(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型テープカッター

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内

Loading...

    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子テープカッター

    電子テープカッター

    ELM

    【特長】・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付。・20~999mmの範囲内1mm単位で長さ調整可能。・長さメモリー(3種類)付き。・電源を切っても再び同寸法を表示する数値モリー付。

    通常価格(税別) : 45,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートテーパー TCE

    オートテーパー TCE

    ニチバン

    定尺裁断、連続作業用にテープをカットする際に活用できる機械。【特長】・テープを手で持ち上げて刃でカットします。と同時に、次に使用する設定サイズのテープが自動的に送り出されます・刃先はギザ刃【用途】・定尺裁断、連続作業用

    通常価格(税別) : 50円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動テープカッター(M/MSシリーズ)

    電動テープカッター(M/MSシリーズ)

    アズワン

    【特長】・テープをカットすると次のテープが送り出されます(M-800 )。・セーフティガード付きの安心設計です(MS-1100)。・自動送り・自動カット機能付きです(MS-1100 M-1000・2000)。・電源を切っても同寸法を表示する数値メモリー付きです(MS-1100 M-1000・2000)。・3種類までの長さをメモリー設定でき、順番に出せます(M-2000)。

    通常価格(税別) : 8,814円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター 直線美 for Business

    テープカッター 直線美 for Business

    ニチバン

    新設計の刃を採用した、切り口がまっすぐになるテープカッター。【特長】・本体は、白と黒の2色。・大巻専用。・凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)。・テープを切る時の力が軽減。作業性が向上し疲れにくい。・24mm幅までのセロテープが使用可能。【用途】・封緘、ラッピングや、ポスター等の展示物に。・サンプル作成や、資料整理に。

    通常価格(税別) : 786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

    7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

    エスコ

    評価 0.0

    【特長】・セロハンテープ、薄いフィルム系粘着テープ対応・長さ設定表示「OFF」は送りキーを押している間、テープが送られる機能です【商品仕様】・適用テープ…幅:7~24mm芯内径:25mm/76mm外径:135mm以内・電源…ACアダプター(付属)、又は単1電池×3本(別売)・材質…スチール、プラスチック・サイズ…96(W)×177(D)×115(H)mm・重量…1.1kg・付属品…リールユニット、ACアダプタ・テープ長さ設定…3段階(30mm/45mm/90mm)・カット形状…ギザギザ・セミオートマティック(自動送り、手動カット)・透明のテープの場合は送りローラーのすじ痕がつく場合があります

    通常価格(税別) : 9,500円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター タブメーカー(TM)

    テープカッター タブメーカー(TM)

    ニチバン

    評価 0.0

    テープの「折り返しタブ」を自動作成できるテープカッター。【特長】・仮止めや仮包装などに便利な「折り返しタブ」が作成できる。・セロテープ(テープ幅15mm、18mm)での使用が最適。・幅18mm、外径110mmまでのテープが使用可能。・巻心25mm、75mmの2タイプで使用可能。【用途】・レジでのシール貼りや、店頭での包装に。・商品内容物の個装や、部品の仮止めに。

    通常価格(税別) : 1,938円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター TC-201 ピンク・ライトグリーン・ブルー

    テープカッター TC-201 ピンク・ライトグリーン・ブルー

    プラス

    【特長】・ペンやはさみが立てられる便利なポケット付。・カラフルなテープカッター。・使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用・テープ幅:24mm、テープ長さ70mまで対応可【材質】・本体/100%再生ポリプロピレン(PP)、底板/100%再生HIPS、プーリー/HIPS

    通常価格(税別) : 327円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター カルカット

    テープカッター カルカット

    コクヨ

    【特長】・カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(当社比)・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。・刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。・リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。・リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。・大巻きテープは幅24mm、外径φ100mmまでのテープが使用できます。・小巻きテープは幅19mm、外径φ60mmまでのテープが使用できます。・持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。・※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。・※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。【商品仕様】・外寸法 W・D・H:66・186・106

    通常価格(税別) : 1,081円
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO テープカッター 大型

    TRUSCO テープカッター 大型

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・安定感のある重量級のテープカッターです・三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます・スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています・安全性を心掛けたセーフティカバー設計です・底面は滑りにくいノンスリップ仕様です

    通常価格(税別) : 3,238円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子テープカッター交換用部品

    電子テープカッター交換用部品

    ELM

    【特長】・消耗部品につき定期的なメンテナンス時に交換が可能なオートフィードカッターユニットです。・3ピンコネクタをテープディスペンサー本体のジャックに接続して使用します。・「S656」には安全シャッターが内蔵されています。【用途】・部品交換します。

    通常価格(税別) : 15,426円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO テープカッター クランプタイプ

    TRUSCO テープカッター クランプタイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ・幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します・カッター部はカバー付で安全です・OPPテープに使用できます

    通常価格(税別) : 1,824円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター 大巻・小巻両用プーリータイプ

    テープカッター 大巻・小巻両用プーリータイプ

    オープン工業

    評価 0.0

    【特長】・良い切れ味を長く保つ刃を使用しています。・大巻(φ約76mm)小巻(φ約25mm)両用プーリータイプです。

    通常価格(税別) : 843円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター TC-101E

    テープカッター TC-101E

    プラス

    【特長】・安定感抜群で高級感のあるタイプ・太巻・小巻両対応のテープカッター!・使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用・テープ幅24mm、テープ長さ70mまで対応可【材質】・96%再生樹脂(本体、底板、プーリー小:100%再生ABS、プーリー大:100%再生ポリスチレン(PS))

    通常価格(税別) : 594円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

    PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

    プラス

    評価 0.0

    【特長】・2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリー!・1型(約25mm)と3型(約75mm)、セットできる両用型!【材質】・HIPS

    通常価格(税別) : 125円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター用プーリー

    テープカッター用プーリー

    オープン工業

    評価 0.0

    テープカッター用プーリーです。

    通常価格(税別) : 234円
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子テープカッター (白系)

    電子テープカッター (白系)

    ELM

    【特長】・安全機構付の安心設計です・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付です・電源を切っても再び同寸法を表示する数値メモリー付です・7~50mm幅までの各種テープがご使用になれます【用途】・軽・中生産ラインのテープ貼り作業に最適

    通常価格(税別) : 52,619円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター用替刃替刃

    テープカッター用替刃替刃

    オープン工業

    テープカッター用替刃です。

    通常価格(税別) : 86円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エルム 電子テープカッター用部品

    エルム 電子テープカッター用部品

    ELM

    評価 0.0

    【特長】・消耗部品につき定期的なメンテナンス時にユニットでの交換が可能です。【用途】・部品交換【材質】・ホルダー:POM●リング:シリコンゴム

    通常価格(税別) : 1,451円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター

    テープカッター

    ELM

    評価 0.0

    【特長】・60mm幅までの包装用粘着テープに対応した卓上型テープカッターです・従来よりも切りづらかった粘着テープを軽い力で切ることができます・切り口は、キレイな直線的仕上がりで従来よりも軽い力でカット可能です・粘着力が弱いテープも軽く切れて楽です・軽い力でキレイに直線カット、独自開発の特殊研磨マイクロエッジステンレス刃を搭載しています(PAT.P)・堅牢&安定のメタルボディです・本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装です【用途】・物流倉庫、工場などの梱包作業【材質】・本体:スチール、ABS、PC・刃:ステンレス

    通常価格(税別) : 4,846円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジャンボカッター

    ジャンボカッター

    オープン工業

    【特長】・重量感があって、片手で容易に作業ができます。・安全カバーで、直接刃に指が当たりません。・取っ手が中央にあるのでバランス良く運びやすい。

    通常価格(税別) : 5,027円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター スリム

    テープカッター スリム

    ソニック

    評価 0.0

    【特長】スリムな設計ながら、重さ1kgの安定感。【商品仕様】・外寸:幅64×奥194×高102mm・重量:1kg・巻芯径:76/25mm両用・テープ収容幅:最大24mm・材質:本体=PP,テープホルダー=PS・入数:1個

    通常価格(税別) : 337円
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO テープカッター用替刃

    通常価格(税別) : 564円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

    テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

    プラス

    おしゃれでカラフルな卓上テープカッター【特長】・コンパクトで安定感の良いテープカッター。・3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる両用型になっています。・テープ幅24mm、テープ長さ70mまで対応可【材質】・本体/100%再生ポリプロピレン(PP)、底板/100%再生ABS、プーリー/HIPS

    通常価格(税別) : 316円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

    プラス

    【特長】・テープカッター(品番:TC-101E、201、301用)の替刃です。

    通常価格(税別) : 70円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター カルカット用 替刃 T-SHA1

    テープカッター カルカット用 替刃 T-SHA1

    コクヨ

    【特長】・カルカット(T-SM100、T-SM110、T-SM111)用の専用替刃です。・約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(当社比)・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。・刃の交換が簡単にできます。・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。・※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。・※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。【商品仕様】・JANコード:4901480298054

    通常価格(税別) : 524円
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッターくるっとロール

    テープカッターくるっとロール

    三好製作所

    評価 0.0

    【特長】・ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。・12~18mm幅のテープが使えます。

    通常価格(税別) : 4,053円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動タブテープカッター

    手動タブテープカッター

    ELM

    評価 0.0

    テープを切り取ると同時に約15mmのタブが形成されます。

    通常価格(税別) : 1,865円
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター 大巻きテープ使用可 T-M12B

    テープカッター 大巻きテープ使用可 T-M12B

    コクヨ

    【特長】・ずっしりとして安定感のある定番タイプです。・幅24mm、外径φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。【商品仕様】・JANコード:4901480430287・外寸法(W・D・H):84・225・93

    通常価格(税別) : 554円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター 安全性重視 カッターカバー付

    テープカッター 安全性重視 カッターカバー付

    コクヨ

    評価 0.0

    【特長】・安全性を重視したカッターカバー付きです。・幅24mm、外径φ110mmまでの大巻きテープが使用できます。【商品仕様】・外寸法(W・D・H):77・175・103

    通常価格(税別) : 493円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター カルカット 2連タイプ

    テープカッター カルカット 2連タイプ

    コクヨ

    【特長】・お店の名入れテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。・カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(当社比)・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。・刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。・従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。・リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。・リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。・大巻きテープは幅24mm、外径φ114mmまでのテープが使用できます。・小巻きテープは幅19mm、外径φ60mmまでのテープが使用できます。・※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。・※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。【商品仕様】・外寸法 W・D・H:85・200・96

    通常価格(税別) : 1,988円
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター カルカット スチール 黒 T-SM111D

    テープカッター カルカット スチール 黒 T-SM111D

    コクヨ

    【特長】・スチール製でコンパクトなので、場所をとりません。・カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(当社比)・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。・刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。・従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。・リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。・リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。・大巻きテープは幅24mm、外径φ114mmまでのテープが使用できます。・小巻きテープは幅19mm、外径φ60mmまでのテープが使用できます。・※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。・※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。【商品仕様】・JANコード:4901480318165・外寸法 W・D・H:42・146・96

    通常価格(税別) : 1,789円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm用 ラベルディスペンサー

    50mm用 ラベルディスペンサー

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・適用テープ…幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3")・材質…鉄、ABS樹脂・サイズ…85(W)×225(L)×110(H)mm・重量…340g・芯内径38mm以下用アダプター付・JAN:4548745616811

    通常価格(税別) : 2,480円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

    3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。【材質】・テープ粘着剤:アクリル系粘着剤・テープ基材:アセテートフィルム

    通常価格(税別) : 654円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター ブルー

    テープカッター ブルー

    クラウン

    【特長】軽く、まっすぐ、キレイに切れる。マイクロギザ刃を採用、OPP素材のクリアテープも、軽い力でカット。【商品仕様】・外寸:幅85×奥222×高110mm・重量:1.4kg・巻芯径:76/25mm両用・テープ収容幅:12〜24mm・材質:再生ABS・入数:1個・本体色:青・JANなど:4953349058996

    通常価格(税別) : 676円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共和 パイロン かっとプラス

    共和 パイロン かっとプラス

    共和

    評価 0.0

    【特長】・テープをガイド下に通すことでブレーキがかかり綺麗に切れます・テープ台を連結させて複数台使うこともできます・直径17cmまでの大巻テープにも対応し作業の効率化を図れます・カット性が向上しています【商品仕様】・1インチまたは3インチ紙管用・本体寸法(長さ×幅×高さ):204×64×120mm・使えるテープはいろいろ(PET、OPP、セロハンテープなど)・適用テープ:PETテープ、セロハンテープ、OPPテープなど・最大テープ幅(mm):24・色:青・奥行(mm):204・高さ(mm):120・幅(mm):64・材質:ポリプロピレン(PP)・JANコード:4971620661918・トラスココード:836-5765・質量:1430g

    通常価格(税別) : 2,651円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子テープカッター(黒系)

    電子テープカッター(黒系)

    ELM

    評価 0.0

    【特長】・ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます・強粘着テープの長時間使用が可能です・13~80mm幅までの各種テープがご使用になれます

    通常価格(税別) : 148,500円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープカッター 直線美(TM) 大巻用

    テープカッター 直線美(TM) 大巻用

    ニチバン

    評価 0.0

    凸凹の少ない新設計の刃を採用したテープカッター。【特長】・テープを切断するときの力が軽減されたため、従来のギザ刃と比較して少ない力で切れる。・重量と滑り止めシートで、テープを引き出す際ずれにくい。・切断面のギザギザがないので、シールのようにきれいに貼れる。・テープが縦裂けせず、はがしやすい。・テープの切断面にごみが付着しにくい。【用途】・封かん、ラッピングに。ポスター等の掲示物に。・工作、資料作成に。帳簿への資料添付に。

    通常価格(税別) : 1,980円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) テープディスペンサー C-3 BLA ブラック

    スコッチ(R) テープディスペンサー C-3 BLA ブラック

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・安定感のある重量級ディスペンサー。小巻・大巻どちらのテープでもセットできる便利な両用コアつき・巻芯25mmまたは76mmまで、長さ70m巻のテープにまで対応できます・小巻/大巻両用コアつき

    通常価格(税別) : 530円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペアカッター

    ペアカッター

    オープン工業

    評価 0.0

    【特長】・スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。・大巻(φ約76mm)小巻(φ約25mm)両用です。

    通常価格(税別) : 1,748円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OP ジャンボカッター用プーリー

    OP ジャンボカッター用プーリー

    オープン工業

    評価 0.0

    【商品仕様】 ・対応品番:TD-20000 ・JANコード:4970115882708 ・トラスココード:113-1002 ・質量:70g

    通常価格(税別) : 466円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

    スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    C-3は小巻・大巻どちらのテープもセットできます。

    通常価格(税別) : 550円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エルム 電子テープカッター用リールスタンド24

    エルム 電子テープカッター用リールスタンド24

    ELM

    評価 0.0

    【特長】・大型のロールテープ用外付けリールスタンドです。【材質】・SPCC

    通常価格(税別) : 9,488円
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

    エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

    ELM

    評価 0.0

    【特長】・電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。・剥離紙自動巻取り機能付です。【用途】・剥離紙付きテープを使用しているときに。【商品仕様】・本体寸法(幅×奥行×高さ)89×285×178mm・適合テープサイズ幅50mm内径3インチ 最大外形150mm・トラスココード:127-3891・質量:2.94kg【材質/仕上】・本体:アルミダイキャスト

    通常価格(税別) : 18,090円
    通常出荷日 : 21日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直線美(TM) for Business

    直線美(TM) for Business

    ニチバン

    【特長】・凸凹の少ない刃で、軽く、直線に切れる。【商品仕様】・外寸:幅68×奥200×高112mm・重量:1kg・巻芯径:76mm・テープ収容幅:最大24mm・材質:本体=ABS、プーリー=PP・入数:1個

    通常価格(税別) : 878円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・軽包装用テープに用います。【商品仕様】・軽包装用テープ用ディスペンサー卓上型・テープ幅50mmまで使用可能・JANコード:0021200069246

    通常価格(税別) : 4,141円
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
適合テープ
テープ送り
テープカット
カット形状
送り長さ設定(mm)
最大テープ幅(mm)
最小巻芯内径(mm)
最大テープ外径(mm)
本体材質
本体色
電源仕様
リール(プーリー)数
サイズ(W×D×H)(mm)
グリーン購入法
部品区分

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

電子テープカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

オートテーパー TCE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動テープカッター(M/MSシリーズ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      テープカッター 直線美 for Business

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          テープカッター タブメーカー(TM)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            テープカッター TC-201 ピンク・ライトグリーン・ブルー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              テープカッター カルカット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                TRUSCO テープカッター 大型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  電子テープカッター交換用部品

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      テープカッター 大巻・小巻両用プーリータイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        テープカッター TC-101E

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            テープカッター用プーリー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              電子テープカッター (白系)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                テープカッター用替刃替刃

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  エルム 電子テープカッター用部品

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    テープカッター

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ジャンボカッター

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        テープカッター スリム

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          TRUSCO テープカッター用替刃

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                テープカッター カルカット用 替刃 T-SHA1

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  テープカッターくるっとロール

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    手動タブテープカッター

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      テープカッター 大巻きテープ使用可 T-M12B

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        テープカッター 安全性重視 カッターカバー付

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          テープカッター カルカット 2連タイプ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            テープカッター カルカット スチール 黒 T-SM111D

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              50mm用 ラベルディスペンサー

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  テープカッター ブルー

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    共和 パイロン かっとプラス

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      電子テープカッター(黒系)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          スコッチ(R) テープディスペンサー C-3 BLA ブラック

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ペアカッター

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              OP ジャンボカッター用プーリー

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  エルム 電子テープカッター用リールスタンド24

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      直線美(TM) for Business

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                                                                                        メーカー

                                                                                        ELM

                                                                                        ニチバン

                                                                                        アズワン

                                                                                        ニチバン

                                                                                        エスコ

                                                                                        ニチバン

                                                                                        プラス

                                                                                        コクヨ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ELM

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        オープン工業

                                                                                        プラス

                                                                                        プラス

                                                                                        オープン工業

                                                                                        ELM

                                                                                        オープン工業

                                                                                        ELM

                                                                                        ELM

                                                                                        オープン工業

                                                                                        ソニック

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        プラス

                                                                                        プラス

                                                                                        コクヨ

                                                                                        三好製作所

                                                                                        ELM

                                                                                        コクヨ

                                                                                        コクヨ

                                                                                        コクヨ

                                                                                        コクヨ

                                                                                        エスコ

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        クラウン

                                                                                        共和

                                                                                        ELM

                                                                                        ニチバン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        オープン工業

                                                                                        オープン工業

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        ELM

                                                                                        ELM

                                                                                        ニチバン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        電子テープカッター

                                                                                        オートテーパー TCE

                                                                                        電動テープカッター(M/MSシリーズ)

                                                                                        テープカッター 直線美 for Business

                                                                                        7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

                                                                                        テープカッター タブメーカー(TM)

                                                                                        テープカッター TC-201 ピンク・ライトグリーン・ブルー

                                                                                        テープカッター カルカット

                                                                                        TRUSCO テープカッター 大型

                                                                                        電子テープカッター交換用部品

                                                                                        TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                                                                                        テープカッター 大巻・小巻両用プーリータイプ

                                                                                        テープカッター TC-101E

                                                                                        PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                                                                                        テープカッター用プーリー

                                                                                        電子テープカッター (白系)

                                                                                        テープカッター用替刃替刃

                                                                                        エルム 電子テープカッター用部品

                                                                                        テープカッター

                                                                                        ジャンボカッター

                                                                                        テープカッター スリム

                                                                                        TRUSCO テープカッター用替刃【5~10個入り】

                                                                                        テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                                                                                        PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                                                                                        テープカッター カルカット用 替刃 T-SHA1

                                                                                        テープカッターくるっとロール

                                                                                        手動タブテープカッター

                                                                                        テープカッター 大巻きテープ使用可 T-M12B

                                                                                        テープカッター 安全性重視 カッターカバー付

                                                                                        テープカッター カルカット 2連タイプ

                                                                                        テープカッター カルカット スチール 黒 T-SM111D

                                                                                        50mm用 ラベルディスペンサー

                                                                                        3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

                                                                                        テープカッター ブルー

                                                                                        共和 パイロン かっとプラス

                                                                                        電子テープカッター(黒系)

                                                                                        テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                                                                                        スコッチ(R) テープディスペンサー C-3 BLA ブラック

                                                                                        ペアカッター

                                                                                        OP ジャンボカッター用プーリー

                                                                                        スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

                                                                                        エルム 電子テープカッター用リールスタンド24

                                                                                        エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

                                                                                        直線美(TM) for Business

                                                                                        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        45,000円~

                                                                                        50円~

                                                                                        8,814円~

                                                                                        786円~

                                                                                        9,500円

                                                                                        1,938円

                                                                                        327円

                                                                                        1,081円

                                                                                        3,238円

                                                                                        15,426円

                                                                                        1,824円

                                                                                        843円

                                                                                        594円

                                                                                        125円

                                                                                        234円

                                                                                        52,619円

                                                                                        86円

                                                                                        1,451円~

                                                                                        4,846円

                                                                                        5,027円

                                                                                        337円

                                                                                        564円~

                                                                                        316円

                                                                                        70円

                                                                                        524円

                                                                                        4,053円

                                                                                        1,865円

                                                                                        554円

                                                                                        493円~

                                                                                        1,988円

                                                                                        1,789円

                                                                                        2,480円

                                                                                        654円

                                                                                        676円

                                                                                        2,651円

                                                                                        148,500円

                                                                                        1,980円~

                                                                                        530円

                                                                                        1,748円~

                                                                                        466円

                                                                                        550円~

                                                                                        9,488円

                                                                                        18,090円

                                                                                        878円~

                                                                                        4,141円

                                                                                        通常出荷日 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        2日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        7日目 7日目 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目~ 7日目 7日目 5日目 1日目 10日目 7日目 5日目~ 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目~ 7日目 2日目 7日目 21日目 1日目 1日目
                                                                                        適合テープ-セロハンテープOPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ-------OPPテープ / クラフトテープ-------OPPテープ / クラフトテープ / セロハンテープ / マスキングテープ------セロハンテープ / マスキングテープ-------------------
                                                                                        テープ送り自動自動自動手動-手動---------自動--手動-------手動--------自動手動------手動-
                                                                                        テープカット自動-手動 / 自動------------自動--手動-------手動--------自動---------
                                                                                        カット形状--直線 / ギザギザ-ギザギザ----------------------------------------
                                                                                        送り長さ設定(mm)20~999 ~ 40~999930、45、90、フリー ~ 30~99930、45、90 ~ 30~999---70-----70--20~999------70------------40~9999---------
                                                                                        最大テープ幅(mm)50 ~ 8024 ~ 5024 ~ 5024--24-76-502424--5024-6060--24--1819----5019--80182524----24-
                                                                                        最小巻芯内径(mm)-2525、35、76 ~ 25、76----------------------------76--------25/76 ~ 76----
                                                                                        最大テープ外径(mm)170 ~ 230135 ~ 180135 ~ 170107-110--140-158----170--130134-----100110----130---230--114----107-
                                                                                        本体材質-----樹脂系----金属系-------金属系 / 樹脂系金属系-金属系---樹脂系-----金属系 / 樹脂系------金属系------
                                                                                        本体色白系白系 / 青系-白系 / 黒系-白系 / 黒系赤系 / 青系 / 緑系白系 / 黒系白系 / 青系-青系青系青系--白系--白系青系赤系 / 青系 / 緑系-赤系 / 青系 / 緑系--白系白系-赤系 / 青系 / 緑系白系 / 黒系--黒系--黒系白系 / 黒系黒系白系 / 黒系-青系--白系 / 黒系-
                                                                                        電源仕様AC100VAC100V / 電池式AC100V / 電池式------------AC100V-------------------AC100V---------
                                                                                        リール(プーリー)数---------------------------------------------
                                                                                        サイズ(W×D×H)(mm)137×245×15096×195×133 ~ 137×249×15696×177×115 ~ 137×245×15075×206×11396×177×11555×180×11270×212×100-95×228×125--85×222×10586×223×103--137×249×156--82×230×17282×225×170--82×171×104--67×178×14955×180×110----85×225×110---229×168×36050.3×181.3×105.985×210×10046×160×109 ~ 82×200×109-25 ~ 50.8--75×206×113-
                                                                                        グリーン購入法----------------適合--適合------------------適合------
                                                                                        部品区分-替刃 / オプション部品-------交換部品-------交換部品-----------------------オプション部品オプション部品--

                                                                                        卓上型テープカッターに関連するカテゴリ

                                                                                        卓上型テープカッターに関連する通販・販売特集