(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
[5-150/1mm単位]
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
車輌塗装用のマスキングテープ。【特長】・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れる。・凹凸面にしっかりなじむ。・アールがとりやすい。※一般消費者向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが表記・同梱されておりません。
通常価格(税別) : | 400円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
幅広い温度域に対応できるマスキングテープ。【特長】・高い耐熱性。・のり残りしにくく、銅や銀にしみを残さない。・ロールの巻き戻しがスムーズで、正確な長さを切り取ることが可能。・柔軟な紙基材なので、鋭いカーブの周囲にも接着可能。【用途】・塗装マスキング、仮固定に。
通常価格(税別) : | 396円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カモ井加工紙
【特長】・車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです・シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです・コストパフォーマンスに優れています・直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます
通常価格(税別) : | 335円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
直線はもちろん、曲線曲面にもしっかり着く車輌塗装用マスキングテープ。【特長】・重ね貼り性にも優れ、手切れ性にも優れている。・加熱しても浮き、はがれ、糊残りが少ない。・直線と曲線曲面にしっかり粘着。【用途】・車輌塗装などに最適。
通常価格(税別) : | 365円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用) 【4~2,000個入り】
カモ井加工紙
重ね貼り性、見切り性を兼ね備えたマスキングテープ。【特長】・シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流タイプ。・特に車両塗装用途において特性を発揮。・耐熱性能は100℃30分間の乾燥に耐える。【用途】・車両塗装、各種工業用品の塗装。
通常価格(税別) : | 435円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
3M スコッチ マスキングテープ 2899(建築塗装用)【2~7個入り】
スリーエムジャパン
建築塗装から工業用の焼付け塗装まで、幅広く使えるマスキングテープ。【特長】・夏でも冬でも貼りやすい、適度な接着力。・焼き付け塗装にも使用可能。【用途】・建築塗装用マスキング。・工業塗装(焼付け塗装)マスキング。・各種シーリングマスキング。
通常価格(税別) : | 437円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用) 【2~10個入り】
カモ井加工紙
手切れ性、巻き戻し性、重ね貼り性がよく糊残りしにくいタイプのマスキングテープ。【特長】・耐熱、耐水、耐候性に優れている。【用途】・車輌鈑金塗装や工業用品の塗装養生に最適。100℃30分間の乾燥にも耐える。
通常価格(税別) : | 400円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
No.290 耐熱クレープマスキング粘着テープ【1~50個入り】
寺岡製作所
柔軟性に優れたクレープ紙に糊残りや汚染がしにくい、耐熱性ゴム系粘着剤を塗布した薄手テープです。 【特長】・柔軟性があるクレープ紙を使用している為作業性に優れています。・耐熱性に優れ、糊残りと汚染しにくい専用ゴム系粘着剤を使用しています。・160℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)・凹凸でも良く馴染み、しっかりとマスキング出来ます。 【用途】・ハンダメッキのマスキングテープとして・各種耐熱塗装マスキング用として・部品やシートなどの仮固定として・貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁として
通常価格(税別) : | 526円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
トータルバランスに優れた車輌塗装用マスキングテープ。【特長】・安定した重ね貼りが可能。・手切れ性に優れている。・重ね貼り性に優れている。・コストパフォーマンスに優れる。【用途】・車輌塗装マスキング用に最適。
通常価格(税別) : | 334円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 66円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ【400~1,000個入り】
カモ井加工紙
ゴム系粘着剤躯体用マスキングテープ(夏場対応品)。【特長】・手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。・基材が薄い。・落とし目地や凹凸面でも浮きにくく夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。・貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献する。【用途】・押出成形セメンド板、カーテンウォール、各種パネルに。
通常価格(税別) : | 44,323円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
【特長】・巻き出しが軽く、アールへの追従に優れています・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます【商品仕様】・車輌塗装用・連続使用温度:120℃(60分)・手で切断可能・色:水色
通常価格(税別) : | 348円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
粘着力、基材強度、手切れ性に優れたマスキングテープ。 【特長】 ・粘着力、基材強度、手切れ性、など品質のバランスがよい。 ・建築塗装用途を中心に幅広く使用されている。 【用途】 ・建築塗装用。
通常価格(税別) : | 630円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
建築塗装用マスキングテープ No.727【1~1,000個入り】
日東電工
凹凸サイディングボードに最適なマスキングテープ。【特長】・金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれている。・のり残りがほとんどない。・テープの繰り出しが軽く、作業が楽にできる。・紙が強く、はがす時にほとんど切れない。【用途】・小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
通常価格(税別) : | 113円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
【特長】・強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです・耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです【用途】・車輌・工業耐熱マスキング用などに・仮止め、簡易包装など
通常価格(税別) : | 450円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マスキングテープ 建築塗装用 No.720A【2~10個入り】
日東電工
進化した建築塗装用のマスキングテープ。 【特長】 •すぐれた直線性。 •はがす時にほとんど切れない。 •のり残りがほとんどない。
通常価格(税別) : | 500円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
建築塗装用マスキングテープ No.550-N【100~2,000個入り】
カモ井加工紙
ゴム系粘着剤建築・一般塗装用マスキングテープ。【特長】・耐候性に優れており、外壁から内装の養生まで幅広い用途に使用できる。【用途】・建築現場の外壁や内装の養生に。
通常価格(税別) : | 26,676円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ【400~1,000個入り】
カモ井加工紙
アクリル系粘着剤セルフクリーニングボード用マスキングテープ。【特長】・砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしない。【用途】・セルフクリーニングボード、金属パネルに。
通常価格(税別) : | 45,964円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
高温焼付塗装用マスキングテープ No.8101-NL【36~120個入り】
カモ井加工紙
ゴム系粘着剤焼付塗装用マスキングテープ。【特長】・自動車などの高温焼付塗装にも耐えうるハイグレード商品。・柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染む。【用途】・車両塗装の高温焼付塗装時に。
通常価格(税別) : | 28,071円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
【特長】・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。・巻き出しが軽く、アールへの追従に優れています。【用途】・車両塗装用マスキング
通常価格(税別) : | 349円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 【4~7個入り】
スリーエムジャパン
【特長】・耐熱性・耐候性に優れています。・数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。・夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。
通常価格(税別) : | 793円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用) 【4~8個入り】
カモ井加工紙
【特長】・車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。・しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。・のり残りが無く、100℃30分の乾燥条件に耐えることができます。・巻き戻しが軽く作業性が良好です。【用途】・建築・車両等様々な現場でのご使用に。
通常価格(税別) : | 500円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カモ井加工紙
【特長】・車輌、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです・しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです・巻き戻しが軽く作業性が良好です
通常価格(税別) : | 199円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
【特長】・強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです・耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです【用途】・車輌・工業耐熱マスキング用など
通常価格(税別) : | 390円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
和紙を基材とした粘着テープ。【特長】・基材が和紙の為、手切れ性がよく、作業性が良好です。・手切れ性に優れています。・重ね貼り性に優れています。・色目:ミントグリーン・アクリル系粘着剤【用途】・車輌塗装マスキング用など。
通常価格(税別) : | 32円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
重ね貼り、曲線貼りに適した車輌塗装用マスキングテープ。【特長】・重ね貼り性に優れている。・加熱しても浮き、はがれ、糊残りが少ない。・直線はもちろん曲線、曲面にもしっかり付く。・手切れ性が優れている。・目に優しい緑色。【用途】・車輌塗装マスキング用などに最適。
通常価格(税別) : | 483円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 591円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カモ井加工紙
【特長】・一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付きます・シリコーン系の粘着材を使用したタイプで、撥水処理面にも良く接着する・シリコーン目地の表面にも貼ることができます【用途】・撥水処理、シリコーン処理された面への養生に最適
通常価格(税別) : | 1,800円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66
スリーエムジャパン
【特長】・対薬品性・耐熱性・寸法安定性に優れる黒色のポリエステルフィルムテープです。黒色度が高く、高い遮光性を有しています。【商品仕様】・サイズ:25mm幅x66M・基材:ポリエステル・粘着剤:アクリル系・色:黒・テープ厚:0.070mm・接着力:5.1N/cm・引張り強度:55N/cm・伸び:40%・用途:写真フィルムスプライス、遮光・JANコード:4901690392313
通常価格(税別) : | 5,058円 |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SB-229P サイディングボード用シーリングテープ【400~1,000個入り】
カモ井加工紙
ゴム系粘着材シーリング用マスキングテープ。【特長】・紫色の基材で見切りが取り易い。・またテープ背面のすべりが良く貼り作業・ヘラ仕上げがスムーズなタイプ。【用途】・サイディングボード(凹凸面も可)、タイル目地、長尺シートに。
通常価格(税別) : | 45,964円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
和紙を基材とした粘着テープ。【特長】・重ね貼り性に優れています。・加熱しても浮き、はがれ、のり残りがほとんどありません。・直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。・手切れ性が優れています。・色目:イエロー・アクリル系粘着剤【用途】・車輌塗装マスキング用など。
通常価格(税別) : | 29円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ【400~1,000個入り】
カモ井加工紙
ゴム系粘着剤躯体用マスキングテープ(冬場対応品)。【特長】・常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプ。・コーナーの折返しや、落とし目地でもテープが切れにくいタイプ。【用途】・カーテンウォール、ALC板、各種パネルに。
通常価格(税別) : | 44,323円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 523円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)【5~8個入り】
スリーエムジャパン
【特長】・柔軟性があるため凹凸の激しい粗面、表面のざらつきへの接着性に優れています。・湿潤面への接着も良好です。・はがす時も切れにくく、のり残りもありません。
通常価格(税別) : | 678円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ【400~1,000個入り】
カモ井加工紙
アクリル系粘着剤粗面サイディングボード用マスキングテープ。【特長】・砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションスタイルにもよくなじむ。・結露面や酸洗い面でも作業できる。【用途】・サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成形板に。
通常価格(税別) : | 45,964円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
【特長】・柔軟性があるため、凹凸面に馴染みやすいです・耐熱性に優れ糊残りしにくいです【用途】・各種耐熱マスキングに・部品やシートなどの仮工程に・凹凸箇所の絶縁として【材質】・基材:クレープ紙・粘着剤:ゴム系
通常出荷日 : | 11日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ【400~1,000個入り】
カモ井加工紙
アクリル系粘着剤ガラス・サッシ用マスキングテープ。【特長】・結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着。・テープの引き出しが軽く、作業性に優れる。【用途】・ガラス(結露面・型板ガラス可)、サッシに。
通常価格(税別) : | 45,964円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
No.SR-100 シリコーンテープ【200~320個入り】
カモ井加工紙
シリコンゴム系粘着剤撥水処理面用マスキングテープ。【特長】・シリコーン系の粘着剤を使用しており、撥水処理(シリコーン処理など)された面にもよく接着する。【用途】・マスキングテープ、養生テープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁に。・シリコーン目地の表面など。
通常価格(税別) : | 56,471円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。【特長】・高い柔軟性とシャープなエッヂによって、優れたマスキング性能を発揮します。・紙を基材としたマスキングテープに比べて厚みが薄いので、色を変えるときにも塗装エッヂが薄くなり、それだけ塗装の盛り上がりが小さくてすみます。・耐熱性の高い粘着剤を採用しているので、テープを剥がしても表面にノリを残しません。・基材は耐溶剤性が高く、幅広い用途に使用できます。・見切れ性良好、耐熱性150℃/1時間以下です。【用途】・塗装の見切りマスキング。
通常出荷日 : | 4日目 |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 320円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
【特長】・さまざまな曲線・凹凸面・段差にしっかりフィット、綺麗な見切りラインがでます・剥離時にテープ背面の塗膜飛散(フレーキング)が殆どでません
通常価格(税別) : | 1,133円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】・水性塗料にも使用できます・手切れがよく、簡単に切ることができます・高い耐熱性能があります・糊残りが少ないタイプです【用途】・各種塗装関係
通常価格(税別) : | 168円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
【特長】・簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します・ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます・柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します・室温から高温までの幅広い温度域に対応できます
通常価格(税別) : | 438円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
高耐熱・強粘着塗装用のマスキングテープ。【特長】・強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープ。・耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめ細かく応えるクレープテープ。・基材 : クレープ紙、粘着剤 : ゴム系。・耐熱温度設定 : 160℃/30分。【用途】・車両、工業耐熱マスキング用など。
通常価格(税別) : | 6,790円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テサ
【特長】・テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。・基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。・塗装面への糊残りがありません。【用途】・高温耐熱塗装のマスキングに。・自動車ボディー塗装時のマスキングに。
通常価格(税別) : | 365円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
基材 |
粘着剤 |
粘着力 |
色 |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
テープ厚(mm) |
耐熱温度(℃) |
伸び(%) |
引張強度 |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | スリーエムジャパン | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | ニチバン | カモ井加工紙 | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | 寺岡製作所 | ニチバン | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | スリーエムジャパン | 日東電工 | 日東電工 | ニチバン | 日東電工 | カモ井加工紙 | カモ井加工紙 | カモ井加工紙 | スリーエムジャパン | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | カモ井加工紙 | ニチバン | ニチバン | ニチバン | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | ニチバン | カモ井加工紙 | 日東電工 | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | 寺岡製作所 | カモ井加工紙 | カモ井加工紙 | スリーエムジャパン | カモ井加工紙 | 日東電工 | トラスコ中山 | スリーエムジャパン | ニチバン | テサ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 400円~
| 396円~ | 335円~ | 365円~ | 435円~
| 437円~ | 400円~ | 526円~
| 334円~ | 66円~ | 44,323円~ | 348円~ | 630円 | 113円~
| 450円~ | 500円~ | 26,676円~ | 45,964円~ | 28,071円~ | 349円~ | 793円~ | 500円~ | 199円~ | 390円~ | 32円~ | 483円~
| 591円~ | 1,800円 | 5,058円 | 45,964円~ | 29円~ | 44,323円~ | 523円~ | 678円~ | 45,964円~ | - | 45,964円~ | 56,471円~ | - | 320円 | 1,133円~ | 168円~ | 438円~ | 6,790円 | 365円~ |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ | 5日目 | 3日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 2日目~ | 1日目 | 19日目 | 4日目 | 3日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 11日目~ | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 7日目 | 1日目 | 1日目~ | 19日目 | 1日目 | 7日目 |
基材 | 和紙 | クレープ紙 | 和紙 | 和紙 | 和紙 | 和紙 | 和紙 | クレープ紙 | 和紙 | 平面紙 | 和紙 | 平面紙 | 和紙 | 和紙 | クレープ紙 | 和紙 | 和紙 | 和紙 | クレープ紙 | 平面紙 | 和紙 | 和紙 | 和紙 | クレープ紙 | 和紙 | 和紙 | 平面紙 | 和紙 | ポリエステル | 和紙 | 和紙 | 和紙 | 和紙 | 平面紙 | 和紙 | クレープ紙 | 和紙 | 和紙 | ポリエステル / ポリオレフィン | - | ポリ塩化ビニル | クレープ紙 | クレープ紙 | クレープ紙 | クレープ紙 |
粘着剤 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | シリコーン系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | シリコーン系 | ゴム系 / アクリル系 | - | ゴム系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | ゴム系 |
粘着力 | 1.06N/10mm | 2.59N/10mm | 2.2N/10mm | 1.02N/10mm | 2.2N/10mm ~ 2.43 | 1N/10mm | 1.80N/10mm | 9.27N/25mm ~ 9.27N/25mm | 1.05N/10mm | 1.06N/10mm | 1.83N/10mm | 2.1N/10mm | 1.47N/10mm | 1.33N/10mm ~ 3.40N/18mm | 1.86N/10mm | 1.83N/10mm | 2.15N/10mm | 1.67N/10mm | 4.43N/10mm | 1.00N/10mm | 1.5N/10mm | 2.07N/10mm | - | 3.52N/10mm | 1.05N/10mm | 1.09N/10mm | 1.06N/10mm | 2.51N/10mm | 5.1N/10mm | 1.93N/10mm | 1.02N/10mm | 1.67N/10mm | - | 1.8N/10mm | 1.98N/10mm | 9.27N/25mm | 1.76N/10mm | 2.94N/10mm | 2.50N/10mm ~ 2.75N/10mm | - | - | - | 1.18N/10mm | 3.52N/10mm | - |
色 | イエロー系 | ホワイト系 | イエロー系 | イエロー系 | イエロー系 / ホワイト系 / レッド系 | ブルー系 | レッド系 | ホワイト系 | グリーン系 | イエロー系 | ブルー系 | ブルー系 | ホワイト系 | レッド系 | ホワイト系 | パープル系 | ホワイト系 | ブルー系 | イエロー系 | グリーン系 | ブルー系 / ブラック | イエロー系 / ホワイト系 | イエロー系 | ホワイト系 | グリーン系 | グリーン系 | イエロー系 | イエロー系 / ホワイト系 | ブラック | パープル系 | イエロー系 | ブルー系 | イエロー系 | グリーン系 / パープル系 | グリーン系 | ホワイト系 | ブルー系 | イエロー系 | ブルー系 | - | ホワイト系 | イエロー系 | イエロー系 | ホワイト系 | - |
テープ幅(mm) | 6 ~ 100 | 6 ~ 50 | 6 ~ 60 | 12 ~ 50 | 6 ~ 60 | 18 ~ 50 | 12 ~ 50 | 19 ~ 30 | 12 ~ 50 | 12 ~ 50 | 12 ~ 30 | 12 ~ 50 | 18 | 12 ~ 50 | 15 ~ 50 | 12 ~ 50 | 6 ~ 100 | 12 ~ 30 | 15 ~ 50 | 12 ~ 50 | 18 ~ 30 | 15 ~ 30 | 6 ~ 100 | 12 ~ 30 | 12 ~ 50 | 12 ~ 50 | 9 ~ 50 | 18 | 25 | 12 ~ 30 | 9 ~ 20 | 12 ~ 30 | 12 ~ 50 | 15 ~ 24 | 12 ~ 30 | 19 ~ 25 | 12 ~ 30 | 15 ~ 24 | 5 ~ 150 | - | 15 ~ 50 | 6 ~ 72 | 6 ~ 15 | 15 | - |
テープ長さ(m) | 18 | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 | 18 | 18 | 18 | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 | 18 | 18 | 18 ~ 100 | 18 | 66 | 18 | 18 ~ 100 | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 | 18 | 18 | 12 ~ 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
テープ厚(mm) | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.091 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.086 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.8 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.086 | 0.095 | 0.08 | 0.1 | 0.065 | 0.1 | 0.091 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.05 ~ 0.105 | - | 0.13 | 0.155 | 0.14 | 0.18 | - |
耐熱温度(℃) | 120 | 190 | - | 120 | - | 150 | - | 160 | 120 | 120 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 160 | 120 | 120 | - | - | - | - | 120 | - | 120(30分) | 120 | - | - | - | - | 150 | - | 170(30分) | 150℃/(60分) | - | 160 | - |
伸び(%) | - | - | - | 6 | 2.4 | - | - | 15 | 3 | - | 3.2 | - | - | 8.5 | 17 | - | 2.5 | 4 | 9.1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 5 | - | 140 | 3.4 | 6 | 3 | - | - | 3.8 | 15 | 3.4 | 3.1 | - | - | - | - | 9 | 6 | - |
引張強度 | 28.6N/10mm | 35N/10mm | 60N/15mm | 32.3N/10mm | 53.7 ~ 60N/15mm | 29N/10mm | 55.0N/15mm | 98.0N/25mm | 34.1N/10mm | 28.6N/10mm | 40.6N/15mm | 27.0N/10mm | 49N/10mm | 36.7N/10mm ~ 71.6N/18mm | 40.7N/10mm | 31.8N/10mm | 58.1N/15mm | 39.2N/15mm | 62.0N/15mm | 29.0N/10mm | 34N/10mm | 43.6N/15mm | - | 39.7N/10mm | 34.1N/10mm | 35.1N/10mm | 28.6N/10mm | 31.8N/15mm | 55N/10mm | 33.8N/15mm | 32.3N/10mm | 45.0N/15mm | 75N/18mm | 30N/10mm | 38.2N/15mm | 98.0N/25mm | 47.3N/15mm | 39.4N/15mm | 47N/10mm | - | 67N/18mm | - | 43.2N/10mm | 39.7N/10mm | - |
単品/パック | - | - | - | - | - | - | - | 単品 / パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針