(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
【特長】・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です・長期にわたって安定した効果を発揮します【用途】・あらゆるシール用途に使用出来ます
通常価格(税別) : | 209円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7【1~30個入り】
nitoms
アクリル系粘着剤の片面気密防水テープ。【特長】・通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れる。・シワが入りにくく、汚染しにくいテープ。・JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。【用途】・断熱材のつなぎ目の封止に。・気密フィルムのつなぎ目の封止に。・サッシまわりの防水シールにも。
通常価格(税別) : | 922円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~600個入り】
日東電工
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性にすぐれた低VOCタイプのシーリング材。【特長】・耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡。・長期にわたって安定した効果を発揮。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性。・圧縮時の応力が小さく、目地充てん後に構造物を変形させない。また、発泡体どうしが融着しない。【用途】・エアコン筺体貼り合わせ部のシール。・インパネとフロントガラス取り付け部。・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部。・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱。
通常価格(税別) : | 96円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 173円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】・表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。・低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。・長時間シール性が持続します。【用途】・防水・気密・防音・断熱に。
通常価格(税別) : | 900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】・独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。・長尺の10mタイプです。・両面スキン皮膜があり、低吸水です。・強力な14.0NMの粘着剤仕様です。・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。・耐水性、止水性に優れています。【用途】・防水・気密・防音・断熱に。・シール材やパッキン材として。・バックアップ材として。【材質】・エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
通常価格(税別) : | 2,743円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オカモト
【特長】・透湿防水シートのジョイント・目止めなど様々な用途に対応します・耐候性に優れます・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます【用途】・防水工事や自動車板金に
通常価格(税別) : | 743円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
信越ポリマー
【特長】・高い耐久性・耐候性を持つシリコーンゴムを使用しています。・パイプ等の水漏部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。・巻き付け張力で止水する仕組みの為管の種類は問いません。・テープ同士が自己融着し巻きつけ部がはがれることはありません。・外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。【用途】・水漏れ等のパイプやホースの補修用【材質/仕上】・シリコーンゴム
通常価格(税別) : | 1,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
【特長】・EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。・木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけが可能です。・すき間風の防止だけでなく、遮音にも効果があります。・ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。・M型・P型・D型・V型と型ごとに形状が異なります。【用途】・玄関ドアや室内ドアの戸あたり音の防止に。
通常価格(税別) : | 795円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 204円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
EPDMゴムを主成分としたシーリング素材で、耐水性、耐候性に優れた気密防水テープ。【特長】・EPDMゴムを使うことで耐熱性・耐候性・耐久性に優れ長期にわたって安定した効果を発揮する気密パッキン。・柔軟な発泡体のため凸凹のある面でさえも良くなじみ、防水性に優れる。・発泡体どうしが融着しないので、簡単に施工や保存可能。【用途】・窓やサッシの気密、防水。・気密シートの補助材。・コンセントスイッチボックス、換気口、点検口の気密作業。・各種住設機器、カーオーディオなどのすきまをふさぎ、振動緩和。
通常価格(税別) : | 768円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
通常価格(税別) : | 5,240円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
【特長】・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。【用途】・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
通常価格(税別) : | 3,083円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材。【特長】・耐候性、水密性にすぐれ、ウレタンやポリエチレンなどの発泡止水材に比べて、耐熱性にすぐれている・EM-142は、ブチル系粘着剤を使用。粗面への粘着性にすぐれている・No.681は、合成樹脂系粘着剤を使用。保持性、耐熱性、耐候性にすぐれている・独立発泡体のため、柔軟性、弾力性にすぐれている【用途】・エアコン筺体貼り合わせ部のシールに・高い防水効果が必要な部分に・サンルーフ取り付け部に
通常価格(税別) : | 4,241円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 40日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
光洋化学
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。耐候性に優れたアクリル系粘着剤の片面気密防水テープ。【特長】・トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい・夏期、冬期及び粗面への強力な接着性・薄くて丈夫、重ね貼りも出来、手を汚さず優れた施工性・透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着・粘着力29N/25mm永年の使用に耐えられます(JISA6930の試験で50年相当)
通常価格(税別) : | 625円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
屋外用防水すきまテープ。【特長】・屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ち。・ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着。・戸を閉める音も静かになる。【用途】・耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適。・屋外の物置の扉、シャッター下部のすきまなどの防水・止水に最適。
通常価格(税別) : | 296円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
高い接着力と耐候性で、貼るだけで防水ができるシールテープ。【特長】・強力な接着性、シール性、長期耐候性を持ち、屋外使用での確実なシールが行える。・簡単施工で美しい仕上がり。施工コスト低減にも寄与。【用途】・雑草育成防止。(路面に貼り付け)・各種構造物の防水シール、トラック天板の防水シール、屋外タンク目地のシール。・シリコンシーラーの代替として。・屋根や外壁の簡易補修。
通常価格(税別) : | 9,124円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 166円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
雪や雨、水、湿気に強い、対候性に優れたすき間テープ。【特長】・硬めで反発弾性が高久、ハードな用途にも絶えられる。すき間によくフィットし、確実にふさぐ。・反復衝撃性が高く、戸の開閉によるへこみはわずか。・すり切れたりして、ボロボロになることがない。アクリル系粘着材使用で屋外でもはがれにくい。 ・基材: ネオプレンフォーム、粘着剤: アクリル系。 【用途】・シャッターや物置、雨戸などのすき間ふさぎ、防水に。
通常価格(税別) : | 363円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
ブチルゴム系粘着剤の両面気密防水テープ。【特長】・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性に優れる。・夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどない。・冬季でも柔軟性があり、複雑な部分にも良くなじむ。【用途】・建築施工、板金の仮止めに。・防水シート・内装材の接着に。・サッシまわりの防水、各種防水シールに。
通常価格(税別) : | 615円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
アルミ基材で冬場でも夏場でも安定した接着力があり、作業が容易な軽量高機能の制振材。【特長】・少しの面積(天井面積の30~50%が目安)に貼るだけで大きな制振効果が得られ、雨だれ音対策に有効。・低比重のため軽量化に貢献。・感圧型粘着タイプのため、接着剤塗布や熱処理は不要で加工が容易。 三次元曲面にスムーズに追従。・10~15dBの雨だれ音の減音効果で実績がある。・広い温度領域(0~40℃)で安定した制振効果を発揮。【用途】・自動車のドアの制振材。・出窓サッシの天井部の雨だれ音対策、構造物の防音制振。
通常価格(税別) : | 1,364円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13【1~50個入り】
nitoms
白ブチル系粘着剤の片面気密防水補修テープ。【特長】・施工後、水性・油性のペンキ上塗りが可能です。・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。・柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。【用途】・建築施工、板金の仮止めに・防水シート・内装材の接着に・サッシまわりの防水、各種防水シールに
通常価格(税別) : | 490円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
気密・防水用アクリル片面テープ No.418【1~30個入り】
寺岡製作所
気密住宅向け粘着気密防水テープ。手切れ性があり、手が汚れにくいアクリル系粘着剤タイプ。【特長】・低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用可能。・耐久性に優れ、手切れ性があるため、作業しやすい。透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含んでいない。 ・黒色、透明の2種類あり。【用途】・外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。・透湿防水シート、気密防水シート、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。・各種防水・防湿処理など。
通常価格(税別) : | 499円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】・耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。【用途】・シャッター下の隙間ふさぎに。・防塵・防水・気密・防音・断熱に。
通常価格(税別) : | 2,400円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
【特長】・耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています・柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます・圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません・対象物の色に合わせて使用して下さい・滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です・水や空気を通しません
通常価格(税別) : | 340円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
積水化学工業
手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。断熱ボード・透湿防水シートなどの継ぎ目の気密防水に。 【特長】 ・手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 ・冬場も貼りつけやすく作業が楽。 ・特殊なアクリル系粘着剤を使用しており、作業者の手を汚しません。 【用途】 ・断熱ボード・透湿防水シートなどの継ぎ目の気密防水に。
通常価格(税別) : | 563円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095
nitoms
EPDMゴムを主成分としたシーリング素材を使用した住宅用の気密防水テープ。【特長】・EPDMゴムを使うことで、耐熱性・耐候性・耐久性に優れ長期にわたって安定した効果を発揮。・柔軟な発泡体のため凸凹のある面でさえも良くなじみ、止水性に優れる。・発泡体どうしが融着しないので、簡単に施工や保存が可能。【用途】・各種パネル・取り合い部、窓、サッシまわり、基礎と土台の気密用に。・気密シートの補助材。・各種住設機器およびカーオーディオなどのすきま塞ぎ、振動緩和に利用が可能。
通常価格(税別) : | 798円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
コニシ
建築用ブチルゴム系防水テープ。【特長】・気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れる。・様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示す。【用途】・合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。・板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。・サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。・透湿防水シートのはり合わせに。
通常価格(税別) : | 735円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
【特長】・耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。・圧縮時の応力が小さいため、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。・柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。・見掛け密度が0.11と軽く、また発泡体同士は融着しないため、施工および保存が簡単です。【用途】・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱材に・グリルルーバー取り付け部に・センターピラー取り付け部に・ミラー取り付け部に
通常価格(税別) : | 40,111円 |
---|---|
通常出荷日 : | 33日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オカモト
【特長】・NYG(日本窯業外装材協会)推奨品です。・片面に防水用として実績のあるブチルゴム系粘着剤、もう片面は透湿防水シートになじみの良いアクリル系粘着剤を使用しています。・透湿防水シートの膨潤によるしわの問題を解消します。【用途】・建材と透湿防水シートの貼り合わせ(防水・気密用)。
通常価格(税別) : | 1,027円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
難燃剤を配合し、UL-94、HF-1の認定を受けたシール材。【特長】・非塩素系の難燃剤を配合しており、発泡体の難燃性規格としては最も厳しいUL-94、HF-1の認定を受けている・圧縮時の応力が小さく、簡単に圧縮でき、被着体の凹凸によくなじむ・この効果によりすぐれた気密性、防音性を発揮する・耐熱性、耐候性、耐オゾン性にすぐれ、長期の使用に耐える【用途】・電子機器の防水・気密・防音・断熱材に
通常価格(税別) : | 51,382円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 33日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
防水気密テープ ハイパーフラッシュNo.6951【1~12個入り】
日東電工
出隅部などの異形部(役物部)に一体的に追従して貼れる防水気密テープ。 【特長】 ・塑性変形しますので、各種の施工部位・形状に対応し、3次元に貼ることができる。 ・ブチルゴムを使用していますので、耐久性、粗面接着性、防水、気密性、下地密着に優れている。 ・縦横に良く伸びて、施工性にすぐれている。 ・塑性変形するので、各種の施工部位・形状に対応できる。 ・耐久性、粗面接着性、防水・気密性、下地密着にすぐれている。 ・一品で、いろんな部位に使用が可能。 【用途】 ・パイプ等の廻り用や柱・梁・壁・窓の出隅、入隅用防水に。
通常価格(税別) : | 1,631円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イノアック
【特長】・表面に強度のあるスキン層があるEPDMゴムスポンジ、高機能シール材です・半連泡構造で低反発性があり長期間安定したシール性を持続します【用途】・サッシ・ドアパッキン・エアコン・パネル・冷蔵庫・クーラーボックス・水槽・防音・電気器具などのシール材
通常価格(税別) : | 682円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 21日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mm
トラスコ中山
【特長】・従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。・接着剤が不要な粘着テープ付で、粗面にも容易に接着します。・加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。・30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。【用途】・構造物の防音制振に。・防水・気密対策に。【材質】・基材:アルミシート・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : | 857円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 438円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共同技研化学
住宅建材用防水気密テープ。【特長】・スーパーポリクロスは耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期にわたってその性能が維持されます・使用基材は強度に優れ、手切れ性のある基材を使用しています・各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粘着層に適度な流動性を有する為、粗面に対しても強力に接着します・低温時でも優れた接着性能を発揮します・NYG協会推奨品として承認済み製品です・トルエン不使用【用途】・サッシ周り、床周り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として・透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として・2×4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
通常価格(税別) : | 979円 |
---|---|
通常出荷日 : | 13日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
槌屋
【特長】・復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます・緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません・耐久性に優れているため屋外にも使用できます【用途】・屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和
通常価格(税別) : | 477円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
内・外装用の気密防水テープ。 【特長】 ・気密性・耐久性にすぐれている。 ・低温可撓性にすぐれ、出隅・入隅などの複雑箇所によくなじむ。 ・LAは、下地へのなじみ性がよく、L型・コの字型の出隅・入隅線によくなじむ。 【用途】 ・窓廻り防水・防水シートの貼り仕舞やボードジョイントの防水。
通常価格(税別) : | 2,088円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14【1~50個入り】
nitoms
片面ブチル系粘着剤の気密防水補修テープ。【特長】・施工後に、水性・油性のペンキ上塗りが可能。・粗面接着性、防水シール性、長期耐久性にも優れている。・柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじむ。【用途】・建築施工や板金の仮止めに。・防水シート、内装材の接着に。・サッシまわりの防水、各種防水シールなどに。
通常価格(税別) : | 443円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
通常価格(税別) : | 860円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
【特長】・気密性、耐久性、防水性に優れ、粗面にも良く付きます(強粘着力)。・JTC(住宅外装テクニカルセンター)推奨品です。【用途】・住宅防水用:サッシ廻り、開口部の防水、目地シール。・建材・部品の仮固定。
通常価格(税別) : | 827円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オカモト
住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。【特長】・ブチルゴム系粘着剤を使用しており、耐候性に優れています・NYG(日本窯業外装材協会)推奨品です・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます【用途】・防水工事や自動車板金
通常価格(税別) : | 743円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。【特長】・耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれている・圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがない・柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易・比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しない【用途】・エアコン筺体貼り合わせ部のシールや、高い防水効果が必要な部分に・インパネとフロントガラス取り付け部に・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に
通常価格(税別) : | 43,912円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 33日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
テープ厚(mm) |
両面タイプ |
色 |
基材 |
粘着剤 |
粘着力 |
引張強度 |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 日東電工 | nitoms | 日東電工 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | オカモト | 信越ポリマー | nitoms | エスコ | nitoms | エスコ | 日東電工 | 日東電工 | 光洋化学 | nitoms | スリーエムジャパン | アズワン | スリーエムジャパン | nitoms | 日東電工 | nitoms | 寺岡製作所 | 清水 | トラスコ中山 | nitoms | エスコ | 積水化学工業 | nitoms | コニシ | 日東電工 | オカモト | 日東電工 | 日東電工 | イノアック | トラスコ中山 | エスコ | 共同技研化学 | 槌屋 | 日東電工 | nitoms | エスコ | マクセルスリオンテック | オカモト | 日東電工 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 209円~ | 922円~ | 96円~
| 173円~ | 900円~ | 2,743円~ | 743円~ | 1,989円~ | 795円 | 204円~ | 768円~ | 5,240円~ | 3,083円~ | 4,241円~ | 625円 | 296円~ | 9,124円 | 166円~
| 363円~ | 615円~
| 1,364円 | 490円~
| 499円~
| 169円~ | 2,400円~ | 317円~ | 340円~ | 563円~ | 798円~ | 735円~ | 40,111円
| 1,027円~ | 51,382円~ | 1,631円~
| 682円~ | 857円 | 438円~ | 979円 | 477円~ | 2,088円~ | 443円~
| 860円~ | 827円~ | 743円~ | 43,912円~ |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 | 40日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ | 2日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 33日目 | 11日目 | 33日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 21日目~ | 1日目 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 13日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 3日目~ | 1日目 | 33日目 |
テープ幅(mm) | 10 ~ 50 | 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | 5 ~ 100 | 50 ~ 100 | 25 | 9 ~ 10 | 10 ~ 100 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 500 | 1000 | 50 | 12 ~ 30 | 50 | 15 ~ 20 | 10 ~ 25 | 30 ~ 50 | 480 | 50 | 50 | 15 ~ 30 | 30 ~ 50 | 12 ~ 30 | 10 ~ 50 | 50 ~ 100 | 10 ~ 30 | 50 ~ 100 | 1000 | 50 ~ 100 | 1000 | 45 ~ 200 | 18 ~ 30 | 240 | 6mm ~ 9mm | 50 | 6 | 50 ~ 100 | 50 | 41.3 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 1000 |
テープ長さ(m) | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 ~ 5 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 20 | 2 ~ 5 | 20 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 480 | 2m | 20 | 2 ~ 2.5 | 20 | 5 | 0.91 | 20 | 20 | 2 |
テープ厚(mm) | 5 ~ 10 | 0.18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | 10 | 3 ~ 15 | 0.5 | 1 | 4 ~ 7 | 5 ~ 10 | 5 | 3mm ~ 5mm | 5 ~ 20 | 10 | 0.18 | 4.5 ~ 9 | 0.8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 9 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 10 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0.16 | 10 ~ 20 | 0.4 | 10 | 0.5 | 10 | 1.3 | 5 ~ 13 | 1.5 | 4mm ~ 9mm | 0.31 | 7 ~ 9.5 | 0.5 | 0.5 | 5mm | 0.45 | 0.5 | 10 |
両面タイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | - | ブラウン | ブラック / ホワイト / グレー | ブラック | - | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック / ホワイト / グレー | ブラック | ブラック | ブラック | - | ホワイト | ブラック / クリア | ブラック | ブラック | ブラック / ホワイト / グレー | ホワイト / グレー | ブラック / ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | - | グレー | ブラック | ブラック | - | ブラック | ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック |
基材 | EPDM | ポリエチレンクロス | EPDM | EPDM | - | EPDM | - | - | EPDM | EPDM | EPDM | - | - | EPDM | ポリエチレンクロス | EPDM | - | - | - | ポリエチレン系 | - | - | ポリエチレンクロス | - | EPDM | EPDM | EPDM | ポリエチレン系 | EPDM | ポリエチレンクロス | - | ポリエチレン系 | EPDM | EPDM | EPDM | - | - | ポリエチレンクロス | EPDM | - | - | - | - | ポリエチレン系 | EPDM |
粘着剤 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | ゴム系 | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 / ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 / ゴム系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | - | アクリル系 | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 | - | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 |
粘着力 | - | 30N/25mm | 4.1N/10mm ~ 6.1N/15mm | 4.6N/10mm | - | - | - | - | 14N/25mm | - | 10N/25mm | - | 4.1N/10mm | - | 12N/10mm | 5.8N/25mm | 9.4N/10mm | - | 5N/6.5mm | 45.8N/20mm | 37.6N/10mm | 11.39N/10mm | 25N/20mm ~ 31.25/20mm | - | - | 5.3N/10mm | - | 8.1N/10mm | - | 18.7N/10mm | - | - | - | - | 4.3N/10mm | - | - | 12N/10mm | - | 10.4N/10mm | 12.3N/20mm | - | - | - | - |
引張強度 | - | 10N/50mm | 10N/c㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8kgf/c㎡ | - | 35N/cm2 | - | - | 21N/10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34N/10mm | - | - | - | - | 7/cm2 | 8N/25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/cm2 |
単品/パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針