(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
日東電工
金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に最適。ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材。【特長】・フィルム幅1,020mm・巻戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易・剥離作業が容易で、はく離性にすぐれている・絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用可能・ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生させない【用途】・金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工・運搬時の表面保護
通常価格(税別) : | 28,817円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ【4個入り】
日東電工
SPV-Pシリーズは、独自の多層フィルム成膜技術により、PMMA(アクリル)板・PC(ポリカーボネイト)板・LCD用偏光板などの被着体に対し、切断・打ち抜き・工程内搬送・出荷輸送時などの表面保護に安定した性能を発揮。【特長】・通常の粘着剤塗工タイプと異なり、熱可塑性材料の共押し出し法による製品のため、粘着剤による被着体への汚染が少ない・透明のため、貼り合わせたまま、被着体の表面状態をみることが可能・低粘着力タイプのため、被着体表面粗さが小さい材料に適する【用途】・アクリル・ポリカーボネート板などプラスチック材料の表面保護・樹脂板などの運搬時の表面保護
通常価格(税別) : | 24,358円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm×100m~1020mm×100m【1~28個入り】
日東電工
金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に最適。ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材。【特長】・フィルム幅50~1,020mm・巻戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易・剥離作業が容易で、はく離性にすぐれている・絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用可能・ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生させない【用途】・金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工・運搬時の表面保護
通常価格(税別) : | 1,146円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
【特長】・耐摩耗性に優れた特殊フィルムです・耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです・曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません
通常価格(税別) : | 560円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030【1~28個入り】
日東電工
粘着剤製造段階から有機溶剤を用いず、環境保護に取り組んだ水系粘着剤タイプの金属板用の表面保護材。【特長】・環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機溶剤を不使用・剥離作業が容易・低温での貼り合わせ作業が容易・軽加工用途に適している【用途】・ステンレス板、アルミ板などの加工や運搬時の表面保護
通常価格(税別) : | 1,514円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ポリ塩化ビニル系をベースとしたスタンダードタイプの表面保護材。【特長】・強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも使用可能・打ち抜き・曲げのどちらの加工にもすぐれた機能を発揮・耐油性が良好で、アルミの切断加工にも使用可能・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがない・脱鉛タイプ【用途】・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの深絞り・ロールフォーミング加工時の表面保護(パンチプレス(NCT)加工やレーザ加工等も)
通常価格(税別) : | 1,294円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】・特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません・接着力が安定しており、加工性に優れています・はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています・弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です【用途】・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護
通常価格(税別) : | 893円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
金属板に適した強粘着力タイプの表面保護材。【特長】・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがない・脱鉛タイプ・強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適している・建築作業現場 : 手すり(手摺)サッシガード(キズ防止)に汎用品として使用している・ハウスクリーニング作業時 : テープ幅が細幅~幅広な規格サイズがあり、養生される部材に合わせて保護使用されている・別用途では屋内床面にラインテープ目的に競技用ラインコートに応用品として使用されているお客様もいる【用途】・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護
通常価格(税別) : | 20,003円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
【特長】・貼り合せが容易で、剥離しやすい表面保護フィルムです・ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスが発生しません【用途】・高グロスのプレコート鋼鈑や樹脂板の加工時・運搬時の表面保護【材質/仕上】・基材:ポリエチレン・粘着剤:アクリル系
通常価格(税別) : | 24,898円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
離型性や耐熱・耐寒性、耐候性にも優れたふっ素樹脂FEP製の熱収縮チューブです。【特長】・耐熱・耐寒性がすぐれています。・耐候性にすぐれ経年変化がありません。・ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性です。・ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。・不燃性です。・電気的特性がすぐれています。・樹脂無負荷連続使用温度:-65~+200℃。・加熱器具にはヒートガン・電気炉・赤外線ヒーター・電熱器・トンネル炉などを使用します。・収縮率は1:1.3、収縮温度は150℃。【用途】・電気絶縁用途に最適。
通常価格(税別) : | 1,935円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 14日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 333円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
【特長】・セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。・角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。・フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。・ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。・高光沢タイプなのでクリアな視認性を保てます。・シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。【用途】・液晶画面の保護フィルムとして。・タッチパネルの保護フィルムとして。・任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
通常価格(税別) : | 4,597円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タカハラコーポレーション
【特長】・屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。・耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。【用途】・屋内壁面の表面保護。・ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用。
通常価格(税別) : | 15,880円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,530円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。 【特長】・弱粘着・平滑面用・テープの変形が少ない 【用途】・カラー鋼板、ステンレス等の保護用
通常価格(税別) : | 26,883円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
もりや産業
【特長】・しっかり保護するので、修繕の手間をはぶきます【商品仕様】・工場・倉庫内ラインテープ保護に・床面サインシート保護・はがれ防止に・AGV磁気テープの汚れ、はがれ防止に・機器・設備の傷防止に・色:透明・幅(mm):90・長さ(m):20・JANコード:4962967012051・トラスココード:120-6800・質量:490g
通常価格(税別) : | 3,506円 |
---|---|
通常出荷日 : | 33日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
タカハラコーポレーション
【特長】・防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません【用途】・工場AGV(無人搬送車)ラインの保護・めくれの保護
通常価格(税別) : | 16,614円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ【2~4個入り】
日東電工
カラー鋼板用に開発した表面保護材。【特長】・カラー鋼板に貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易・透明のため、保護材を貼り合わせた状態で、被着体の表面状態をみることができる・粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けが可能【用途】・カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護
通常価格(税別) : | 17,948円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
【特長】・弱粘着タイプです。・ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。・ポリオレフィン系フィルムを支持体とした表面保護フィルム。・ステンレスやアルミ板などの金属板及び各種化粧板などの運搬、加工時の傷防止に最適です。【用途】・ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。
通常価格(税別) : | 31,898円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用
タカハラコーポレーション
【特長】・防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。【用途】・屋内床面や壁面、机など家具の表面保護。・サイン印刷物などの保護。
通常価格(税別) : | 11,360円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
【特長】・TOF収縮チューブは外側にPTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組み合わせたユニークな製品です・TOF収縮チューブを対象物に被せ、327℃に加熱するとPTFEは熱収縮して外周を覆い、FEPは溶けてPTFEの収縮力により対象物に押しつけられ隙間なく固着します・収縮率約67%・サイズの小さいものは内径ゼロまで収縮し、対象物を完全に密封します・標準長さは約1.2m・収縮温度:327℃・連続使用温度:-170~+230℃
通常価格(税別) : | 5,460円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 3,130円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
【特長】・シュリンカブルチューブは、100~200℃で加熱することにより、チューブ径が小さくなる熱収縮チューブです。・ロール等にかぶせ、加熱収縮させるだけでロールに耐熱性、耐薬品性、非粘着性をもたせることができます。・ふっ素樹脂FEP製です。・現場で簡単に加工ができます。・径方向の収縮約24%、長手方向の伸び約7%(at150℃)です。・定尺は1mです。【用途】・現場での加工に最適。
通常価格(税別) : | 4,004円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
【特長】・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです・透明のため、貼り合わせた後も、色味やデザインの確認が容易です【用途】・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板の運搬・軽加工時の保護・カラー鋼板などの金属板や樹脂板、銘板などの運搬・軽加工時の保護
通常価格(税別) : | 1,501円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
【特長】・塩ビを支持体とした粘着フィルムで加工性に優れており軽加工から重加工まで幅広くご使用いただけます。【用途】・ステンレスやアルミ等の金属板の加工時・運搬時の表面保護。【材質/仕上】・基材:塩化ビニール・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : | 38,065円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
深絞りなどの強加工に適した表面保護材。【特長】・アクリル系粘着剤を使用しており、屋外での使用が可能・ステンレス板・アルミ板・銘板などの板金加工に適している・ポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした金属板用の表面保護材・特殊なアクリル系粘着剤を使用している【用途】・ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の傷防止 ガラス・アルミサッシなどの養生用
通常価格(税別) : | 54,720円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ【2個入り】
日東電工
樹脂銘板の印刷、抜き加工、運搬時の表面保護材。【特長】・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易・粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けが可能・適度なタック感があり、貼り合わせ作業が容易で、印刷面検査時のフィルムはく離~再貼り付け(手貼り)も良好・抜き加工や銘板の成形にも追従【用途】・プレコート鋼板・銘板などの運搬・加工時の表面保護
通常価格(税別) : | 31,392円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
PTFE製の収縮チューブです。【特長】・加熱収縮させることにより、ふっ素樹脂・ふっ素樹脂の持つ優れた特性を付与することができます。・収縮率:約75%。・収縮前肉厚:各タイプ0.10mm。・標準長さ:約1.2m。・収縮温度:327℃。・連続使用温度:-170~+260℃。【用途】・段差の大きい対象物や大口径に挟まれた対象物の被覆に最適。
通常価格(税別) : | 3,198円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルミサッシ用保護材 SPV-Aシリーズ SPV-AW-303S【9個入り】
日東電工
アルミサッシの結束用に品揃えしたポリエチレン系表面保護材。【特長】・アルミサッシに対する接着性にすぐれている・はく離作業が容易・被着体表面粗度に大きく依存しない・適度な巻き戻し力があり、結束性にすぐれている・焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しない【用途】・アルミサッシの結束用
通常価格(税別) : | 54,172円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
通常価格(税別) : | 2,223円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
【特長】・被覆すれば、耐熱性、絶縁性、非粘着性、すべり性、耐薬品性、防湿性、非汚染性といったふっ素樹脂の特性を付与できる収縮チューブです。・収縮温度:140℃。・連続使用温度:-170℃~+260℃。・収縮率:25%。・標準長さは1.2mです。【用途】・表面保護材として使用。
通常価格(税別) : | 1,683円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
弱粘着層タイプで、再剥離性に優れた表面保護フィルム。【特長】・特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。・接着力が安定しており、加工性に優れています。・はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。・弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。【用途】・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧版、アルミサッシなどの表面保護。
通常価格(税別) : | 11,760円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
【特長】・カラー鋼板に貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です・透明のtがめ、保護材を張り合わせた状態で、被着体の表面状態を確認できます【用途】・カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用
通常価格(税別) : | 1,461円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
【特長】・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです・粗面板にも貼付けしやすいテープです・低温接着性に優れます・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです・透明のため、貼り合わせた後も、色味やデザインの確認が容易です【用途】・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板の運搬・軽加工時の保護・カラー鋼板などの金属板や樹脂板、銘板などの運搬・軽加工時の保護
通常価格(税別) : | 1,501円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
【特長】・再剥離、スプライス、マスキング、難燃など使用目的に特化したテープ・シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています・はく離剤処理面にも接着性があります【用途】・シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用
通常価格(税別) : | 5,488円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 22,402円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
【特長】・耐候性に優れた表面保護フィルムです【用途】・ステンレスやアルミ等の金属板の保護【材質/仕上】・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : | 44,895円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
【特長】・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです・透明のため、貼り合わせた後も、色味やデザインの確認が容易です【用途】・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板の運搬・軽加工時の保護・カラー鋼板などの金属板や樹脂板、銘板などの運搬・軽加工時の保護
通常価格(税別) : | 1,501円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
【特長】・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです【用途】・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板や樹脂板などの運搬・軽加工時の保護
通常価格(税別) : | 1,400円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。【特長】・微粘着・平滑面用・テープの変形が少ない【用途】・樹脂板などの保護用
通常価格(税別) : | 26,883円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X【2個入り】
日東電工
ステンレス深絞り加工に適した表面保護材。【特長】・ステンレス深絞り加工に適した表面保護材SPV-Sシリーズは、ステンレス加工用に開発された表面保護材・単純な加工から複雑な加工まで形状に合わせて選択可能・絞り加工時のフィルム浮きが少なく、多段絞り成形が可能【用途】・ステンレス深絞り加工時の表面保護
通常価格(税別) : | 93,023円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
PTFE製の収縮チューブです。【特長】・加熱収縮させることにより、ふっ素樹脂・ふっ素樹脂の持つ優れた特性を付与することができます。・異径の部分にも無理なくフィットします。・収縮率:約50%。・標準長さ:約1.2m。・収縮温度:327℃。・連続使用温度:-170~+260℃。【用途】・表面保護材として使用。
通常価格(税別) : | 3,921円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
スプライシングに最適なポリエステル粘着テープ。【特長】・黒色ポリエステルフィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・耐熱、絶縁、耐薬品性に優れており、各種マスキングに最適です。・目につきやすくセンサーにも反応する、黒色。【用途】・高温環境下でのマスキング。・絶縁させたい箇所でのマスキング。・シリコーンコーティング製品への粘着力にも優れ、離型紙のつなぎにも使用できます。
通常価格(税別) : | 1,490円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
【特長】・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です・再貼り付け性にすぐれています・巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です【用途】・プレコート鋼板・銘板などの表面保護用
通常価格(税別) : | 30,671円 |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚み(μm) |
幅(mm) |
長さ(m) |
色 |
基材 |
粘着剤 |
粘着力 |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 日東電工 | 日東電工 | 日東電工 | スリーエムジャパン | 日東電工 | 日東電工 | トラスコ中山 | 日東電工 | スミロン | サンプラテック | セメダイン | トラスコ中山 | タカハラコーポレーション | エスコ | 寺岡製作所 | もりや産業 | タカハラコーポレーション | 日東電工 | スミロン | タカハラコーポレーション | サンプラテック | エスコ | サンプラテック | 三井化学東セロ | スミロン | 日東電工 | 日東電工 | サンプラテック | 日東電工 | エスコ | サンプラテック | トラスコ中山 | 日東電工 | 三井化学東セロ | マクセルスリオンテック | 寺岡製作所 | スミロン | 三井化学東セロ | ケニス | 三井化学東セロ | 寺岡製作所 | 日東電工 | サンプラテック | 中興化成工業 | 日東電工 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 28,817円 | 24,358円~ | 1,146円~
| 560円~ | 1,514円~
| 1,294円~ | 893円~ | 20,003円 | 24,898円~ | 1,935円~
| 333円~ | 4,597円 | 15,880円~ | 1,530円~ | 26,883円 | 3,506円 | 16,614円 | 17,948円~ | 31,898円~ | 11,360円~ | 5,460円~ | 3,130円~ | 4,004円~
| 1,501円~ | 38,065円~ | 54,720円 | 31,392円~ | 3,198円~
| 54,172円 | 2,223円~ | 1,683円~
| 11,760円~ | 1,461円~ | 1,501円~ | 5,488円 | 22,402円~ | 44,895円~ | 1,501円~ | 1,600円~ | 1,400円~ | 26,883円 | 93,023円 | 3,921円~ | 1,490円~ | 30,671円 |
通常出荷日 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 11日目 | 14日目~ | 4日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 |
1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 33日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 7日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 7日目~ | 1日目 | 11日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 6日目 | 4日目~ | 6日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 7日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 11日目~ | 1日目 | 1日目 | 10日目 | 11日目 | 1日目~ | 4日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目 | 7日目~ | 1日目 | 11日目 |
厚み(μm) | 70 | 60 | 70 | 210 | 60 | 120 | 55 | 120 | 60 ~ 70 | - | - | 150 | 210 | 50 | 60 | - | 162 | 60 ~ 90 | 65 | 162 | - | 50 | - | 55 | 130 | 80 | 45 | - | 120 | 70 | - | 55 | 50 | 60 | 55 | 60 | 95 ~ 100 | 60 | - | 60 | 60 | 45 | - | 55 | 55 |
幅(mm) | 1020 | 1300 | 50 ~ 1020 | 50 | 50 ~ 1250 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 1020 | 1020 ~ 1250 | - | 21 | 400 | 500 ~ 1000 | 50 ~ 300 | 100 | - | 90 | 1250 | 1020 ~ 1250 | 500 ~ 1000 | - | 100 ~ 1020 | - | 50 ~ 1020 | 1020 ~ 1250 | 500 | 1250 | - | 400 | 50 ~ 1020 | - | 1020 | 50 ~ 1020 | 50 ~ 1020 | 50 | 50 ~ 100 | 1020 ~ 1250 | 50 ~ 1020 | 25 ~ 50 | 50 ~ 1020 | 100 | 500 | - | 25 ~ 50 | 500 |
長さ(m) | 100 | 200 | 100 | 0.1×4枚 ~ 1 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 1 | 3.7 ~ 20 | 0.5 | 3 ~ 5 | 100 | 100 | - | 30 | 100 | 100 | 3 ~ 5 | 1.2 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1.2 | 50 | 100 | 1.2 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 500 | 1.2 | 33 | 200 |
色 | ブルー・ライトブルー | クリア | ブルー・ライトブルー | クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | ホワイト | ブルー・ライトブルー / クリア | ホワイト | ブルー・ライトブルー / クリア | クリア | ブラウン | クリア | - | ブルー・ライトブルー / クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | - | クリア | クリア | ブルー・ライトブルー | クリア | クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | クリア | クリア | ホワイト | ブルー・ライトブルー | クリア | クリア | ホワイト | ブルー・ライトブルー / クリア | クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | クリア | クリア | ブルー・ライトブルー | ブルー・ライトブルー / クリア | - | クリア | クリア | ブルー・ライトブルー | ブルー・ライトブルー / クリア | ブルー・ライトブルー | クリア | ブラック | クリア |
基材 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ウレタン系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | ポリ塩化ビニル系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエステル系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエステル系 | ポリエチレン系 |
粘着剤 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | - | - | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | - | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | - | - | アクリル系 | - | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | - | ゴム系 |
粘着力 | 1.80N/20mm | 0.05N/20mm ~ 0.6N/20mm | 1.80N/20mm | 8.4N/10mm | 1.3N/10mm ~ 2.5N/20mm | 3.00N/20mm | 0.65N/10mm | 1.5N/10mm | 0.5N/25mm ~ 2.8N/25mm | - | - | - | 17.9N/25mm | - | 1.10N/25mm | - | 17.9N/25mm | 0.7N/20mm ~ 2.5N/20mm | 1.1N/25mm | 17.9N/25mm | - | 40g/25mm ~ 160g/25mm | - | - | 0.4N/25mm ~ 2.5N/25mm | 1.00N/20mm | 0.25N/20mm ~ 1.20N/20mm | - | 4.50N/20mm | - | - | 0.65N/10mm | 2.6N/20mm | - | 3.9N/10mm | 1.92N/25mm | 1.6N/25mm ~ 2.0N/25mm | - | - | - | 0.45N/25mm | 2.70N/20mm | - | 2.8N/10mm | 2.7N/20mm |
単品/パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パック | - | - | - | - | パック | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針