(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識テープ・表示テープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラテープ 3型

    トラテープ 3型

    日東電工

    工場・工事現場などで危険表示に使う黄色と黒の屋内用表示テープ。【特長】・貼り付けるだけで簡単に黄・黒の危険表示が可能。・ペンキは不要で、巻いたり貼ったりするだけで、黄色と黒の美しいシマ模様がでる。・凹凸部にもフィットする軟らかいフィルム。・切断には、はさみやカッターが必要。【用途】・工場、工事現場などでの危険個所や立ち入り禁止箇所へ貼り付け、危険表示。

    通常価格(税別) : 1,293円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラ布テープ

    MiSUMi C-VALUE

    トラ布テープ

    ミスミ

    手で簡単に切れ、糊厚があるので粗面によくなじみます。【C-Value】

    通常価格(税別) : 3,200円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS配管識別テープ(アルミカラー)

    JIS配管識別テープ(アルミカラー)

    ユニット

    配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。識別効果の高い全20色。【特長】・50ミクロン厚のアルミシートです。・配管表面温度約-30~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・タテ型・ヨコ型共に4サイズ展開で1,280種類の品揃えです。・JISで定められた11色に加え、スカイブルー、グリーン、シルバーの計14色です。・裏紙をはがして貼るだけのステッカータイプ。塗料を塗る煩わしさがありません。【用途】・耐熱性・耐水性・耐油性に優れており、流体の種類を問わず、工場内の配管に幅広く利用可能。

    通常価格(税別) : 1,969円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    再帰反射テープ 20×10m・45×10m・90mm×10m

    再帰反射テープ 20×10m・45×10m・90mm×10m

    日東エルマテリアル

    暗闇で光を確実に再帰反射するので工場内などさまざまな危険標示に効果を発揮する反射テープ。【特長】・基材に反射用のガラスビーズが均一に封入させている。【用途】・工事用標識、立て看板、ステッカー等に屋外で比較的短期間の使用を目的とした製品。

    通常価格(税別) : 1,903円
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    再帰反射テープ RF-30

    再帰反射テープ RF-30

    ダイヤテックス

    ガラスビーズ封入タイプの再帰反射シートとポリエチレンクロスを複合した粘着テープ。【特長】・ハサミやカッターを使わずに手で簡単に切れるので、作業性抜群。・セパレーター(離型紙)がないので、ゴミの減量になる。・色ごとに使い分けが可能。・耐水・耐油性に優れている。・夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適している。【用途】・駐車場やガードレール、ポストコーンに貼って危険表示に。・工場や倉庫内の柱、角に貼って危険表示にラインテープ代りにも。

    通常価格(税別) : 2,050円
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラ布テープ50

    トラ布テープ50

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・手で切れる布(スフモス)ベースに、ゴム系粘着剤を塗布したテープです。【用途】・各種危険物・立入禁止個所の表示。・工事現場・倉庫、駐車場などの事故防止用途。【材質】・基材:布・粘着剤:ゴム系

    通常価格(税別) : 978円
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配管識別テープ

    配管識別テープ

    ユニット

    配管識別用のテープ。 【特長】 ・耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製。 【用途】 ・屋内空調衛生電気等設備の配管表示に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 947円
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

    ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・入射光を光源方向にまっすぐ戻す、再帰性反射効果を備えたプリズム型反射シートです。ヘッドライトの光などで明るく輝き、自車の存在を相手に強くアピールします・通常の約10倍の輝度があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です・最初の反射性能を長期間維持する耐久性をもっています・色鮮やかに発色する蛍光黄色を採用することで、夜明けや薄暮時などでも高い視認性を有します・従来品に比べ、反射効果が大幅にアップしています・広角性にすぐれ、カーブ時の見やすさも十分に確保できます・取り扱いが簡単です。裏面の透明フィルムをはがすだけで、多くの車体に直接貼ることができます・耐久期間は約7年です【用途】・道路交通安全施設用、各種保安用品用など

    通常価格(税別) : 24,346円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    布トラテープ (TR2-A・TR2-B)

    布トラテープ (TR2-A・TR2-B)

    日本緑十字社

    評価 0.0

    貼り付けるとトラ模様になるテープ。【特長】・スフ布材質のトラテープ。【用途】・一時的な標示用テープとして使用。

    通常価格(税別) : 1,848円
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.111 布テープ トラ

    No.111 布テープ トラ【18~30個入り】

    オカモト

    評価 0.0

    【特長】・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。・糊厚があるので粗面によくなじみます。・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。【用途】・工事現場や立ち入り禁止箇所の表示に

    通常価格(税別) : 16,918円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高輝度蓄光反射テープ

    高輝度蓄光反射テープ

    日本緑十字社

    評価 0.0

    反射材のついた高輝度蓄光テープです。【特長】・蓄光部分が暗闇で発光、再帰反射部が光に反射する2つの役割を備えたテープです。【用途】・避難出口への誘導や備蓄倉庫への誘導等、防災対策の一環として使用。

    通常価格(税別) : 8,086円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スイッチング禁止テープ

    スイッチング禁止テープ

    日本緑十字社

    評価 0.0

    スイッチ回りに貼る注意喚起テープ。 【特長】 ・弱粘再剥離タイプの為、使用後簡単にはがせ、ノリ跡が残りにくい 【用途】 ・電源スイッチやボタン等の操作注意喚起用テープとして使用

    通常価格(税別) : 946円
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイオラン蓄光テープ

    パイオラン蓄光テープ

    ダイヤテックス

    消灯後約1時間発光し、停電時の避難誘導や危険表示に適した蓄光テープ。【特長】・停電時の避難誘導や危険表示、取手、段差などの目印に。・消灯後約一時間発光する。・剥離紙がなく、ゴミが削減できる。・手切れ性OK。・通常時は目立たない色合い。【用途】・工場、倉庫停電時の避難誘導や危険表示、取手、段差などの使用に。・点灯スイッチの位置目印に。

    通常価格(税別) : 2,413円
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット

    配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。【特長】・裏紙をはがして簡単に貼れます。・50ミクロン厚のアルミシートです。・配管表面温度約-30~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 【用途】 ・工場・プラント・鉱山・船舶などの設備で、配管の識別に使用。

    通常価格(税別) : 816円
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全標示布テープ No.145T

    安全標示布テープ No.145T

    寺岡製作所

    評価 0.0

    【特長】・手で切れしっかり貼れる布トラテープです。・ライン状の標示、シート類の固定に最適です。【用途】・安全標示用

    通常価格(税別) : 1,068円
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高性能蓄光テープ

    高性能蓄光テープ

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・放射性物質を全く含まない蓄光性蛍光体ルミノーバ[[(R)]]を使用。・太陽光や蛍光灯の光をあてますと、暗闇で発光します。光の吸収・発光は何度も繰り返します。・曲面になじみやすい素材を使用したテープです。・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。【用途】・消灯時の室内の電灯、スイッチなどの位置表示。・停電時の通路、ブレーカー、懐中電灯などの目印。・災害時の緊急対策品の目印。【材質】・ウレタン樹脂●PET●アクリル系粘着剤

    通常価格(税別) : 579円
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マーキングテープ(非粘着)

    マーキングテープ(非粘着)

    シンワ測定

    評価 0.0

    【特長】・視認性の高い色なので、目立ちます。・テープの長さが50mまたは100mなのでたっぷり使えます。・手で簡単にちぎれます。・15mm巾はコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。【用途】・測量現場、工事現場、植林、樹木調査などの目印に。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 286円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    再帰反射テープ RF-25・50シリーズ

    再帰反射テープ RF-25・50シリーズ

    日本緑十字社

    評価 0.0

    再帰反射タイプの粘着テープ。【特長】・ガラスビーズ封入タイプの再帰反射シートとポリエチレンクロスを複合した粘着テープ。・工具不要。手で切る事が可能。【用途】・危険な場所に素早くバリケードを。・柱やフェンス等に巻きつけて使用。

    通常価格(税別) : 4,199円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蓄光ルーナシート

    蓄光ルーナシート

    中川ケミカル

    評価 0.0

    【特長】・シート状なのでさまざまな形にカット可能です。・粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。・光を吸収し、暗闇で発光しますので停電時に安全に避難誘導できます。・光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。【用途】・停電時の避難誘導サインに。

    通常価格(税別) : 4,747円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超高輝度蓄光テープ

    超高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社

    評価 0.0

    超高輝度タイプのテープ。 【特長】 ・JIS規格で最上級のJDクラスの輝度を誇るテープ。 【用途】 ・避難出口への誘導や備蓄倉庫への誘導等、防災対策の一環として使用。

    通常価格(税別) : 11,899円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配管識別テープ

    配管識別テープ

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・材質は50ミクロン厚のアルミシートです・酸・アルカリ・油などの耐薬品性能があります・抜群の耐熱性を持っています・耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です

    通常価格(税別) : 1,578円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛍光反射テープ

    蛍光反射テープ

    ユニット

    評価 0.0

    通常価格(税別) : 3,784円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    反射カラーテープ

    反射カラーテープ

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・ガラスビーズを均一に封入し、光源の方向に反射します【用途】・車両や機械の危険表示に・ヘルメットや、各種工事現場の認識表示に

    通常価格(税別) : 1,987円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛍光トラテープ TR4

    蛍光トラテープ TR4

    日本緑十字社

    評価 0.0

    一般色と比べてより鮮明に見える、蛍光色を使用したトラ柄テープです。【特長】・あざやかな蛍光色で、注意を喚起します。・薄暗い所でも分かり易い蛍光塩ビを使用します。・薄暗いところで効果を発揮します。・材質は256401~402:蛍光エンビ(オレンジ)、256403~404:蛍光エンビ(赤)です。【用途】・区画整理や注意喚起に適用。

    通常価格(税別) : 3,914円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    反射テープ

    反射テープ

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・床面や壁面等に貼れるカラー反射テープです・区画分けに最適です

    通常価格(税別) : 1,127円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら【1~14個入り】

    エルティーアイ

    【特長】・JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!特許取得品です。・太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光をエネルギーとして吸収し、暗がりで明るく光るテープです。・ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。国内製品初の脱塩ビ製品。・アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内初めて合格したエコロジー製品。・国内外の鉄道にも使用されています。

    通常価格(税別) : 1,616円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高性能畜光シール

    高性能畜光シール

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・放射性物質を全く含まない蓄光性蛍光体ルミノーバ[[(R)]]を使用。・太陽光や蛍光灯の光をあてますと、暗闇で発光します。光の吸収・発光は何度も繰り返します。・曲面になじみやすい素材を使用したテープです。・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。【用途】・消灯時の室内のスイッチ、リモコン、携帯電話などの位置表示に。・停電時の室内の通路、ブレーカーなどの目印に。・災害時の緊急対策品の目印に。【材質】・ウレタン樹脂●PET ●アクリル系粘着剤

    通常価格(税別) : 326円
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラバリケードテープ (2ヶ国語標示)

    トラバリケードテープ (2ヶ国語標示)

    日本緑十字社

    評価 0.0

    非粘着のバリケードテープ。【特長】・非粘着。テープのミシン目を切り離すとメッセージフラッグに・ヒラヒラと揺れてさらに強く注意を促す【用途】・危険な場所に素早くバリケードを柱やフェンス等に巻きつけて使用

    通常価格(税別) : 2,700円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC

    標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC【40個入り】

    ダイヤテックス

    評価 0.0

    粘着剤付きで、好きなところでカット可能な標示テープ。【特長】・糊残りが発生しにくい設計。・水や油がかかっても、印刷がにじみにくい。・日本語と英語を併記。【用途】・対象物の注意喚起に。・取扱注意=HANDLEWITHCARE。・われもの注意=FRAGILE。・ペンキ塗りたて=WETPAINT。

    通常価格(税別) : 8,857円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全標示反射テープ No.621T

    安全標示反射テープ No.621T【12~24個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0

    缶シール、紙袋や封筒の封緘、内装用などに使用可能な表示テープ。【特長】・光を反射する、黄 / 黒の斜線模様。・ポリエステルフィルム支持体です。・アルミ蒸着によるメタルカラーテープ、セロハンや和紙を使用したテープのほか、安全標示用の特殊テープも取り揃えている。【用途】・危険区域に対しての安全表示、区画整理など。

    通常価格(税別) : 26,649円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    埋設-15W 埋設標識シート

    埋設-15W 埋設標識シート

    日本緑十字社

    評価 0.0

    【特長】・道路法施行令(S.49.4.政令151) 道路法施行規則(S.50.7建設令13) 第4条の3(抜粋)・電気設備技術基準(S.51.10.通産省令70) 一部改正第143条の4(抜粋)・埋設標識シートを地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、ショベルで掘削作業中に埋設物へ到達する前に、埋設物が有ることを示します。また、Wサイズは100mのシートを重なるように2つに折り込んでおり、ショベルで埋設シートを引っ掛けても2倍に伸び、破断する事がありません。【商品仕様】・表示内容:ガス管注意 この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい・材質:ポリエチレンクロス生地・サイズ:150mm幅×50m(100m)・ラミネート加工・ダブル 掘削事故防止に。・マイセツ-15W

    通常価格(税別) : 11,708円
    通常出荷日 : 61日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチR ストライプテープ

    3M スコッチR ストライプテープ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・鮮やかな黄色と黒のストライプです。・摩耗に強く、こすれても色が落ちません。・テープをはがしてものり残りしません。【用途】・屋内用。・危険表示、区画線。

    通常価格(税別) : 7,600円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中輝度蓄光テープ

    中輝度蓄光テープ

    トラスコ中山

    評価 0.0

    JIS規格をクリアしている環境に優しい塩化ビニールフリー素材。【特長】・消灯後約3時間発光。・車材燃試にて極難燃性を取得。【用途】・停電時の避難誘導に。・危険表示、取手、段差などの目印に。・手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。・停電時の避難誘導に手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。

    通常価格(税別) : 3,541円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

    通常価格(税別) : 9,165円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛍光ラインテープ 50mm×33m

    蛍光ラインテープ 50mm×33m

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・鮮やかな蛍光色のラインテープです・照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です・粘着力が強力ではがれにくくなっています・看板などの文字などにも使用可能です【用途】・屋内用・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示・屋内の表示ライン用・室内の通路や区画ラインの表示に・階段などの段差部分の注意喚起に・鮮やかで見やすく目印にも最適・看板などの文字に使用も可能

    通常出荷日 : お見積り
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高輝度蓄光テープ(矢印付)

    高輝度蓄光テープ(矢印付)

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・いろいろなテープバリエーションもご用意しています。・矢印の付いたタイプや反射材をミックスしたタイプ、シートタイプやマジックテープタイプもございます。用途に合わせて蓄光テープシリーズを是非ご活用ください。

    通常価格(税別) : 25,667円~
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイロン 荷札テープ イージーカット

    パイロン 荷札テープ イージーカット

    共和

    評価 0.0

    【特長】・ラベルタイプの作業性の高い特殊粘着テープです・水ぬれや温度変化に強く、手で簡単に美しくカット出来ます・用途に合わせて印刷内容をお選び頂けます【商品仕様】・荷造り梱包の注意表示に・包装:1巻ピロ包装

    通常価格(税別) : 514円
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DGコンスピキュイティ反射シート

    DGコンスピキュイティ反射シート

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・通常の約10倍の輝度(当社製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。【用途】・車両用マーキングなど。【材質】・基材:ポリカーボネート系樹脂

    通常価格(税別) : 57,500円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粗面反射テープ

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル

    評価 0.0

    【特長】・投射された光を確実・正確に再帰反射します。・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。・優れた耐久性があります。・アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。【用途】・コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。・駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。・鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。

    通常価格(税別) : 8,905円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 非粘着テープ 赤白

    ユニット 非粘着テープ 赤白

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・区画分けに適した非粘着テープです。・紅白テープなので立入禁止場所を明確にする事が出来ます。【用途】・立入禁止区画表示に最適です。【商品仕様】・色:赤/白・テープ厚(mm):0.1・テープ幅(mm):60・摘要:粘着無・摘要:粘着無・テープ厚(mm):0.1・テープ幅(mm):60・テープ全長(m):50・テープ全長(m):50・トラスココード:826-4129・質量:0g【材質/仕上】・ポリエチレン

    通常価格(税別) : 1,589円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

    通常価格(税別) : 1,286円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防災夜光テープ

    防災夜光テープ

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。・ヘルメットや自転車のドロよけ等の曲面にもよくなじみます。・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。【用途】・消灯時の室内の電灯、スイッチなどの位置表示に。・停電時の通路、懐中電灯などの目印に。・オモチャ、装飾品などに。【材質】・ポリウレタン系樹脂●塩化ビニル系樹脂●アクリル系粘着剤

    通常価格(税別) : 236円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

    高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・環境にも優しい高輝度蓄光テープ。・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。・SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム

    通常価格(税別) : 7,745円~
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

    高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

    日本緑十字社

    評価 0.0

    矢印形のカッティングシート貼りされている高輝度蓄光テープ。【特長】・すでに矢印の形が貼られている高輝度蓄光テープ。【用途】・避難誘導で誘導方向に向かって貼り付け。

    通常価格(税別) : 19,950円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ配管識別テープ グレー

    アルミ配管識別テープ グレー

    日本緑十字社

    評価 0.0

    【特長】・耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒。・厳しい環境にも負けない。・タフな50ミクロン軟質アルミ!・カラー:グレー。【用途】・配管識別用のテープとして使用。

    通常価格(税別) : 789円~
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
文字内容
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
粘着/非粘着
材質
剥離紙
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラテープ 3型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • Economy

    トラ布テープ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2022/01/31まで

    JIS配管識別テープ(アルミカラー)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2022/01/31まで

    再帰反射テープ 20×10m・45×10m・90mm×10m

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2022/01/31まで

    再帰反射テープ RF-30

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      トラ布テープ50

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2022/01/31まで

      配管識別テープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2022/01/31まで

        布トラテープ (TR2-A・TR2-B)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          No.111 布テープ トラ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            高輝度蓄光反射テープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              スイッチング禁止テープ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2022/01/31まで

              パイオラン蓄光テープ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2022/01/31まで

              JIS配管識別テープ ACタイプ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                安全標示布テープ No.145T

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  高性能蓄光テープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    マーキングテープ(非粘着)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      再帰反射テープ RF-25・50シリーズ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        蓄光ルーナシート

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          超高輝度蓄光テープ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2022/01/31まで

                          配管識別テープ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            蛍光反射テープ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              反射カラーテープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                蛍光トラテープ TR4

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2022/01/31まで

                                反射テープ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2022/01/31まで

                                高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  高性能畜光シール

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    トラバリケードテープ (2ヶ国語標示)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        安全標示反射テープ No.621T

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          埋設-15W 埋設標識シート

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            3M スコッチR ストライプテープ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2022/01/31まで

                                            中輝度蓄光テープ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                蛍光ラインテープ 50mm×33m

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  高輝度蓄光テープ(矢印付)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    パイロン 荷札テープ イージーカット

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      DGコンスピキュイティ反射シート

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        粗面反射テープ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ユニット 非粘着テープ 赤白

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              防災夜光テープ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    アルミ配管識別テープ グレー

                                                                    メーカー

                                                                    日東電工

                                                                    ミスミ

                                                                    MiSUMi C-VALUE

                                                                    ユニット

                                                                    日東エルマテリアル

                                                                    ダイヤテックス

                                                                    nitoms

                                                                    ユニット

                                                                    スリーエムジャパン

                                                                    日本緑十字社

                                                                    オカモト

                                                                    日本緑十字社

                                                                    日本緑十字社

                                                                    ダイヤテックス

                                                                    ユニット

                                                                    寺岡製作所

                                                                    nitoms

                                                                    シンワ測定

                                                                    日本緑十字社

                                                                    中川ケミカル

                                                                    日本緑十字社

                                                                    ユニット

                                                                    ユニット

                                                                    nitoms

                                                                    日本緑十字社

                                                                    ユニット

                                                                    エルティーアイ

                                                                    nitoms

                                                                    日本緑十字社

                                                                    ダイヤテックス

                                                                    寺岡製作所

                                                                    日本緑十字社

                                                                    スリーエムジャパン

                                                                    トラスコ中山

                                                                    エスコ

                                                                    トラスコ中山

                                                                    アズワン

                                                                    共和

                                                                    スリーエムジャパン

                                                                    日東エルマテリアル

                                                                    ユニット

                                                                    ユニット

                                                                    nitoms

                                                                    アズワン

                                                                    日本緑十字社

                                                                    日本緑十字社

                                                                    シリーズ名

                                                                    トラテープ 3型

                                                                    トラ布テープ

                                                                    JIS配管識別テープ(アルミカラー)

                                                                    再帰反射テープ 20×10m・45×10m・90mm×10m

                                                                    再帰反射テープ RF-30

                                                                    トラ布テープ50

                                                                    配管識別テープ

                                                                    ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

                                                                    布トラテープ (TR2-A・TR2-B)

                                                                    No.111 布テープ トラ【18~30個入り】

                                                                    高輝度蓄光反射テープ

                                                                    スイッチング禁止テープ

                                                                    パイオラン蓄光テープ

                                                                    JIS配管識別テープ ACタイプ

                                                                    安全標示布テープ No.145T

                                                                    高性能蓄光テープ

                                                                    マーキングテープ(非粘着)

                                                                    再帰反射テープ RF-25・50シリーズ

                                                                    蓄光ルーナシート

                                                                    超高輝度蓄光テープ

                                                                    配管識別テープ

                                                                    蛍光反射テープ

                                                                    反射カラーテープ

                                                                    蛍光トラテープ TR4

                                                                    反射テープ

                                                                    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら【1~14個入り】

                                                                    高性能畜光シール

                                                                    トラバリケードテープ (2ヶ国語標示)

                                                                    標示テープ H-06-PN・H-06-WC・H-06-TC【40個入り】

                                                                    安全標示反射テープ No.621T【12~24個入り】

                                                                    埋設-15W 埋設標識シート

                                                                    3M スコッチR ストライプテープ

                                                                    中輝度蓄光テープ

                                                                    10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

                                                                    蛍光ラインテープ 50mm×33m

                                                                    高輝度蓄光テープ(矢印付)

                                                                    パイロン 荷札テープ イージーカット

                                                                    DGコンスピキュイティ反射シート

                                                                    粗面反射テープ

                                                                    ユニット 非粘着テープ 赤白

                                                                    ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

                                                                    防災夜光テープ

                                                                    高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

                                                                    高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

                                                                    アルミ配管識別テープ グレー

                                                                    通常価格
                                                                    (税別)

                                                                    1,293円

                                                                    3,200円

                                                                    1,969円~

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    1,903円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    2,050円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    978円

                                                                    947円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    24,346円~

                                                                    1,848円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    16,918円~

                                                                    8,086円~

                                                                    946円

                                                                    2,413円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    816円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    1,068円

                                                                    579円

                                                                    286円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    4,199円~

                                                                    4,747円~

                                                                    11,899円~

                                                                    1,578円~

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    3,784円~

                                                                    1,987円

                                                                    3,914円~

                                                                    1,127円~

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    1,616円~

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    326円

                                                                    2,700円

                                                                    8,857円

                                                                    26,649円

                                                                    11,708円

                                                                    7,600円

                                                                    3,541円~

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2022/01/31まで

                                                                    9,165円~

                                                                    -

                                                                    25,667円~

                                                                    514円

                                                                    57,500円

                                                                    8,905円~

                                                                    1,589円

                                                                    1,286円

                                                                    236円~

                                                                    7,745円~

                                                                    19,950円~

                                                                    789円~

                                                                    通常出荷日 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    7日目 在庫品1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    15日目 5日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    4日目~ 1日目 1日目~ 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    4日目 在庫品1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    61日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    お見積り 13日目 5日目~ 1日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    4日目 4日目 5日目 13日目 1日目 4日目
                                                                    文字内容危険----------使用禁止---------------危険--------取扱注意 / われもの注意 / 納品書在中--------
                                                                    トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)イエロー / ホワイト / ブラウントラ(イエロー/ブラック)ホワイト-レッド / グリーンイエロー / レッド / ホワイト / グリーントラ(イエロー/ブラック)-グリーンレッドグリーンブラック-ホワイトイエロー / レッドイエロー / レッド / トラ(イエロー/ブラック) / トラ(レッド/ホワイト) / トラ(グリーン/ホワイト) / ホワイト / グリーン / ブルーホワイトグリーンイエロー / レッド / ホワイト / ブラウントラ(イエロー/ブラック) / トラ(レッド/ホワイト) / トラ(グリーン/ホワイト)トラ(イエロー/ブラック)レッド / ブラック / オレンジイエロー--トラ(イエロー/ブラック)レッドトラ(イエロー/ブラック)-トラ(イエロー/ブラック)イエロー-イエロー-トラ(レッド/ホワイト)レッド / ホワイトイエロー / レッド / トラ(イエロー/ブラック)----グリーンブラック
                                                                    テープ長さ(m)10252101025245.725255 ~ 1020102--50101 ~ 105510510100.35 ~ 1-501010-18.21010m33-2545.7 ~ 5010----102
                                                                    テープ幅(mm)9050100 ~ 1504525505050.86050 ~ 10025 ~ 50302025--1525 ~ 5025 ~ 50010 ~ 2550 ~ 10045 ~ 1504545 ~ 9010 ~ 505 ~ 10-805045 ~ 90-5010 ~ 50100mm ~ 200mm50-3853.5100 ~ 900----25 ~ 5025 ~ 150
                                                                    テープ厚(mm)0.1750.310.120.120.260.260.120.50.260.310.6約0.150.30.12-0.50.090.240.20.750.20.130.120.20.15--0.1---0.130.170.20mm0.160.4mm0.060.50.2---0.4mm0.4-
                                                                    粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着-粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着-非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着-粘着粘着粘着-粘着粘着-粘着-粘着-粘着----粘着粘着
                                                                    材質ポリ塩化ビニル系---------------ポリ塩化ビニル系-ポリエステル系--------------------------
                                                                    剥離紙------------------------------------------
                                                                    単品/パック-----------------------------パック---------------

                                                                    標識テープ・表示テープに関連するカテゴリ