(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内

Loading...

    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    室内用ラインテープ A型

    室内用ラインテープ A型【1~50個入り】

    nitoms

    評価 0.0

    環境にやさしいラインテープ。【特長】・基材には鉛などの重金属を含まない有機系顔料を使用。・粘着剤は環境にやさしい無溶剤タイプ。【用途】・店舗や学校の案内指示線に最適。・体育館の競技用ラインに最適。

    通常価格(税別) : 1,289円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガードテープ

    ガードテープ

    日本緑十字社

    評価 0.0

    ガードテープの保護に使用できる透明素材のラインテープ。【特長】・GT-3Xや50mm幅の薄手のラインテープのオーバーコートにもご利用頂けます・室内床の区域標示用・材質はPET・厚み:0.05【用途】・室内床区画整理線の補強や保護に使用

    通常価格(税別) : 5,524円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

    ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

    アズワン

    【特長】・PVC(塩化ビニル樹脂)製のスタンダードなラインテープです。

    通常価格(税別) : 920円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ

    ラインテープ【1~5個入り】

    ミスミ

    粘着力が強く、耐摩耗性、耐久性に優れたラインテープです。【特長】・PVC基材の室内用ラインテープ。・はくり紙がなく、貼付け簡単。【用途】・室内、構内の区画ライン標示に。

    通常価格(税別) : 793円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックフィルムテープ

    プラスチックフィルムテープ

    スリーエムジャパン

    のり残りが起こりにくく貼り替えしやすい、高機能ラインテープ。【特長】・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れている。・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描ける。・のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使用。・巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。・色バリエーションが豊富で5S管理に最適です・プラスチックコアのため紙粉が発生しません。【用途】・床ライン用。・パイプなどの色分け用。・メッキのマスキング用。

    通常価格(税別) : 4,989円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

    ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD【1~18個入り】

    日東電工

    鉛・PVCを使わず、環境にやさしい屋内区画表示用ポリオレフィン系フィルムラインテープ。【特長】・はく離紙がない、ゴミゼロタイプです。・基材は塩ビに代わりポリオレフィン系を使用しており、環境にやさしい設計。・有害重金属の鉛不使用、有機溶剤を含まない粘着剤使用。・E-SDは、はく離ライナーなしのスタンダードタイプ。【用途】・屋内用。・工場や病院・倉庫などの区画ラインに。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,577円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AGV(無人搬送車)用ガイドテープ

    AGV(無人搬送車)用ガイドテープ

    アキュレイトシステムズ

    無人搬送車(AGV)を目的地まで走行させるルートに設置する磁気テープです。床面に磁気テープを貼るだけで簡単に走行ルートを設定でき、レイアウト変更に柔軟に対応できます。【特長】・非接触で、ほこり、汚れ、油などの影響を受けません。・誘導センサはガイドテープからの磁気を検知していますので、カーペットや非磁性の材質であればその上に敷いて使用することが可能です。・マークマグネットを設置して加減速、停止の進行制御ができます。・種別:異方性。

    通常価格(税別) : 1,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ(はく離紙付)

    ラインテープ(はく離紙付) 【1~18個入り】

    日東電工

    有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに、有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用ラインテープ。【特長】 ・用途に応じた5種類の品揃え。・はく離ライナー付きスタンダードタイプ。・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。・鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープ。・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプ。【用途】・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示などの屋内用。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,184円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ(屋内用)

    ラインテープ(屋内用)

    テサ

    【特長】・貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。・強靭かつシワになりません。【用途】・屋内用。・工場、倉庫のラインマーキング。・店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示。・学校・病院などの廊下での行先表示。

    通常価格(税別) : 1,534円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビバスーパーラインテープ

    ビバスーパーラインテープ

    日本緑十字社

    評価 0.0

    区画整理等で使用できる屋内用ガードテープ。【特長】・破れにくく、丈夫で高光沢を維持する。・不燃材認定商品・耐薬品性があり、剥がした後に、のり残りがしにくくなっている。・抗菌・防カビ加工で清潔・安心。【用途】・屋内での区画整理用として使用。

    通常価格(税別) : 7,150円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

    TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

    トラスコ中山

    はく離ライナーの付いた屋内区画標示用テープ。【特長】・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプ。・有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布。【用途】・屋内用。・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。

    通常価格(税別) : 3,192円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ No.340

    ラインテープ No.340【1~36個入り】

    寺岡製作所

    耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したラインテープ。【特長】・柔軟性、耐久性に優れている。・剥がしても粘着剤が残りにくい。・鮮明な色を取り揃えている。・セパレータ(剥離紙)が入っていないため、貼り付け作業が簡単で、ごみが出ない。【用途】・工場・店舗、学校など屋内施設の区画標示、通路標示として。直線用。

    通常価格(税別) : 1,322円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

    日本緑十字社

    コンクリートやアスファルト面に使用できるテープ。【特長】・道路・構内の区画標示に。・コンクリートやアスファルト面に最適。【用途】・駐車場や境界等屋外の区画整理用として使用。

    通常価格(税別) : 3,150円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガードテープ 幅 25~100mm

    ガードテープ 幅 25~100mm

    日本緑十字社

    室内床の区画表示用として人気の高いラインテープ。【特長】・白、赤、黄色などの11色のカラーと8つのサイズを取り揃え。・材質はオレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)。・表面にポリエステル加工をしているため、耐久性・耐摩耗性に優れている。・多くの色とサイズを取り揃えており、1巻から出荷可能。【用途】・室内床の区域標示用。・区画整理や注意喚起に。

    通常価格(税別) : 2,740円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キクラインテープ No.317

    キクラインテープ No.317

    菊水テープ

    貼り付け式の路面標示用テープガラスビーズにより再帰反射性を持たせたシートに粘着剤を塗布したテープ。【特長】・反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。・ガラスビーズにより、反射性がある。・はく離紙をはがして貼るだけなので、作業が簡単である。・従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省ける。【用途】・屋外用。・アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線。・駐車場の区画線。・歩道や自転車道のマーク類の標示。

    通常価格(税別) : 2,076円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ ベルデビバハードテープ

    ラインテープ ベルデビバハードテープ

    ミドリ安全

    評価 0.0

    はがれにくく、傷もつきにくいラインテープ。 【特長】 ・巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使える。 ・抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心。 ・はがす時にのりが残らず貼り替えが楽。 【用途】 ・屋内用。 ・倉庫等の区画線として。 ・工場等の安全通路表示として。

    通常価格(税別) : 5,288円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイオランラインテープ 長さ 50m

    パイオランラインテープ 長さ 50m【1~10個入り】

    ダイヤテックス

    脱・塩化ビニールでPEクロス使用した基材が丈夫で伸びにくく、手切れ性抜群のラインテープ。【特長】・基材が丈夫で伸びにくいPEクロス基材を使用。・糊のはみ出しや糊残りが少ない設計。・布やフィルムタイプに比べ厚みが薄く(WH : 0.16mm / YE : 0.18mm)、ラインの段差ができにくい。・台車使用時に段差が気にならない。・用途に応じたカラーの品揃え。【用途】・工場内・倉庫内での置き場表示やライン変更などが多い職場に最適。

    通常価格(税別) : 997円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ E-SD(BC)

    ラインテープ E-SD(BC)

    日東エルマテリアル

    評価 0.0

    【特長】・はく離紙がない、ゴミゼロタイプです・鉛やPVCを使わず、環境に優しいテープです・有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています【用途】・屋内用・工場や病院・倉庫などの区画ラインに【材質】・基材:ポリオレフィン系フィルム・粘着剤:ゴム系

    通常価格(税別) : 1,689円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    布トラテープ

    布トラテープ

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・危険箇所や注意箇所に。・短期間の簡易床面区画等に。

    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

    ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

    ミドリ安全

    評価 0.0

    ・床面の磁気テープを破損から守る、超耐久ハードコートフィルムです。・傷がつきにくく汚れにくい特殊コーティング加工を施しています。・強粘着でありながら、再剥離可能です。その上、糊残りもありません。・抗菌・耐薬品性なので、常に清潔で安心です。病院や食品工場等にも最適です。・工場や倉庫内のバーコード表示や、従来の激しい床面のラインテープ保護にも適しています。

    通常価格(税別) : 15,784円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛍光ラインテープ

    蛍光ラインテープ

    トラスコ中山

    評価 0.0

    鮮やかな蛍光色のラインテープ。【特長】・照明によって蛍光を発し鮮明に見える。・粘着力が強力ではがれにくい。【用途】・屋内用。・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。・屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に。・看板などの文字に使用も可能。

    通常価格(税別) : 2,285円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋内用ラインテープ"ラインプロ"

    屋内用ラインテープ"ラインプロ"

    岩田製作所

    評価 0.0

    【特長】・剥がれにくい、破れにくい、貼りやすいプロユース仕様です【用途】・屋内用・工場内のレイアウト(通路表示・危険表示・区画表示)

    通常価格(税別) : 4,399円~
    通常出荷日 : 1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ 路面用 No.952

    ラインテープ 路面用 No.952【1~30個入り】

    寺岡製作所

    反射性のあるガラスビーズ表面処理をしたゴムシートにゴム系粘着剤を塗布した布テープ。駐車場の区画線や工場構内の通行区分線の標示ライン用に最適。【特長】・表面のガラスビーズにより光を反射。・耐久性に優れている。・セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れている。・白色、黄色の2種類あり。【用途】・駐車場、アスファルトの路面用。※公道には貼らないこと。・工場構内の区画線などの標示用。

    通常価格(税別) : 2,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    路面用ラインテープ NO.952

    路面用ラインテープ NO.952

    寺岡製作所

    評価 0.0

    【特長】・表面のガラスビーズにより光を反射します。・耐久性に優れています。・セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。【用途】・屋外の標示ライン用。・駐車場のライン用に。

    通常価格(税別) : 1,713円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロアラインテープ 257011~257036

    フロアラインテープ 257011~257036

    日本緑十字社

    安全通路等の区画標示に最適なラインテープ。【特長】・基材に軟質エンビを使用したフロアラインテープ。・柔軟性、耐久性に優れており、剥がしても粘着剤が残りにくく、離けい紙がないので、ゴミが出ない。【用途】・床・通路の区画・境界線として最適。・フラットな床用。・工場・店舗・学校等屋内施設の区画標示、通路標示に。(直線用)

    通常価格(税別) : 1,829円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛍光テープ 20mm×5m・45mm×5m・90mm×5m

    蛍光テープ 20mm×5m・45mm×5m・90mm×5m

    日東エルマテリアル

    太陽光や照明により蛍光を発するので明るい場所での注意喚起が出来るテープ。【特長】・明るい所に鮮やかな色で注意喚起出来る。【用途】・工場、倉庫など明るい場所での注意喚起に最適。

    通常価格(税別) : 939円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ E-OC

    ラインテープ E-OC【9~18個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    屋内平滑床面用のラインテープ【特長】・有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。・はく離ライナー付きのタイプに加え、ゴミを軽減するはく離ライナーなしのタイプもそろえています。【用途】・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に

    通常価格(税別) : 67,191円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐久ラインテープ (プラコア)

    耐久ラインテープ (プラコア)

    アズワン

    評価 0.0

    耐熱・耐薬性のある丈夫なラインテープ。【特長】・耐熱性・耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。・油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。・はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです。

    通常価格(税別) : 6,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛍光トラテープ 蛍光フィルム

    蛍光トラテープ 蛍光フィルム

    ユニット

    評価 0.0

    【用途】・蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください

    通常価格(税別) : 2,174円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロアラインテープ FRT 厚み0.19

    フロアラインテープ FRT 厚み0.19

    東京硝子器械

    評価 0.0

    屋内の床用ラインテープ。。【用途】・床のマーキングに最適。・通路の区画や境界線を引くのに最適。

    通常価格(税別) : 2,401円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックフィルムテープ 471

    プラスチックフィルムテープ 471

    アズワン

    評価 0.0

    色あせしにくく、はがしてものり残りがしにくいです。1度伸ばすと元に戻りにくいため、凹凸面や曲線にも貼りやすいです。耐候性・耐摩耗性・耐湿性・耐薬品性に優れています。

    通常価格(税別) : 5,790円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐久ラインテープ(無塵仕様)

    耐久ラインテープ(無塵仕様)

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・耐久性に優れ、環境に優しく、作業性も抜群のラインテープです・クリーンルーム適用です・丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや、剥がれが少ないテープです・取り替え時には剥がしやすいテープです【商品仕様】・プラ芯・粘着力(N/mm):6.5(N/10mm)・引張強度(N/mm):92.5(N/10mm)・材質:基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)・粘着剤:ゴム系・芯管:プラスチック

    通常価格(税別) : 1,650円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    室内用オーバーコートラインテープ

    室内用オーバーコートラインテープ【1~50個入り】

    nitoms

    汚れがつきにくいラインテープ。【特長】・テープ表面に汚れがつきにくいコーティング加工を施している。・鉛などの重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフリン系フィルムを基材に使用。・環境にやさしい無溶剤タイプの粘着剤を使用。【用途】・オフィスの区画、通路表示に最適。・店舗や学校の案内指示線に最適。

    通常価格(税別) : 1,094円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    反射テープ

    反射テープ

    ユニット

    評価 0.0

    【用途】・ライン表示に最適!

    通常価格(税別) : 823円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガードテープ 再剥離タイプ

    ガードテープ 再剥離タイプ

    日本緑十字社

    評価 0.0

    しっかり貼れて、しかも剥がした後もキレイな、ノリ跡が残りにくいテープ。【特長】・これまでの区域標示用テープとは異なり、はがした後ノリ跡が残りにくい仕様。・体育館や倉庫などの床を汚さずキレイに使用できる再はく離タイプ。・材質はオレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)。・厚み : 0.2mm。【用途】・区画整理や注意喚起に。

    通常価格(税別) : 2,740円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オーバーコートテープ 10M

    オーバーコートテープ 10M

    日東エルマテリアル

    評価 0.0

    【特長】・壁や床に貼ってあるテープやステッカーの保護に最適です。・蓄光テープやラインテープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。【用途】・蓄光テープやラインテープの保護。【材質】・基材:塩化ビニール・粘着剤:アクリル系

    通常価格(税別) : 1,589円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱塩ビ標示ラインテープ No.365

    脱塩ビ標示ラインテープ No.365【1~20個入り】

    寺岡製作所

    環境にやさしいオレフィン系フォルムを使用した、脱塩ビ標示ラインテープです。【特長】・耐久性に優れています。・ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。・剥がしても粘着剤が残りにくい。・ 鮮明な色を取り揃えています。・セパレータ(剥離紙)が入っていないため、貼り付け作業が簡単で、ごみが出ません。・フィルム・顔料に塩素を含んでいない。【用途】・工場・店舗、学校など屋内施設の区画標示、通路標示として。直線用です。・クリーンルーム内の標示用として

    通常価格(税別) : 2,371円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    加熱接着式ラインテープ/プライマー

    通常価格(税別) : 2,677円~
    通常出荷日 : 1日目

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ Eシリーズ E-CR

    ラインテープ Eシリーズ E-CR【9~18個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    屋内平滑床面用のラインテープ【特長】・有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。・はく離ライナー付きのタイプに加え、ゴミを軽減するはく離ライナーなしのタイプもそろえています。【用途】・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に

    通常価格(税別) : 68,947円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

    ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

    ミドリ安全

    評価 0.0

    【特長】・汚れが楽に落とせるので、メンテナンスが容易です・傷や汚れが付きにくいので、交換の頻度が少なく済みます・光沢がありますが滑りにくく、歩行も安心です

    通常価格(税別) : 5,211円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ(ゴミゼロタイプ)

    ラインテープ(ゴミゼロタイプ)

    日東電工

    評価 0.0

    屋内平滑床面用のラインテープ。 【特長】 ・基材は、塩ビにかわりポリオレフィン系を使用し、環境にやさしい設計。 ・有害重金属の鉛にも使用していない。 ・はく離ライナー付きのタイプに加え、ゴミを軽減するはく離ライナーなしのタイプもそろえている。 【用途】 ・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,710円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用ラインテープ Eシリーズ

    クリーンルーム用ラインテープ Eシリーズ

    日東電工

    評価 0.0

    環境に優しいポリオレフィンフィルム仕様のラインテープ。【特長】・色は緑・赤・青・オレンジ・白・黄色の6色・芯にポリスチレンを使用・テープの厚さは0.16mm【用途】・屋内区画表示用・クリーンルーム内の区画表示など

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,464円
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・夜間も安心な、光源方向に光が戻る再帰反射を採用・アルミ基材のため薄くはがれにくく施工が容易です・実際の道路白線と同じ150mm幅です・本来は工事仮設用白線ですがプライマーにて下地処理することにより、構内駐車場や構内道路の白線にご利用いただけます【用途】・構内道路・構内駐車場で使用可能な路面貼用のラインテープです・工場構内や施工場内の簡易ライン施工に【商品仕様】・色:白・寸法(mm):150幅×0.4厚×45.7m巻・摘要:粘着付(セパレーター台紙無)、反射タイプ・トラスココード:737-4437・質量:0g【材質/仕上】・アルミ

    通常価格(税別) : 40,290円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    路面貼用テープ

    路面貼用テープ

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・屋外での簡単ライン施工ができます・塗料による本設ライン施工に比べ、格安でラインの施工ができます・反射と無反射タイプがあります・合成ゴム製の屋外用ラインテープです【用途】・工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に【材質】・合成ゴム

    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    一部当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用ラインテープ

    屋外用ラインテープ

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・コンクリートやアスファルト面に最適。

    通常価格(税別) : 4,051円~
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
基材
粘着剤
粘着力
剥離紙
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

室内用ラインテープ A型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

ガードテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ラインテープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        プラスチックフィルムテープ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            AGV(無人搬送車)用ガイドテープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ラインテープ(はく離紙付)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ラインテープ(屋内用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ビバスーパーラインテープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ラインテープ No.340

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ガードテープ 幅 25~100mm

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            キクラインテープ No.317

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ラインテープ ベルデビバハードテープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                パイオランラインテープ 長さ 50m

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ラインテープ E-SD(BC)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    布トラテープ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        蛍光ラインテープ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          屋内用ラインテープ"ラインプロ"

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ラインテープ 路面用 No.952

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              路面用ラインテープ NO.952

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                フロアラインテープ 257011~257036

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  蛍光テープ 20mm×5m・45mm×5m・90mm×5m

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ラインテープ E-OC

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      耐久ラインテープ (プラコア)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        蛍光トラテープ 蛍光フィルム

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          フロアラインテープ FRT 厚み0.19

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            プラスチックフィルムテープ 471

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              耐久ラインテープ(無塵仕様)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                室内用オーバーコートラインテープ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  反射テープ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ガードテープ 再剥離タイプ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      オーバーコートテープ 10M

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          加熱接着式ラインテープ/プライマー

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ラインテープ Eシリーズ E-CR

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ラインテープ(ゴミゼロタイプ)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  クリーンルーム用ラインテープ Eシリーズ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      路面貼用テープ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        屋外用ラインテープ

                                                                                        メーカー

                                                                                        nitoms

                                                                                        日本緑十字社

                                                                                        アズワン

                                                                                        ミスミ

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        日東電工

                                                                                        アキュレイトシステムズ

                                                                                        日東電工

                                                                                        テサ

                                                                                        日本緑十字社

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        寺岡製作所

                                                                                        日本緑十字社

                                                                                        日本緑十字社

                                                                                        菊水テープ

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        ダイヤテックス

                                                                                        日東エルマテリアル

                                                                                        ユニット

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        岩田製作所

                                                                                        寺岡製作所

                                                                                        寺岡製作所

                                                                                        日本緑十字社

                                                                                        日東エルマテリアル

                                                                                        日東電工

                                                                                        アズワン

                                                                                        ユニット

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        アズワン

                                                                                        nitoms

                                                                                        nitoms

                                                                                        ユニット

                                                                                        日本緑十字社

                                                                                        日東エルマテリアル

                                                                                        寺岡製作所

                                                                                        エスコ

                                                                                        日東電工

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        日東電工

                                                                                        日東電工

                                                                                        ユニット

                                                                                        ユニット

                                                                                        アズワン

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        室内用ラインテープ A型【1~50個入り】

                                                                                        ガードテープ

                                                                                        ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                                                                                        ラインテープ【1~5個入り】

                                                                                        プラスチックフィルムテープ

                                                                                        ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD【1~18個入り】

                                                                                        AGV(無人搬送車)用ガイドテープ

                                                                                        ラインテープ(はく離紙付) 【1~18個入り】

                                                                                        ラインテープ(屋内用)

                                                                                        ビバスーパーラインテープ

                                                                                        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                                                                                        ラインテープ No.340【1~36個入り】

                                                                                        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                                                                                        ガードテープ 幅 25~100mm

                                                                                        キクラインテープ No.317

                                                                                        ラインテープ ベルデビバハードテープ

                                                                                        パイオランラインテープ 長さ 50m【1~10個入り】

                                                                                        ラインテープ E-SD(BC)

                                                                                        布トラテープ

                                                                                        ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

                                                                                        蛍光ラインテープ

                                                                                        屋内用ラインテープ"ラインプロ"

                                                                                        ラインテープ 路面用 No.952【1~30個入り】

                                                                                        路面用ラインテープ NO.952

                                                                                        フロアラインテープ 257011~257036

                                                                                        蛍光テープ 20mm×5m・45mm×5m・90mm×5m

                                                                                        ラインテープ E-OC【9~18個入り】

                                                                                        耐久ラインテープ (プラコア)

                                                                                        蛍光トラテープ 蛍光フィルム

                                                                                        フロアラインテープ FRT 厚み0.19

                                                                                        プラスチックフィルムテープ 471

                                                                                        耐久ラインテープ(無塵仕様)

                                                                                        室内用オーバーコートラインテープ【1~50個入り】

                                                                                        反射テープ

                                                                                        ガードテープ 再剥離タイプ

                                                                                        オーバーコートテープ 10M

                                                                                        脱塩ビ標示ラインテープ No.365【1~20個入り】

                                                                                        加熱接着式ラインテープ/プライマー

                                                                                        ラインテープ Eシリーズ E-CR【9~18個入り】

                                                                                        ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

                                                                                        ラインテープ(ゴミゼロタイプ)

                                                                                        クリーンルーム用ラインテープ Eシリーズ

                                                                                        路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                                                                                        路面貼用テープ

                                                                                        屋外用ラインテープ

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        1,289円~

                                                                                        5,524円

                                                                                        920円

                                                                                        793円~

                                                                                        4,989円~

                                                                                        2,577円~

                                                                                        1,900円~

                                                                                        6,184円~

                                                                                        1,534円

                                                                                        7,150円~

                                                                                        3,192円~

                                                                                        1,322円~

                                                                                        3,150円~

                                                                                        2,740円~

                                                                                        2,076円~

                                                                                        5,288円~

                                                                                        997円~

                                                                                        1,689円~

                                                                                        1,200円~

                                                                                        15,784円

                                                                                        2,285円~

                                                                                        4,399円~

                                                                                        2,090円~

                                                                                        1,713円

                                                                                        1,829円~

                                                                                        939円~

                                                                                        67,191円~

                                                                                        6,500円~

                                                                                        2,174円~

                                                                                        2,401円~

                                                                                        5,790円~

                                                                                        1,650円~

                                                                                        1,094円~

                                                                                        823円~

                                                                                        2,740円~

                                                                                        1,589円~

                                                                                        2,371円~

                                                                                        2,677円~

                                                                                        68,947円~

                                                                                        5,211円~

                                                                                        4,710円

                                                                                        5,464円

                                                                                        40,290円

                                                                                        -

                                                                                        4,051円~

                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        15日目 1日目 8日目~ 5日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        15日目 4日目 1日目 11日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        7日目
                                                                                        テープ幅(mm)507550505050 ~ 10010 ~ 5050 ~ 1005050 ~ 10050 ~ 10050 ~ 10050 ~ 10025 ~ 10050 ~ 10050 ~ 10050 ~ 10025 ~ 100-9050 ~ 10050 ~ 10050-50 ~ 10020 ~ 9050 ~ 1005050 ~ 10050 ~ 1005025 ~ 100505 ~ 3025 ~ 5050 ~ 1255070mm ~ 150mm50 ~ 100507575-50 ~ 10050 ~ 100
                                                                                        テープ長さ(m)1020333318.2 ~ 32.9500.1 ~ 255033205020520 ~ 1005205050-301010 ~ 305-205502052018.220101020 ~ 10010505m50205050-55
                                                                                        テープ厚(mm)0.170.050.150.150.130.160.9 ~ 60.160.2-0.160.191.60.21.60.160.16 ~ 0.180.16--0.1611.6-0.2(±0.03)0.170.160.160.20.190.1250.210.210.20.20.10.1651.2mm0.160.160.160.16-1.51.6mm
                                                                                        イエロー / ホワイトクリア(透明)イエロー / ホワイト / トラ(イエロー/ブラック)イエロー / ホワイトイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / ブラウン / ブラック / パープル / クリア(透明)イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / グリーン / ブルー / ブラックイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック)イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジグリーン / トラ(イエロー/ブラック)イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / トラ(グリーン/ホワイト) / トラ(レッド/ホワイト)イエロー / ホワイトイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック)イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジ-クリア(透明)イエロー / レッド / グリーンイエロー / ホワイト / レッド / ブルーイエロー / ホワイト-イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / レッド / グリーンイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック)-イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / ブラックイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック)イエロー / ホワイトイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック)クリア(透明)イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジイエロー / ホワイト / クリア(透明)イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルーイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック)レッドイエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー--グリーン / トラ(イエロー/ブラック)
                                                                                        基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系-ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系--ポリ塩化ビニル系--合成ゴムポリエチレン系ポリエチレン系--ポリエチレン系-ポリ塩化ビニル系合成ゴム合成ゴム---ポリエチレン系ポリエステル系-ポリ塩化ビニル系-ポリエチレン系--ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系--ポリエチレン系-----
                                                                                        粘着剤ゴム系アクリル系ゴム系-ゴム系ゴム系-ゴム系ゴム系-ゴム系ゴム系--ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系--アクリル系ゴム系ゴム系ゴム系--ゴム系-アクリル系-ゴム系-ゴム系--アクリル系ゴム系---ゴム系----
                                                                                        粘着力25.7N/25mm-1.8N/10mm(目安)-3.33N/10mm9.5N/10mm ~ 24N/20mm-24N/20mm1.6N/10mm-9.5N/10mm5.39N/25mm--15.7N/10mm12.2N/24mm4.4N/10mm---17N/25mm-44.6N/25mm 90°引き剥がし法 ~ 44.6N(4549gf)/幅25mm--12N/10mm24N/20mm---3.33N/10mm-37.5N/25mm--13.3N/10mm7.19N/25mm ~ 7.19N/幅25mm-24N/20mm-12N/10mm----
                                                                                        剥離紙--------------------------------------------
                                                                                        単品/パック----------------------パック-------------パック--------

                                                                                        ラインテープに関連するカテゴリ