(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止めテープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム製すべり止めテープ

    ゴム製すべり止めテープ

    トラスコ中山

    【特長】・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。【用途】・棚の落下防止用に(地震対策)。・トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。・階段のステップや床の滑り止めに。・箱内の製品の傷防止用に。・手すりの滑り止めに。・パイプや柱に巻いて、安全対策に。・作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。・スロープの滑り止めに。・屋内用。

    通常価格(税別) : 1,050円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透けるノンスリップテープ(屋外用)

    透けるノンスリップテープ(屋外用)

    トラスコ中山

    評価 0.0

    透明度が高く、貼った下地の風合いを損なわない滑り止めテープ。【特長】・施工面の意匠を損なわず、グリップ効果を発揮できる透明タイプの滑り止めテープ。・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。・水や油がかかっても、滑り止め効果は変わらない。・透明度が高い為、貼った下地の意匠を損なわない。※​凹​凸​面​に​施​工​す​る​場​合​は​、​施​工​面​に​下​地​処​理​(​別​売​:​シ​ー​ラ​ン​ト​N​3​K​)​を​行​っ​て​く​だ​さ​い​。※​長尺サイズのため、途中に継ぎ目が発生しテープがカットされている場合がありますのでご了承願います。(その場合、長さを1m追加させて頂いております。)【用途】・大理石床等、床面の意匠を損ないたくない箇所に最適。・オフィスビル、ホテルのフロント等に最適。屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 961円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

    トラスコ中山

    抗菌・防カビ加工を施し、水まわりにも使用できる滑り止めテープ。【特長】・平滑な面から凹凸面まで、幅広く使える滑り止めテープ。・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。・基材にアルミ箔を使用している為、凹凸面への追従性が高い。・抗菌・防カビ加工により水まわりにも使用可能。【用途】・凹凸面への追従性の高さから、縞鋼板のような細かな凹凸面にも貼ることができる。・抗菌・防カビ加工のため、レストラン等の厨房、水まわりにも最適。・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    通常価格(税別) : 1,766円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

    滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)【1~12個入り】

    日東電工

    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができるすべり止めテープ。【特長】・屋外平滑面や縞鋼板の様な凹凸面のさまざまな下地に貼ることが可能。・すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続。・基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットする。・粘着力(ステンレス板) 18.0N/20mm。・引っ張り強度 150N/20mm。【用途】・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。・工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り防止に。

    通常価格(税別) : 1,770円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB【1~250個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。・屋内外、一般平面用のエキストラタイプ。【用途】・スロープ、階段。車両・飛行機・建設機械などのステップに。

    通常価格(税別) : 7,846円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム製すべり止めシート

    ゴム製すべり止めシート【5~10個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。【用途】・棚の落下防止用に(地震対策)。・トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。・階段のステップや床の滑り止めに。・箱内の製品の傷防止用に。・手すりの滑り止めに。・パイプや柱に巻いて、安全対策に。・作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。・スロープの滑り止めに。・屋内用。

    通常価格(税別) : 2,880円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

    ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

    トラスコ中山

    評価 0.0

    水や油などがかかっても効果が変わらない滑り止めテープ。【特長】・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くする。・水や油がかかっても滑り止め効果が変らない。・凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能。【用途】・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。・水や油で滑りやすい場所に。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,514円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外・土足用ノンスリップ N-002

    屋外・土足用ノンスリップ N-002【1~5個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    凹凸面への馴染みが良い、屋外用滑り止めテープ。階段・機械まわり・浴室など、あらゆる場所のスリップ事故防止・危険表示に最適です。【特長】・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかんたん施工。・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮する。・アルミ箔基材により凹凸への追従性が高く、縞鋼板への施工も可能。・抗菌、防カビ処理がしてあり、縞鋼板等凸凹面によくなじみます。・工場、家庭の滑り易い場所に適し階段等の危険表示に役立ちます。・水が常時流れる水まわりに使用できます。【用途】・一般ビル、工場の出入口、階段、傾斜通路・機械廻り、作業台、フォークリフト、建設機械等のステップ、スケートボード。・レストラン・食堂等の厨房、トレイ・水処理施設、その他常時水を多く使用する施設、水産試験場・漁協等。

    通常価格(税別) : 886円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ ザラザラ クリア

    すべり止めテープ ザラザラ クリア

    カーボーイ

    評価 0.0

    【特長】・透明素材で目立たず安全対策!・滑りやすい場所に貼るだけで、スベリ止め効果を発揮します。・透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。・のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。【用途】・お風呂や階段などの滑りやすい場所に。

    通常価格(税別) : 1,421円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ屋外/屋内用

    すべり止めテープ屋外/屋内用

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・砥粒が入ったハードタイプ・雨がかかっても効果は変わりません

    通常価格(税別) : 175円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ ザラザラ

    すべり止めテープ ザラザラ

    カーボーイ

    滑りやすい足元に強力すべり止め!【特長】・裏面がアルミ基材で凹凸面にもよく付き、耐久性があります。・コンクリートやタイル、鉄板、石材等にも貼付けできます。・注意箇所が目につきやすいトラ柄タイプです。・表面を樹脂コーティングしているので粒子がとれづらいです。・貼り付けるだけですべり止め対策が行えなす。・鉄やコンクリートにも施工できます。・アルミ基材の為、縞鋼板のような凸凹面への設置に向いてます。【用途】・鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に!・階段など足もとのすべりめ対策。

    通常価格(税別) : 1,204円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸着カーペットテープ30

    吸着カーペットテープ30

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。【用途】・敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合に。【材質】・アクリル発泡体●アクリル系粘着剤●ポリプロピレン

    通常価格(税別) : 447円
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

    すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

    カーボーイ

    評価 0.0

    滑りやすい足元に強力すべり止め!【特長】・貼り付けるだけで簡単にすべり止め対策が行えます。・貼り付けるだけですべり止め対策が行えなす。・鉄やコンクリートにも施工できます。・アルミ基材の為、縞鋼板のような凸凹面への設置に向いてます。【用途】・階段など足もとのすべりめ対策。・屋内/屋外兼用。

    通常価格(税別) : 1,600円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリップテープ ロールタイプ

    ノンスリップテープ ロールタイプ

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    【特長】・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)【用途】・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    通常価格(税別) : 1,198円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑り止めテープ 幅 50・100mm

    滑り止めテープ 幅 50・100mm

    日本緑十字社

    評価 0.0

    滑り止めテープ。【特長】・アスファルトやコンクリート面でも使用いただける、滑り止めテープ。・アルミ基材なので、縞鋼板等によくなじむ。【用途】・階段やスロープ等滑りやすい所での、圃場用品として使用。

    通常価格(税別) : 2,016円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

    滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

    エスコ

    評価 0.0

    ・屋外でも使用可能です。・裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。・工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに・特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。

    通常価格(税別) : 1,158円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイオラン ノンスリップテープ

    パイオラン ノンスリップテープ【1~30個入り】

    ダイヤテックス

    鉱物を使用していない防滑テープ。【特長】・落下開始角度60°(対ステンレス)。・手切れOK(刃物不要)。【用途】・パレットの荷崩れ防止用。・段ボールの荷崩れ防止用。・室内マットのズレ防止。・作業時の滑り防止に。

    通常価格(税別) : 547円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

     セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA【1~5個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。・シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。【用途】・屋内・屋外兼用。・脚立のステップに。・玄関前の階段に。・小型トラックのステップに。

    通常価格(税別) : 903円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

    ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)【5個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0

    簡単に施工ができる、カットタイプの屋外用滑り止めテープ。【特長】・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くする。・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじむ。・優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能。・はがれ防止のR加工を施している。【用途】・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。・水や油で滑りやすい場所に最適。

    通常価格(税別) : 3,944円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ アンチスリップテープ

    テサテープ アンチスリップテープ

    テサ

    評価 0.0

    屋内・屋外を問わず、あらゆる場所で滑り止め効果を発揮するすべり止めテープ。【特長】・耐熱性、耐候性、耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れる。・屋内・屋外で使用可能。・凹凸のある表面や、工事現場などの厳しい環境にも使用可能。【用途】・学校、プール、工場、工事現場、フォークリフトや車両などの階段、はしご、通路、ステップの滑り防止に。・蓄光タイプは、突然の停電や災害対策の一環として、避難経路表示に最適。

    通常価格(税別) : 1,757円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    18m 滑り止めテープ(粘着式)

    18m 滑り止めテープ(粘着式)

    エスコ

    評価 0.0

    リーズナブルな価格の滑り止めテープです。

    通常価格(税別) : 1,450円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 25mm

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 25mm

    トラスコ中山

    平滑な面や凹凸面など幅広く使える滑り止めテープ。【特長】・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。・基材にアルミ箔を使用。・凹凸面への追従性が高く、抗菌・防カビ加工により水まわりにも使用可能。・縞鋼板のような細かな凹凸面にも貼れる。・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじむ。【用途】・抗菌・防カビ加工のため、レストラン等の厨房、水や油で滑りやすい場所にも最適。・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 蛍光ノンスリップテープ 屋外用

    TRUSCO 蛍光ノンスリップテープ 屋外用

    トラスコ中山

    注意喚起に適した、目立ちやすい蛍光タイプのテープ。【特長】・蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立つ。【用途】・安心安全歩行に最適。・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。

    通常価格(税別) : 1,251円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ

    すべり止めテープ

    カーボーイ

    貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。【特長】・特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。・脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に。【用途】・脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に。

    通常価格(税別) : 695円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アンチスリップテープ(トラタイプ)

    アンチスリップテープ(トラタイプ)

    テサ

    評価 0.0

    屋内・屋外を問わず、あらゆる場所で滑り止め効果を発揮するすべり止めテープ。【特長】・耐熱性、耐候性、耐水性、耐摩耗性に優れているテープ用品。・屋内・屋外で使用可能。・凹凸のある表面や、工事現場などの厳しい環境にも使用可能。【用途】・学校、プール、工場、工事現場、フォークリフト。・車両などの階段、はしご、通路、ステップなどの滑り防止や危険表示など。

    通常価格(税別) : 1,757円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・材質…基材:PEVA、粘着剤:アクリル系・お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで滑り止め効果を発揮します・のり跡が残りづらく、きれいにはがせます・水に強いので水回り場所にも使えます・幅(mm)…50・長さ(m)…5・厚み(mm)…1

    通常価格(税別) : 1,700円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべらないゴムシール

    すべらないゴムシール

    カーボーイ

    評価 0.0

    ズレるイライラを解消できる、すべらないゴムシール。【特長】・滑りやすい箇所に滑り止め効果抜群。・シールタイプですので、取付け簡単。・環境にやさしい天然ゴムを使用。【用途】・フローリングのキズ防止に最適。・すべりやすい床に最適。

    通常価格(税別) : 1,218円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

    エスコ

    ・グリップ部分の滑り止めに

    通常価格(税別) : 350円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

    18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

    エスコ

    評価 0.0

    ・モップで掃除することができます。・頻繁に掃除が必要な所向き・耐水性があり化学物質や油にも耐久性があります。

    通常価格(税別) : 4,671円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)

    滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    柔軟性・耐熱性・耐久性に優れた滑り止め用テープ。【特長】・ガラス繊維強化シリコーンにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです・ほとんどの被着体に接着し、まやきれいに剥がすことが可能・はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与・高摩擦係数、低付着【用途】・屋内用・印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止めとして使用可能

    通常価格(税別) : 38,047円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

    滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

    もりや産業

    評価 0.0

    【特長】・粘着材付なので、すぐに貼り付けが出来ます・薄い(厚さ1mm)ゴムシートなので伸びが良く、曲面でもフィット・表面は、滑り防止・小傷が目立たないシボ加工付き・屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材と粘着材・必要な長さをハサミで簡単にカットできます【用途】・保管棚からの梱包物落下防止・トラックや平台車の荷台、樹脂パレット上のすべり止めとして・通い箱(プラ段容器等)の荷崩れ防止(函の底へ貼りつけ)、箱内の製品保護(傷・滑り予防)として・生産ラインの床や、作業台・工具台・工具箱内など・機器などのステップ(階段)に・エレベーターや柱等、台車の接触での傷防止・商業施設内の出入り口部等で雨天で滑りやすい床(樹脂タイル等)やスロープ(坂)に・工具などのグリップに・屋内・屋外兼用・階段・通路の滑り止め

    通常価格(税別) : 4,375円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ

    すべり止めテープ

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。・凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。【用途】・駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープに。・バス、トラック、建設機械、土木機械などのステップに。・ホテル、レストランの通路や厨房などの床面に。・ビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに。・工事現場、仮設通路などの足場に。

    通常価格(税別) : 3,462円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・土砂・泥等が多い場所や、特に耐久性が求められるような場所におすすめです。・屋内外の平面、土砂や泥などが多い場所に。【用途】・建機・農機などのステップに。

    通常価格(税別) : 4,514円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

    3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・ロールカバリングテープは、高い摩擦係数と表面の付着防止効果を兼ね備えた片面テープです。【商品仕様】・サイズ:50mm幅x15M・基材:シリコーンゴム+ポリエステル・粘着剤:ゴム系・色:白・テープ厚:0.23mm・接着力:3.14N/cm・JANコード:4901690694776

    通常価格(税別) : 16,233円
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重歩行・土足用ノンスリップテープ

    重歩行・土足用ノンスリップテープ

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    評価 0.0

    通行量の多い箇所に最適な滑り止めテープ。階段・機械まわり・浴室など、あらゆる場所のスリップ事故防止・危険表示に最適です。【特長】・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかんたん施工。・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。・人通りの多い通路、廊下への施工に最適。・駅構内やオフィスのロビーなど人通りの多い場所に。・フォークリフトなど重車輌の通路に。【用途】・ビルや工場の出入口、階段、傾斜のある通路。・機械、作業台周辺、建設機械、フォークリフト等のステップ部分。・スケートボード。・レストラン、食堂等の厨房。・駅の階段。・プラットホーム。・バス・電車の乗降ステップ。・フォークリフトや台車等の通路。

    通常価格(税別) : 2,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

    超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    通行量の多い場所でも高いグリップ力を発揮する滑り止めテープ。【特長】・離ケイ紙をはがして貼るだけの簡単施工。・乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮。・水がかかる場所でも利用可能。【用途】・駅構内など人通りの多い場所に最適。

    通常価格(税別) : 2,280円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑り止めテープ SV-55シリーズ

    滑り止めテープ SV-55シリーズ

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。・アルミ基材なので、凹凸面に追従します。

    通常価格(税別) : 3,250円
    通常出荷日 : 13日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滑り止めテープ 蛍光黄/黒

    滑り止めテープ 蛍光黄/黒

    日本緑十字社

    滑り止め加工を施したトラテープ。【特長】・ザラつきがついた滑り止め加工。・注意喚起に使用できるトラ柄。・3つのサイズを取り揃え。・厚みは0.69mm。・材質:樹脂加工布+人造研削材。【用途】・区画整理や注意喚起に。

    通常価格(税別) : 7,840円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

    ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

    トラスコ中山

    ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くない、屋内用滑り止めテープ。【特長】・耐水性に優れているため、浴槽内でも使用可能。・工具、遊具のグリップに貼り付け、使用可能。・タイル目地にもよくなじむ、優れた柔軟性。・抗菌、防カビ処理を施している。【用途】・屋内用(素足で歩行する場所全般)。

    通常価格(税別) : 867円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプC

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプC

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・主に室内用。素足での歩行面、緩衝用途に。【用途】・遊技施設、アスレチックマシーンなどに。

    通常価格(税別) : 3,836円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セーフティ・ウォーク タイプB

    セーフティ・ウォーク タイプB

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。

    通常価格(税別) : 46円~
    通常出荷日 : 19日目
    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

    MiSUMi C-VALUE

    すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

    ミスミ

    簡単、貼るだけでスリップ防止できるすべり止めテープです。【C-Value】

    通常価格(税別) : 5,034円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリップテープ(平面用)

    ノンスリップテープ(平面用)

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    評価 0.0

    平滑な面に適した滑り止めテープ。【特長】・離ケイ紙をはがして貼るだけの簡単施工・乾燥時間が不要な為、施工後すぐに滑り止め効果を発揮・水がかかる場所でも利用可能【用途】・ビル、工場の出入り口・工作機械やフォークリフト等のステップ部分に

    通常価格(税別) : 1,720円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    素足用ノンスリップテープ

    素足用ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル

    評価 0.0

    【特長】・素足で踏んでも痛くありません・耐水性に優れているため、プールサイドや浴室内でも使用できます・柔軟性に富んでおり手すりなど曲面にも貼付できます・抗菌・防カビ処理をしています

    通常価格(税別) : 1,572円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

    すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

    アズワン

    評価 0.0

    【用途】・平面用:建物の出入口・階段・スロープ等に。・軽歩行用:室内等のステップ等に。

    通常価格(税別) : 2,817円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
屋内用/屋外用
蛍光/蓄光
基材
すべり止め部処理
粘着剤
粘着力
剥離紙

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム製すべり止めテープ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      透けるノンスリップテープ(屋外用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ゴム製すべり止めシート

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  屋外・土足用ノンスリップ N-002

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    すべり止めテープ ザラザラ クリア

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      すべり止めテープ屋外/屋内用

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        すべり止めテープ ザラザラ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          吸着カーペットテープ30

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ノンスリップテープ ロールタイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                滑り止めテープ 幅 50・100mm

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    パイオラン ノンスリップテープ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                       セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          テサテープ アンチスリップテープ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            18m 滑り止めテープ(粘着式)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ノンスリップテープ 屋外用 幅 25mm

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                TRUSCO 蛍光ノンスリップテープ 屋外用

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  すべり止めテープ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    アンチスリップテープ(トラタイプ)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      50mm×5m滑り止めテープ(透明)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        すべらないゴムシール

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  すべり止めテープ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        重歩行・土足用ノンスリップテープ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            滑り止めテープ SV-55シリーズ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              滑り止めテープ 蛍光黄/黒

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプC

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    セーフティ・ウォーク タイプB

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    • Economy

                                                                                    すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ノンスリップテープ(平面用)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        素足用ノンスリップテープ

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

                                                                                          メーカー

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          ノリタケコーテッドアブレーシブ

                                                                                          カーボーイ

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          カーボーイ

                                                                                          nitoms

                                                                                          カーボーイ

                                                                                          ノリタケコーテッドアブレーシブ

                                                                                          日本緑十字社

                                                                                          エスコ

                                                                                          ダイヤテックス

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          テサ

                                                                                          エスコ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          カーボーイ

                                                                                          テサ

                                                                                          エスコ

                                                                                          カーボーイ

                                                                                          エスコ

                                                                                          エスコ

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          もりや産業

                                                                                          ユニット

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ノリタケコーテッドアブレーシブ

                                                                                          ノリタケコーテッドアブレーシブ

                                                                                          アズワン

                                                                                          日本緑十字社

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ミスミ

                                                                                          MiSUMi C-VALUE

                                                                                          ノリタケコーテッドアブレーシブ

                                                                                          日東エルマテリアル

                                                                                          アズワン

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          ゴム製すべり止めテープ

                                                                                          透けるノンスリップテープ(屋外用)

                                                                                          ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                                                                                          滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)【1~12個入り】

                                                                                          3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB【1~250個入り】

                                                                                          ゴム製すべり止めシート【5~10個入り】

                                                                                          ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                                                                                          屋外・土足用ノンスリップ N-002【1~5個入り】

                                                                                          すべり止めテープ ザラザラ クリア

                                                                                          すべり止めテープ屋外/屋内用

                                                                                          すべり止めテープ ザラザラ

                                                                                          吸着カーペットテープ30

                                                                                          すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                                                                                          ノンスリップテープ ロールタイプ

                                                                                          滑り止めテープ 幅 50・100mm

                                                                                          滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

                                                                                          パイオラン ノンスリップテープ【1~30個入り】

                                                                                          セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA【1~5個入り】

                                                                                          ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)【5個入り】

                                                                                          テサテープ アンチスリップテープ

                                                                                          18m 滑り止めテープ(粘着式)

                                                                                          ノンスリップテープ 屋外用 幅 25mm

                                                                                          TRUSCO 蛍光ノンスリップテープ 屋外用

                                                                                          すべり止めテープ

                                                                                          アンチスリップテープ(トラタイプ)

                                                                                          50mm×5m滑り止めテープ(透明)

                                                                                          すべらないゴムシール

                                                                                          26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

                                                                                          18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

                                                                                          滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)

                                                                                          滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

                                                                                          すべり止めテープ

                                                                                          3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

                                                                                          3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

                                                                                          重歩行・土足用ノンスリップテープ

                                                                                          超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                                                                                          滑り止めテープ SV-55シリーズ

                                                                                          滑り止めテープ 蛍光黄/黒

                                                                                          ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                                                                                          3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプC

                                                                                          セーフティ・ウォーク タイプB

                                                                                          すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

                                                                                          ノンスリップテープ(平面用)

                                                                                          素足用ノンスリップテープ

                                                                                          すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          1,050円~

                                                                                          961円~

                                                                                          1,766円~

                                                                                          1,770円~

                                                                                          7,846円~

                                                                                          2,880円~

                                                                                          3,514円~

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          886円~

                                                                                          1,421円

                                                                                          175円~

                                                                                          1,204円

                                                                                          447円

                                                                                          1,600円

                                                                                          1,198円~

                                                                                          2,016円~

                                                                                          1,158円~

                                                                                          547円~

                                                                                          903円~

                                                                                          3,944円~

                                                                                          1,757円~

                                                                                          1,450円~

                                                                                          900円

                                                                                          1,251円~

                                                                                          695円

                                                                                          1,757円~

                                                                                          1,700円

                                                                                          1,218円

                                                                                          350円

                                                                                          4,671円~

                                                                                          38,047円

                                                                                          4,375円

                                                                                          3,462円~

                                                                                          4,514円~

                                                                                          16,233円

                                                                                          2,090円~

                                                                                          2,280円~

                                                                                          3,250円

                                                                                          7,840円

                                                                                          867円~

                                                                                          3,836円~

                                                                                          46円~

                                                                                          5,034円~

                                                                                          1,720円~

                                                                                          1,572円~

                                                                                          2,817円~

                                                                                          通常出荷日 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          19日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          5日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 4日目~ 1日目~ 19日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          13日目~ 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 19日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目
                                                                                          テープ幅(mm)5025 ~ 1505050 ~ 40050 ~ 305210 ~ 120010050 ~ 1255025 ~ 10050-5050 ~ 30050 ~ 10025 ~ 1005025 ~ 3051505050 ~ 1002525 ~ 100505050-2650 ~ 10050.88050 ~ 15050 ~ 100-50 ~ 10050 ~ 100-10025 ~ 10050 ~ 3056350 ~ 10050 ~ 10050 ~ 10050
                                                                                          テープ長さ(m)5 ~ 205 ~ 105 ~ 105180.3 ~ 15 ~ 100.125 ~ 554.5 ~ 185-53 ~ 1853 ~ 18250.61 ~ 180.616 ~ 18185326 ~ 185-1.0518.332.92055 ~ 18-33-355 ~ 180.0635555
                                                                                          テープ厚(mm)10.5 ~ 0.80.81-10.8-----10.810.80.160.80.80.70.750.80.85-0.7120.50.80.241----1.31mm0.690.65-0.810.80.650.8t ~ 1.1t
                                                                                          屋内用/屋外用-屋外用屋外用---屋外用-----------屋外用屋内用 / 屋外用-屋外用屋外用-屋内用 / 屋外用---屋内用 / 屋外用---------屋内用----屋内用-
                                                                                          蛍光/蓄光-------------------------------------蛍光-------
                                                                                          ブラッククリア(透明)ブラック / イエロー / ホワイト / グレー / グリーンブラック / イエロー / ホワイト / グリーンブラック / グレー / グリーンブラックブラック / イエロー / ホワイト / グレー / グリーンブラック / イエロー / ホワイト / グレー / グリーン / レッドクリア(透明)ブラック / グレー / クリア(透明)トラ(ブラック/イエロー)-ブラック / イエローブラック / イエロー / ホワイト / グリーンブラック / イエロー / ホワイト / グレー / グリーン / ブラウンブラック / イエローホワイトブラック / イエロー / グリーンブラック / イエロー / ホワイト / グレーブラック / イエロー / グリーンブラック / トラ(ブラック/イエロー)イエロー / ホワイト / グレー / グリーントラ(ブラック/イエロー) / トラ(ホワイト/グリーン)ホワイト / ブラウントラ(ブラック/イエロー)--ブラック / レッドブラック-ブラックブラック / イエロー / ホワイト / グリーン / ブラウン / ブルーブラック-イエロー / グレーブラック / イエローブラック / イエロー / ホワイト / グレー / グリーン / ブラウントラ(ブラック/イエロー)ホワイト / ブルー / ピンクブラック / グレーブラック / グレー / グリーン / レッドブラック / イエローブラックホワイト / ブルー / ピンクブラック
                                                                                          基材-プラスチック系アルミ系-プラスチック系-アルミ系-プラスチック系プラスチック系アルミ系プラスチック系---アルミ系プラスチック系アルミ系アルミ系プラスチック系プラスチック系アルミ系布系プラスチック系プラスチック系プラスチック系-プラスチック系-ガラスクロス系-アルミ系プラスチック系---アルミ系--プラスチック系プラスチック系アルミ系--プラスチック系
                                                                                          すべり止め部処理----鉱物粒子----鉱物粒子-------鉱物粒子-鉱物粒子----鉱物粒子-------鉱物粒子---鉱物粒子--樹脂エンボス加工鉱物粒子---鉱物粒子
                                                                                          粘着剤-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系 / ゴム系-アクリル系-アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系-アクリル系--アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系--シリコーン系アクリル系-ゴム系--アクリル系--アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系-
                                                                                          粘着力-32N/25mm20N/25mm18.0N/20mm(ステンレス板)--20N/25mm-----15N/20mm20N/25mm--6.4N/10mm36N/25mm20N/25mm6N/10mm-20N/25mm15N/25mm-6N/10mm----1.3N/10mm(ASTM D3330 準拠)-----10N/25mm--20N/25mm-30/25mm20N/25mm20N/25mm20N/25mm-
                                                                                          剥離紙--------------------------------------------

                                                                                          すべり止めテープに関連するカテゴリ