(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 11日以内

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A【1~200個入り】

    日東電工

    すぐれた耐糊残り性を持った仮止め用テープ【特長】・ポリエステルフィルムを基材に使用した、仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用していますので、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。【用途】・電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに

    通常価格(税別) : 497円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CS スーパーストロングテープ NO.3870

    CS スーパーストロングテープ NO.3870

    日東電工

    【特長】・粘着力・耐糊残り性に加え、強度とフィット性に優れた、高強度仮止め用粘着テープです。比較的大型の電気製品・事務機器などの部品の仮止めに適しています。・基材にMOPPフィルムを使用します。・糊残りしにくいです。【用途】・複写機などの大型OA機器の仮止め・事務機器などの部品の仮止めに最適

    通常価格(税別) : 293円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホールディングテープNo.3800K

    ホールディングテープNo.3800K

    日東電工

    評価 0.0

    【特長】・適度な粘着性とのり残り性にすぐれた仮止め用粘着テープです。【用途】・電気製品、事務機器などの輸送時の部品仮止めに。

    通常価格(税別) : 373円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

    No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

    日東電工

    【特長】・タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープ。・基材強度が高いため、重量物を結束・梱包できるフィラメントテープ。【用途】・コイルの端末止め・重量物の結束・梱包に

    通常価格(税別) : 494円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

    テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

    テサ

    評価 0.0

    【特長】・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果12dB)・耐摩耗性に優れます。・VOC規制13物質の使用はありません。【用途】・自動車室内で使用される部品の異音対策、ケ-ブルハーネス結束用に。【商品仕様】・色:黒・幅(mm):38・厚さ(mm):0.8・長さ(m):7.5・ハロゲンフリー・切断にはカッターが必要・JANコード:4545722606124・トラスココード:721-8974・質量:91g【材質/仕上】・基材:PET不織布・粘着剤:ゴム系

    通常価格(税別) : 2,028円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低ハロゲンテープ AP1000

    低ハロゲンテープ AP1000【1~80個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    粘着力・耐糊残り性に加え、強度とフィット性に優れた、高強度仮止め用粘着テープです。【特長】・燃焼時に有毒ガスが発生しません。・アクリル系粘着剤を使用しているため、耐候性に優れています。【用途】・色分け、結束用。

    通常価格(税別) : 911円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリオン ポリエステル粘着テープ

    スリオン ポリエステル粘着テープ

    マクセルスリオンテック

    【特長】・再剥離、スプライス、マスキング、難燃など使用目的に特化したテープ・仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます【用途】・部品などの仮固定用

    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NO.9510 フィラメンテープ

    NO.9510 フィラメンテープ【1~60個入り】

    マクセルスリオンテック

    基材強度と粘着剤残留の2つを兼ね備えた、仮止め・結束用粘着テープ。【特長】・他社に相当品が少なく、抜群の引張強さ(320N/10mm)・再剥離性をもつ。・片面タイプで、ポリエステルフィルム(19μm)・ゴム系粘着剤・ポリエステル糸・ゴム系粘着剤の4層構造。テープ厚は0.170mm。【用途】・家電品・家具類の部品押えやコイルの端末止め、管材・重量物の結束などに最適。

    通常価格(税別) : 955円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

    結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

    テサ

    【特長】・ハロゲンフリーでVOC規制13物質の使用はありません。・経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果5dB)・安定した巻き戻しで作業性に優れています。・手切れ可能です。【用途】・電気配線の結束。・異音を軽減させたい部位への固定。

    通常価格(税別) : 710円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50m ホールディングテープ

    50m ホールディングテープ

    エスコ

    評価 0.0

    ・電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止めに。

    通常価格(税別) : 575円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 結束・仮固定用テープ 青

    3M 結束・仮固定用テープ 青

    スリーエムジャパン

    【特長】・補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。・再はく離性に優れます。・管材・鋼材・重量物の結束、家電、OA機器の部品仮固定に最適です。

    通常価格(税別) : 434円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(テープのみ)

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(テープのみ)

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・貼ったものを傷めずにはがせて、テープの上から文字が書けます。・変質・変色の少ないテープです。・貼るとテープが目立たなくなりコピーをとってもほとんど影が出ません。

    通常価格(税別) : 495円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) フィラメントテープ 880

    スコッチ(R) フィラメントテープ 880【1~24個入り】

    スリーエムジャパン

    【特長】・ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています・印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です・コイルのエンド止め、コアストなどの仮止めや積み荷の固定に最適です・初期接着力に優れています・保持性に優れています・耐水性・耐磨耗性が有ります・結束・仮固定に向いています【用途】・チューブ・竿・木材・粗表面金属の結束

    通常価格(税別) : 1,674円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ 仮固定用ストラッピングテープ

    テサテープ 仮固定用ストラッピングテープ

    テサ

    【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外・低温倉庫でも使用可能です。・耐薬品性があります。・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度を発揮します。・のり残りしにくく、被着面を汚しません。【用途】・商品輸送時、添付部品などの仮止めに。・鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。・カートンの補強に。・商品輸送時の荷崩れ防止に。・冷凍食品の梱包に。

    通常価格(税別) : 254円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径76mm(テープのみ)

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径76mm(テープのみ)

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・貼ったものを傷めずにはがせて、テープの上から文字が書けます。・変質・変色の少ないテープです。・貼るとテープが目立たなくなりコピーをとってもほとんど影が出ません。

    通常価格(税別) : 495円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(ディスペンサー付)

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(ディスペンサー付)

    スリーエムジャパン

    【特長】・貼ったものを傷めずにはがせて、テープの上から文字が書けます。・変質・変色の少ないテープです。・貼るとテープが目立たなくなりコピーをとってもほとんど影が出ません。・詰替可能なディスペンサーセット品です。

    通常価格(税別) : 375円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.6201 フィルムテープ

    No.6201 フィルムテープ【40~100個入り】

    マクセルスリオンテック

    糊残、汚染性が少ないフィルムテープ【特長】・再剥離性良好・テープ色:ライトブルー【用途】・家電部品仮固定用

    通常価格(税別) : 47,500円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふしぎテープ白

    ふしぎテープ白【1~10個入り】

    仁礼工業

    評価 0.0

    【特長】・テープ同士のみ接着するテープである・水に強くテープに筆記出来ます。【用途】・梱包作業に・パイプなどの束ねに

    通常価格(税別) : 382円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ 897

    フィラメントテープ 897

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです・各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます【用途】・段ボールの封かん・補強、箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定、パイプ・金属棒等の結束

    通常価格(税別) : 859円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9514 フィラメンテープ

    No.9514 フィラメンテープ【60個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    非汚染性の仮止め・結束テープ。【特長】・ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。・非汚染性・粘着剤残留少ない【用途】・家電品・家具類の部品押え用。

    通常価格(税別) : 58,036円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ 898

    フィラメントテープ 898

    東京硝子器械

    評価 0.0

    【特長】・耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです・各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます

    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ

    フィラメントテープ

    トラスコ中山

    【特長】・引張強度に優れた、汎用タイプのフィラメントテープです。【用途】・鋼材・管材・木材、重量物の結束、トランスコイルなどの仮止めに。・パレット荷物の積荷固定やダンボールの封かんに。【材質】・基材:PEフィルム・粘着剤:ゴム系

    通常価格(税別) : 934円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    はってはがせるテープ

    はってはがせるテープ

    三商

    評価 0.0

    【特長】・テープの上から文字が書けます・仮止めやマスキングなどの用途に

    通常価格(税別) : 676円~
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.626050 フィルムテープ

    No.626050 フィルムテープ【30個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    耐熱性に優れるシリコーン系粘着剤を使用した仮止め・結束テープ。【特長】・再剥離、スプライス、マスキング、難燃など使用目的に特化したテープ。・フィルムに各種粘着剤を塗布しており、部品の仮固定用や各種マスキング用途に使用可能な製品。・糊のはみ出し・テレスコープ改良品。【用途】・剥離紙のスプライス用。・各種マスキング用。

    通常価格(税別) : 196,363円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ No.3883

    フィラメントテープ No.3883

    日東電工

    評価 0.0

    縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。【特長】・鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイルなどの仮止めに最適です。【用途】・パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘。・重量物の結束・梱包に。

    通常価格(税別) : 1,090円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自着性結束テープ ふしぎテープSP

    自着性結束テープ ふしぎテープSP

    仁礼工業

    評価 0.0

    【特長】・テープ同士のみ接着、結束物にはつきません・水にも強く、テープに筆記する事もできます・使い方はアイデア次第でいろいろ……【用途】・ケーブル、パイプなどの結束・光ファイバーの結束

    通常価格(税別) : 700円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ No.3883

    フィラメントテープ No.3883

    日東電工

    評価 0.0

    【特長】・縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。【用途】・鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに。・パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘。

    通常価格(税別) : 832円~
    通常出荷日 : 25日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    テサ

    評価 0.0

    【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。・糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。・伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。【用途】・製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。・電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。・鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。・パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。・重量物カートンの補強に。

    通常価格(税別) : 798円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M フィラメントテープ 898 48mm幅x55M 898 48X55

    3M フィラメントテープ 898 48mm幅x55M 898 48X55

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x55M・基材:ポリプロピレン、繊維:ガラス・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:0.17mm・接着力:6.3N/cm・引張り強度:665N/cm・伸び:5%・用途:段ボールの封かん・補強、箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定、パイプ・金属棒等の結束・JANコード:0021200398698

    通常価格(税別) : 4,063円
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    つや消しテープ 影武者 MT-08

    つや消しテープ 影武者 MT-08【30個入り】

    ダイヤテックス

    評価 0.0

    舞台や撮影時に使える、つや消しテープ。【特長】・テープ表面を光の反射を抑えたつや消し加工処理。・糊残りが少ない設計(再剥離タイプ)。・手で簡単に切れる。【用途】・撮影、舞台設備の仮止め。・目地部等の目隠しに。・床材等の仮固定。・立ち位置表示(バミリ)。

    通常価格(税別) : 18,428円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

    3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・仮固定用テープは、各種表面(被着体)に対して優れた再剥離性を示します。補強繊維を使用していないにもかかわらず、高い引張強度をもっています。ガラス繊維等も含まれていませんので、リサイクルにも有利です。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x55M・基材:特殊ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:青・テープ厚:0.114mm・接着力:7.1N/cm・引張り強度:280N/cm・伸び:30%・用途:家電製品との部材仮固定、パイプ・チューブ等の結束・JANコード:0021200423024

    通常価格(税別) : 1,024円
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

    自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

    トラスコ中山

    評価 0.0

    3インチ紙管に合うテープディスペンサー。【特長】・通常の3インチ紙管のセロハンテープであれば使用可能。【用途】・セロハンテープなどにもセットに。

    通常価格(税別) : 252円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9110 フィラメンテープ

    No.9110 フィラメンテープ【60個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。【特長】・縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現。・引張強さ:696N/10mm【用途】・家電の部品仮固定に。・結束用・鉄板コイル端末止め用。

    通常価格(税別) : 62,181円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    18mmx 50m 不思議テープ

    18mmx 50m 不思議テープ

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・サイズ…18mm×50m・厚さ…40μ・材質…OPP・重量…50g・テープ色…白・用途…光ファイバー、ケーブル、陶器、トレーなどの結束に。・テープ同士を圧着するとピッタリ接着します。テープ自身は他の物には接着しません。・テープ端部を引き離せば簡単にはがれます。ノリ残りもなく、数回再使用が可能です。・サインペン・ボールペンなどで鮮明に筆記できます(朱肉除く)。・水にぬれても使用可能です。使用温度範囲も広く、特に低温時、接着力が増します。・手で簡単に切れます。・入数は1巻入りです。・JAN:4548745754742

    通常価格(税別) : 616円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x55M・基材:ポリプロピレン、繊維:ポリエステル・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:0.2mm・接着力:8.8N/cm・引張り強度:472N/cm・伸び:19%・用途:段ボールの封かん・補強、箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定、パイプ・金属棒等の結束・JANコード:0021200398308

    通常価格(税別) : 4,649円
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

    包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

    日東電工

    評価 0.0

    PEエア緩衝材の包装に最適なPE基材のテープ。【特長】・一般的なエア緩衝材と同じポリエチレン基材で廃棄が簡単・はがした時にエア緩衝材を破きにくい・はがす時にテープが裂けにくい・貼った場所が目立たない透明タイプ【用途】・エア緩衝材による包装用

    通常価格(税別) : 409円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着結束テープ ふしぎテープ

    自己融着結束テープ ふしぎテープ【1~10個入り】

    トラスコ中山

    テープ同士のみ接着する仮止め・結束テープ。【特長】・テープとテープが接着し、他の物には接着しないため、製品にのりが付かない。・テープに筆記でき、識別・封印・表示・小分け作業に最適。【用途】・配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に最適。

    通常価格(税別) : 644円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水溶性片面テープ 902

    水溶性片面テープ 902

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します・スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します

    通常価格(税別) : 3,758円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PETテープHARU

    PETテープHARU

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・室内の床面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。・微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。【用途】・床面の装飾に。

    通常価格(税別) : 2,404円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

    自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

    仁礼工業

    【特長】・テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。・PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。・重量物の結束が可能です。・テープ表面に筆記できます。・PET製のため耐候性にも優れています。

    通常価格(税別) : 987円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ ストラッピングテープ 茶

    テサテープ ストラッピングテープ 茶

    テサ

    評価 0.0

    【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。・糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。・伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。【用途】・製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。・机の引き出し、ロッカー扉などの稼動時の仮固定に。・パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。・カートンの補強に。

    通常価格(税別) : 431円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアラインテープNo.536

    クリアラインテープNo.536【2個入り】

    ニチバン

    評価 0.0

    【特長】・柔軟性のある基材です・耐熱性、耐溶剤性に優れています・粘着性がよく、ほとんどのり残りがしません【用途】・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー、およびボディ、センターピラーなど凸凹部の細幅ライン出し用など

    通常価格(税別) : 650円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    はってはがせるテープ 811-1シリーズ

    はってはがせるテープ 811-1シリーズ

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・くり返し貼ったり、はがしたりできます。・あとを残さず、きれいにはがせます。・薄くしなやかで、反射しません。

    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

    3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します。スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します。【商品仕様】・サイズ:36mm幅x55M・基材:平面紙・粘着剤:水溶性・色:白・テープ厚:0.110mm・用途:コアスタート、エンド止め、スプライス・特長:さまざまな紙に対して接着力良好・JANコード:0051131176331

    通常価格(税別) : 1,862円
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    難燃テープ

    難燃テープ

    ダイヤテックス

    評価 0.0

    【特長】・難燃処方を施しているため燃えにくいです。・ノンハロゲン難燃材を使用しています。・手で簡単に切れ、作業性に優れています。【用途】・防炎シートの仮止めに。・難燃性が必要な部材の仮固定に。【材質】・基材:ポリエチレンクロス・粘着剤:特殊粘着剤

    通常価格(税別) : 1,038円
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
基材
粘着剤
粘着力
引張強度
伸び(%)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      CS スーパーストロングテープ NO.3870

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ホールディングテープNo.3800K

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              低ハロゲンテープ AP1000

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スリオン ポリエステル粘着テープ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  NO.9510 フィラメンテープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      50m ホールディングテープ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        3M 結束・仮固定用テープ 青

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(テープのみ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            スコッチ(R) フィラメントテープ 880

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              テサテープ 仮固定用ストラッピングテープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径76mm(テープのみ)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(ディスペンサー付)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    No.6201 フィルムテープ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ふしぎテープ白

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        フィラメントテープ 897

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          No.9514 フィラメンテープ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            フィラメントテープ 898

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              フィラメントテープ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                はってはがせるテープ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  No.626050 フィルムテープ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    フィラメントテープ No.3883

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      自着性結束テープ ふしぎテープSP

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        フィラメントテープ No.3883

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            3M フィラメントテープ 898 48mm幅x55M 898 48X55

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              つや消しテープ 影武者 MT-08

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    No.9110 フィラメンテープ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      18mmx 50m 不思議テープ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            自己融着結束テープ ふしぎテープ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              水溶性片面テープ 902

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                PETテープHARU

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    テサテープ ストラッピングテープ 茶

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      クリアラインテープNo.536

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        はってはがせるテープ 811-1シリーズ

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            難燃テープ

                                                                                            メーカー

                                                                                            日東電工

                                                                                            日東電工

                                                                                            日東電工

                                                                                            日東電工

                                                                                            テサ

                                                                                            日東電工

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            テサ

                                                                                            エスコ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            テサ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            仁礼工業

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            三商

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            日東電工

                                                                                            仁礼工業

                                                                                            日東電工

                                                                                            テサ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            エスコ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            日東電工

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            nitoms

                                                                                            仁礼工業

                                                                                            テサ

                                                                                            ニチバン

                                                                                            アズワン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A【1~200個入り】

                                                                                            CS スーパーストロングテープ NO.3870

                                                                                            ホールディングテープNo.3800K

                                                                                            No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

                                                                                            テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

                                                                                            低ハロゲンテープ AP1000【1~80個入り】

                                                                                            スリオン ポリエステル粘着テープ

                                                                                            NO.9510 フィラメンテープ【1~60個入り】

                                                                                            結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

                                                                                            50m ホールディングテープ

                                                                                            3M 結束・仮固定用テープ 青

                                                                                            スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(テープのみ)

                                                                                            スコッチ(R) フィラメントテープ 880【1~24個入り】

                                                                                            テサテープ 仮固定用ストラッピングテープ

                                                                                            スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径76mm(テープのみ)

                                                                                            スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(ディスペンサー付)

                                                                                            No.6201 フィルムテープ【40~100個入り】

                                                                                            ふしぎテープ白【1~10個入り】

                                                                                            フィラメントテープ 897

                                                                                            No.9514 フィラメンテープ【60個入り】

                                                                                            フィラメントテープ 898

                                                                                            フィラメントテープ

                                                                                            はってはがせるテープ

                                                                                            No.626050 フィルムテープ【30個入り】

                                                                                            フィラメントテープ No.3883

                                                                                            自着性結束テープ ふしぎテープSP

                                                                                            フィラメントテープ No.3883

                                                                                            テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                                                                                            3M フィラメントテープ 898 48mm幅x55M 898 48X55

                                                                                            つや消しテープ 影武者 MT-08【30個入り】

                                                                                            3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                                                                                            自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                                                                                            No.9110 フィラメンテープ【60個入り】

                                                                                            18mmx 50m 不思議テープ

                                                                                            3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

                                                                                            包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

                                                                                            自己融着結束テープ ふしぎテープ【1~10個入り】

                                                                                            水溶性片面テープ 902

                                                                                            PETテープHARU

                                                                                            自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                                                                                            テサテープ ストラッピングテープ 茶

                                                                                            クリアラインテープNo.536【2個入り】

                                                                                            はってはがせるテープ 811-1シリーズ

                                                                                            3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                                                                                            難燃テープ

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            497円~

                                                                                            293円~

                                                                                            373円~

                                                                                            494円~

                                                                                            2,028円

                                                                                            911円~

                                                                                            558円~

                                                                                            955円~

                                                                                            710円~

                                                                                            575円~

                                                                                            434円~

                                                                                            495円~

                                                                                            1,674円~

                                                                                            254円~

                                                                                            495円~

                                                                                            375円

                                                                                            47,500円~

                                                                                            382円~

                                                                                            859円~

                                                                                            58,036円~

                                                                                            -

                                                                                            934円~

                                                                                            676円~

                                                                                            196,363円

                                                                                            1,090円

                                                                                            700円

                                                                                            832円~

                                                                                            798円~

                                                                                            4,063円

                                                                                            18,428円

                                                                                            1,024円

                                                                                            252円

                                                                                            62,181円~

                                                                                            616円

                                                                                            4,649円

                                                                                            409円~

                                                                                            644円~

                                                                                            3,758円~

                                                                                            2,404円~

                                                                                            987円~

                                                                                            431円~

                                                                                            650円

                                                                                            558円~

                                                                                            1,862円

                                                                                            1,038円

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            5日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 4日目 11日目 19日目 4日目 10日目 1日目 12日目 4日目 1日目 1日目 25日目~ 7日目 19日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            19日目 1日目 4日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            19日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 19日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 19日目 1日目
                                                                                            テープ幅(mm)12 ~ 6012 ~ 5012 ~ 5012 ~ 50-5019 ~ 5019 ~ 5019 ~ 2519mm ~ 50mm18 ~ 2412 ~ 1818 ~ 24-12 ~ 2412 ~ 1819 ~ 5018 ~ 4018 ~ 4819 ~ 2512 ~ 4819 ~ 5012 ~ 24501918---50--19 ~ 2518mm-501825 ~ 3850 ~ 15030 ~ 50-2 ~ 1012 ~ 18-50
                                                                                            テープ長さ(m)50505050-2050502550m553055-3015 ~ 205035 ~ 1005550555030505050---25--5050m-5050551050-1030-25
                                                                                            テープ厚(mm)0.07 ~ 0.080.09-0.18-0.20.070.170.280.07mm(基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm) ~ 0.07mm(基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm)0.110.0510.2-0.0510.0510.07-0.150.170.170.175-0.0550.180.04------0.1940μ-0.0750.030.10.090.038-0.12約0.051-0.21
                                                                                            ブルー系--ホワイト系-グリーン系ブルー系 / ホワイト系ホワイト系ブラック系ブルー系ブルー系クリア系ホワイト系-クリア系クリア系ブルー系ホワイト系クリア系クリア系クリア系ホワイト系-クリア系ホワイト系ホワイト系---ブラック系 / ホワイト系-レッド系クリア系ホワイト系-ブルー系 / クリア系ホワイト系ホワイト系-ホワイト系-イエロー系ホワイト系-ホワイト系
                                                                                            基材------ポリエステル系ポリエステル系-ポリエステル系ポリプロピレン系-ポリプロピレン系ポリプロピレン系--ポリエステル系ポリプロピレン系ポリプロピレン系ポリエステル系ポリプロピレン系ポリプロピレン系-ポリエステル系-ポリプロピレン系-ポリプロピレン系---ポリプロピレン系ポリエステル系ポリプロピレン系--ポリプロピレン系-ポリエステル系ポリエステル系ポリプロピレン系----
                                                                                            粘着剤--ゴム系---ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系--ゴム系--ゴム系--ゴム系ゴム系--シリコーン系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系---ゴム系ゴム系---ゴム系--ゴム系ゴム系ゴム系---
                                                                                            粘着力7.50N/25mm ~ 7.80N/25mm8.60N/25mm-9.81N/25mm-1.7N/10mm3.6N/10mm(対ステンレス)4.65N/10mm ~ 4.7N/10mm(対ステンレス)3N/10mm-7.1N/10mm-8.8N/10mm---4.3N/10mm(対ステンレス)-6.66N/cm4.65N/10mm6.30N/cm6.95(N/mm)-4.31N/10mm4.39N/10mm-------3.90N/10mm--5.2N/10mm ~ (SUS板):13.00N/25mm (PE板):5.00N/25mm-----2.88N/10mm--4N/10mm
                                                                                            引張強度176.5N/25mm ~ 215.7N/25mm550.0N/25mm-1814.2N/25mm-2​3​.​5​N​/​1​0​m​m ~ 23.5N/10mm54.2N/10mm320N/10mm40N/10mm-280N/10mm-472N/10mm---63N/10mm-302N/cm320 N/10mm665N/cm193(N/mm)--333.4N/10mm-------696 N/10mm--12N/10mm ~ 35.0N/25mm-----29.4N/10mm--60N/10mm
                                                                                            伸び(%)95 ~ 10040-8--------------0.03 ~ 3%-5--------------300 ~ 345---------

                                                                                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープに関連するカテゴリ