(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スコッチ 超強力両面テープ 金属用・一般材料用

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ニトムズ はがせる両面テープ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              No.500 一般用両面接着テープ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スコッチ 超強力両面テープ(耐熱用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    3M VHB 構造用接合テープ 超強力タイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          両面テープナイスタック

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              3M スコッチ 強力両面テープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                超強力なのにあとからはがせる両面テープ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    PEクロス両面テープ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      両面粘着テープ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        アクリルフォーム基材強接着両面テープ HYPERJOINT(ハイバージョイント)H7000/H8000/H9000シリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    超強力両面テープ 5711

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      両面接着テープ No.501F

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        一般用両面テープ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          スコッチ 建築用厚手強力両面テープ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            3M 強力両面テープ PE・PP用長期接着タイプ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              超強力両面テープ 金属・一般材料用

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                熱伝導性両面テープ 8926

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • Economy

                                                                両面テープ(厚手)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        カプトンフィルム両面粘着テープ No.760

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            VHB(TM)アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4180 シリーズ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ハンディカット多用途強力両面テープ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                熱伝導性両面テープ 8926-02

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  両面テープ 強弱タイプ No.535A

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ハイタック両面接着テープ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      VHBアクリルフォーム構造用接合テープ 超強力プロ接合維新 BR-12

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        透明両面テープ No.539R

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          スコッチ 一般用両面テープ

                                                                                          メーカー

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          nitoms

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ニチバン

                                                                                          nitoms

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          積水化学工業

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          nitoms

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ミスミ

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ミスミ

                                                                                          MiSUMi C-VALUE

                                                                                          nitoms

                                                                                          エスコ

                                                                                          nitoms

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          nitoms

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          nitoms

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

                                                                                          No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ【1~120個入り】

                                                                                          スコッチ 超強力両面テープ 金属用・一般材料用

                                                                                          ニトムズ はがせる両面テープ【1~24個入り】

                                                                                          No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着) 【1~60個入り】

                                                                                          No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】

                                                                                          スコッチ 超強力両面テープ(耐熱用)

                                                                                          No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ【1~120個入り】

                                                                                          3M VHB 構造用接合テープ 超強力タイプ

                                                                                          スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

                                                                                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                                                                                          両面テープナイスタック

                                                                                          No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm【1~120個入り】

                                                                                          3M スコッチ 強力両面テープ

                                                                                          超強力なのにあとからはがせる両面テープ【1~8個入り】

                                                                                          両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用

                                                                                          PEクロス両面テープ

                                                                                          両面粘着テープ 【1~2個入り】

                                                                                          アクリルフォーム基材強接着両面テープ HYPERJOINT(ハイバージョイント)H7000/H8000/H9000シリーズ【1~50個入り】

                                                                                          スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                                                                                          スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                                                                                          再はく離一般用両面テープ No.5000NS【1~180個入り】

                                                                                          熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

                                                                                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                                                                                          超強力両面テープ 5711

                                                                                          両面接着テープ No.501F【1~204個入り】

                                                                                          一般用両面テープ

                                                                                          スコッチ 建築用厚手強力両面テープ

                                                                                          3M 強力両面テープ PE・PP用長期接着タイプ

                                                                                          超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】

                                                                                          熱伝導性両面テープ 8926【3個入り】

                                                                                          両面テープ(厚手)

                                                                                          No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ【1~90個入り】

                                                                                          両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

                                                                                          No.5321 ゴム用超強力両面テープ【1~60個入り】

                                                                                          カプトンフィルム両面粘着テープ No.760

                                                                                          ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

                                                                                          VHB(TM)アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4180 シリーズ

                                                                                          ハンディカット多用途強力両面テープ【1~180個入り】

                                                                                          熱伝導性両面テープ 8926-02

                                                                                          両面テープ 強弱タイプ No.535A

                                                                                          ハイタック両面接着テープ

                                                                                          VHBアクリルフォーム構造用接合テープ 超強力プロ接合維新 BR-12

                                                                                          透明両面テープ No.539R【1~180個入り】

                                                                                          スコッチ 一般用両面テープ

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          478円~

                                                                                          143円~

                                                                                          数量別スライド値引

                                                                                          474円~

                                                                                          274円~

                                                                                          182円~

                                                                                          171円~

                                                                                          数量別スライド値引

                                                                                          582円~

                                                                                          434円~

                                                                                          4,890円~

                                                                                          518円~

                                                                                          518円~

                                                                                          311円~

                                                                                          数量別スライド値引

                                                                                          556円~

                                                                                          591円~

                                                                                          608円~

                                                                                          2,210円~

                                                                                          426円~

                                                                                          635円~

                                                                                          784円~

                                                                                          570円~

                                                                                          356円~

                                                                                          116円~

                                                                                          1,846円

                                                                                          523円~

                                                                                          693円~

                                                                                          数量別スライド値引

                                                                                          205円~

                                                                                          171円~

                                                                                          801円~

                                                                                          数量別スライド値引

                                                                                          2,162円~

                                                                                          1,967円~

                                                                                          1,487円~

                                                                                          336円~

                                                                                          345円~

                                                                                          2,200円~

                                                                                          721円~

                                                                                          2,950円

                                                                                          740円~

                                                                                          -

                                                                                          169円~

                                                                                          1,128円~

                                                                                          1,056円~

                                                                                          826円~

                                                                                          1,261円~

                                                                                          284円~

                                                                                          84円~

                                                                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          11日目 1日目 4日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          テープ厚(mm)1.10.160.60.16 ~ 30.120.17-0.750.41.11.10.0860.750.8-0.0850.230.8 ~ 40.4 ~ 1.210.150.160.30.60.12 ~ 1.30.160.1210.80.620.2 ~ 0.250.550.120.050.150.1450.150.8 ~ 1.20.23-0.120.8 ~ 21.20.10.12
                                                                                          テープ幅(mm)12 ~ 1910 ~ 5012 ~ 1910 ~ 10020 ~ 5010 ~ 50-10 ~ 5019 ~ 2512 ~ 2510 ~ 2510 ~ 2010 ~ 5010 ~ 50-2025 ~ 505 ~ 3019 ~ 5012 ~ 1912 ~ 195 ~ 50-12 ~ 2512 ~ 206 ~ 5010 ~ 10010 ~ 3019 ~ 2512 ~ 1910025 ~ 502010 ~ 50201010 ~ 305 ~ 15010 ~ 50-20 ~ 5010 ~ 3012 ~ 2510 ~ 505 ~ 100
                                                                                          テープ長さ(m)1.5 ~ 4201.5 ~ 100.1 ~ 202020-10101 ~ 41 ~ 1010 ~ 2010105020153 ~ 1010 ~ 201.5 ~ 48 ~ 15203001 ~ 45 ~ 2020201010100.11520502020501.5 ~ 3310-30 ~ 508 ~ 101 ~ 102020
                                                                                          基材アクリル不織布-不織布不織布不織布-発泡体アクリルアクリル---アクリル-ポリエステルポリエチレンアクリルアクリル--不織布アクリル-不織布 / ポリエステル不織布不織布-ポリエチレン-アクリル-不織布-ポリエステル-ポリエステル-ポリエチレンアクリルポリエステルアクリルアクリル--
                                                                                          粘着剤アクリル系アクリル系-アクリル系 / ゴム系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系--アクリル系アクリル系アクリル系--アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系-ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系--シリコーン系--アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-
                                                                                          粘着力93N/10mm8.55N/10mm22N/10mm-8N/10mm6.35N/10mm-6.2N/10mm40N/10mm30N/10mm32N/10mm6.4±1.5N/15mm12.4N/20mm22N/10mm-4.2N/10mm、5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)24.5N/25mm(対ステンレス)-33N/25mm ~ 82N/25mm40N/10mm8.2N/10mm8.55N/10mm-40N/10mm ~ 30N/10mm -3.6N/10mm7.25N/10mm16N/10mm ~ 26N/10mm20N/10mm102.6N/25mm(対ステンレス)-16.7N/25mm8N/10mm-10.2(1面)/5.9(2面)N/10mm8.83N/20mm1面10N/10mm、2面5.8N/10mm-35N/25mm-3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)-32N/10mm-22N/10mm
                                                                                          ホワイトホワイトブラックホワイトホワイトホワイト-ブラックホワイトブラックホワイトホワイトブラックブラック-クリア(透明)クリア(透明)ホワイト / ブラックブラッククリア(透明) / グリーンホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトクリア(透明)ブラックホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトクリア(透明)ブラック-ブラックブラッククリア(透明)-クリア(透明)ブラックブラッククリア(透明)ホワイト
                                                                                          単品/パック---------------------------------------------

                                                                                          両面テープに関連するカテゴリ