(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロステープ・養生テープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
  • 10日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
引張強度
伸び(%)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    養生テープ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      パイオラン 塗装養生テープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        P-カットテープα No.4140

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          マスクライトテープ No.730

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ガラスクロステープ 69J

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              塗装養生用テープ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                フィットライトテープ No.738 幅 50mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  P-カットテープα No.4100

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      No.415 P-カットテープ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ツヤ消しテープ 影武者

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          快適養生テープ No.822

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            パイオラン 微粘着養生テープ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              床養生用テープ No.395N

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                床養生用テープカットエースFG 中粘着 片面

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  塗装養生テープ(クリア・グリーン)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      P-カットテープα No.4141

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        スパットライトテープ No.733

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          床養生用 Y-06-WH 弱粘着

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ターピー養生クロステープ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  パイオラン 建築用養生テープ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    コアレステープ 9656シリーズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      一般養生用 No.396

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ポリエチレンクロス粘着テープ 貼ってはがせる P-カットテープ No.4142

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          養生テープ セキスイ フィットライトテープ No.738

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            プラダン封緘用テープ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              P-カットテープβ No.4102

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ビニクロステープ No.750

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  No.3448 養生用プロテックテープ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      No.411N PEクロステープ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        パイオラン マスカー 幅 500~2100mm

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          養生用テープ(弱粘着タイプ)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            クロスカットテープ K-10 50mm×25m

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              No.3489 養生テープ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                透明クロステープ No.781

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  紙粘着テープ No.208(茶)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    PEクロス養生用 No.412

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      パイオラン 塗装養生用テープ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        3M™ ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          パイオランコアレステープ(紙管なしタイプ)

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            養生テープ スマートカットFILM

                                                                                            メーカー

                                                                                            ミスミ

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            寺岡製作所

                                                                                            積水化学工業

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            積水化学工業

                                                                                            寺岡製作所

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            寺岡製作所

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            古藤工業

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            日東電工

                                                                                            光洋化学

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            寺岡製作所

                                                                                            積水化学工業

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            萩原工業

                                                                                            日東電工

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            アズワン

                                                                                            日東電工

                                                                                            寺岡製作所

                                                                                            アズワン

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            寺岡製作所

                                                                                            積水化学工業

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            リンレイテープ

                                                                                            オカモト

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            ミスミ

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            積水化学工業

                                                                                            ニチバン

                                                                                            オカモト

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            積水化学工業

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            養生テープ【1~30個入り】

                                                                                            パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】

                                                                                            P-カットテープα No.4140【1~60個入り】

                                                                                            マスクライトテープ No.730

                                                                                            ガラスクロステープ 69J

                                                                                            塗装養生用テープ

                                                                                            フィットライトテープ No.738 幅 50mm

                                                                                            P-カットテープα No.4100【1~30個入り】

                                                                                            パイオラン梱包用テープ (重梱包用) 【1~60個入り】

                                                                                            No.415 P-カットテープ【1~60個入り】

                                                                                            ツヤ消しテープ 影武者

                                                                                            快適養生テープ No.822【1~30個入り】

                                                                                            パイオラン 微粘着養生テープ【1~30個入り】

                                                                                            床養生用テープ No.395N【1~60個入り】

                                                                                            床養生用テープカットエースFG 中粘着 片面

                                                                                            塗装養生テープ(クリア・グリーン)

                                                                                            3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

                                                                                            P-カットテープα No.4141【1~60個入り】

                                                                                            スパットライトテープ No.733

                                                                                            床養生用 Y-06-WH 弱粘着【1~36個入り】

                                                                                            パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ【1~30個入り】

                                                                                            ターピー養生クロステープ

                                                                                            養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503【30~60個入り】

                                                                                            パイオラン 建築用養生テープ【1~30個入り】

                                                                                            コアレステープ 9656シリーズ

                                                                                            一般養生用 No.396【50~130個入り】

                                                                                            ポリエチレンクロス粘着テープ 貼ってはがせる P-カットテープ No.4142【1~84個入り】

                                                                                            養生テープ セキスイ フィットライトテープ No.738

                                                                                            プラダン封緘用テープ【1~30個入り】

                                                                                            P-カットテープβ No.4102【1~30個入り】

                                                                                            ビニクロステープ No.750【1~60個入り】

                                                                                            No.3448 養生用プロテックテープ【1~60個入り】

                                                                                            養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

                                                                                            No.411N PEクロステープ【30個入り】

                                                                                            パイオラン マスカー 幅 500~2100mm【20~60個入り】

                                                                                            養生用テープ(弱粘着タイプ)【30個入り】

                                                                                            クロスカットテープ K-10 50mm×25m【30個入り】

                                                                                            No.3489 養生テープ【1~60個入り】

                                                                                            透明クロステープ No.781【1~30個入り】

                                                                                            紙粘着テープ No.208(茶)【2~10個入り】

                                                                                            PEクロス養生用 No.412【1~36個入り】

                                                                                            パイオラン 塗装養生用テープ

                                                                                            3M™ ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

                                                                                            パイオランコアレステープ(紙管なしタイプ)【18~30個入り】

                                                                                            養生テープ スマートカットFILM

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            194円~

                                                                                            145円~

                                                                                            225円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            176円~

                                                                                            1,633円

                                                                                            129円~

                                                                                            325円~

                                                                                            137円~

                                                                                            373円~

                                                                                            221円~

                                                                                            720円

                                                                                            272円~

                                                                                            472円~

                                                                                            138円~

                                                                                            278円

                                                                                            169円~

                                                                                            3,715円~

                                                                                            311円~

                                                                                            271円~

                                                                                            438円~

                                                                                            1,038円~

                                                                                            157円~

                                                                                            6,400円~

                                                                                            422円~

                                                                                            505円~

                                                                                            24,329円~

                                                                                            310円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            284円

                                                                                            438円~

                                                                                            257円~

                                                                                            404円~

                                                                                            560円~

                                                                                            291円

                                                                                            9,491円

                                                                                            11,828円~

                                                                                            6,242円

                                                                                            11,314円

                                                                                            279円~

                                                                                            736円~

                                                                                            431円~

                                                                                            368円~

                                                                                            675円

                                                                                            2,400円~

                                                                                            12,625円~

                                                                                            308円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 4日目 1日目~ 1日目 5日目~ 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            7日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目~ 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            テープ厚(mm)0.140.160.15 ~ 0.1550.150.20.110.10.130.160.150.170.1340.160.1260.130.160.180.150.110.160.160.140.3020.16-0.1260.15 ~ 0.1550.1050.160.130.1550.150.130.140.010.134-0.1050.1450.0960.15-0.180.160.12
                                                                                            テープ幅(mm)5025 ~ 10025 ~ 15025 ~ 501925 ~ 1005025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 10050505025 ~ 505025 ~ 756 ~ 2525 ~ 10038 ~ 5040 ~ 505025 ~ 10025 ~ 50505018 ~ 5018 ~ 5050505025 ~ 7525 ~ 1005050500 ~ 2100505025 ~ 1005012 ~ 5038 ~ 100-6 ~ 2550 ~ 10050
                                                                                            テープ長さ(m)252525 ~ 50251025 ~ 5025 ~ 5025 ~ 5025 ~ 502525252525 ~ 502525 ~ 505525 ~ 5025 ~ 502550252525 ~ 5025 ~ 502515 ~ 25252525 ~ 505025 ~ 50252525252525501825-54.825 ~ 5025
                                                                                            グリーングリーン / クリア(透明)ライトグリーン / クリア(透明) / ブルー / ピンク / ブラック / イエロー / レッドグリーン / クリア(半透明)ホワイトグリーン / ホワイトグリーン / クリア(半透明) / ブルーライトグリーン / クリア(透明) / ブルーグリーン / クリア(透明) / ホワイト / ブルー / ブラウン / ブラック / イエロー / レッドホワイトホワイト / ブラックグリーン / クリア(半透明) / ホワイト / スカイブルー / ピンク / ブラック / イエロー / シルバー / レッド / オレンジブルーレッドグリーングリーン / クリア(透明)ホワイトグリーン / ライトグリーングリーンホワイトホワイトグリーングリーン / ブラウンブルーグリーン / クリア(透明) / ホワイトレッドグリーン / ライトグリーン / クリア(透明) / ブルー / ピンク / ブラック / イエロー / レッドグリーン / クリア(透明) / クリア(半透明) / ブルークリア(透明)クリア(透明)ブラウングリーン / ホワイトグリーンクリア(透明) / イエローグリーンホワイトグリーン / クリア(透明) / ホワイト / ブルー / ブラウン / ブラック / イエロー / レッドグリーンクリア(半透明)ブラウングリーン / クリア(透明) / ブルー-ホワイトグリーン / クリア(透明)クリア(半透明) / ピンク / オレンジ
                                                                                            基材-ポリエチレンポリエチレンポリエチレン---ポリエチレンポリエチレンポリエチレン--ポリエチレンポリエチレンポリエチレン--ポリエチレン-ポリエチレンポリエチレンポリエチレン-ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン-ポリエチレンポリエチレン-------------ポリエチレン-
                                                                                            粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系--アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系--アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系----アクリル系-ゴム系アクリル系--アクリル系-
                                                                                            粘着力8.7N/25mm4.8N/10mm13.22N/25mm2.5N/10mm3.8N/10mm-2.2N/10mm8.4N/25mm4.4N/10mm5.24N/25mm ~ 5.88N(600gf)/幅25mm8N/25mm2.4N/10mm1.6N/10mm8.6N/25mm7.5N/25mm4.8N/10mm4.4N/10mm9.32N/25mm2.1N/10mm2.4N/10mm3.2N/10mm3N/10mm(対ステンレス)-3.6N/10mm-8.72N/25mm13.00N/25mm ~ 14.22N/25mm2.2N/10mm(目安)4N/10mm(対ステンレス)9.40N/25mm ~ 9.40N/幅25mm2.30N/10mm ~ 2.3N/10mm(235g/10mm)3.6N/10mm(対ステンレス)3N/10mm7.5-6N/25mm-2.65N/10mm(対ステンレス)1.70N/10mm ~ 1.7N/10mm(173g/10mm)1.17N/10mm ~ 1.18N/10mm7.94-3.3N/10mm--
                                                                                            引張強度120N/25mm54N/10mm97.7N/25mm64.7N/10mm200N/10mm-40N/10mm140N/25mm60N/10mm147.1N/25mm ~ 147.1N/幅25mm350N/50mm-46N/10mm12.6N/10mm30N/25mm54N/10mm310N/10mm97.7N/25mm36N/10mm60N/10mm52N/10mm53.6N/10mm-59N/10mm-12.6N/10mm97.7N/25mm ~ 100.0N/25mm40N/10mm(目安)48N/10mm140.0N/25mm ~ 140.0N/幅25mm69.0N/10mm ~ 69N/10mm(7kg/10mm)60N/10mm55N/10mm104---30N/10mm72.0N/10mm ~ 72N/10mm(7.3kg/10mm)37N/10mm ~ 38.2N/10mm85-260N/10mm--
                                                                                            伸び(%)--16----22-12-------16--------16--2212%-13%-----16%4-----
                                                                                            単品/パック---------パック-------パック--------パック--パック---------------

                                                                                            クロステープ・養生テープに関連するカテゴリ