(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

自己融着テープ・ブチルテープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 13日以内
  • 19日以内
  • 33日以内
  1. 1

Loading...

    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

    3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・耐コロナ・オゾン・溶剤負荷高温時の特性に優れている・エチレンプロピレンゴムバッキング(EPR)・高圧・特別高圧ケーブルの電気絶縁用【商品仕様】・サイズ:25mm幅x19M・基材:エチレンプロピレンゴム・色:黒・連続使用温度:90℃・絶縁破壊強度:31kV/mm・JANコード:4548623495194

    通常価格(税別) : 2,004円
    通常出荷日 : 19日目
    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・厚さ…0.76mm・サイズ…50.8mm×10.97m・本体重量…474g・材質…シリコーンゴム・耐電圧…8000V・耐圧…0.8MPa(ホース内径25mm)・使用温度範囲(連続使用)…-60/200℃・配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に・耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線

    通常価格(税別) : 7,898円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

    スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

    スリーエムジャパン

    テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープ。【特長】・鉛フリータイプ。・電気絶縁性・防水性に優れる。【用途】・電線接続部の絶縁・防水・シールなど。・水道管の水漏れ補修。・凹凸部の絶縁・防水。

    通常価格(税別) : 533円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着性絶縁テープ フィットテープ

    自己融着性絶縁テープ フィットテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】・鉛フリータイプです・高い絶縁特性を持っています・内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です・低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています・耐オゾン亀裂、耐老化性をもち、耐候性に優れています【用途】・ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用

    通常価格(税別) : 418円
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

    スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・鉛フリータイプです・テープ自身がくっつく自己融着性によって、密着性に優れています・高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)【用途】・高圧電気によるトラッキング対策・電気配線工事

    通常価格(税別) : 8,629円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    19mmx15m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

    19mmx15m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・自己融着性シリコンゴムで、耐熱性・電気絶縁性に優れています。・サイズ…19mm×15m・厚さ…0.25mm・耐熱温度…180℃・JAN:4518340601253

    通常価格(税別) : 3,441円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・電線ケーブルの端末処理・接続、電線などの防水被覆用・サイズ…19mm×10m・厚さ…0.5mm・耐熱温度…70℃・JAN:4518340435360

    通常価格(税別) : 567円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着絶縁テープ

    自己融着絶縁テープ

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・厚さ…0.51mm・サイズ(幅×長さ)…25.4mm×3.65m・重量…64g・材質…シリコーンゴム・耐電圧…8000V・耐圧…0.8MPa(ホース内径25mm)・使用温度範囲(連続使用)…-60/200℃・配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に・耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線

    通常価格(税別) : 1,401円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着テープ No.660

    自己融着テープ No.660【45個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープ。 【特長】 ・耐熱性、耐寒性にすぐれている。 ・テープ自体が互いに融着し一体化する。 ・電気特性にすぐれている。 【用途】 ・エンジン付近に使用されているワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束用途に。

    通常価格(税別) : 80,705円
    通常出荷日 : 33日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

    自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・材質…シリコーンゴム・水中使用可能・使用温度範囲…-90/260℃・絶縁処理…69,000Vまで可能・EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。・絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能・漏洩修理…内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能・20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性

    通常価格(税別) : 2,089円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

    スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    強い粘着性を持つ電気絶縁性自己融着テープです。(黒色)【特長】・エチレンプロピレンゴムとブチルゴムの2層構造となっています・鉛フリータイプです・水分透過率が小さく、防湿・防水性に優れています・肉厚があるため、効率的に絶縁層を形成できます・強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです【用途】・冠水する高圧ケーブル接続部等の防水保護、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水、ケーブル切断面をシールして防水、防湿・パイプ、フランジ部分の防食およびシール

    通常価格(税別) : 3,438円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    19mmx1m自己融着テープ

    19mmx1m自己融着テープ

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・屋内・屋外用・材質…基材:エチレンプロピレンゴム・使用温度範囲…-20/90℃・水道管の水漏れ補修、電気絶縁に。・幅(mm)…19・長さ(m)…1・厚さ(mm)…0.76・色…黒

    通常価格(税別) : 442円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mmx1m 自己融着絶縁テープ

    25mmx1m 自己融着絶縁テープ

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに・絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能・テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。・サイズ…25mm×1m・厚さ…0.5mm・耐熱温度…-54/260℃・絶縁耐力…400VPM・伸び…300%・JAN:4548745628197

    通常価格(税別) : 692円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・ブチルコークテープ・ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用・サイズ…19mm×10m・厚さ…0.5mm・JAN:4518340105669

    通常価格(税別) : 1,234円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

    自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・巻きつけた後で、ぴったり融着。・絶縁被覆・配管補修に便利です。・電気特性・耐候性・耐久性・耐薬品性に優れたテープです。巻きつけた後、約5分で融着する独特の自己融着性をもっているので、配管補修などに便利。その他、ケーブル末端の電気絶縁、機械・工具の絶縁被覆、水道管などの配管補修にもご利用いただけます。【商品仕様】・材質:ブチルゴム・サイズ:19mm幅×10m×0.5mm・ケーブル末端の電気絶縁に・機械・工具の絶縁被覆に・水道管などの配管補修に

    通常価格(税別) : 2,321円
    通常出荷日 : 13日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
はく離紙

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      自己融着性絶縁テープ フィットテープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          19mmx15m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              自己融着絶縁テープ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                自己融着テープ No.660

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      19mmx1m自己融着テープ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                            メーカー

                            スリーエムジャパン

                            エスコ

                            スリーエムジャパン

                            スリーエムジャパン

                            スリーエムジャパン

                            エスコ

                            エスコ

                            エスコ

                            日東電工

                            エスコ

                            スリーエムジャパン

                            エスコ

                            エスコ

                            エスコ

                            アズワン

                            シリーズ名

                            3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

                            50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

                            スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

                            自己融着性絶縁テープ フィットテープ

                            スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

                            19mmx15m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

                            19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                            自己融着絶縁テープ

                            自己融着テープ No.660【45個入り】

                            自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

                            スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

                            19mmx1m自己融着テープ

                            25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                            19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                            自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                            通常価格
                            (税別)

                            2,004円

                            7,898円~

                            533円~

                            418円

                            8,629円

                            3,441円

                            567円

                            1,401円~

                            80,705円

                            2,089円~

                            3,438円

                            442円

                            692円

                            1,234円

                            2,321円

                            通常出荷日 19日目 1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目~
                            一部当日出荷可能
                            2日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目 1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目
                            一部当日出荷可能
                            33日目 1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目 1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目
                            一部当日出荷可能
                            13日目
                            テープ幅(mm)-50.819 ~ 382025--25.41925.450.8----
                            テープ長さ(m)-10.974.5109--3.65150.3 ~ 10.913----
                            テープ厚(mm)-0.760.760.50.3--0.510.2211.65----
                            はく離紙--------あり------
                            -ブラック / ホワイトブラックブラックブラック--ブラック / ホワイト--ブラック----
                            1. 1

                            自己融着テープ・ブチルテープに関連するカテゴリ