(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールテープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 11日以内
  • 12日以内

Loading...

    • SALE 2022/01/31まで
    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電気除去テープ SDT

    静電気除去テープ SDT

    トラスコ中山

    静電気除去の特性をもつ電気・電子用テープ。【特長】・対象物に直接貼付できる粘着テープ式。・静電気除去テープを貼った周辺の静電気を取る。・帯電の影響により困っている箇所の周辺に貼ることで除電。・表​面​抵​抗​値​ :​ 3​×​1​0​^​4​​Ω​/​sq。​・切​断​に​は​カ​ッ​タ​ー​が​必​要。【用途】・摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。

    通常価格(税別) : 1,573円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで
    • おすすめ
    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛ビニールテープ

    MiSUMi C-VALUE

    脱鉛ビニールテープ【10個入り】

    ミスミ

    巻き付け性、巻き締り性良好のビニールテープです。【C-Value】

    通常価格(税別) : 1,286円
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    アズワン

    【特長】・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁に適しています。

    通常価格(税別) : 75円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニルテープ19mm×10m

    ビニルテープ19mm×10m【1~5個入り】

    nitoms

    【特長】・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品【用途】・各種電気コードの被覆補修、補強に【商品仕様】・厚さ0.2mmX幅19mmX長さ10m・手で切断可能・粘着力:3.6N/20mm【材質/仕上】・塩化ビニル・ゴム系粘着剤

    通常価格(税別) : 43円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m)

    スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m) 【10個入り】

    スリーエムジャパン

    ポリ塩化ビニール樹脂製の粘着テープ。【特長】・様々な被着体に対して高い接着力を示す。・よく伸びて、凹凸面へもよく追従。・鉛フリータイプ。・JIS規格適合品(JIS C 2336)。【用途】・電気配線工事。・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

    通常価格(税別) : 1,280円
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

    ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W【160~400個入り】

    デンカ

    優れた基材と粘着力を持つ結束用ビニールテープ。【特長】・自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。・優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。・締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。・厚みや性能により各種、多様な種類のテープのラインナップにより、選択できます。【用途】・自動車等のワイヤーハーネスの結束用。・家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネスの結束用。

    通常価格(税別) : 22,128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛タイプビニールテープ No.21

    脱鉛タイプビニールテープ No.21【2~10個入り】

    日東電工

    環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ。【特長】・電気絶縁性に非常にすぐれる。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮。・末はがれが少なく、配線工事が確実に可能。・カット性にすぐれ、手で切ることが可能。・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィット。・初期粘着性にすぐれる。・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品。(鉛フリー)【用途】・配線工事、配線の識別、機械工事の絶縁用に。

    通常価格(税別) : 847円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニテープ No.101

    ビニテープ No.101【80~200個入り】

    デンカ

    【特長】・JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました。・高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。・ほどよい伸び、手切れ性、巻き締まりも良く、作業性に優れています。・環境に配慮した製品開発を進め、脱鉛化を実現し、可塑剤をDOPからDINPへ全面的に切り替えています。・カラフルな9色のバリエーションで様々な用途に対応します。・粘着剤を低VOC品に変更しました。【用途】・電線やケーブル端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用。・各種配線・配管などの結束・色分け用。・その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用。

    通常価格(税別) : 13,147円~
    通常出荷日 : 60日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

    スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

    スリーエムジャパン

    【特長】・様々な被着体に対して高い接着力を示します。・基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。・鉛フリータイプです。【用途】・電気配線工事。・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

    通常価格(税別) : 584円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スリーエムジャパン

    【特長】・鉛フリータイプです。・高温環境における使用が可能です。・紫外線による耐色性に優れています。【用途】・屋外での長時間の使用。・各種電線、ケーブル、配管などの識別。・電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。・耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。

    通常価格(税別) : 538円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用ビニールテープ No.21/No.21N・結束用ビニールテープ No.21トクハバ

    電気絶縁用ビニールテープ No.21/No.21N・結束用ビニールテープ No.21トクハバ【2~4個入り】

    日東電工

    電気絶縁用ビニルテープ。【特長】・耐電圧・絶縁耐力=56.9kV(56,900V)÷5=11.38kV(11,380V)。・10色のカラーバリエーション。(透明・赤・黄・緑・白・青・灰・黒・アイボリー・茶)【用途】・配線工事の電気絶縁用ゴム系粘着剤。・配線工事、配線識別、機械工具の絶縁。

    通常価格(税別) : 1,890円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm

    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm【10個入り】

    トラスコ中山

    有​害​物​質​で​あ​る​重​金​属​の​鉛​(​P​b​)​を​使​用​し​な​い​テ​ー​プ​。​(​鉛​フ​リ​ー​)【特長】・​全​7​色​の​カ​ラ​ー​ラ​イ​ン​ナ​ッ​プ​。​・​作​業​性​に​優​れ​た​J​I​S​規​格​適​合​品​の​テ​ー​プ​​。​(​J​I​S​ ​C​ ​2​3​3​6​)※​高​温​下​で​は​べ​た​つ​き​が​発​生​し​や​す​い​傾​向​が​あ​り​ま​す​。【用途】​・​電​気​配​線​工​事​に​お​け​る​6​0​0​V​ま​で​の​電​気​絶​縁​処​理​に​。​・​L​A​N​ケ​ー​ブ​ル​、​電​化​製​品​の​電​源​コ​ー​ド​の​結​束​に​。​​・​長​尺​物​や​ば​ら​け​る​荷​物​の​整​理​に​。​・​各​種​結​束​、​固​定​、​識​別​に​。

    通常価格(税別) : 644円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁ビニールテープ

    電気絶縁ビニールテープ【10個入り】

    オカモト

    【特長】・豊富なカラーバリエーションをそろえています・有害物質である重金属の鉛を使用していません・耐水性・耐薬品性にすぐれています・電気絶縁性に優れています【商品仕様】・幅(mm):19・長さ(m):10・厚さ(mm):0.2・材質/基材:ポリ塩化ビニル・粘着剤:ゴム系

    通常価格(税別) : 446円
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

    パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入) 【10個入り】

    共和

    広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。【特長】・JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。・粘着力が強く、金属・木・ガラス・布などほとんどのものに密着。・手切れ性がよく、末端処理およびジョイント部の優れた密着性。・テープの解き戻しが重く、材料によくフィットし、長時間の使用が可能。【用途】・電線やケーブルのジョイント部分および末端の絶縁。・配電盤やワイヤハーネスなどのまとめや識別のための色分けに。・土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。

    通常価格(税別) : 557円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

    気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・鉛フリーで高い粘着力があります・なじみやすく、巻きあがりがよいです・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです・高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます・手で切ることができます【商品仕様】・電気工事など・JISC2336適合品・材質:ポリ塩化ビニール樹脂・質量:95g

    通常価格(税別) : 116円
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチR ビニールテープ 117S

    スコッチR ビニールテープ 117S

    スリーエムジャパン

    【特長】・基材がやや硬めのビニールテープです。・JIS規格適合(JIS C 2336)です。・鉛フリータイプです。【用途】・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁。・各種配線、配管の結束、固定など。

    通常価格(税別) : 141円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    スリーエムジャパン

    低温下での作業に優れたビニールテープ。【特長】・耐熱・難燃・耐寒特性が優れている電気絶縁用ビニルテープです(黒色)・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています・耐候性に優れ、屋外で長期間使用できます・0.18mmと薄いため、軽くて使いやすいです・柔軟で凸凹に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます【用途】・ワイヤハーネスの保護・結束に・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁、ケーブル接続部等の外層仕上げ巻き、絶縁被覆の補修、熱がこもる箇所の電気絶縁、及び保護、ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護、UL認定が必要な機器に適用、寒冷地における施工

    通常価格(税別) : 582円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスロンテープ #360

    エスロンテープ #360

    積水化学工業

    評価 0.0

    【特長】・電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです【用途】・一般配線工事、配線色別用【材質】・基材:ポリ塩化ビニール樹脂・粘着剤:ゴム系

    通常価格(税別) : 50円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱・難燃・耐寒 プレミアムビニールテープ

    耐熱・難燃・耐寒 プレミアムビニールテープ

    トラスコ中山

    耐​熱​・​難​燃​・​耐​寒​性​に​優​れ​た​プ​レ​ミ​ア​ム​グ​レ​ー​ド​の​ビ​ニ​ー​ル​テ​ー​プ​​。【特長】​・低​温​特​性​に​優​れ​寒​冷​地​で​の​作​業​に​最適​。​・有​害​物​質​で​あ​る​重​金​属​の​鉛​(​P​b​)​を​使​用​し​な​い​テ​ー​プ​​。​(​鉛​フ​リ​ー​)※​U​L​5​1​0​認​証​取​得​品​で​は​あ​り​ま​せ​ん​。【用途】・​寒​冷​地​に​お​け​る​施​工​。​・​耐​熱​を​要​す​る​箇​所​の​6​0​0​V​ま​で​の​電​気​絶​縁​お​よ​び​保​護​。

    通常価格(税別) : 377円
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用ビニールテープ No.223S

    電気絶縁用ビニールテープ No.223S【200個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    電気絶縁用のビニールテープ【特長】・難燃性・電気絶縁性にすぐれています。・消磁コイルのコーナー局面への巻き付け使用ができます。【用途】・CRT消磁コイルの結束用・電気絶縁用

    通常価格(税別) : 41,587円
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用 ミリオンビニルテープ

    電気絶縁用 ミリオンビニルテープ【10個入り】

    アズワン

    広い用途で使用できる、強い粘着力のビニルテープ。【特長】・粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。・JIS規格に合致する品質・性能が海外でも高く評価されています。・土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から、一般家庭まで、広く使用されています。【用途】・電気工事全般での電気絶縁用に・文具用に

    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日東 ビニル粘着テープ No.223S 19mm×20m 黒

    日東 ビニル粘着テープ No.223S 19mm×20m 黒

    日東電工

    評価 0.0

    【特長】・UL510 Flame Retardant-CSAを取得しています。・電気用品取締法の耐熱80℃暫定登録品です。【用途】・CRT消磁コイルの結束用・電気絶縁用

    通常価格(税別) : 267円
    通常出荷日 : 31日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

    スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

    スリーエムジャパン

    【特長】・様々な被着体に対して高い接着力を示します。・基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。・鉛フリータイプです。【用途】・電気配線工事。・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

    通常価格(税別) : 485円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスロンテープ#360 50mm×20m

    エスロンテープ#360 50mm×20m

    積水化学工業

    評価 0.0

    【特長】・電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです【用途】・一般配線工事、配線色別用【材質】・基材:ポリ塩化ビニール樹脂・粘着剤:ゴム系

    通常価格(税別) : 348円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用ビニールテープNo.22

    屋外用ビニールテープNo.22【1~200個入り】

    日東電工

    耐候性のあるビニールテープ【特長】・機械強度が強く、粘着性にすぐれています。・耐候性および電気絶縁性にすぐれています。【用途】・電線ケーブルの端末処理・接続・保護用・各種低圧電線接続部の絶縁処理用

    通常価格(税別) : 418円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着性シリコーンゴムテープ

    自己融着性シリコーンゴムテープ

    アズワン

    評価 0.0

    シリコーンゴム単層の耐熱テープ。【特長】・耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ・自己融着でハーネスなどに巻き付けて使用【用途】・電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束など

    通常価格(税別) : 2,500円
    通常出荷日 : お見積り
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトムズ ビニルテープ

    ニトムズ ビニルテープ

    nitoms

    【特長】・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品【用途】・各種電気コードの被覆補修、補強に【材質/仕上】・塩化ビニル・ゴム系粘着剤

    通常価格(税別) : 81円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニルテープ50mm幅

    ビニルテープ50mm幅

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・巻き戻しが軽く、作業性に優れています・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品【用途】配管などの保護に・各種結束・色分けに・床のライン用に・各種電気コードの被覆補修、補強に【商品仕様】・厚さ0.2mm×幅50mm×長さ20m・手で切断可能・粘着力:3.6N/20mm・質量:250g【材質/仕上】・塩化ビニル・ゴム系粘着剤

    通常価格(税別) : 277円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

    電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251【10個入り】

    テサ

    手切れ性が良く、作業しやすいビニールテープ。【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、経時変化しにくい。・JIS適合品。・糊のしみだしが少なく、長期在庫が可能。【用途】・電気配線工事や、結束、固定、色の識別に最適。・複雑な形状物の梱包や、ドラム缶などのカンシールにも便利。

    通常価格(税別) : 583円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻)

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻)

    トラスコ中山

    【特長】・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)・全7色のカラーラインナップです。・作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)【用途】・電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。・LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。 ・長尺物やばらける荷物の整理に。・各種結束、固定、識別に。

    通常価格(税別) : 69円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m

    脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m【1~10個入り】

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。・サイズ…19mm×10m・厚さ…0.2mm・材質…塩化ビニール・脱鉛・カット性にすぐれ、手で切ることができます。

    通常価格(税別) : 90円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

    スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

    スリーエムジャパン

    耐熱・難燃・耐寒特性が優れている電気絶縁用ビニルテープです。(黒色)【特長】・鉛フリータイプです・低温特性に大変優れ、寒冷地での作業、使用が可能です・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています・耐候性に優れ、屋外で長期間使用できます・0.22mmの厚みがあり、丈夫です・柔軟で凸凹に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます・手で切ることができます【用途】・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁、各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)、ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護・通信工事・LAN配線工事・工事の外層仕上げ巻・結束、固定・定温環境下での使用

    通常価格(税別) : 550円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm【10個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・電気絶縁性に優れている。・端末にハガレが少なく、配線器具も確実にできる。・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品。(鉛フリー)・耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しない。・作業性に優れたJIS規格適合品のテープ。(JIS C 2336)【用途】・配線工事における電気絶縁処理や各種結束、固定、識別に最適。・機械工具の絶縁用。

    通常価格(税別) : 651円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防食用ビニルテープ No.153

    防食用ビニルテープ No.153【20~100個入り】

    デンカ

    評価 0.0

    パイプ腐食防止専用のビニールテープ。【特長】・電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰えにくくなっています。・埋設された金属管の自然腐食や、漏えい電流による電食に優れた防食効果を発揮します。・高品質の塩化ビニルフィルムの使用しているためジョイントの屈曲部分等の巻き付け作業にも優れています。・JISZ1901(防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ)取得品です。【用途】・上水道、ガス管等のパイプラインの防食・保護。・電力ケーブル、通信ケーブルの防食・保護。・湿気や腐食の多い工場内配管の保護。

    通常価格(税別) : 19,740円~
    通常出荷日 : 60日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

    脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

    ニチバン

    【特長】・柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材としたテープです・脱鉛タイプです【用途】・缶、ビンなどの防湿包装・封かん、包装、結束

    通常価格(税別) : 90円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラリヤンテープ No.550

    カラリヤンテープ No.550【30~60個入り】

    デンカ

    評価 0.0

    手切れ性を持たせた重梱包用のビニールテープ。【特長】・特殊ポリエチレンフィルムとクラフトを組み合わせた特殊基材で、粘着力が強いためしっかり梱包できる。・カッター不要、優れた作業性(テープ基材に特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が一層楽になります)。・横方向に優れた強さ(H貼りすることにより、強度が向上し、I貼りよりもH貼りに適しています)。・重ね貼りができ、文字が書ける(特殊表面処理をしているため重ね貼りができ、マジックインキで文字も書けます)。・強い粘着力(ゴム系ホットメルト粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮します)。・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用)。【用途】・段ボール封緘用として特に重量物梱包等に利用可能。

    通常価格(税別) : 22,668円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.470 ビニールテープ

    No.470 ビニールテープ【80~300個入り】

    オカモト

    【特長】・確かな粘着性で被着体にしっかり付きます。・豊富なカラーバリエーションを揃えています。・有害物質である重金属の鉛を使用していません。・耐水性・耐薬品性に優れています。

    通常価格(税別) : 14,030円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニルテープ38mm幅

    ビニルテープ38mm幅

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品【用途】・各種電気コードの被覆補修、補強に【商品仕様】・厚さ0.2mmX幅38mmX長さ20m・手で切断可能・粘着力:3.6N/20mm・質量:180g【材質/仕上】・塩化ビニル・ゴム系粘着剤

    通常価格(税別) : 274円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラリヤンラベル No.595

    カラリヤンラベル No.595【30個入り】

    デンカ

    評価 0.0

    注意標示印刷を施した、まっすぐきれいに手で切れる荷札用のビニールテープ。【特長】・カッター不要(特殊ポリエチレンフィルムをラミネートしているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が楽になります)。・優れた作業性(剥離紙を使用していないので、ゴミの発生を低減できます)。・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用)。・特殊表面処理を施しているため耐水性に優れ、無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤の採用で環境に配慮。【用途】・ラベル用途(梱包用には使用しないでください)。

    通常価格(税別) : 17,264円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラリヤンOPPテープ No.424・No.426

    カラリヤンOPPテープ No.424・No.426【5~100個入り】

    デンカ

    評価 0.0

    引張強度、耐油性、耐水性に優れ、しっかり貼り付く梱包用のビニールテープ。【特長】・優れた強度(基材がポリプロピレンフィルムのため引張強度に優れています)。・強い粘着力(ゴム系ホットメルト粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮します)。・巻戻しが軽い(ビシッと気持よく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます)。・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用)。【用途】・中~重量物程のダンボールの梱包に最適。

    通常価格(税別) : 8,482円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニールテープ 19mm×20m

    ビニールテープ 19mm×20m

    ユニット

    評価 0.0

    【特長】・粘着力が強く、被着面へのなじみの良さは抜群。永く絶縁効果を発揮します。【用途】・電気コードの被覆補修・補強に。・各種結束に。・機械・工具の絶縁被覆に。

    通常価格(税別) : 223円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低VOC粘着テープ

    低VOC粘着テープ

    アズワン

    【特長】・環境に優しいテープです【用途】・ワイヤハーネス(電線)を保護・結束する

    通常価格(税別) : 200円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニトラテープ No.101印刷

    ビニトラテープ No.101印刷【50~100個入り】

    デンカ

    評価 0.0

    危険表示専用のトラ柄の工業用テープ 。【特長】・ビニールテープに黒と黄のストライプ印刷をかけて展開している。・簡単に危険表示ができる粘着テープで、高い粘着性で被着体にしっかりと密着する。【用途】・建設工事現場、各種施設の危険な物、場所等の表示用として利用可能。

    通常価格(税別) : 26,156円~
    通常出荷日 : 60日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

    脱鉛ビニールテープ 50mm×20m【1~4個入り】

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・厚さ…0.2mm・幅…50mm・材質…基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系・脱鉛・優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力・長さ…20m・入数…1巻

    通常価格(税別) : 450円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニル粘着テープ

    ビニル粘着テープ

    アズワン

    評価 0.0

    CRT消磁コイルの結束用・電気絶縁用ビニルテープ。 【特長】 ・UL規格を取得しているテープ。 ・難燃性・電気絶縁性に優れている。 ・唯一のUL認定ビニルテープ。 ・アメリカの規格であるUL(UnderwritersLaboratories)規格を取得。 ・カナダのCSA(CanadianStanderdsAssociation)規格を取得。 【用途】 ・消磁コイルのコーナー局面への巻き付け使用ができる。

    通常価格(税別) : 230円
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JIS C 2336
粘着力
引張強さ
伸び(%)
絶縁破壊電圧(kV)
UL510規格
CSA規格
体積抵抗率
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2022/01/31まで
  • おすすめ

静電気除去テープ SDT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2022/01/31まで
  • おすすめ
  • Economy

脱鉛ビニールテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ビニルテープ19mm×10m

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            脱鉛タイプビニールテープ No.21

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ビニテープ No.101

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    電気絶縁用ビニールテープ No.21/No.21N・結束用ビニールテープ No.21トクハバ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        電気絶縁ビニールテープ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              スコッチR ビニールテープ 117S

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  エスロンテープ #360

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    耐熱・難燃・耐寒 プレミアムビニールテープ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      電気絶縁用ビニールテープ No.223S

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        電気絶縁用 ミリオンビニルテープ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          日東 ビニル粘着テープ No.223S 19mm×20m 黒

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              エスロンテープ#360 50mm×20m

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                屋外用ビニールテープNo.22

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  自己融着性シリコーンゴムテープ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ニトムズ ビニルテープ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ビニルテープ50mm幅

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          脱鉛タイプビニールテープ(1巻)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  防食用ビニルテープ No.153

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      カラリヤンテープ No.550

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        No.470 ビニールテープ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ビニルテープ38mm幅

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            カラリヤンラベル No.595

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              カラリヤンOPPテープ No.424・No.426

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ビニールテープ 19mm×20m

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  低VOC粘着テープ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ビニトラテープ No.101印刷

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ビニル粘着テープ

                                                                                        メーカー

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ミスミ

                                                                                        MiSUMi C-VALUE

                                                                                        アズワン

                                                                                        nitoms

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        デンカ

                                                                                        日東電工

                                                                                        デンカ

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        日東電工

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        オカモト

                                                                                        共和

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        積水化学工業

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        日東電工

                                                                                        アズワン

                                                                                        日東電工

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        積水化学工業

                                                                                        日東電工

                                                                                        アズワン

                                                                                        nitoms

                                                                                        nitoms

                                                                                        テサ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        エスコ

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        デンカ

                                                                                        ニチバン

                                                                                        デンカ

                                                                                        オカモト

                                                                                        nitoms

                                                                                        デンカ

                                                                                        デンカ

                                                                                        ユニット

                                                                                        アズワン

                                                                                        デンカ

                                                                                        エスコ

                                                                                        アズワン

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        静電気除去テープ SDT

                                                                                        脱鉛ビニールテープ【10個入り】

                                                                                        電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

                                                                                        ビニルテープ19mm×10m【1~5個入り】

                                                                                        スコッチR ビニールテープ 117 (19mm×20m) 【10個入り】

                                                                                        ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W【160~400個入り】

                                                                                        脱鉛タイプビニールテープ No.21【2~10個入り】

                                                                                        ビニテープ No.101【80~200個入り】

                                                                                        スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)

                                                                                        スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

                                                                                        電気絶縁用ビニールテープ No.21/No.21N・結束用ビニールテープ No.21トクハバ【2~4個入り】

                                                                                        脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm【10個入り】

                                                                                        電気絶縁ビニールテープ【10個入り】

                                                                                        パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入) 【10個入り】

                                                                                        気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

                                                                                        スコッチR ビニールテープ 117S

                                                                                        スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

                                                                                        エスロンテープ #360

                                                                                        耐熱・難燃・耐寒 プレミアムビニールテープ

                                                                                        電気絶縁用ビニールテープ No.223S【200個入り】

                                                                                        電気絶縁用 ミリオンビニルテープ【10個入り】

                                                                                        日東 ビニル粘着テープ No.223S 19mm×20m 黒

                                                                                        スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)

                                                                                        エスロンテープ#360 50mm×20m

                                                                                        屋外用ビニールテープNo.22【1~200個入り】

                                                                                        自己融着性シリコーンゴムテープ

                                                                                        ニトムズ ビニルテープ

                                                                                        ビニルテープ50mm幅

                                                                                        電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251【10個入り】

                                                                                        脱鉛タイプビニールテープ(1巻)

                                                                                        脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m【1~10個入り】

                                                                                        スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

                                                                                        脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm【10個入り】

                                                                                        防食用ビニルテープ No.153【20~100個入り】

                                                                                        脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 19mm×10m

                                                                                        カラリヤンテープ No.550【30~60個入り】

                                                                                        No.470 ビニールテープ【80~300個入り】

                                                                                        ビニルテープ38mm幅

                                                                                        カラリヤンラベル No.595【30個入り】

                                                                                        カラリヤンOPPテープ No.424・No.426【5~100個入り】

                                                                                        ビニールテープ 19mm×20m

                                                                                        低VOC粘着テープ

                                                                                        ビニトラテープ No.101印刷【50~100個入り】

                                                                                        脱鉛ビニールテープ 50mm×20m【1~4個入り】

                                                                                        ビニル粘着テープ

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        1,573円~

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2022/01/31まで

                                                                                        1,286円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2022/01/31まで

                                                                                        75円~

                                                                                        43円~

                                                                                        1,280円

                                                                                        22,128円~

                                                                                        847円~

                                                                                        13,147円~

                                                                                        584円

                                                                                        538円

                                                                                        1,890円~

                                                                                        644円~

                                                                                        446円

                                                                                        557円~

                                                                                        116円

                                                                                        141円

                                                                                        582円~

                                                                                        50円~

                                                                                        377円

                                                                                        41,587円

                                                                                        1,200円~

                                                                                        267円

                                                                                        485円~

                                                                                        348円~

                                                                                        418円~

                                                                                        2,500円

                                                                                        81円~

                                                                                        277円~

                                                                                        583円~

                                                                                        69円~

                                                                                        90円~

                                                                                        550円~

                                                                                        651円~

                                                                                        19,740円~

                                                                                        90円~

                                                                                        22,668円~

                                                                                        14,030円~

                                                                                        274円~

                                                                                        17,264円

                                                                                        8,482円~

                                                                                        223円

                                                                                        200円

                                                                                        26,156円~

                                                                                        450円~

                                                                                        230円

                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        60日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        11日目~ 1日目 19日目 1日目 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        4日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        31日目 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        お見積り 5日目 1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        60日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        7日目 5日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        4日目 4日目 1日目 60日目~ 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        テープ厚(mm)0.50.20.20.20.20.11 ~ 0.130.20.20.20.180.20.20.20.2-0.20.180.20.180.190.2-0.2-0.20.30.20.20.20.20.20.220.20.40.20.1850.20.2-0.064 ~ 0.0870.20.130.20.20.19
                                                                                        テープ幅(mm)25 ~ 1001919191910 ~ 2519 ~ 10019 ~ 50501950 ~ 10019191919191919191919-38-19191950191919 ~ 2519 ~ 381925 ~ 1001938 ~ 7519 ~ 50385025 ~ 75191945 ~ 905019
                                                                                        テープ長さ(m)52010 ~ 20102020 ~ 2510 ~ 2010 ~ 2020202010 ~ 201010 ~ 2020202010 ~ 20202010-20-1015202010 ~ 2010 ~ 2010 ~ 2013 ~ 2010 ~ 2010105010 ~ 20202550 ~ 10002020102020
                                                                                        ブラックレッド / イエロー / ホワイトブラック / ブルー / スカイブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / ブラウン / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック / ブルー / スカイブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / ブラウン / クリアブラック / ブルー / スカイブルー / グレー / グリーン / ライトグリーン / レッド / イエロー / オレンジ / ホワイト / パープル / ピンク / ブラウン / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / アイボリー・クリーム / クリアブラック / ブルー / スカイブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / ブラウン / クリアブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / オレンジ / ホワイト / パープル / ブラウンブルー / グリーン / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイトブラック / ブルーブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / ブラウン / クリアブラック / グレーブラックブラック / ブルー / スカイブルー / グレー / グリーン / ライトグリーン / レッド / イエロー / オレンジ / ホワイト / パープル / ピンク / ブラウン / アイボリー・クリーム / クリアブラック / グレー / ホワイトブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイトブルー / スカイブルー / グリーン / ライトグリーン / レッド / イエロー / オレンジ / ピンク-ブラック / ブルー / スカイブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / ブラウン / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエローブラックレッドブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイトブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / ブラウン / アイボリー・クリーム / クリアブラックブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイトブラック / スカイブルー / グリーンブラック / ブルー / スカイブルー / グレー / グリーン / ライトグリーン / レッド / イエロー / オレンジ / ホワイト / ピンク / ブラウン / クリア-ブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアレッド / ホワイトクリアブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / クリアブラック-ブラック / ブルー / グレー / グリーン / レッド / イエロー / ホワイト / アイボリー・クリーム / クリアブラック
                                                                                        JIS C 2336-----------------------------------
                                                                                        粘着力-2.68N/19mm2.0N/10mm(スチール)1.81.6引きはがし法:1.49 ~ 重ね合わせ法:19.4/引きはがし法:1.421.85N/10mm試験板:1.10/自背面:1.901.62.21.85N/10mm ~ 3.51N/19mm1.4N/10mm-2.21N/10mm-1.13.1N/10mm1.33N/10mm1.4N/10mm5.2N/19mm1.00N/10mm以上-1.6-4N/10mm--3.6N/20mm1.6N/10mm1.4N/10mm-2.71.81N/10mm試験板:常温:2.10(JIS規格1.00以上)/温水浸漬後:2.81(JIS規格0.95以上)、自背面:常温:1.60(JIS規格0.80以上)/温水浸漬後:2.45(JIS規格0.95以上)-7.82.753.6N/20mm-5.2 ~ 5.9-2.18N/19mm(目安)試験板:1.10/自背面:1.90--
                                                                                        引張強さ-59.3N/19mm25N/10mm35.82516.6 ~ 19.615N/10mm28.2252615N/10mm ~ 61.6N/19mm25N/10mm-29.1N/10mm-3426N/10mm33.1N/10mm30N/10mm69.5N/19mm20.0N/10mm以上-25-1​3​.​2​N​/​1​0​m​m ~ 13.2N/10mm-35.835.827.4N/10mm25N/10mm-3032.4N/10mm60.5(JIS規格39.0以上)-7070.535.8-49 ~ 64-39.2N/19mm(目安)28.2-69.5N/19mm(目安)
                                                                                        伸び(%)-187---170-180--251-----2.5--280--------125%--250-230(JIS規格130以上)-10---165 ~ 199--180--
                                                                                        絶縁破壊電圧(kV)----49---494556.9----45---10.3--49--------46-------------
                                                                                        UL510規格---------認定あり---------------------認定あり------------認定あり
                                                                                        CSA規格---------認定あり---------------------認定あり------------認定あり
                                                                                        体積抵抗率-----6.0×108 ~ 6.5×108-4.3×108-----------------------1.0×106 MΩ・m以上----------4.3×108--
                                                                                        単品/パック-------------------------------単品 / パック-------------

                                                                                        ビニールテープに関連するカテゴリ