(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属テープ・補修テープ・ダクトテープ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内

Loading...

    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトムズ アルミシートシルバー

    ニトムズ アルミシートシルバー

    nitoms

    評価 0.0

    【特長】・熱、油汚れに強いので、レンジまわりでも安心して使えます。【用途】・レンジまわりの保護・装飾に【商品仕様】・幅:400mm×900mm・ヘラ付き・JANコード:4904140311209・質量:110g【材質/仕上】・焼付け塗装アルミニウム(ポリエステル貼り合わせ)にすじ塗り粘着加工、粘着剤:アクリル系 ・ヘラ:ポリエチレン

    通常価格(税別) : 835円
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アルミ箔テープ

    3M アルミ箔テープ

    スリーエムジャパン

    熱​伝​導​性​・耐​薬​品​性​に優れたアルミ箔テープ。【特長】・優れた耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性。・粘​着​剤​は​ア​ク​リ​ル​系を使用。【用途】・ダクトなどのシール。・ヒーター線の固定。・熱の反射。

    通常価格(税別) : 1,058円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

    アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

    日東エルマテリアル

    【特長】・アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです・強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します【用途】・ダクトや配管の被覆、保護に・保温材などの目地に・アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに

    通常価格(税別) : 557円~
    通常出荷日 : 1日目
    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミテープ 幅50mm 長さ25M

    MiSUMi C-VALUE

    アルミテープ 幅50mm 長さ25M【5個入り】

    ミスミ

    耐水、耐候性に優れたテープです。【C-Value】【用途】・レンジダクト工事・水周りの補修など。

    通常価格(税別) : 3,420円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)

    耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)【1~24個入り】

    nitoms

    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用した耐熱アルミテープ。【特長】・耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。・-60~316℃で使用可能【用途】・ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強に・エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修に

    通常価格(税別) : 1,358円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

    NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)【1~24個入り】

    マクセルスリオンテック

    抜群の耐熱性を持つツヤなしアルミテープ【特長】・他社に相当品が少なく、特殊フィルムセパレーターによって、簡単にセパレーターをはがせ、作業性に優れている。・片面タイプで、アルミ箔(50μm、ツヤなし)・シリコーン系粘着剤・剥離フィルムの3層構造。テープ厚は0.100mm・-30~300℃で使用可能なため、高温になる配管やダクト用目地、排気筒や自動車のマフラーの補修などにも最適。【用途】・キッチンアルミシート固定、排気筒の目地シール用

    通常価格(税別) : 3,153円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリオン アルミガラスクロステープ

    スリオン アルミガラスクロステープ【1~54個入り】

    マクセルスリオンテック

    抜群の耐熱性を持つ、国土交通省仕様適合品の空調ダクト用アルミテープ。【特長】・他社に相当品が少なく、使用温度範囲は-20〜130℃。低温接着性も良好。・引張りに対する強さと防湿性に優れており、保温材目地として使用可能。【用途】・空調ダクトシール用として固定・補修に最適。

    通常価格(税別) : 1,088円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

    アルミガラスクロステープ 幅38~75mm【1~24個入り】

    nitoms

    アルミガラスクロス基材の金属テープ。【特長】・強度があり貼りやすい。・粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れる。【用途】・空調ダクトのシールに。・保温筒・グラスウールの固定・シールに。

    通常価格(税別) : 827円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520

    耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520【1~36個入り】

    nitoms

    耐熱・基材強度の優れたアルミガラスクロステープ。【特長】・耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用し、-50〜250℃で使用可能な耐熱アルミガラスクロステープ。・強度があり貼りやすい、アルミガラスクロスタイプ。・粗面にもなじみ、引っ張り強度にも優れる金属テープ。【用途】・ポット式ストーブや高温ダクトの補修に利用可能。

    通常価格(税別) : 949円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    厚手ステンレステープ P-12

    厚手ステンレステープ P-12【1~24個入り】

    nitoms

    ステンレス基材で、テープ総厚0.12mmの厚手タイプの金属テープ。【特長】・水回りでもさびにくい厚手タイプのステンレス基材。・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。【用途】・金属屋根、外壁などの防水・補修に・厨房や調理台など水廻りの防水・補修・屋外防水・補修、エクステリアなどの補修

    通常価格(税別) : 1,247円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ 耐熱アルミテープ

    スコッチ 耐熱アルミテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】・厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです【用途】・石油ストーブの煙突の補修、補強に!風呂の煙突、温風ダクト等の補修、補強に!

    通常価格(税別) : 1,042円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    J3130・J3140・J3150 アルミテープ ツヤなし 粘着力 18.7N/20mm

    J3130・J3140・J3150 アルミテープ ツヤなし 粘着力 18.7N/20mm【1~50個入り】

    nitoms

    ツヤなしタイプのアルミ製金属テープ。【特長】・耐水性、耐候性に優れたアルミ素材。・凹凸面や曲面にもピッタリフィット。・屋外でも使用できます【用途】・流し台など水まわりのすき間シールに・金属屋根、外壁などの防水・補修に・空調ダクトの補修に

    通常価格(税別) : 588円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーアルミテープVH

    スーパーアルミテープVH

    共同技研化学

    高接着性で、低温・高温時使用において優れている金属テープ。【特長】・熱伝導性と手切れ性に優れた製品です・基材に不燃性のアルミ箔と特殊処理により、手切れ性を付与したフィルムを貼り合せた複合テープです・耐久性、耐候性に優れた接着性を使用しており、長期にわたってその性能が維持されます・トルエン不使用【用途】・防水気密用、ダクト用に最適・外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部に最適・サッシ周り、床周り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として

    通常価格(税別) : 718円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    放熱・電磁シールド・断熱・防湿性にすぐれる0.1mm厚アルミ箔テープ ニトホイル AT-50

    放熱・電磁シールド・断熱・防湿性にすぐれる0.1mm厚アルミ箔テープ ニトホイル AT-50【1~20個入り】

    日東電工

    軟質アルミニウム箔の片面にアクリル系粘着剤を塗布した、はく離ライナー付き片面粘着金属テープ。【特長】・やわらかいアルミホイルを基材に、強力な粘着剤を使用。優れた粘着力・耐熱性・保持力を備えている。・金属、プラスチックをはじめとする被着体に安定した接着力。保持性に優れる。・はく離ライナー付きで、二次加工も容易。【用途】・ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール。・放熱、冷熱管の固定。空調ダクト材の継ぎ手部の固定。・流し台などの水廻りのすき間シールド用。

    通常価格(税別) : 2,188円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミテープ 幅50mm 長さ50M

    アルミテープ 幅50mm 長さ50M

    ミスミ

    【特長】・有機溶剤を使用しない無溶剤タイプの粘着剤で環境にやさしいテープです・支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れてます・はく離ライラー無しで作業性がアップ

    通常価格(税別) : 3,675円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NO.8824 ステンレステープ

    NO.8824 ステンレステープ【1~24個入り】

    マクセルスリオンテック

    抜群の粘着力を有するステンレステープ。【特長】・ステンレス箔を基材にした粘着テープは他社に少なく、強度と耐食性に優れたステンレス箔に合成樹脂系粘着剤を塗布した製品で錆に強い。・-10〜130℃まで幅広い環境下で使用可能。・剥離紙管タイプなのでテープを最後まで無駄なく使用でき、ゴミの量を削減。・紙管の原料に90%以上の古紙を使用したグリーンマーク表示製品。・環境に配慮した無溶剤、またはトルエン・キシレンフリーの粘着剤を使用。【用途】・無人車レール用として、調理台の繋ぎ目、補修用。

    通常価格(税別) : 2,975円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

    AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

    日東エルマテリアル

    基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼付面が得られる金属テープ。【特長】・ガラスクロスアルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布。・各被着体へ高い粘着力を発揮する離型紙付のアルミガラスクロス粘着テープ。・カッター等で切断可能。【用途】・断熱材の目地シール、空調ダクトシール、ダクト配管の保護、保温材の目地、部品や配線の固定。

    通常価格(税別) : 929円
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリオン アルミ粘着テープツヤなし

    スリオン アルミ粘着テープツヤなし【1~30個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    金属テープのラインナップの中ではスタンダードタイプのアルミテープ。【特長】・耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布。・国土交通省仕様適合品。・他社に類似品は無く、耐熱性に優れる。【用途】・冷凍コンテナ補修用、空調ダクト、保温材目地シール用。・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能。

    通常価格(税別) : 2,221円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水アルミテープ(ブチル)

    防水アルミテープ(ブチル)【1~50個入り】

    nitoms

    ブチル系粘着剤の片面アルミ防水金属テープ。【特長】・アルミの表面にポリエステルをラミネート。・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性・耐候性に富む。・柔軟性が高く、コーナー部や粗面にも良くなじむ。【用途】・トタン屋根などの屋根材の防水補修に。・波板、トタン板の防水補修に。

    通常価格(税別) : 768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.8172 アルミテープ(ツヤあり)

    No.8172 アルミテープ(ツヤあり)【1~12個入り】

    マクセルスリオンテック

    厚手タイプで、耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。【特長】・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ。・厚さ0.3mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープ。・耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れている。・防音・防振性に優れている。【用途】・エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。・無人車レール用・サーモヒーター固定用・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能。

    通常価格(税別) : 4,194円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9817 アルミガラスクロステープ

    No.9817 アルミガラスクロステープ【1~12個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    シリコーン系粘着剤を使用しているため、耐熱性に優れる金属テープ。【特長】・高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用可能。・他社に類似品は無く、耐熱性に優れる。・アルミガラスクロステープは、引張り強さと防湿性に優れているため、保温材目地に使用可能。【用途】・ダクト、保温材目地シール

    通常価格(税別) : 5,953円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミガラスクロステープ

    アルミガラスクロステープ

    ミスミ

    【特長】・アルミ箔とガラスクロスを貼り合わせた支持体に、初期接着力に優れたゴム系粘着剤を塗布した製品です。・テープの強度が強い製品です。・使用温度範囲は、一般的に0℃~80℃です。

    通常価格(税別) : 3,015円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    J3160・J3170 銅箔テープ

    J3160・J3170 銅箔テープ【1~24個入り】

    nitoms

    硬質銅箔を基材にアクリル系粘着剤を使用した金属テープ。【特長】・硬質銅箔タイプの銅箔テープ。【用途】・トタン屋根、雨どいの補修。・緑青による屋根材、木材の化粧用。・各種の高周波シールド用。

    通常価格(税別) : 928円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミクロス粘着テープ K-10-AL

    アルミクロス粘着テープ K-10-AL【30個入り】

    ダイヤテックス

    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材にアクリル系粘着剤を塗布したアルミテープ。【特長】・セパレーターがないので、作業性が良く、余分なゴミが発生しない。・手切れ性が良いのでカッターなしで使える。・粘着力が強い(13N / 25mm)ので、広範囲に使える。・しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しができる。・アクリル系粘着剤なので、耐候性、耐薬品性に優れている。【用途】・冷暖房ダクト工事用や保温・保冷パイプ被覆工事用途に最適。

    通常価格(税別) : 20,571円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    光沢アルミテープ(シルバー)

    光沢アルミテープ(シルバー)【1~50個入り】

    nitoms

    評価 0.0

    きれいな光沢をもつアルミ素材の金属テープ。【特長】・耐水性、耐候性に優れ、仕上がりも美しい光沢アルミ素材。・凹凸面や曲面にもピッタリとフィット。・環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。【用途】・流し台など水まわりのすき間シールに。・金属屋根、外壁などの防水・補修に。・空調ダクトの補修などに。

    通常価格(税別) : 599円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

    スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

    トラスコ中山

    評価 0.0

    手で簡単にカットできる強粘着タイプのアルミ箔テープ。【特長】・強粘着タイプのアルミ箔テープ。・つやなし。・はく離紙がなく、ゴミの発生がない。・手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれい。【用途】・空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途に最適。

    通常価格(税別) : 1,849円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    厚手アルミテープ

    厚手アルミテープ【1~50個入り】

    nitoms

    評価 0.0

    アルミ箔基材0.08mmの金属テープ。【特長】・厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ。・耐水性、耐候性に優れたアルミ素材。・凸凹面や曲面にもピッタリフィット。・アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが可能。・使用部位にあわせて塗装でき、色合わせが可能。【用途】・屋外のトタン屋根、波板、金属屋根、外壁などの防水・補修に。・空調ダクトの補修に。

    通常価格(税別) : 988円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)ツヤあり

    スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)ツヤあり【1~30個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    耐候性に優れた金属テープ。【特長】・耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布。・国土交通省仕様適合品。・使用温度範囲 : -30℃~+130℃。【用途】・冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。

    通常価格(税別) : 2,219円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面

    気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面

    光洋化学

    気密フィルム、断熱材等のジョイント、固定、補修などに、耐久性の強い金属テープ。【特長】・環境に配慮したノントルエンタイプで、トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず環境に優しい・夏期・冬期及び粗面への強力な接着性・薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性・透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着・耐候性に優れ、永年の使用に耐えられます(JISA6930の試験で50年相当)【用途】・断熱材などのジョイント・固定補修などに最適・透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着に利用可能

    通常価格(税別) : 700円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9812 アルミガラスクロステープ

    No.9812 アルミガラスクロステープ【27~54個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    自背面接着力大の金属テープ【特長】・使用温度範囲:-10℃~+80℃・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ。【用途】・空調ダクトシール、保温材目地用

    通常価格(税別) : 58,909円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

    50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

    エスコ

    【特長】材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系・空調ダクトやパイプの補修に最適です。・幅50mm・長さ10m・厚さ0.05mm・入数1【商品仕様】・JANコード:4548745833997

    通常価格(税別) : 340円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5m 粘着テープ(ステンレス箔)

    5m 粘着テープ(ステンレス箔)

    エスコ

    評価 0.0

    【特長】・厨房や調理台等の水回りの補強・補修に。屋外の防水・補修に・強い!きれい!サビにくい!

    通常価格(税別) : 2,050円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

    スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    【特長】・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ・ステンレス箔は強度、耐摩耗性に優れています・シリコーンゴム系粘着剤を使用しているため耐熱性があります【用途】・耐熱部分の補強、目地シール【材質】・基材:ステンレス箔・粘着剤:シリコーン系

    通常価格(税別) : 10,988円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

    アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・耐熱性に優れ、難燃性もあります。ガラスクロスで補強されており、高い強度があります。耐候性が高く、屋外で使用出来ます【用途】・高温になるダクト等の補修、補強・配線やワイヤーハーネスの固定、保護・耐熱、難燃が必要な、断熱材等の固定

    通常価格(税別) : 19,670円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    J3270 アルミテープブラックつやなし

    J3270 アルミテープブラックつやなし【1~50個入り】

    nitoms

    黒のツヤなしタイプアルミテープ。【特長】・貼りあとが目立ちにくい、ブラックタイプのアルミテープです。・軟質アルミ箔と、アクリル系粘着剤を使用します。・屋外で耐退色性に優れています。【用途】・門扉やシャッター・ スチール製品の防水・補修に・各種金属製品のキズ隠しに

    通常価格(税別) : 878円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

    防水アルミテープ(ブチル)KZ-10【1~30個入り】

    nitoms

    ブチル系粘着剤の片面アルミ防水金属テープ。【特長】・アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れる。・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れる。・柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじむ。【用途】・屋根材の継ぎ目防止シールとして。・波板、トタン板の防水補修に。

    通常価格(税別) : 1,612円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

    気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N【1~30個入り】

    nitoms

    【特長】・アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプ。・シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。・JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。【用途】・断熱材のつなぎ目の封止に・気密フィルムのつなぎ目の封止に・サッシまわりの防水シールにも・目地の劣化による水漏れ

    通常価格(税別) : 858円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9800 アルミクラフトテープ

    No.9800 アルミクラフトテープ【1~20個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    粘着力が高く、重ね貼りに適したテープ。【特長】・使用温度範囲:‐10~+80℃。【用途】・断熱材料の目地シール用。・空調ダクトシール。

    通常価格(税別) : 1,559円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ粘着テープ ツヤ消し

    アルミ粘着テープ ツヤ消し

    日本緑十字社

    アルミ材質の粘着テープ。【特長】・ツヤ無しアルミ材質の粘着テープ。・扱いやすい離けい紙付き。【用途】・水周りや屋外用の工事、補修用として使用可能。

    通常価格(税別) : 902円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス粘着テープ AH-145

    ステンレス粘着テープ AH-145

    東京硝子器械

    評価 0.0

    厚手タイプのステンレス粘着テープ。【特長】・アルミの約7倍の強度を持つテープです・耐食・耐熱・遮水・遮気性にすぐれ、静電気の発生を防止します・非磁性体なので着磁性がなく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるので作業もはかどります・ステンレス素材なので、錆びにくい【用途】・水周りや屋外用の工事、補修用として使用可能

    通常価格(税別) : 4,180円
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

    シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。・テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。【用途】・すき間調整などに。

    通常価格(税別) : 4,629円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔粘着テープ No.833

    アルミ箔粘着テープ No.833【6~90個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0

    アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。【特長】・シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。・光沢タイプ・難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)【用途】・電磁波のシールド・スイッチングトランスのショートリング・通気ダクトの継ぎ目の気密用・厨房機器の隙間の防水用・各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用

    通常価格(税別) : 16,333円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

    No.8171 アルミテープ(ツヤあり)【1~24個入り】

    マクセルスリオンテック

    評価 0.0

    厚手タイプで耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。【特長】・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ。・厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れている。【用途】・空調ダクトシール、保温材目地・海外コンテナ補修用。・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能。

    通常価格(税別) : 2,550円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

    アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ【1~30個入り】

    寺岡製作所

    粘着力が強いつや消しタイプのアルミ箔粘着テープ。 【特長】 ・表面ツヤなしタイプ。 ・アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープ。 【用途】 ・ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。

    通常価格(税別) : 429円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

    アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

    エスコ

    評価 0.0

    ・熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。

    通常価格(税別) : 1,040円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
基材
ツヤ(光沢)有無
手で切れる
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
粘着剤
粘着力
はく離材
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

ニトムズ アルミシートシルバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アルミ箔テープ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • Economy

      アルミテープ 幅50mm 長さ25M

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スリオン アルミガラスクロステープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  厚手ステンレステープ P-12

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スコッチ 耐熱アルミテープ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      J3130・J3140・J3150 アルミテープ ツヤなし 粘着力 18.7N/20mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        スーパーアルミテープVH

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          放熱・電磁シールド・断熱・防湿性にすぐれる0.1mm厚アルミ箔テープ ニトホイル AT-50

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              NO.8824 ステンレステープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  スリオン アルミ粘着テープツヤなし

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    防水アルミテープ(ブチル)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      No.8172 アルミテープ(ツヤあり)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        No.9817 アルミガラスクロステープ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          アルミガラスクロステープ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            J3160・J3170 銅箔テープ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                光沢アルミテープ(シルバー)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    厚手アルミテープ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)ツヤあり

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          No.9812 アルミガラスクロステープ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    J3270 アルミテープブラックつやなし

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          No.9800 アルミクラフトテープ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            アルミ粘着テープ ツヤ消し

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ステンレス粘着テープ AH-145

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  アルミ箔粘着テープ No.833

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

                                                                                        メーカー

                                                                                        nitoms

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        日東エルマテリアル

                                                                                        ミスミ

                                                                                        MiSUMi C-VALUE

                                                                                        nitoms

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        nitoms

                                                                                        nitoms

                                                                                        nitoms

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        nitoms

                                                                                        共同技研化学

                                                                                        日東電工

                                                                                        ミスミ

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        日東エルマテリアル

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        nitoms

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        ミスミ

                                                                                        nitoms

                                                                                        ダイヤテックス

                                                                                        nitoms

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        nitoms

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        光洋化学

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        nitoms

                                                                                        nitoms

                                                                                        nitoms

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        日本緑十字社

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        寺岡製作所

                                                                                        マクセルスリオンテック

                                                                                        寺岡製作所

                                                                                        エスコ

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        ニトムズ アルミシートシルバー

                                                                                        3M アルミ箔テープ

                                                                                        アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                                                                                        アルミテープ 幅50mm 長さ25M【5個入り】

                                                                                        耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)【1~24個入り】

                                                                                        NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)【1~24個入り】

                                                                                        スリオン アルミガラスクロステープ【1~54個入り】

                                                                                        アルミガラスクロステープ 幅38~75mm【1~24個入り】

                                                                                        耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520【1~36個入り】

                                                                                        厚手ステンレステープ P-12【1~24個入り】

                                                                                        スコッチ 耐熱アルミテープ

                                                                                        J3130・J3140・J3150 アルミテープ ツヤなし 粘着力 18.7N/20mm【1~50個入り】

                                                                                        スーパーアルミテープVH

                                                                                        放熱・電磁シールド・断熱・防湿性にすぐれる0.1mm厚アルミ箔テープ ニトホイル AT-50【1~20個入り】

                                                                                        アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                                                                                        NO.8824 ステンレステープ【1~24個入り】

                                                                                        AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

                                                                                        スリオン アルミ粘着テープツヤなし【1~30個入り】

                                                                                        防水アルミテープ(ブチル)【1~50個入り】

                                                                                        No.8172 アルミテープ(ツヤあり)【1~12個入り】

                                                                                        No.9817 アルミガラスクロステープ【1~12個入り】

                                                                                        アルミガラスクロステープ

                                                                                        J3160・J3170 銅箔テープ【1~24個入り】

                                                                                        アルミクロス粘着テープ K-10-AL【30個入り】

                                                                                        光沢アルミテープ(シルバー)【1~50個入り】

                                                                                        スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                                                                                        厚手アルミテープ【1~50個入り】

                                                                                        スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)ツヤあり【1~30個入り】

                                                                                        気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面

                                                                                        No.9812 アルミガラスクロステープ【27~54個入り】

                                                                                        50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

                                                                                        5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                                                                                        スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

                                                                                        アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

                                                                                        J3270 アルミテープブラックつやなし【1~50個入り】

                                                                                        防水アルミテープ(ブチル)KZ-10【1~30個入り】

                                                                                        気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N【1~30個入り】

                                                                                        No.9800 アルミクラフトテープ【1~20個入り】

                                                                                        アルミ粘着テープ ツヤ消し

                                                                                        ステンレス粘着テープ AH-145

                                                                                        シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

                                                                                        アルミ箔粘着テープ No.833【6~90個入り】

                                                                                        No.8171 アルミテープ(ツヤあり)【1~24個入り】

                                                                                        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ【1~30個入り】

                                                                                        アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        835円

                                                                                        1,058円~

                                                                                        557円~

                                                                                        3,420円

                                                                                        1,358円~

                                                                                        3,153円~

                                                                                        1,088円~

                                                                                        827円~

                                                                                        949円~

                                                                                        1,247円~

                                                                                        1,042円~

                                                                                        588円~

                                                                                        718円

                                                                                        2,188円~

                                                                                        3,675円~

                                                                                        2,975円~

                                                                                        929円

                                                                                        2,221円~

                                                                                        768円~

                                                                                        4,194円~

                                                                                        5,953円~

                                                                                        3,015円~

                                                                                        928円~

                                                                                        20,571円~

                                                                                        599円~

                                                                                        1,849円~

                                                                                        988円~

                                                                                        2,219円~

                                                                                        700円

                                                                                        58,909円

                                                                                        340円

                                                                                        2,050円~

                                                                                        10,988円

                                                                                        19,670円~

                                                                                        878円~

                                                                                        1,612円~

                                                                                        858円~

                                                                                        1,559円~

                                                                                        902円~

                                                                                        4,180円

                                                                                        4,629円~

                                                                                        16,333円~

                                                                                        2,550円~

                                                                                        429円~

                                                                                        1,040円~

                                                                                        通常出荷日 5日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        2日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        4日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        4日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        19日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        4日目~ 9日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        テープ幅(mm)-25 ~ 50505038.1 ~ 50.825 ~ 5050 ~ 10038 ~ 7538 ~ 5038 ~ 5038 ~ 5050 ~ 1005050 ~ 755025 ~ 505050 ~ 10050 ~ 75505050 ~ 10038 ~ 505050 ~ 7550 ~ 10050 ~ 7550 ~ 1005050 ~ 1005038 ~ 505025.4 ~ 76.250505050 ~ 7525 ~ 100505015 ~ 2005050 ~ 20012 ~ 50
                                                                                        テープ長さ(m)-10 ~ 5510 ~ 25259.1420201035910205050201020 ~ 505201520525 ~ 5010501020 ~ 5020201051532.91015209020 ~ 5051202010 ~ 5010 ~ 55
                                                                                        テープ厚(mm)-0.110.10.090.120.10.2 ~ 0.210.260.210.120.090.10.20.10.07 ~ 0.080.120.180.10.50.30.210.250.080.150.10.160.130.10.180.210.050.120.080.190.10.50.180.110.050.120.005 ~ 0.10.08 ~ 0.130.220.10.11
                                                                                        基材アルミ箔--アルミ箔アルミ箔-アルミ箔アルミ箔アルミ箔ステンレス箔-アルミ箔アルミ箔--ステンレス箔-アルミ箔アルミ箔---銅箔アルミ箔アルミ箔-アルミ箔アルミ箔アルミ箔-アルミ箔ステンレス箔--アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔-ステンレス箔-アルミ箔-アルミ箔アルミ箔
                                                                                        ツヤ(光沢)有無-------------ツヤなし(光沢なし)---ツヤなし(光沢なし)-ツヤあり(光沢あり)-------ツヤあり(光沢あり)----------ツヤなし(光沢なし)------
                                                                                        手で切れる----------------------------------------
                                                                                        最高使用温度(℃)-150℃80℃80℃316℃300℃130℃-250℃80℃316℃80℃120℃--130℃80℃130℃60℃ ~ 80℃130℃250℃--80℃80℃120℃80℃130℃100℃80℃--250℃316℃---80℃----130℃--
                                                                                        最低使用温度(℃)--50℃0℃--60℃-30℃-20℃--50℃-20℃-54℃10℃0℃---10℃0℃-10℃10℃-30℃-30℃--0℃10℃0℃10℃-30℃-10℃-10℃---30℃-54℃----10℃-----30℃--
                                                                                        粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系シリコーン系-アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系-アクリル系アクリル系--アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系--ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系-シリコーン系アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系-----アクリル系アクリル系
                                                                                        粘着力-5.5N/10mm8N/10mm12N/25mm4.4~5.2N/10mm5.89N/10mm(対ステンレス)4.7N/10mm(対ステンレス)10.3N/25mm5.5N/10mm14N/10mm4.7N/10mm9.35N/10mm13N/10mm17.1N/10mm5.60N/20mm(対ステンレス) ~ 13.2N/25mm(対ステンレス)13.70N/10mm(対ステンレス)12.4N/10mm5.30N/10mm(対ステンレス)27N/25mm7.85N/10mm(対ステンレス)5N/10mm(対ステンレス)30.40N/25mm4.68N/10mm5.2N/10mm14.2N/25mm7.2N/10mm24.7N/25mm5.3N/10mm(対ステンレス)30N/25mm9.80N/10mm---5.7N/cm5.8N/10mm-30N/25mm5.70N/10mm(対ステンレス)---14.71N(1500gf)/幅25mm ~ 19.61N(2000gf)/幅25mm8.50N/10mm(対ステンレス)22.06N/25mm-
                                                                                        はく離材-------------------------------------------
                                                                                        -シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-ブロンズシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー--シルバーシルバーブラックシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-シルバーシルバーシルバー-
                                                                                        単品/パック-----------------------------------------パック-パック-

                                                                                        金属テープ・補修テープ・ダクトテープに関連するカテゴリ