(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子基板用テープ・ポリイミドテープ・絶縁テープ

電子基板用テープ・ポリイミドテープ・絶縁テープとは、電子部品や電子部品周りに使用するテープです。電気ケーブルの結束や電子部品の絶縁、耐熱のためのマスキングなどに使われます。電子部品や電子部品周りで使用するテープは、一般的なテープと比べて耐熱性や電気絶縁性があることが必要です。電気・電子用テープはそれぞれ耐熱性に優れているテープ、電気絶縁性に優れているテープなど、特性があるので仕様にあったものを選ぶことが可能。基材にはポリイミド、ポリエステル、ガラスクロス、アセテートなどが使われ、粘着剤にはシリコーンやアクリル系などが用いられています。使用する際に、手で切れるものや、切るためにはカッターが必要なものもあるので、作業効率を考えた上で、選定することが必要です。
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
電食係数
UL510規格(難燃性)
使用温度(耐熱温度)(℃)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

カプトン粘着テープ No.650S 長さ20m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

No.360UL ポリイミド粘着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      耐熱ガラスクロステープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            導電性銅箔粘着テープ No.8323

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2021/03/31まで

            アセテートクロス粘着テープ No.570F

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ガラスクロス粘着テープ No.540S 長さ30m

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                カプトンテープ P-221

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ポリイミドテープ 10mm×30m・20mm×30m

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        導電性片面銅箔テープ CU-35C

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ポリエステル粘着テープ No.31C

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                耐熱ポリイミドテープ 7414

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      3M 電磁ガードシールドスリーブ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            耐熱ポリイミドテープ 5413

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                銅箔導電性テープ CU-35C

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  銅箔粘着テープ No.831S

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ポリエステル粘着テープ No.315

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          カプトンテープ 10mm×20m

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            導電性強粘着テープ ICテープ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              カプトン(R)両面粘着テープ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                アセテート絶縁粘着テープ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  アセテート粘着テープ No.156A

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          NO.8701 導電性銅箔テープ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            カプトン粘着テープ 650S-P/♯25

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              No.631S2 ポリエステルフィルム粘着テープ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ポリイミド電気絶縁テープ PIA220 50mm×33m

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                                                                                      メーカー

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      日東電工

                                                                                      日東電工

                                                                                      トラスコ中山

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      アズワン

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                      アズワン

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      日東電工

                                                                                      アズワン

                                                                                      日東電工

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      nitoms

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      コクゴ

                                                                                      日東電工

                                                                                      日東電工

                                                                                      アズワン

                                                                                      アキレス

                                                                                      アズワン

                                                                                      ミスミ

                                                                                      日東電工

                                                                                      アズワン

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      マクセルスリオンテック

                                                                                      三商

                                                                                      寺岡製作所

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      スリーエムジャパン

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      カプトン粘着テープ No.650S 長さ20m【1~20個入り】

                                                                                      No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~18個入り】

                                                                                      No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ【1~200個入り】

                                                                                      耐熱ガラスクロステープ

                                                                                      ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】

                                                                                      ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

                                                                                      導電性銅箔粘着テープ No.8323【1~40個入り】

                                                                                      アセテートクロス粘着テープ No.570F【1~100個入り】

                                                                                      ガラスクロス粘着テープ No.540S 長さ30m【1~20個入り】

                                                                                      カプトンテープ P-221

                                                                                      ポリイミドテープ 10mm×30m・20mm×30m

                                                                                      導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~50個入り】

                                                                                      3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                                                                                      導電性片面銅箔テープ CU-35C

                                                                                      ガラスクロス粘着テープ No.188UL【1~10個入り】

                                                                                      ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

                                                                                      ポリエステル粘着テープ No.31C【88~96個入り】

                                                                                      耐熱ポリイミドテープ 7414

                                                                                      導電性アルミ箔粘着テープ No.791【1~30個入り】

                                                                                      No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)【1~40個入り】

                                                                                      3M 電磁ガードシールドスリーブ

                                                                                      電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃【10個入り】

                                                                                      金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792【1~30個入り】

                                                                                      耐熱ポリイミドテープ 5413

                                                                                      TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                                                                                      銅箔導電性テープ CU-35C

                                                                                      銅箔粘着テープ No.831S【1~50個入り】

                                                                                      カプトン粘着テープ#25 No650S-P

                                                                                      電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ【1~120個入り】

                                                                                      ポリエステル粘着テープ No.315【88~96個入り】

                                                                                      カプトンテープ 10mm×20m

                                                                                      導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】

                                                                                      カプトン(R)両面粘着テープ

                                                                                      アセテート絶縁粘着テープ

                                                                                      アセテート粘着テープ No.156A【88個入り】

                                                                                      カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                                                                                      シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825【1~20個入り】

                                                                                      スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                                                                                      NO.8701 導電性銅箔テープ【1~60個入り】

                                                                                      カプトン粘着テープ 650S-P/♯25

                                                                                      No.631S2 ポリエステルフィルム粘着テープ【5~320個入り】

                                                                                      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                                                                                      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                                                                                      ポリイミド電気絶縁テープ PIA220 50mm×33m

                                                                                      ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      -

                                                                                      3,055円~

                                                                                      486円~

                                                                                      1,240円~

                                                                                      178円~

                                                                                      1,171円~

                                                                                      1,213円~

                                                                                      440円~

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2021/03/31まで

                                                                                      1,240円~

                                                                                      6,600円~

                                                                                      1,125円~

                                                                                      920円~

                                                                                      1,162円~

                                                                                      1,289円

                                                                                      4,096円~

                                                                                      3,053円~

                                                                                      32,810円~

                                                                                      7,333円~

                                                                                      1,562円~

                                                                                      575円~

                                                                                      5,925円~

                                                                                      39,254円~

                                                                                      2,133円~

                                                                                      8,179円~

                                                                                      -

                                                                                      738円

                                                                                      533円~

                                                                                      1,316円~

                                                                                      400円~

                                                                                      55,814円~

                                                                                      2,773円~

                                                                                      39,899円~

                                                                                      6,526円

                                                                                      479円~

                                                                                      82,342円

                                                                                      3,872円~

                                                                                      3,640円~

                                                                                      2,796円~

                                                                                      2,756円~

                                                                                      1,260円~

                                                                                      2,666円~

                                                                                      1,476円~

                                                                                      1,476円~

                                                                                      4,171円

                                                                                      314円~

                                                                                      通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      1日目 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      4日目 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      11日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      1日目~ 4日目 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      4日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      30日目 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      4日目~ 10日目~ 在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      テープ厚(mm)0.035 ~ 0.080.06 ~ 0.090.230.20.03 ~ 0.050.055 ~ 0.070.070.250.180.066 ~ 0.0950.055 ~ 0.0630.0850.050.070.180.190.053 ~ 0.080.0470.130.23-0.0660.090.070.050.070.07-0.053 ~ 0.080.06 ~ 0.0850.035 ~ 0.080.0690.1450.230.25(全体)0.18(基材)0.064 ~ 0.10.120.190.080.050.085---0.06
                                                                                      テープ幅(mm)10 ~ 2019 ~ 251919 ~ 5010 ~ 5010 ~ 2010 ~ 2510 ~ 2010 ~ 5012.7 ~ 1910 ~ 2010 ~ 256 ~ 251919 ~ 5019 ~ 502519 ~ 5010 ~ 25195 ~ 3712.7 ~ 1910 ~ 2512 ~ 5018 ~ 3018210 ~ 255 ~ 5019 ~ 30251015 ~ 5010191912.7 ~ 1910 ~ 2519 ~ 5025 ~ 505 ~ 5010 ~ 50---6 ~ 12
                                                                                      テープ長さ(m)20202010 ~ 2030 ~ 5020 ~ 3020303033302033333105033202010332033200.257202050502050201030332010202030 ~ 50---66
                                                                                      基材ポリイミド--ガラスクロスポリエステル-銅箔ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート)ガラスクロスポリイミド-アルミ箔-----ポリイミドアルミ箔--ポリイミド銅箔---銅箔-ポリエステル--PET----ポリエステル-銅箔------
                                                                                      粘着剤シリコーン系シリコーン系アクリル系シリコーン系アクリル系-アクリル系ゴム系シリコーン系シリコーン系 / アクリル系-アクリル系アクリル系-シリコーン系-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-シリコーン系アクリル系シリコーン系-アクリル系アクリル系-アクリル系ゴム系-アクリル系-ゴム系ゴム系-アクリル系-アクリル系-アクリル系ゴム系シリコーン系アクリル系アクリル系
                                                                                      粘着力4.1N/25mm ~ 6.13N/25mm2.4N/10mm ~ 5.4N/19mm5.2N/19mm3.8N/10mm8.58N/25mm ~ 12.26N/25mm380(gf/in) ~ 610(gf/in)8.58N/25mm8.58N/25mm ~ 8.58N/幅25mm8.58N/25mm ~ 8.58N/幅25mm-5.69(580)N(gf)/25mm ~ 6.37N/25mm9.81N/25mm3.1N/10mm45(N/10mm)6.7N/19mm4.31N/10mm5.5N/19mm ~ 7.5N/19mm-11.77N/20mm ~ 14.71N/25mm2.63N/10mm-3.0N/10mm8.58N/20mm ~ 8.58N/25mm2.78N/10mm-4.5N/10mm9.81N/25mm-5.5N/19mm ~ 7.5N/19mm12.0N/19mm ~ 14.5N/19mm-3.5N以上/10mm(対ステンレス)-8.58N/25mm8.0N/19mm-11.03N/25mm4.31N/10mm4.70N/10mm(対ステンレス)-17.16N(1750gf)/幅25mm---3.3N/10mm
                                                                                      引張強さ78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm76.3N/10mm ~ 250N/19mm128N/19mm200N/10mm39.2N/25mm ~ 95.6N/25mm5kgf/cm98.1N/25mm156.9N/25mm612.9N/25mm ~ 612.9N/幅25mm-122.6(12.5)N(kgf)/25mm  ~ 127.4N/25mm80.9N/25mm34N/10mm550(N/10mm)600N/19mm250.8N/10mm100N/19mm ~ 196N/19mm----63N/10mm-51N/10mm-55N/10mm245.2N/25mm-100N/19mm ~ 196N/19mm100N/19mm ~ 196N/19mm-40N/10mm-156.9130N/19mm-264.8N/25mm251N/10mm44N/10mm-218.2N(22.3kgf)/幅25mm---44N/10mm
                                                                                      伸び(%)50---8063-205-50----------85%-----------20------80----
                                                                                      破壊電圧(kV)5 ~ 108 ~ 11--4 ~ 65500 ~ 6000-3.73-7 ~ 6000---3.5-7 ~ 11----7500V------6.3 ~ 9.55.5 ~ 11---破壊電圧(kV):3.727000 ~ 11500----8----
                                                                                      電食係数11------------0.96-1----1------11----------1----
                                                                                      UL510規格(難燃性)------------認定あり認定あり-----------認定あり------------------認定あり
                                                                                      使用温度(耐熱温度)(℃)--60~180-180℃(耐熱区分H種相当)-205(3Hr)----180 ~ 200----60~180290-----260/180(連続使用時)--73~260------200-200--155(連続) ~ 180(連続)---10~130------
                                                                                      ブラウン系ブラウン系ブラック系ホワイト系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / クリアー系 / グリーン系 / ブルー系 / レッド系ブラウン系ブラウン系ブラック系 / ホワイト系ホワイト系-ブラウン系-ブラウン系ブラウン系ホワイト系ホワイト系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / グリーン系 / ブルー系 / レッド系-ブラック系ブラック系-ブラウン系ブラウン系ブラウン系-ブラウン系ブラウン系-クリアー系イエロー系 / クリアー系ブラウン系ブラック系ブラウン系ブラック系ブラック系 / ホワイト系ブラウン系ブラック系ホワイト系ブラウン系-ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / クリアー系 / グリーン系 / ブルー系 / レッド系---ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系
                                                                                      単品/パック-------パックパック---------パック---パック-------------パック---パック----

                                                                                      電子基板用テープ・ポリイミドテープ・絶縁テープに関連するカテゴリ

                                                                                      電子基板用テープ・ポリイミドテープ・絶縁テープに関連する通販・販売特集