(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールテープ

シールテープとは、水道管や空気管、油圧の配管など、液体や気体を導く配管などのネジの継手に巻き付け、液体や気体の漏れを防ぐシール材です。自己融着性能で巻き付けるため、高いシール性を確保できます。フッ素材のため、耐熱温度も高く、水のみではなく、化学薬品等の流体にもご利用いただけます。
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 12日以内
  • 13日以内
  • 19日以内
  1. 1

Loading...

    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

    3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・3M(TM) SMARTシールテープは、簡単にかつ信頼性の高いシール性能が得られます。例えばトラック天板接合部のシール用途では、液状シール材に比べ大幅な作業時間の短縮が可能です。また、住宅などのシール補修用途などにも使用可能です。【商品仕様】・基材:アイオノマー/アクリル系・粘着剤:アクリル系・ライナー材質、色:PET、透明

    通常価格(税別) : 2,396円~
    通常出荷日 : 19日目
    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープ(通気性シーリングテープ 滅菌済み)

    テープ(通気性シーリングテープ 滅菌済み)

    アズワン

    評価 0.0

    【商品仕様】・滅菌済み・入数:1ケース(50個/パック×10パック)

    通常価格(税別) : 79,184円
    通常出荷日 : 31日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    日東電工

    あらゆる流体用配管の継手ねじ部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープ No.95S。【特長】・自己融着性能でねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールでき、ねじ込み・取り外しが容易。・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。【用途】・水道配管用、科学機械装置の配管用。・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。

    通常価格(税別) : 54円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールテープ

    シールテープ

    スリーボンド

    適度な伸びと厚みで、手で簡単に切断可能なシールテープ。【特長】・ふっ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着する。・ねじ込み、取り外しが容易。・耐熱温度: -100〜+150℃。【用途】・各種配管のねじ部、継手のシール、各種ボルトのシール。

    通常価格(税別) : 181円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープシール(10巻入り)20シリーズ

    テープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】

    日本バルカー

    【特長】・水、水蒸気、油、化学薬品(液体に 限る)配管用の継手用・ねじ継手部シール用のテープです・JIS表示製品です・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません【用途】・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール【商品仕様】・厚さ(mm):0.1・色:白・使用温度範囲:-100~260℃・手で切断可能【材質/仕上】・ふっ素樹脂(PTFE)

    通常価格(税別) : 1,368円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO シールテープ

    TRUSCO シールテープ

    トラスコ中山

    【特長】・ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます・ねじ込み・取り外しが簡単にできます【商品仕様】・鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに・使用温度範囲:-100~260℃・手で切断可能・色:ホワイト・厚さ(mm):0.1・材質:基材:ふっ素樹脂

    通常価格(税別) : 56円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールテープ

    シールテープ【10個入り】

    アサダ

    【特長】・-100~230℃まで使用可能・ねじ込み・取り外しが容易・化学薬品、溶剤、蒸気などにも侵されない【用途】・鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密に

    通常価格(税別) : 997円
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)【1~600個入り】

    日東電工

    配管のねじ継手部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープNo.95(JIS)。【特長】・自己融着性能でねじ継手に巻きつけるだけで簡単にシール可能。ねじ込み、取り外しも容易。・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。【用途】・水道配管用。・科学機械装置の配管用。・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。

    通常価格(税別) : 182円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナフロンシールテープ TOMBO No.9082

    ナフロンシールテープ TOMBO No.9082

    ニチアス

    評価 0.0

    【特長】・未焼成のPTFEを押出機で押し出し、圧延してテープ状にした製品です・ネジ継手に巻くだけで簡単にシール出来ます・摩擦係数が小さくねじ込みが簡単で、焼付もなく脱着も非常に簡単です【用途】・可燃性ガスおよび有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部、ボルト・ナット部のシール【商品仕様】・水・蒸気・油・化学薬品・溶剤などの配管ネジ継手シールに・ボルトやナット部のシールに・使用温度:-100℃-260℃・手で切断可能・色:ホワイト・厚さ(mm):0.1・材質:ふっ素樹脂(PTFE)

    通常価格(税別) : 86円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールテープ 15M (JIS規格品)

    シールテープ 15M (JIS規格品)

    スリーボンド

    評価 0.0

    【特長】・ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します・ふっ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します・ねじ込み、取り外しが容易です・日本製のJIS規格品です【用途】・各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール

    通常価格(税別) : 189円
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

    テープシール(10巻入り)20Eシリーズ【10個入り】

    日本バルカー

    【特長】・ねじ継手部シール用のテープです・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません【用途】・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール【商品仕様】・幅(mm):13・厚さ(mm):0.1・色:白・使用温度範囲:-100~260℃・手で切断可能【材質/仕上】・ふっ素樹脂(PTFE)

    通常価格(税別) : 761円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    13mm シールテープ

    13mm シールテープ【1~10個入り】

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・水道パイプのシール剤に・鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可

    通常価格(税別) : 103円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TF シールテープ

    TF シールテープ

    東京硝子器械

    【特長】未焼成のふっ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。・柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。・ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。【商品仕様】・品目:ふっ素樹脂シールテープ・厚さ(mm):0.1・幅(mm):13・用途:流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン・*サイズ:緑部分の径:43mm

    通常価格(税別) : 139円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールテープ Tシリーズ

    シールテープ Tシリーズ

    ケニス

    評価 0.0

    【特長】・未焼成のふっ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます ・柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます【商品仕様】 ・耐熱温度 260℃

    通常価格(税別) : 116円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールテープ

    シールテープ

    東栄管機

    評価 0.0

    【特長】・ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます・ねじ込み・取外しが簡単にできます【用途】・鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに

    通常価格(税別) : 99円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    13mm×5m シールテープ(10巻)

    13mm×5m シールテープ(10巻)【10個入り】

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・用途…配管のねじシール用に・入数…10個・JAN:4518340014879

    通常価格(税別) : 763円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    USL シールテープ

    USL シールテープ

    東京硝子器械

    評価 0.0

    【特長】ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。【商品仕様】・品目:USLガフロンシールテープ・使用温度:-200~+260℃・横方向の伸び:70%以上

    通常価格(税別) : 216円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

    シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

    日東電工

    評価 0.0

    はく離ライナーをはがすだけで簡単に施工できる合成ゴム系シール材です。【特長】・はく離ライナーをはがすだけで簡単に施工できる。【用途】・防食継手とプラスチックライニング鋼管とのジョイント部すき間充てん材に。・配管異形部防食・シール用に。

    通常価格(税別) : 1,643円
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    175mm シールコード(フッ素/耐薬品・油・熱)

    175mm シールコード(フッ素/耐薬品・油・熱)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・シール長…175m・本体サイズ…直径45×105mm・金属、プラスチック等のねじシール用に・材質…PTFE・使用温度範囲…-200℃/240℃・耐薬品、耐油、耐熱性に優れます。・JAN:4548745557251

    通常価格(税別) : 2,930円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • Economy

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールテープ 12mm×10m

    シールテープ 12mm×10m

    SMATO(韓国ブランド)

    配管ジョイントやボルト、ナットなどのねじジョイント部の密封に最適なシールテープ【商品仕様】・入数:5

    通常価格(税別) : 147円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M&M シールテープ

    M&M シールテープ

    M&M

    評価 0.0

    【用途】・継手ネジ部からのもれ防止に【仕様】・幅12mm×長さ15m

    通常価格(税別) : 112円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テープ(シールテープ、ポリエステル)

    テープ(シールテープ、ポリエステル)

    アズワン

    評価 0.0

    【商品仕様】・テープ(シールテープ、ポリエステル)・入数:1ケース(100個/パック×5パック)

    通常価格(税別) : 33,981円
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    175mm シールコード(フッ素・潤滑スプレー付)

    175mm シールコード(フッ素・潤滑スプレー付)

    エスコ

    評価 0.0

    【商品仕様】・シール糸長…175m・使用温度範囲…‐200/240℃・100ml潤滑スプレー付・金属やプラスチックのねじ部分に・シールコードをパイプに巻きつけると、それが粘着材の役割を果たします。・金属・プラスチックのねじ部分に・非可燃性で、耐久力抜群です。・JAN:4518340261082

    通常価格(税別) : 2,900円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピグパイプラップ PTY

    ピグパイプラップ PTY【3個入り】

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・混ぜる必要はありません。・水によって活性化します。・鋼鉄、銅、PVC、アルミニウム、亜鉛メッキ、ガラス加工パイプなどに対応します。【商品仕様】・耐熱温度(℃):80・長さ(mm):3650・内容量:3巻

    通常価格(税別) : 27,468円~
    通常出荷日 : 13日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
引張強さ(Mpa)
伸び(%)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

テープ(通気性シーリングテープ 滅菌済み)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      シールテープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        テープシール(10巻入り)20シリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          TRUSCO シールテープ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            シールテープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ナフロンシールテープ TOMBO No.9082

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  シールテープ 15M (JIS規格品)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      13mm シールテープ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        TF シールテープ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          シールテープ Tシリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            シールテープ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              13mm×5m シールテープ(10巻)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                USL シールテープ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    175mm シールコード(フッ素/耐薬品・油・熱)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • Economy

                                    シールテープ 12mm×10m

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      M&M シールテープ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        テープ(シールテープ、ポリエステル)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          175mm シールコード(フッ素・潤滑スプレー付)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ピグパイプラップ PTY

                                            メーカー

                                            スリーエムジャパン

                                            アズワン

                                            日東電工

                                            スリーボンド

                                            日本バルカー

                                            トラスコ中山

                                            アサダ

                                            日東電工

                                            ニチアス

                                            スリーボンド

                                            日本バルカー

                                            エスコ

                                            東京硝子器械

                                            ケニス

                                            東栄管機

                                            エスコ

                                            東京硝子器械

                                            日東電工

                                            エスコ

                                            SMATO(韓国ブランド)

                                            M&M

                                            アズワン

                                            エスコ

                                            アズワン

                                            シリーズ名

                                            3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

                                            テープ(通気性シーリングテープ 滅菌済み)

                                            No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

                                            シールテープ

                                            テープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】

                                            TRUSCO シールテープ

                                            シールテープ【10個入り】

                                            No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)【1~600個入り】

                                            ナフロンシールテープ TOMBO No.9082

                                            シールテープ 15M (JIS規格品)

                                            テープシール(10巻入り)20Eシリーズ【10個入り】

                                            13mm シールテープ【1~10個入り】

                                            TF シールテープ

                                            シールテープ Tシリーズ

                                            シールテープ

                                            13mm×5m シールテープ(10巻)【10個入り】

                                            USL シールテープ

                                            シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

                                            175mm シールコード(フッ素/耐薬品・油・熱)

                                            シールテープ 12mm×10m

                                            M&M シールテープ

                                            テープ(シールテープ、ポリエステル)

                                            175mm シールコード(フッ素・潤滑スプレー付)

                                            ピグパイプラップ PTY【3個入り】

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            2,396円~

                                            79,184円

                                            54円~

                                            181円

                                            1,368円~

                                            56円~

                                            997円

                                            182円~

                                            86円~

                                            189円

                                            761円~

                                            103円~

                                            139円~

                                            116円~

                                            99円~

                                            763円

                                            216円~

                                            1,643円

                                            2,930円

                                            147円

                                            112円~

                                            33,981円

                                            2,900円

                                            27,468円~

                                            通常出荷日 19日目 31日目 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 1日目 1日目~ 2日目
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目~ 1日目 4日目 1日目 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 4日目 2日目~ 1日目 7日目 1日目 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                            3日目 12日目 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            13日目
                                            テープ厚(mm)0.5 ~ 2-0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 ~ 0.20.10.10.13-0.075----
                                            テープ幅(mm)20 ~ 150-13138 ~ 13131313131313131313 ~ 25131312.7 ~ 25.420-1212--50 ~ 100
                                            テープ長さ(m)10 ~ 66-5 ~ 15155 ~ 155 ~ 1515155 ~ 15155 ~ 155 ~ 155 ~ 155 ~ 155 ~ 15515 ~ 255-1015--3.65
                                            最高使用温度(℃)--201~300201~300201~300201~300201~300201~300201~300201~300201~300201~300-201~300201~300201~300------201~300-
                                            最低使用温度(℃)---100~-100~-100~-100~-100~-100~-100~-100~-100~-100~---100~-100~-------100~-
                                            引張強さ(Mpa)--9----15----------------
                                            伸び(%)600 ~ 700-80(縦方向)----50(縦方向)--------横方向の伸び:70以上-------
                                            単品/パック--------------------単品 / パック---
                                            1. 1

                                            シールテープに関連するカテゴリ