(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)とは、耐熱や耐薬品性、電気絶縁性など多岐にわたって優れた特性を持つテープです。結束テープとしてだけではなく、印刷機などで使用する用紙の滑りをよくしたりすることが可能。静電気を発生させない帯電防止のテープや幅広い温度に対応できるテープなど種類は様々、用途に応じて選ぶ必要があります。超高分子量ポリエチレンテープは、滑り助長に加え、衝衝撃性や摩耗性にも優れています。
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内

Loading...

    • SALE 2022/01/31まで
    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂粘着テープ(フィルムタイプ) 0.08mm

    ふっ素樹脂粘着テープ(フィルムタイプ) 0.08mm

    ミスミ

    高温でも剥がれにくいふっ素樹脂テープ。【特長】・高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープ。・テープ表面は非粘着性・離型性・耐薬品性・撥水性に優れている。・電気絶縁性に優れている。・UL510規格相当品。・ふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品。・表面は、灰色(グレー)タイプ。・熱による収縮が小さく、高温時でも剥がれにくい。【用途】・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型。・高温、薬液雰囲気下でのマスキング、すべり助長。・高温電気絶縁被覆。

    通常価格(税別) : 741円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2022/01/31まで
    • おすすめ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング)

    ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング)

    ミスミ

    ヒートシール用途のスタンダード品。【特長】・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、撥水性に優れている・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品・ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れている・UL510規格相当品・食品衛生法による厚生労働省告示第370号相当品・テープ表面には、ガラスクロス由来の凹凸あり【用途】・ヒートシール機、真空包装機の離型・樹脂成型などプレス工程の離型・電気絶縁被覆・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆

    通常価格(税別) : 1,089円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

    903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

    日東電工

    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。【特長】・-60〜200℃の温度範囲で使用可能(903SCは0~80℃)。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ【用途】・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁・摺動部の擦れ対策

    通常価格(税別) : 1,097円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    中興化成工業

    やわらかな白色のふっ素樹脂テープ・シールテープ。【特長】・柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性がある。・ふっ素樹脂の様々な特性をもち、柔軟性・表面平滑性に優れています。・電気絶縁性・耐候性に優れる。・UL510規格に合格。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合。【用途】・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆。・ケーブルの結束等。・シュート、ホッパーの滑り助長。・ヒートシール圧着部の被覆。・耐薬マスキング。・摺動部の擦れ防止。・ビン・缶製品搬送ラインの傷つき防止 、滑り助長。

    通常価格(税別) : 829円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超高分子量ポリエチレン製品 白 (No.440・No.443・No.4430)

    超高分子量ポリエチレン製品 白 (No.440・No.443・No.4430) 【1~18個入り】

    日東電工

    超高分子量ポリエチレンフィルムを基材としたはく離ライナー付きの感圧性電気・電子用フィルム(440)・テープ(443・4430)(白色)。【特長】・他樹脂フィルム使用の粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が高い。・耐摩耗性・自己潤滑性・耐薬品性・非吸水性・非吸湿性にも優れている。・基材と粘着剤との接着性が良好。【用途】・滑り面やガイドレールへのラッピング。・摺動面滑り材。

    通常価格(税別) : 791円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900UL・No.901UL・No.902UL

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900UL・No.901UL・No.902UL【1~358個入り】

    日東電工

    ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。【特長】・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。・UL規格を取得(難燃性規格)。・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。【用途】・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。

    通常価格(税別) : 1,906円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトフロン(NITOFLON)  含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

    ニトフロン(NITOFLON) 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

    日東電工

    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。【特長】・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を基材とする。・電機特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩耗性、非粘着性、耐炎性に優れる。・使用温度範囲:-60℃~+200℃(ただし、NO.973Dは0~80℃)。・さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。【用途】・ヒートシール用の耐熱離型。・耐熱摺動。・シュータ、ホッパーの滑り用途。

    通常価格(税別) : 1,602円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

    チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業

    ヒートシール用途のスタンダード品。【特長】・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、撥水性に優れる。・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。・UL510規格に合格しています。・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合。・テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。【用途】・ヒートシール機、真空包装機の離型。・樹脂成型などプレス工程の離型。・電気絶縁被覆。・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆。

    通常価格(税別) : 1,207円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】・ふっ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、ふっ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。・PTFE製の粘着テープです。【用途】・滑りをよくする。・搬送物の傷つき防止。【材質】・基材:ふっ素樹脂。・粘着剤:シリコーン系

    通常価格(税別) : 444円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

    ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

    中興化成工業

    【特長】・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です・ふっ素樹脂の様々な特性をもち、柔軟性・表面平滑性に優れています・PTFE本来の清潔感ある白色です・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています【用途】・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆・ケーブルの結束等・シュート、ホッパーの滑り助長・ヒートシール圧着部の被覆・耐薬マスキング・摺動部の擦れ防止・ビン・缶製品搬送ラインの傷つき防止、滑り助長・各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束

    通常価格(税別) : 1,215円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超高分子量ポリエチレン製品 黒 (No.440・No.443・No.4430)

    超高分子量ポリエチレン製品 黒 (No.440・No.443・No.4430) 【1~18個入り】

    日東電工

    超高分子量ポリエチレンフィルムを基材としたはく離ライナー付きの感圧性電気・電子用テープ。(黒色)【特長】・他樹脂フィルム使用の粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が高い。・耐摩耗性・自己潤滑性・耐薬品性・非吸水性・非吸湿性にも優れている。・基材と粘着剤との接着性が良好。【用途】・滑り面やガイドレールへのラッピング。・摺動面滑り材。

    通常価格(税別) : 1,155円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923UL・No.9230S・No.923SL・No.923UT

    ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923UL・No.9230S・No.923SL・No.923UT

    日東電工

    ニトフロン高強度フィルムを基材とした粘着テープ。【特長】・4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えたふっ素樹脂テープ。引っ張り強さ、耐炎性にすぐれる。・非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性などにすぐれている。・テープの耐久性がよく、機械的強度にすぐれるため、長時間の連続作業が行われる用途に適している。【9230SX10】・橙色に着色したふっ素樹脂基材からなる特殊な強化フィルムを支持体とし、シリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。【用途】・ポリエチレンラミネータのロールラッピング用、エンドレスベルト用。・2層構造のエンドレスベルトを作ると、ラミネート製品の寸法変更時にテープを貼り替える時間を短縮可能。・H種絶縁物として、コイルの絶縁用。・一般滑り用途として、金属・プラスチック・セラミックなどに貼り合わせて使用可能。【9230SX10】・ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。

    通常価格(税別) : 8,157円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトフロン(NITOFLON)  含浸ガラスクロス No.970

    ニトフロン(NITOFLON) 含浸ガラスクロス No.970【1~3個入り】

    日東電工

    無アルカリガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成加工したふっ素樹脂テープ。【特長】・平滑性の異なる3タイプ。(No.970-2UL: 一般タイプ、No.970-4UL: 平滑タイプ、No.9700UL: 高平滑タイプ)・安定した分子構造をもつ4ふっ化エチレン樹脂のコンポジット品で、ほとんどの工業薬品や溶剤に侵されない。・-100~260℃の広い範囲で連続使用が可能。誘電率・誘電正接ともに低く、かつ広範囲の周波数で安定。・クロス基材の高温、超低温での良好な寸法安定性と、他の熱可塑性樹脂に比べてすぐれた熱的特性をもつ。・耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・機械的強度に優れる。

    通常価格(税別) : 18,333円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

    チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

    中興化成工業

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。【特長】・AGF-100FRの耐熱性向上品。・AGF100FRをベースに耐熱性を+250°Cまで向上させた製品です。・テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れる。・耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れる。・特に保持力(横方向へのずれにくさ)に優れています。【用途】・ヒートシール機、真空包装機の離型。・樹脂成型などプレス工程の離型。・電気絶縁被覆。・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆。

    通常価格(税別) : 1,245円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホンダフロー粘着テープ HAT-S8・13・18

    ホンダフロー粘着テープ HAT-S8・13・18

    コクゴ

    評価 0.0

    【特長】・ホンダフロー粘着テープは、ガラスクロスにふっ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成した・ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したふっ素樹脂感圧テープです。・耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。・電気絶縁性に優れ、表面のふっ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。・PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したふっ素樹脂感圧テープです。【用途】・ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り・入数:1個

    通常価格(税別) : 1,227円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEフィルムテープ

    PTFEフィルムテープ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・60/63は、0.050mmのPTFEを基材に使用した物理的、電気絶縁性に優れた難燃性電気絶縁テープです。・摩擦係数が小さく、基材のすべりが良好です。・高い耐熱性が特長です。・高温での収縮が少なく、耐化学薬品性、耐アーク性、耐吸湿性に優れています。

    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

    超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

    スリーエムジャパン

    【特長】・5421の厚手タイプです・耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています・潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します・基材に超高分子ポリエチレンを使用した総厚31ミクロンの滑りの助長用テープです・潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します・再剥離可能・強靭な基材【用途】・OA機器などの滑り助長と摩擦防止・自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長・耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド

    通常価格(税別) : 12,844円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

    ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

    エスコ

    評価 0.0

    【特長】・耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます・基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります【商品仕様】・材質・・・PTFEフィルム+シリコン粘着剤・使用温度・・・-50/200℃・長さ・・・10m

    通常価格(税別) : 1,824円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490

    PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・低摩擦係数で耐熱性・耐薬品性に優れています【用途】・接着剤などの付着防止やマスキング・ラミネートロールのラッピング

    通常価格(税別) : 4,777円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm

    ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm

    ミスミ

    ヒートシール用途のスタンダード品。【特長】・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、撥水性に優れている。・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品。・ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れている。・UL510規格相当品。・食品衛生法による厚生労働省告示第370号相当品。・テープ表面には、ガラスクロス由来の凹凸あり。【用途】・ヒートシール機、真空包装機の離型。・樹脂成型などプレス工程の離型。・電気絶縁被覆。・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆。

    通常価格(税別) : 977円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

    ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業

    評価 0.0

    帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ。【特長】・導電性カーボン入りのふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・ふっ素樹脂の持つ低摩擦係数・非粘着性・耐熱性・耐薬品性といった特性を維持しながら帯電防止も持ち合わせています。・ASFシリーズの帯電防止品。【用途】・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型。・フィルム搬送ロールなど、静電気を嫌う箇所の摺動。・複雑な形状のマスキング。・搬送物のすべり助長。

    通常価格(税別) : 1,857円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトフロン高強度フィルム No.920UL

    ニトフロン高強度フィルム No.920UL【1~72個入り】

    日東電工

    評価 0.0

    極薄で耐熱・絶縁にすぐれたふっ素樹脂強化フィルム【特長】・引っ張り強さがNITOFLON(R)(ニトフロン)切削フィルムの約2倍、絶縁破壊電圧が約1.5倍のため、電気部品、特にモータ・変圧器・界磁コイルなどの絶縁被覆やスペーサーなどの層間絶縁やスロットなどの絶縁に適します。・厚さ20μmの極めて薄いフィルムも生産可能。カメラや電算機・カセットレコーダーなど精密機器のすべり面や打ち抜きパッキンに使用できます。・表面がなめらかで非粘着性のため、滑り用途としてスライド部品に使用できます。【用途】・モーター、トランスのコイル絶縁・耐熱電線の絶縁・コンデンサの絶縁

    通常価格(税別) : 15,985円~
    通常出荷日 : 20日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・ふっ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。・高温時の収縮が小さくなっています。【用途】・シュートなどの摺動補助。・搬送物の傷つき防止。【材質】・基材:ふっ素樹脂・粘着剤:シリコーン系

    通常価格(税別) : 444円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

    ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

    中興化成工業

    【特長】・極薄強化ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です・粘着剤は緑色に着色しており、識別しやすくなっています・電気絶縁性に優れています・スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です【用途】・ヒートシール機・ワイヤー、ケーブルの結束に・絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に

    通常価格(税別) : 451円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

    チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

    中興化成工業

    機械的強度に優れたガラスクロス粘着テープ。【特長】・高強度のガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・柔軟性、耐熱性に優れ高温下での絶縁や結束に使用できます。【用途】・電気機器の絶縁用途。・高温条件下での仮止めや保護。

    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超高分子量ポリエチレンテープ 5421

    超高分子量ポリエチレンテープ 5421

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・きわめて摩擦係数の低い材料で、自己潤滑性を持っています・くり返しの衝撃に特に強い材料です・摩耗に強く、滑りやすさが持続します・超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です・潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します【用途】・OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止・自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止・耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド

    通常価格(税別) : 11,530円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

    チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

    中興化成工業

    評価 0.0

    表面の凹凸で滑り性・離型性が向上。【特長】・表面凹凸加工したふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・滑り性はASF-110FRよりも3割向上しており、離型性も向上しています。【用途】・搬送物の滑り助長、傷つき防止。・未加硫ゴムなど粘着物の付着防止。

    通常価格(税別) : 4,290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトフロン粘着テープ 903UL

    ニトフロン粘着テープ 903UL

    三商

    評価 0.0

    【特長】・耐熱性、耐薬品性、電気的特性に優れた粘着テープです・UL-510FR取得品(難燃性)、厚生省告示第20号適合品・長さ(m):10

    通常価格(税別) : 2,092円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A

    ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A

    中興化成工業

    評価 0.0

    【特長】・ふっ素樹脂(PFA)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です・ふっ素樹脂の特性に加え、高い透明性を持ち合わせています・ふっ素樹脂の優れた耐熱性、耐薬品性、非粘着性、絶縁性に加え、高い透明性を持ち合わせている・伸びや追従性、耐候性に優れている・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合【用途】・ラベル保護など透明性が必要な用途・電気機器の絶縁用途

    通常価格(税別) : 14,091円
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

    中興化成工業

    評価 0.0

    結束・マーキング用途に最適な超極薄タイプ。【特長】・極薄強化ふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・巻き戻りが少なく、柔らかく、なめらかなテープ。・色は淡いグリーン。黒色も製造可能です。・粘着剤は緑色に着色しており、識別しやすくなっています。・テープ表面は、非粘着性、離型性、滑り性に優れている。・電気絶縁性、耐薬品性に優れている。・UL510規格に合格しています。【用途】・同軸ケーブルの結束、スペースの無い場所での絶縁被覆、絶縁テープ、識別用途。・ヒートシール機。・ワイヤー・ケーブルの結束。・絶縁性スペーサ、電気絶縁被覆。

    通常価格(税別) : 286円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルカー バルフロン粘着テープ

    バルカー バルフロン粘着テープ

    日本バルカー

    評価 0.0

    【特長】・耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、摺動性に優れています【用途】・電線、ケーブルおよびコイルの絶縁ならびに電気炉周辺での結束・樹脂成形用離型板、コンベアベルト・ポッパー・シューターの耐磨耗ライニング【商品仕様】・色:グレー・使用温度範囲:0~180℃・切断にはカッターが必要【材質/仕上】・基材:ふっ素樹脂(PTFE) 粘着材:シリコーン系

    通常価格(税別) : 1,619円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

    中興化成工業

    高温でも剥がれにくいふっ素樹脂テープ・シールテープ。【特長】・高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープ。・テープ表面は非粘着性・離型性・耐薬品性・撥水性に優れる。・電気絶縁性に優れる。・UL510規格に合格しています。・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・ASF-110FRと異なる表面処理方法のため、灰色となっています。・熱による収縮が小さく、高温時でも剥がれにくい製品です。【用途】・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型。・高温、薬液雰囲気下でのマスキング、すべり助長。・高温電気絶縁被覆。

    通常価格(税別) : 1,071円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超高分子量ポリエチレン粘着テープ

    超高分子量ポリエチレン粘着テープ

    エスコ

    評価 0.0

    【特長】・各種製品充填機などの滑り面、家電機器や自動機械の摺動面滑り材などに【商品仕様】・長さ・・・10m・引きはがし粘着力・・・17.1N/20mm・引っ張り強さ・・・55Mpa・伸び・・・400%・材質・・・基材:超高分子量ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系・剥離ライナー付・入数は1巻入りです

    通常価格(税別) : 3,239円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

    PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

    コクゴ

    評価 0.0

    【特長】・未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。・耐熱温度目安:260℃【用途】・コードヒーター固定用耐熱テープとして・繊維系断熱材の防塵テープとして・糊残りのない電気絶縁テープとして・耐食性を付与するテープとして・ダクトホース等、大口径配管のシール材として

    通常価格(税別) : 7,144円
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂ガラス粘着テープ

    ふっ素樹脂ガラス粘着テープ

    トラスコ中山

    評価 0.0

    【特長】・ガラスクロスコーティングが施された、耐熱性粘着テープです。【用途】・ヒートシール用耐熱離型。・ラミネートロール離形用ラッピング。

    通常価格(税別) : 1,134円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEテープAFT

    PTFEテープAFT

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。【商品仕様】・材質:基材/PTFE(四フッ化エチレン)フィルム、粘着剤/シリコン系・耐熱温度:200℃

    通常価格(税別) : 901円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

    AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業

    帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ。【特長】・導電性カーボン入りのふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・AGFシリーズの帯電防止品。・ふっ素樹脂の耐熱・滑り・非粘着・耐薬品性を維持しながら帯電防止性も、持ち合わせています。【用途】・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型。・フィルム搬送ロールや、電子部品、デバイスの製造工程など、静電気を嫌う箇所の摺動。・静電気を嫌う環境でのマスキング。・搬送物のすべり助長 。

    通常価格(税別) : 1,671円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M PTFE電気絶縁テープ No.63

    3M PTFE電気絶縁テープ No.63

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に最適な電気絶縁テープ。【特長】・銅を腐食しない粘着剤を使用。・優れた耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性。【用途】・コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。

    通常価格(税別) : 5,076円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE粘着テープ 10m 白系

    PTFE粘着テープ 10m 白系

    サンプラテック

    評価 0.0

    テープ表面が非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性に優れている粘着テープです。【特長】・ふっ素樹脂フィルムを基材として、片面にシリコーン系感圧粘着材を塗布したものです。・やわらかく、なめらかな白色タイプです。・最高使用温度 +200℃。・柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。・電気絶縁性に優れています。【用途】・ヒートシール圧着部の被覆。・シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。・絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆。・その他、非粘着性、平滑性を必要とする部分の被覆。

    通常価格(税別) : 3,690円
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEガラス粘着テープAGC

    PTFEガラス粘着テープAGC

    アズワン

    評価 0.0

    【特長】・PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。【商品仕様】・材質:基材/PTFE(四フッ化エチレン)+ガラス繊維フィルム、粘着剤/シリコン系・耐熱温度:200℃

    通常価格(税別) : 630円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

    エスコ

    【商品仕様】・材質…基材:ガラスクロス(ふっ素樹脂含浸)、粘着剤:シリコーン系・テープ表面は非粘着性・長さ…10m・最高使用温度…200℃・電気絶縁性に優れています。・ふっ素樹脂(ふっ素樹脂)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。・伸縮性はなく寸法安定性に優れています。

    通常価格(税別) : 2,326円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

    中興化成工業

    評価 0.0

    【特長】・ガラスクロス基材にふっ素樹脂をコーティングしたものです。・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。【用途】・離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。

    通常価格(税別) : 89,899円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M PTFEテープ 5480

    3M PTFEテープ 5480

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・PTFEテープは表面のすべりが非常によく、ものを付着させない粘着テープです。テープ基材は耐熱性が高く、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。【商品仕様】・基材:PTFE・粘着剤:シリコーン・色:茶・テープ厚:0.090mm・粘着力:2.23N/cm・引っ張り強さ:27N/cm・伸び:100%・特長:低摩擦係数、耐薬品性良好、付着防止

    通常価格(税別) : 15,989円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M PTFE電気絶縁テープ No.60

    3M PTFE電気絶縁テープ No.60

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・耐薬品性・耐熱性に優れます。・銅を腐食しない粘着剤を使用しています。・熱硬化させることでより強固に接着します。【用途】・高い絶縁信頼性の必要な用途に。・高耐熱が必要なコイルやキャパシタの絶縁。・航空機関連の絶縁用途に。

    通常価格(税別) : 7,356円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M PTFEテープ(耐熱付着防止用) 5490 38mm幅x32.9M 5490 38X32

    3M PTFEテープ(耐熱付着防止用) 5490 38mm幅x32.9M 5490 38X32

    スリーエムジャパン

    評価 0.0

    【特長】・PTFEテープは表面のすべりが非常によく、ものを付着させない粘着テープです。テープ基材は耐熱性が高く、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。【商品仕様】・サイズ:38mm幅x32.9M・基材:PTFE・粘着剤:シリコーン・色:茶・テープ厚:0.090mm・粘着力:2.55N/cm・引っ張り強さ:35N/cm・伸び:100%・特長:低摩擦係数、耐薬品性良好、付着防止・JANコード:4901690849688

    通常価格(税別) : 23,950円
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
特性
粘着力
引張強さ
破壊電圧(kV)
伸び(%)
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
UL510規格(難燃性)
食品衛生法
表面抵抗率
体積抵抗率
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2022/01/31まで
  • おすすめ

ふっ素樹脂粘着テープ(フィルムタイプ) 0.08mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2022/01/31まで
  • おすすめ

ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        超高分子量ポリエチレン製品 白 (No.440・No.443・No.4430)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900UL・No.901UL・No.902UL

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ニトフロン(NITOFLON)  含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    超高分子量ポリエチレン製品 黒 (No.440・No.443・No.4430)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923UL・No.9230S・No.923SL・No.923UT

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ニトフロン(NITOFLON)  含浸ガラスクロス No.970

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ホンダフロー粘着テープ HAT-S8・13・18

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              PTFEフィルムテープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ニトフロン高強度フィルム No.920UL

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ニトフロン粘着テープ 903UL

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            バルカー バルフロン粘着テープ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                超高分子量ポリエチレン粘着テープ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ふっ素樹脂ガラス粘着テープ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      PTFEテープAFT

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          3M PTFE電気絶縁テープ No.63

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            PTFE粘着テープ 10m 白系

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              PTFEガラス粘着テープAGC

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    3M PTFEテープ 5480

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      3M PTFE電気絶縁テープ No.60

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        3M PTFEテープ(耐熱付着防止用) 5490 38mm幅x32.9M 5490 38X32

                                                                                        メーカー

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        日東電工

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        日東電工

                                                                                        日東電工

                                                                                        日東電工

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        日東電工

                                                                                        日東電工

                                                                                        日東電工

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        コクゴ

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        エスコ

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        ミスミ

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        日東電工

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        三商

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        日本バルカー

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        エスコ

                                                                                        コクゴ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        アズワン

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        サンプラテック

                                                                                        アズワン

                                                                                        エスコ

                                                                                        中興化成工業

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        スリーエムジャパン

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        ふっ素樹脂粘着テープ(フィルムタイプ) 0.08mm

                                                                                        ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング)

                                                                                        903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

                                                                                        チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

                                                                                        超高分子量ポリエチレン製品 白 (No.440・No.443・No.4430) 【1~18個入り】

                                                                                        ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900UL・No.901UL・No.902UL【1~358個入り】

                                                                                        ニトフロン(NITOFLON) 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

                                                                                        チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

                                                                                        TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                                                                                        ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                                                                                        超高分子量ポリエチレン製品 黒 (No.440・No.443・No.4430) 【1~18個入り】

                                                                                        ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923UL・No.9230S・No.923SL・No.923UT

                                                                                        ニトフロン(NITOFLON) 含浸ガラスクロス No.970【1~3個入り】

                                                                                        チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                                                                                        ホンダフロー粘着テープ HAT-S8・13・18

                                                                                        PTFEフィルムテープ

                                                                                        超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                                                                                        ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                                                                                        PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490

                                                                                        ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm

                                                                                        ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

                                                                                        ニトフロン高強度フィルム No.920UL【1~72個入り】

                                                                                        TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

                                                                                        ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                                                                                        チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                                                                                        超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                                                                                        チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

                                                                                        ニトフロン粘着テープ 903UL

                                                                                        ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A

                                                                                        チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

                                                                                        バルカー バルフロン粘着テープ

                                                                                        チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                                                                                        超高分子量ポリエチレン粘着テープ

                                                                                        PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                                                                                        ふっ素樹脂ガラス粘着テープ

                                                                                        PTFEテープAFT

                                                                                        AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

                                                                                        3M PTFE電気絶縁テープ No.63

                                                                                        PTFE粘着テープ 10m 白系

                                                                                        PTFEガラス粘着テープAGC

                                                                                        ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                                                                                        ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

                                                                                        3M PTFEテープ 5480

                                                                                        3M PTFE電気絶縁テープ No.60

                                                                                        3M PTFEテープ(耐熱付着防止用) 5490 38mm幅x32.9M 5490 38X32

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        741円~

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2022/01/31まで

                                                                                        1,089円~

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2022/01/31まで

                                                                                        1,097円~

                                                                                        829円~

                                                                                        791円~

                                                                                        1,906円~

                                                                                        1,602円~

                                                                                        1,207円~

                                                                                        444円~

                                                                                        1,215円~

                                                                                        1,155円~

                                                                                        8,157円~

                                                                                        18,333円~

                                                                                        1,245円~

                                                                                        1,227円~

                                                                                        -

                                                                                        12,844円~

                                                                                        1,824円~

                                                                                        4,777円~

                                                                                        977円~

                                                                                        1,857円~

                                                                                        15,985円~

                                                                                        444円~

                                                                                        451円~

                                                                                        650円~

                                                                                        11,530円~

                                                                                        4,290円~

                                                                                        2,092円~

                                                                                        14,091円

                                                                                        286円~

                                                                                        1,619円~

                                                                                        1,071円~

                                                                                        3,239円~

                                                                                        7,144円

                                                                                        1,134円~

                                                                                        901円~

                                                                                        1,671円~

                                                                                        5,076円~

                                                                                        3,690円

                                                                                        630円~

                                                                                        2,326円~

                                                                                        89,899円~

                                                                                        15,989円~

                                                                                        7,356円~

                                                                                        23,950円

                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        5日目 4日目 1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        20日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        5日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        14日目 1日目~ 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 19日目 1日目~ 19日目
                                                                                        テープ厚(mm)0.080.130.08 ~ 0.230.08 ~ 0.230.1 ~ 1.50.03 ~ 1.50.13 ~ 0.180.13 ~ 0.30.08 ~ 0.130.08 ~ 0.230.1 ~ 10.04 ~ 0.170.03 ~ 0.340.13 ~ 0.30.08 ~ 0.180.090.310.13 ~ 0.180.090.130.130.02 ~ 0.10.08 ~ 0.130.040.20.180.350.08 ~ 0.130.10.040.08 ~ 0.230.080.28 ~ 0.4-0.130.08 ~ 0.130.13 ~ 0.180.090.130.08 ~ 0.150.13 ~ 0.30.08 ~ 0.10.090.10.09
                                                                                        テープ幅(mm)10 ~ 5013 ~ 505 ~ 50010 ~ 35013 ~ 35010 ~ 100010 ~ 45013 ~ 40010 ~ 5010 ~ 30013 ~ 35010 ~ 200300 ~ 100013 ~ 40013 ~ 255 ~ 15025 ~ 10013 ~ 5012 ~ 30413 ~ 5013 ~ 45010 ~ 30010 ~ 505 ~ 2013 ~ 10025 ~ 10025 ~ 5013 ~ 25505 ~ 1010 ~ 10013 ~ 10050 ~ 200-10 ~ 5013 ~ 2513 ~ 4506 ~ 253013 ~ 2513 ~ 200100025.4 ~ 506 ~ 2538
                                                                                        テープ長さ(m)1010101010 ~ 5010 ~ 30101051010 ~ 505 ~ 3310101010 ~ 33151010 ~ 32.9101030 ~ 505510151010105101010-10101032.91010101032.932.932.9
                                                                                        ブラックブラウンブラック / ホワイト / ブラウンクリアー(透明・半透明)ホワイトホワイト / ブラウンブラック / ブラウンベージュホワイトホワイト / クリアー(透明・半透明)ブラックブラウン / オレンジブラウンベージュホワイトブラックホワイトホワイトブラウンブラウンブラックホワイトブラックブラック / グリーンホワイトホワイトホワイトグレークリアー(透明・半透明)-グレーグレークリアー(透明・半透明)ホワイトブラウンブラウンブラックブラウンホワイトブラウンベージュベージュブラウンブラウンブラウン
                                                                                        基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂超高分子量ポリエチレン(UPE)ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂超高分子量ポリエチレン(UPE)ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂超高分子量ポリエチレン(UPE)ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス帯電防止剤入りふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス超高分子量ポリエチレン(UPE)ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂-ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂-ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
                                                                                        粘着剤シリコーン系-シリコーン系 / アクリル系シリコーン系アクリル系-シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系シリコーン系-シリコーン系シリコーン系シリコーン系ゴム系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系-シリコーン系シリコーン系シリコーン系ゴム系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系-シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系-シリコーン系シリコーン系-シリコーン系シリコーン系シリコーン系
                                                                                        特性--絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐熱[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]耐熱[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]-耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]耐薬品[○]絶縁[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○] / 耐薬品[○]摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]耐熱[○]耐熱[○]耐熱[○] / 耐薬品[○]耐候[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]耐熱[○] / 耐薬品[○]耐熱[○] / 耐薬品[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]-耐熱[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
                                                                                        粘着力6.6N/25mm0.35282.4N/10mm ~ 12N/19mm7N/25mm ~ 10N/25mm5.45N/10mm ~ 10.9N/20mm-3.58N/10mm ~ 9.9N/19mm9N/25mm ~ 14N/25mm2.8N/10mm ~ 3.6N/10mm7N/25mm ~ 10N/25mm5.3N/10mm ~ 10.6N/20mm3.42N/10mm ~ 7.9N/19mm-10N/25mm ~ 12N/25mm--2.63N/10mm-2.55N/10mm9N/25mm(180°剥離)8N/25mm-2.8N/10mm ~ 3.2N/10mm3N/25mm10N/25mm2.63N/10mm8N/25mm5.6N/19mm ~ 7.1N/19mm6N/25mm3N/25mm3.62N/10mm(t=0.13) ~ 7.4N/25mm(対ステンレス)7N/25mm17.1N/20mm-3.5N/10mm2N/10mm ~ 2.5N/10mm11N/25mm ~ 13N/25mm3.8N/10mm8N/25mm2.2N/10mm ~ 5.0N/10mm9N/25mm ~ 14N/25mm-2.23N/cm3.2N/10mm2.55N/cm
                                                                                        引張強さ96N/25mm11.7628.9N/10mm ~ 210N/19mm70N/25mm ~ 340N/25mm50.0MPa ~ 71.9N/10mm40MPa ~ 50MPa48.9N/19mm ~ 610N/19mm360N/25mm ~ 1220N/25mm36N/10mm ~ 64N/10mm70N/25mm ~ 340N/25mm44.0MPa ~ 71.9N/10mm63.2N/10mm ~ 280N/19mm57.3N/10mm ~ 420N/15mm360N/25mm ~ 1220N/25mm--94N/10mm-33.3N/10mm360N/25mm70N/25mm77MPa ~ 80MPa28N/10mm ~ 64N/10mm40N/25mm700N/25mm51N/10mm-55N/19mm ~ 93N/19mm-40N/25mm28.2N/10mm(t=0.13) ~ 70.6N/25mm90N/25mm55Mpa--20N/10mm ~ 40N/10mm400N/25mm ~ 730N/25mm35N/10mm160N/25mm90N/10mm ~ 275N/10mm360N/25mm ~ 1220N/25mm縦:6/横:4(N/cm) ~ 縦:10/横:5(N/cm)27N/cm35N/10mm35N/cm
                                                                                        破壊電圧(kV)9-5.3 ~ 1510 ~ 21-5.3 ~ 37.72.2 ~ 4.96-10 ~ 21-5.3 ~ 191.3 ~ 146-----6-1.3 ~ 11.3-56-12-105-9------15-64.9 ~ 5---
                                                                                        伸び(%)1564-180400 ~ 430300 ~ 400---180380 ~ 410----------111 ~ 120-------110-150400-----180-----100
                                                                                        最高使用温度(℃)151~200-~150 / 151~200151~200~150201~151~200151~200151~200151~200~150151~200201~201~-151~200~150151~200151~200151~200151~200-151~200151~200151~200~150151~200151~200151~200151~200151~200151~200-201~151~200151~200151~200151~200-151~200151~200 / 201~201~151~200151~200201~
                                                                                        最低使用温度(℃)--±0~-50 / -51~-100-51~-100±0~-50-51~-100-51~-100-51~-100-51~-100-51~-100±0~-50-51~-100-51~-100-51~-100--±0~-50±0~-50-51~-100--51~-100--51~-100-51~-100-±0~-50--51~-100--51~-100±0~-50-51~-100---51~-100--51~-100----51~-100-101~---
                                                                                        UL510規格(難燃性)相当-認定あり認定あり--認定あり認定あり-認定あり-認定あり-------相当---認定あり認定あり--認定あり-認定あり-認定あり-----認定あり--認定あり--認定あり-
                                                                                        食品衛生法---適合---適合-適合---適合------適合--適合--適合適合適合適合-適合----適合---適合適合---
                                                                                        表面抵抗率----10の16乗Ω-----10の6乗Ω---------2.6×10の5乗Ω-------10の14乗Ω-------10の8乗Ω以下----10の14乗Ω---
                                                                                        体積抵抗率-----------10の16乗Ω----------------10の15乗Ω・cm------------10の15乗---
                                                                                        単品/パック---------------------------------------------

                                                                                        ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)に関連するカテゴリ

                                                                                        ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)に関連する通販・販売特集