(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌希釈水

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    希釈水

    • 数量スライド割引

    アズワン

    希釈水

    評価 0.0
    【特長】・1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します・片手でフタの開閉ができます
    商品タイプ 容量
    希釈水 9ml
    通常価格(税別) : 15,849
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌希釈水 S-9

    • 数量スライド割引

    ケニス

    滅菌希釈水 S-9【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・りん酸緩衝生理食塩水が分注されていますので、10倍希釈での使用に便利です。 ・γ線滅菌処理済です。・10倍希釈に最適【商品仕様】・容量 9mL ・形式 ボトル ・材質 PET ・入数 500
    商品タイプ 容量
    - -
    通常価格(税別) : 21,825
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    希釈水

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      滅菌希釈水 S-9

      メーカー

      アズワン

      ケニス

      シリーズ名

      希釈水

      滅菌希釈水 S-9【500個入り】

      通常価格
      (税別)

      15,849円

      • 数量別スライド値引

      21,825円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目
      一部当日出荷可能
      9日目
      商品タイプ希釈水-
      容量9ml-
      1. 1