(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安川電機 ACサーボモータ用ケーブル

安川電機汎用のサーボアンプとサーボモータを接続する専用ケーブルです。モータ接続用だけでなく、サーボアンプ周辺に接続するケーブルもございます。0.1mから長さ指定可能且つ短納期な製作品や、即出荷可能な在庫品とお客様のご要望に合わせて商品を取り揃えております。
表示件数:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    主回路ケーブル エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

    • ACサーボ
    • エンコーダ信号

    ミスミ

    主回路ケーブル エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

    評価 0.0
    【新商品】長さが指定できる(0.2~50m)自由長タイプのケーブルです。
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑7 エンコーダ用 / 電源用 / 電源用ブレーキ付 / ブレーキ用
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル

    • 耐熱
    • 耐油
    • MECHATROLINK
    • 2重シールド

    ミスミ

    MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル

    メカトロリンク協会の認証試験合格ハーネスです!【特長】・両端ミニI/O、両端RJ45、ミニI/O-RJ45(変換)の3タイプからご選定いただけます・両端ミニI/Oは、導体サイズAWG26/シース外径5.2mmスリムタイプです・RJ45は、自由長をご用意しております・VW-1難燃性、耐熱、耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しております
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ メカトロリンク
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ΣVシリーズ対応 モータケーブル

    • SALE 2024/06/30まで
    • 数量スライド割引

    安川電機

    ΣVシリーズ対応 モータケーブル

    評価 0.0
    ΣVシリーズ対応,保持ブレーキなしモーター用ケーブル3~50m
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ 電源用
    通常価格(税別) : 5,329円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

    • 数量スライド割引
    • ACサーボ
    • エンコーダ信号

    ミスミ

    エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

    高品質な固定長タイプのエンコーダケーブルです!(JZSPシリーズ互換)【特長】・純正品と同じコネクタ、同等のケーブルを使用・3, 5,10,15,20mの定尺ケーブル・固定・可動ケーブルより選定可(耐油ケーブル)・モータ回転軸と逆側にケーブルを引き出す反負荷側タイプもラインナップ
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑7 エンコーダ用
    通常価格(税別) : 2,980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

    • 数量スライド割引

    安川電機

    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

    評価 0.0
    ΣVシリーズ対応のエンコーダケーブル、コネクタキット、ケーブル線材、ケーブルタイプは片側リードばらだし・両側コネクタ付きの2種、長さ3m~20m、エンコーダー仕様はインクリメンタル。
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ エンコーダ用
    通常価格(税別) : 2,269円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    主回路ケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

    • 数量スライド割引
    • ACサーボ
    • モータ電源
    • モータブレーキ

    ミスミ

    主回路ケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

    高品質な固定長タイプのケーブルです!(JZSPシリーズ互換)【特長】・純正品と同じコネクタ、同等のケーブルを使用・3,5,10,15,20mの定尺ケーブル・固定・可動ケーブルより選定可(耐油ケーブル)・モータ回転軸と逆側にケーブルを引き出す反負荷側タイプもラインナップ
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑7 電源用 / ブレーキ用
    通常価格(税別) : 1,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

    • 数量スライド割引

    安川電機

    ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

    評価 0.0
    【仕様】・ΣVシリーズ対応の入出力信号ケーブルです・適用モータ形式:SGMCS(JZSP-CSI02-3-Eを除く)
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ 入出力信号用
    通常価格(税別) : 8,926円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • エンコーダ信号

    ミスミ

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

    長さ指定ができる(0.3~40m)自由長タイプのエンコーダ用ケーブルです!40m対応の中継ケーブルを規格追加!
    CAD :
    2D
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ エンコーダ用
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

    • 数量スライド割引

    安川電機

    ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

    評価 0.0
    ΣVシリーズ対応コネクト端子台ユニット,通信指令型アナログ電圧・パルス列指令型の2種,適応アンプ形式SGDV/SGDS/SGDM/SGDH/SGDP,適応モーター形式SGMCS,長さ0.5m
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ 中継端子台用
    通常価格(税別) : 20,827
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    主回路ケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • モータ電源
    • モータブレーキ

    ミスミ

    主回路ケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

    長さ指定ができる(0.2~50m)自由長タイプの主回路用ケーブルです!中・大容量モーターにも対応!
    CAD :
    2D
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ 電源用 / ブレーキ用
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

    • 数量スライド割引

    安川電機

    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

    評価 0.0
    【特長】エンコーダ側のコネクタキットです。標準固定・屈曲兼用でご利用頂けます
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ 電源用
    通常価格(税別) : 2,296
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

    • 数量スライド割引

    安川電機

    ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

    評価 0.0
    ΣVシリーズ対応,両端コネクタ,パソコン接続ケーブル2.5m
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ∑Ⅴ パソコン接続用
    通常価格(税別) : 6,413
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • エンコーダ信号

    ミスミ

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

    評価 0.0
    長さ指定ができる(0.2~20m)自由長タイプのエンコーダ用ケーブルです!
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ΣⅢ エンコーダ用
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    主回路ケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • モータ電源
    • モータブレーキ

    ミスミ

    主回路ケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

    評価 0.0
    長さ指定ができる(0.2~50m)自由長タイプの主回路用ケーブルです!
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ΣⅢ 電源用 / ブレーキ用
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • モータ電源
    • モータブレーキ

    ミスミ

    主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

    評価 0.0
    長さ指定ができる(0.2~20m)自由長タイプの主回路用ケーブルです!アングルタイプもラインナップ!
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ΣⅡ 電源用 / ブレーキ用
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • エンコーダ信号

    ミスミ

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

    評価 0.0
    長さ指定ができる(0.2~50m)自由長タイプのエンコーダ用ケーブルです!アングルタイプもラインナップ!
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ΣⅡ エンコーダ用
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • エンコーダ信号

    ミスミ

    エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

    評価 0.0
    長さ指定ができる(0.2~50m)自由長タイプのエンコーダ用ケーブルです!アングルタイプもラインナップ!
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ΣⅡ エンコーダ用
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

    • 中継
    • ロボット
    • ACサーボ
    • モータ電源
    • モータブレーキ

    ミスミ

    主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

    評価 0.0
    長さ指定ができる(0.2~50m)自由長タイプの主回路用ケーブルです!アングルタイプもラインナップ!
    対応ブランド 対応シリーズ 用途
    安川電機 ΣⅡ 電源用 / ブレーキ用
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
対応ブランド
対応シリーズ
用途

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    主回路ケーブル エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2024/06/30まで

      ΣVシリーズ対応 モータケーブル

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            主回路ケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                エンコーダケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    主回路ケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          エンコーダケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            主回路ケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

                                    メーカー

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    安川電機

                                    ミスミ

                                    安川電機

                                    ミスミ

                                    安川電機

                                    ミスミ

                                    安川電機

                                    ミスミ

                                    安川電機

                                    安川電機

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    ミスミ

                                    シリーズ名

                                    主回路ケーブル エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

                                    MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル

                                    ΣVシリーズ対応 モータケーブル

                                    エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

                                    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル

                                    主回路ケーブル 安川電機 Σ7シリーズ

                                    ΣVシリーズ対応 入出力信号ケーブル

                                    エンコーダケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

                                    ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

                                    主回路ケーブル 安川電機 ΣVシリーズ

                                    ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル用コネクタキット

                                    ΣVシリーズ対応 USB パソコン接続ケーブル

                                    エンコーダケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

                                    主回路ケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ

                                    主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

                                    エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ

                                    エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

                                    主回路ケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ

                                    CAD
                                    • 2D
                                    • 2D
                                    通常価格
                                    (税別)

                                    -

                                    -

                                    5,329円

                                    特別価格

                                    SALE 2024/06/30まで

                                    • 数量別スライド値引

                                    2,980円

                                    • 数量別スライド値引

                                    2,269円

                                    • 数量別スライド値引

                                    1,990円

                                    • 数量別スライド値引

                                    8,926円

                                    • 数量別スライド値引

                                    -

                                    20,827円

                                    • 数量別スライド値引

                                    -

                                    2,296円

                                    • 数量別スライド値引

                                    6,413円

                                    • 数量別スライド値引

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    通常出荷日 2日目 在庫品1日目~
                                    一部当日出荷可能
                                    在庫品1日目~
                                    一部当日出荷可能
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                    在庫品1日目~
                                    一部当日出荷可能
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                    3日目~ 在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                    2日目~ 在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                    7日目 2日目 2日目 3日目~ 3日目~ 2日目
                                    規格・仕様一覧
                                    • ACサーボ
                                    • エンコーダ信号
                                    • 耐熱
                                    • 耐油
                                    • MECHATROLINK
                                    • 2重シールド
                                      • ACサーボ
                                      • エンコーダ信号
                                        • ACサーボ
                                        • モータ電源
                                        • モータブレーキ
                                          • 中継
                                          • ロボット
                                          • ACサーボ
                                          • エンコーダ信号
                                            • 中継
                                            • ロボット
                                            • ACサーボ
                                            • モータ電源
                                            • モータブレーキ
                                                • 中継
                                                • ロボット
                                                • ACサーボ
                                                • エンコーダ信号
                                                • 中継
                                                • ロボット
                                                • ACサーボ
                                                • モータ電源
                                                • モータブレーキ
                                                • 中継
                                                • ロボット
                                                • ACサーボ
                                                • モータ電源
                                                • モータブレーキ
                                                • 中継
                                                • ロボット
                                                • ACサーボ
                                                • エンコーダ信号
                                                • 中継
                                                • ロボット
                                                • ACサーボ
                                                • エンコーダ信号
                                                • 中継
                                                • ロボット
                                                • ACサーボ
                                                • モータ電源
                                                • モータブレーキ
                                                対応ブランド安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機安川電機
                                                対応シリーズ∑7∑Ⅴ∑Ⅴ∑7∑Ⅴ∑7∑Ⅴ∑Ⅴ∑Ⅴ∑Ⅴ∑Ⅴ∑ⅤΣⅢΣⅢΣⅡΣⅡΣⅡΣⅡ
                                                用途エンコーダ用 / 電源用 / 電源用ブレーキ付 / ブレーキ用メカトロリンク電源用エンコーダ用エンコーダ用電源用 / ブレーキ用入出力信号用エンコーダ用中継端子台用電源用 / ブレーキ用電源用パソコン接続用エンコーダ用電源用 / ブレーキ用電源用 / ブレーキ用エンコーダ用エンコーダ用電源用 / ブレーキ用
                                                1. 1