RF評価・開発キット

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
種類
周波数
同時使用/関連製品
タイプ

    【Analog Devices】  RF評価・開発キット

      【テキサスインスツルメンツ】  RF評価・開発キット

        【Microchip】  RF評価・開発キット

          【太陽誘電】  RF評価・開発キット

            【Cypress】  RF評価・開発キット

              Lapis 920J Arduino Lazurite 920J Xbee Shield

                【Maxim Integrated】  RF評価・開発キット

                  Dev baord, Wireless Gateway for RPi

                    【PANASONIC】  RF評価・開発キット

                      【MikroElektronika】 RF評価・開発キット

                        MikroElektronika 高周波回路 開発キット RN2483

                          【Skyworks Solutions】 RF評価・開発キット

                            【ADAFRUIT】 RF評価・開発キット

                              ROHM 高周波回路 開発キット BP35C0 WiSUNモジュール

                                Lapis 高周波回路 開発キット ML7105C-001

                                  MikroElektronika 高周波回路 開発キット ESP-WROOM-02

                                    MikroElektronika 高周波回路 開発キット NINA-B1 BLE 3 Click

                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット SARA G3

                                        Alps Electric 高周波回路 開発キット UGWZ3AA001A

                                          【Silicon Laboratories】 RF評価・開発キット

                                            【Wurth Electronics】 RF評価・開発キット

                                              【Fox Electronics】 RF評価・開発キット

                                                Lapis 高周波回路 開発キット

                                                  STMicroelectronics 高周波回路 開発キット SX1272 LoRaWAN STM32 Nucleo Pack

                                                    MikroElektronika 高周波回路 開発キット MC60 GSM/GNSS Click

                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット CC3100 Click

                                                        MikroElektronika 高周波回路 開発キット MAX9860

                                                          MikroElektronika 高周波回路 開発キット ME70-169 ガス及び水道メータ M-BUS RF Click

                                                            MikroElektronika 高周波回路 開発キット WF121-A

                                                              ON Semiconductor 評価ボード RCZ1 RCZ1 API Development Kit

                                                                Arduino Shield for KAPPA MODEM RF Module

                                                                  Arduino Shield for GAMMA LORA RF Module

                                                                    Arduino Shield for KAPPA Rx RF Module

                                                                      Arduino Shield for BRAVO RF Module

                                                                      メーカー

                                                                      Analog Devices

                                                                      テキサスインスツルメンツ

                                                                      Microchip

                                                                      太陽誘電

                                                                      Cypress

                                                                      ローム

                                                                      Maxim Integrated

                                                                      ローム

                                                                      Panasonic

                                                                      MikroElektronika

                                                                      MikroElektronika

                                                                      Skyworks Solutions

                                                                      ADAFRUIT

                                                                      ローム

                                                                      ローム

                                                                      MikroElektronika

                                                                      MikroElektronika

                                                                      MikroElektronika

                                                                      アルプス電気

                                                                      Silicon Laboratories

                                                                      Wurth Electronics

                                                                      Fox Electronics

                                                                      ローム

                                                                      STMicroelectronics

                                                                      MikroElektronika

                                                                      MikroElektronika

                                                                      MikroElektronika

                                                                      MikroElektronika

                                                                      MikroElektronika

                                                                      オンセミコンダクター

                                                                      RF SOLUTIONS

                                                                      RF SOLUTIONS

                                                                      RF SOLUTIONS

                                                                      RF SOLUTIONS

                                                                      シリーズ名

                                                                      【Analog Devices】 RF評価・開発キット

                                                                      【テキサスインスツルメンツ】 RF評価・開発キット

                                                                      【Microchip】 RF評価・開発キット

                                                                      【太陽誘電】 RF評価・開発キット

                                                                      【Cypress】 RF評価・開発キット

                                                                      Lapis 920J Arduino Lazurite 920J Xbee Shield

                                                                      【Maxim Integrated】 RF評価・開発キット

                                                                      Dev baord, Wireless Gateway for RPi

                                                                      【PANASONIC】 RF評価・開発キット

                                                                      【MikroElektronika】 RF評価・開発キット

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット RN2483

                                                                      【Skyworks Solutions】 RF評価・開発キット

                                                                      【ADAFRUIT】 RF評価・開発キット

                                                                      ROHM 高周波回路 開発キット BP35C0 WiSUNモジュール

                                                                      Lapis 高周波回路 開発キット ML7105C-001

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット ESP-WROOM-02

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット NINA-B1 BLE 3 Click

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット SARA G3

                                                                      Alps Electric 高周波回路 開発キット UGWZ3AA001A

                                                                      【Silicon Laboratories】 RF評価・開発キット

                                                                      【Wurth Electronics】 RF評価・開発キット

                                                                      【Fox Electronics】 RF評価・開発キット

                                                                      Lapis 高周波回路 開発キット

                                                                      STMicroelectronics 高周波回路 開発キット SX1272 LoRaWAN STM32 Nucleo Pack

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット MC60 GSM/GNSS Click

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット CC3100 Click

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット MAX9860

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット ME70-169 ガス及び水道メータ M-BUS RF Click

                                                                      MikroElektronika 高周波回路 開発キット WF121-A

                                                                      ON Semiconductor 評価ボード RCZ1 RCZ1 API Development Kit

                                                                      Arduino Shield for KAPPA MODEM RF Module

                                                                      Arduino Shield for GAMMA LORA RF Module

                                                                      Arduino Shield for KAPPA Rx RF Module

                                                                      Arduino Shield for BRAVO RF Module

                                                                      通常価格

                                                                      7,841円~

                                                                      6,372円~

                                                                      数量別スライド値引

                                                                      8,720円~

                                                                      9,785円~

                                                                      数量別スライド値引

                                                                      2,776円~

                                                                      2,470円

                                                                      7,500円~

                                                                      数量別スライド値引

                                                                      8,452円

                                                                      17,130円

                                                                      4,393円~

                                                                      7,477円

                                                                      13,268円~

                                                                      2,933円~

                                                                      9,392円

                                                                      2,972円

                                                                      2,805円

                                                                      6,334円

                                                                      9,999円

                                                                      9,987円

                                                                      6,006円~

                                                                      1,754円

                                                                      数量別スライド値引

                                                                      10,779円

                                                                      15,400円

                                                                      9,691円

                                                                      10,723円

                                                                      7,460円

                                                                      12,003円

                                                                      8,074円

                                                                      9,534円

                                                                      12,565円

                                                                      5,934円

                                                                      6,606円

                                                                      5,934円

                                                                      5,934円

                                                                      通常出荷日 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 4日目 1日目~ 6日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 6日目 5日目 1日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 5日目 4日目 6日目 1日目 6日目 6日目
                                                                      種類RF開発評価ツールRF開発評価ツールRF開発評価ツールRF開発評価ツールRF開発評価ツール-RF開発評価ツール-RF開発評価ツールRF開発評価ツール-RF開発評価ツールRF開発評価ツール------RF開発評価ツールRF開発評価ツールRF開発評価ツール------------
                                                                      周波数0Hz ~ 2.7GHz ~ -1.7GHz~6GHz ~ -2.4GHz ~ 915MHz2.4GHz ~ 1575.42MHz2.4GHz ~ 2.4GHz、5GHz-2MHz~1.6GHz ~ 1575.42MHz-2.4GHz2.4GHz ~ 1575.42MHz-20MHz~3GHz ~ 300MHz~3GHz2.4GHz ~ 1575.42MHz------2.4GHz868MHz~960MHz5MHz~10GHz------------
                                                                      同時使用/関連製品HMC188MS8E ~ AD9364LMV232 ~ TexasInstrumentsSoCATSAMR21G18A ~ RN2903EYAGJNZXX ~ WYSBCVGXACYBLE-222005-00 ~ EZ-BLE™PSoC®-MAX1472 ~ MAX7033315MHz-PAN1740SIM33ELA ~ NanoHornet-AS179-92 ~ SKYA21001ATSAMD21G18、ATWINC1500 ~ ESP8266------EFR32BG ~ EFR32MG7488910092F2972------------
                                                                      タイプスイッチ、SP4T ~ 電圧制御発振器(VCO)トランシ-バ、Bluetooth4.xLowEnergy(BLE) ~ 電力検出器、CDMAトランシーバ、802.11b/g/n(Wi-Fi、WiFi、WLAN) ~ ブル-トゥ-ストランシ-バ、ANT、BluetoothSmart4.xLowEnergy(BLE) ~ GPSレシ-バトランシーバ;Bluetooth®Smart4.xLowEnergy(BLE) ~ トランシーバ、802.11a/b/g/n(Wi-Fi、WiFi、WLAN)-トランシ-バ、802.11b/g ~ 変調器-トランシ-バ、Bluetooth4.xLowEnergy(BLE)トランシ-バ、BluetoothSmart4.xLowEnergy(BLE) ~ トランシ-バ-スイッチ ~ スイッチ、SPDTトランシーバ;Bluetooth®Smart4.xLowEnergy(BLE) ~ トランシーバ;LoRa®------トランシーバ;Bluetooth®Smart4.xLowEnergy(BLE) ~ トランシーバアンテナスイッチ、SPDT------------
                                                                      1. 1

                                                                      RF評価・開発キットに関連するカテゴリ