(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
高風量・低騒音のブラシレスDCファン。
【特長】
・羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音(13dB(A)・17dB(A))タイプ。
・風量は0.06立方メートル/分もしくは0.09立方メートル/分。
・約8gと軽量。
【用途】
・映像機器、情報機器、通信機器等に最適。
通常価格(税別) : | 930円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 1,636円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ebm papst
ブロワ、フラットパック、遠心力型、クロスフロー、電動インペラ、チューブ軸流等 各種ファンタイプ AC/DCファン。
通常価格(税別) : | 2,634円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
16×16×4mmの超小型DCファン。
【特長】
・超小型/薄型軸流ファン
・高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現
・密封軸受け構造により、長寿命達成
・軽量(約1.3g)
【用途】
・超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適
・映像機器、情報機器、通信機器等に最適
通常価格(税別) : | 898円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
高風量・低騒音ブラシレスDCファン。
【特長】
・羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音(7dB(A)・15dB(A))タイプ。
・風量は0.015立方メートル/分もしくは0.018立方メートル/分。
・約2.3gと軽量。
【用途】
・映像機器、情報機器、通信機器等に最適。
通常価格(税別) : | 1,108円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
62mm角x14.5mmの高風量・低騒音ブラシレスDCファン。
【特長】
・羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音(23dB(A))タイプ。
・約40gと軽量。
【用途】
・映像機器、情報機器、通信機器等に最適。
通常価格(税別) : | 1,158円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
小型、高風量、低騒音、25mm角のブラシレスDCファン。
【特長】
・羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音タイプ。
・風量は0.04立方メートル/min(LLタイプ)0.05立方メートル/min(Lタイプ)。
・軽量(約7g)。
【用途】
・映像機器、情報機器、通信機器等に最適。
通常価格(税別) : | 1,003円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SUNON
MagLev(R)、DRMagLev(R)、SP、GE、HA シリーズAC/DCファン。
【主な仕様】
・軸受タイプ:ボール、スリーブ、密閉型スリーブ Vapo-Bearing TM。
・ファンタイプ:チューブ軸流、電動インペラ、ブロワ 他。
・回転数:1600RPM~22000RPM。
通常価格(税別) : | 1,067円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
40x12.2mmの小型・高風量・低騒音ファン。
【特長】
・羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音タイプ。
・風量は0.11立方メートル/minもしくは0.15立方メートル/min。
・約20gと軽量。
【用途】
・映像機器、情報機器、通信機器等に最適。
通常価格(税別) : | 1,676円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
17mm角×5mmの超小型・薄型の高風量・低騒音ファン。
【特長】
・モータ部をコンパクトにし理想的な羽根形状とすることで高風量・低騒音を実現
・約1.5gと軽量
【用途】
・映像機器、情報機器、通信機器
通常価格(税別) : | 1,350円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
電源タイプ |
定格電圧 |
軸受タイプ |
ファンタイプ |
終端 |
RPM |
ノイズ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | ebm papst | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | SUNON | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 |
シリーズ名 | ||||||||||
通常価格 (税別) | 930円~ 数量別スライド値引 | 1,636円~ | 2,634円~ 数量別スライド値引 | 898円 数量別スライド値引 | 1,108円~ 数量別スライド値引 | 1,158円~ 数量別スライド値引 | 1,003円~ 数量別スライド値引 | 1,067円~ 数量別スライド値引 | 1,676円 数量別スライド値引 | 1,350円 数量別スライド値引 |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目 | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
電源タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
定格電圧 | 5VDC ~ 12VDC | 3.3VDC ~ 12VDC | 5VDC ~ 24VDC | 3.3VDC | 5VDC | 5VDC ~ 12VDC | 5VDC ~ 12VDC | 5VDC ~ 24VDC | 5VDC ~ 12VDC | 3.3VDC |
軸受タイプ | スリーブ | スリーブ | Ball ~ ボール | スリーブ | スリーブ | スリーブ | スリーブ | Vapo-Bearing™ ~ ボール | 1ボール/1スリーブ | スリーブ |
ファンタイプ | チューブ軸流 | チューブ軸流 ~ ブロア | BrushlessAxialFans ~ ブロワ、クロスフロ- | チューブ軸流 | チューブ軸流 | チューブ軸流 | チューブ軸流 | チューブ軸流 ~ ブロア | チューブ軸流 | チューブ軸流 |
終端 | リード線2本 | リード線2本 | 2端子 ~ WireLeads | リード線2本 | リード線2本 | リード線2本 | リード線2本 | リード線2本 | リード線2本 | リード線2本 |
RPM | 5500RPM ~ 7000RPM | 4600RPM ~ 6500RPM | 1500RPM ~ 17200RPM | 6500RPM | 8000RPM ~ 11000RPM | 2900RPM | 6500RPM ~ 8000RPM | 2500RPM ~ 7200RPM | 4200RPM ~ 5400RPM | 7000RPM |
ノイズ | 13dB(A) ~ 17dB(A) | 3dB(A) ~ 23dB(A) | 5dB(A) ~ 78dB(A) | 3dB(A) | 7dB(A) ~ 15dB(A) | 23dB(A) | 11dB(A) ~ 15dB(A) | 25.5dB(A) ~ 57.6dB(A) | 16dB(A) ~ 23dB(A) | 5dB(A) |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針