(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【CANTHERM】 サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)
CANTHERM
SDF、L50シリーズ。
【主な仕様】
・保持温度:50℃(122°F)~162℃(324°F)。
・定格電流:10A、15A。
通常価格(税別) : | 363円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 41円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 412円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【Vishay】 サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)
Vishay
HCTF シリーズ
【主な仕様】
・定格作動温度 : 235℃(455°F)
・DC定格電圧 : 24V
・定格電流 : 55A
通常価格(税別) : | 1,416円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 166円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | CANTHERM | Panasonic | TDKラムダ | Vishay | Schurter |
シリーズ名 | |||||
通常価格 (税別) | 363円~ 数量別スライド値引 | 41円~ 数量別スライド値引 | 412円 数量別スライド値引 | 1,416円 数量別スライド値引 | 166円~ 数量別スライド値引 |
通常出荷日 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針