電流制限素子

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
種類
シリーズ

    【リテルヒューズ】  電流制限素子

      ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター PRCP-MSMFシリーズ

        PRCP-Rシリーズ ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター

          【村田製作所】  電流制限素子

            【Bourns】  電流制限素子

              ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクター PRCP-SMシリーズ

                【TDK】  電流制限素子

                  【CANTHERM】 電流制限素子

                    ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター PRCP-NSMFシリーズ

                      【タイコエレクトロニクス(TE)】  電流制限素子

                        【AMPHENOL】  電流制限素子

                          【AMETHERM】 電流制限素子

                            【Vishay】  電流制限素子

                              【Bel Fuse】 電流制限素子

                                リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Littelfuse, 0.7A (動作電流:1.4A)

                                  【Eaton】  電流制限素子

                                    【ハネウェル】  電流制限素子

                                      【Schurter】 電流制限素子

                                        【テキサスインスツルメンツ】 電流制限素子

                                          Infineon電流モード PWMコントローラ, フライバック, 100 kHz -0.3~22 V, 8-Pin DIP

                                            リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Littelfuse, 5A (動作電流:10A)

                                            メーカー

                                            リテルヒューズ

                                            日本電産コパル電子

                                            日本電産コパル電子

                                            村田製作所

                                            Bourns

                                            日本電産コパル電子

                                            TDK

                                            CANTHERM

                                            日本電産コパル電子

                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                            AMPHENOL

                                            AMETHERM

                                            Vishay

                                            Bel Fuse

                                            リテルヒューズ

                                            Eaton

                                            ハネウェル

                                            Schurter

                                            テキサスインスツルメンツ

                                            Infineon

                                            リテルヒューズ

                                            シリーズ名

                                            【リテルヒューズ】 電流制限素子

                                            ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター PRCP-MSMFシリーズ

                                            PRCP-Rシリーズ ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター

                                            【村田製作所】 電流制限素子【1~4,000個入り】

                                            【Bourns】 電流制限素子

                                            ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクター PRCP-SMシリーズ

                                            【TDK】 電流制限素子

                                            【CANTHERM】 電流制限素子

                                            ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター PRCP-NSMFシリーズ

                                            【タイコエレクトロニクス(TE)】 電流制限素子

                                            【AMPHENOL】 電流制限素子

                                            【AMETHERM】 電流制限素子

                                            【Vishay】 電流制限素子

                                            【Bel Fuse】 電流制限素子

                                            リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Littelfuse, 0.7A (動作電流:1.4A)

                                            【Eaton】 電流制限素子

                                            【ハネウェル】 電流制限素子

                                            【Schurter】 電流制限素子

                                            【テキサスインスツルメンツ】 電流制限素子

                                            Infineon電流モード PWMコントローラ, フライバック, 100 kHz -0.3~22 V, 8-Pin DIP

                                            リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Littelfuse, 5A (動作電流:10A)

                                            通常価格

                                            19円~

                                            数量別スライド値引

                                            142円

                                            数量別スライド値引

                                            146円~

                                            数量別スライド値引

                                            20円~

                                            数量別スライド値引

                                            17円~

                                            数量別スライド値引

                                            148円

                                            数量別スライド値引

                                            20円~

                                            数量別スライド値引

                                            487円~

                                            数量別スライド値引

                                            144円

                                            数量別スライド値引

                                            694円~

                                            624円~

                                            数量別スライド値引

                                            543円~

                                            数量別スライド値引

                                            187円~

                                            数量別スライド値引

                                            7円~

                                            数量別スライド値引

                                            114円

                                            数量別スライド値引

                                            11円~

                                            数量別スライド値引

                                            1,016円~

                                            数量別スライド値引

                                            35円~

                                            数量別スライド値引

                                            128円

                                            数量別スライド値引

                                            506円

                                            数量別スライド値引

                                            226円

                                            数量別スライド値引

                                            通常出荷日 1日目~ 在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                            在庫品1日目~
                                            当日出荷可能
                                            1日目~ 在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                            1日目~ 4日目 在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                            1日目 4日目 4日目 1日目~ 4日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 5日目 1日目
                                            実装タイプ2ピンSMD ~ ラジアル、ディスク表面実装ラジアル0603(1608メトリック) ~ ラジアル、ディスク2ピンSMD ~ ラジアル、ディスク表面実装4ピンSMD立方形状 ~ ラジアル、ディスク-表面実装2-SMD ~ ラジアル、ディスクラジアル、ディスク-ラジアル、ディスク0603(1608メトリック)、凹 ~ ラジアル-1206(3216metric) ~ 1812(4532メトリック)、凹-2ピンSMD ~ ラジアル、ディスク---
                                            種類PTCリセット可能ヒューズPTCリセット可能ヒューズPTCリセット可能ヒューズPTCリセット可能ヒューズ / 突入電流リミタ(ICL)PTCリセット可能ヒューズPTCリセット可能ヒューズPTCリセット可能ヒューズ / 突入電流リミタ(ICL)突入電流リミタ(ICL)PTCリセット可能ヒューズPTCリセット可能ヒューズPTCリセット可能ヒューズ / 突入電流リミタ(ICL)突入電流リミタ(ICL)PTCリセット可能ヒューズ / 突入電流リミタ(ICL)PTCリセット可能ヒューズ-PTCリセット可能ヒューズ突入電流リミタ(ICL)PTCリセット可能ヒューズ---
                                            シリーズPolySwitch®、LR4 ~ USBRPRCP-MSMFPRCP-RNTPA7 ~ Posistor®MF-RX/72 ~ Multifuse®、MF-USHTPRCP-SM0 ~ *MF72PRCP-NSMFPolySwitch® ~ RGEFYM120 ~ YSSL10 ~ miniAMP660 ~ PTCEL0ZCA ~ 0ZRM-PTR016V ~ PolyTronPTS1812-PFMF ~ PFSMTPS25925--
                                            1. 1

                                            電流制限素子に関連するカテゴリ

                                            電流制限素子に関連する通販・販売特集