(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
LEM
【主な仕様】
・実装タイプ:スルーホール実装形/表面実装形。
・センサタイプ:ホール効果-オープンループ/閉ループ、コンディショニング付きトランス、フラックスゲート、閉ループ。
・出力タイプ:レシオメトリック-電圧/電流、供給電圧に比例/電圧またはPWM(選択可能)。
通常価格(税別) : | 319円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タムラ製作所
スルーホール実装形、パネルマウント実装形等、各種パッケージ/モジュール品。 ACもしくはAC/DC電源タイプ計測用、各種電流トランスデューサ。
【概要】
・シリーズ:S22P、L08P、L18P 他。
・センサタイプ:ホール効果、オープン/クローズループ、フラックスゲートクローズループ等。
・検出電流:3A~800A。
通常価格(税別) : | 1,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 392円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 74円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
・Coreless, small and lightweight(3g) design with high sensitivity magneto-resistive(MR) elements.
・Low primary-conductor resistance: 60μΩ.
・Good linearity: ±0.5%F.S.
・+5V single power supply.
・Operating temperature: -40°C~+105°C.
・DC and AC current measurement with quick response.
通常価格(税別) : | 1,764円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MELEXIS
Triaxis(R)シリーズ。
【主な仕様】
・実装タイプ:スルーホール実装形/表面実装形。
・センサタイプ:ホール効果、オープンループ。
・出力タイプ:レシオメトリック-電圧、供給電圧に比例/電圧またはPWM(選択可能)。
通常価格(税別) : | 312円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アレグロ, 電流センサ IC, 4.5 → 5.5 V, 8-Pin SOIC
ALLEGRO MICROSY
・マグネットタイプ = リニア
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 8
・動作供給電圧 Min = 4.5 V
・動作供給電圧 Max = 5.5 V
・長さ = 4.9mm
・幅 = 3.9mm
・高さ = 1.5mm
・寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・パッケージタイプ = SOIC
通常価格(税別) : | 1,493円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハネウェル
シャーシマウント実装形、スルーホール実装、コネクタタイプ 等 各種パッケージ品。 CSシリーズ、ホール効果/磁気抵抗性/電流スイッチ 等 各種センサタイプ 電流トランスデューサ。
通常価格(税別) : | 2,441円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,321円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Infineon
【特長】
・AC & DC measurement range up to
TLI4970D025T:±25A
TLI4970D050T:±50A
・Low offset error (max. 25 mA at room temperature)
・High magnetic stray field suppression
・Fast overcurrent detection with configurable threshold
・Galvanic isolation up to 2.5kV max. rated isolation voltage (UL1577)
・16 bit digital SPI output (13 bit current value)
・Small 7mm x 7mm SMD package
通常価格(税別) : | 1,663円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,908円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アレグロ, 電流センサ IC, 4.5 → 5.5 V, 8-Pin SOIC
ALLEGRO MICROSY
・マグネットタイプ = リニア
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 8
・動作供給電圧 Min = 4.5 V
・動作供給電圧 Max = 5.5 V
・長さ = 4.9mm
・幅 = 3.9mm
・高さ = 1.5mm
・寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
・動作温度 Min = -40 ℃
・動作温度 Max = +85 ℃
・パッケージタイプ = SOIC
通常価格(税別) : | 1,493円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 960円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HARTING
【主な仕様】
・実装タイプ : シャーシマウント/パネルマウント
・センサタイプ : ホール効果、閉ループ
・出力タイプ : レシオメトリック-電圧
通常価格(税別) : | 10,015円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テキサスインスツルメンツ
表面実装形 QFNパッケージ品。 Integrated Magnetic Fluxgate Sensor for Closed-Loop Current Sensing
通常価格(税別) : | 1,529円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
通常価格(税別) : | 6,521円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 68,541円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 4,990円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
センサタイプ |
周波数 |
精度 |
応答時間 |
供給電圧 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | LEM | タムラ製作所 | 旭化成 | ALLEGRO MICROSY | アルプスアルパイン | MELEXIS | ALLEGRO MICROSY | ハネウェル | NECトーキン | Infineon | Diodes | ALLEGRO MICROSY | Avago Technologies | HARTING | テキサスインスツルメンツ | リテルヒューズ | フエニックス・コンタクト | COTO TECHNOLOGY |
シリーズ名 | ||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 319円~ 数量別スライド値引 | 1,900円~ 数量別スライド値引 | 392円~ 数量別スライド値引 | 74円~ 数量別スライド値引 | 1,764円~ 数量別スライド値引 | 312円~ 数量別スライド値引 | 1,493円 数量別スライド値引 | 2,441円~ 数量別スライド値引 | 1,321円 数量別スライド値引 | 1,663円~ 数量別スライド値引 | 1,908円 数量別スライド値引 | 1,493円 数量別スライド値引 | 960円~ 数量別スライド値引 | 10,015円~ 数量別スライド値引 | 1,529円 数量別スライド値引 | 6,521円~ 数量別スライド値引 | 68,541円 数量別スライド値引 | 4,990円 数量別スライド値引 |
通常出荷日 | 2日目~ | 4日目 | 4日目 | 2日目~ | 1日目~ | 4日目 | 4日目 | 4日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目~ | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
センサタイプ | コンディションニング付きトランス ~ ホール効果、閉ループ | CurrentSensor ~ ホール効果、閉ループ | ホ-ル効果、オ-プンル-プ ~ ホール効果、オープンループ | ホール効果、オープンループ ~ ホール効果、差動 | - | ホール効果、オープンループ | - | ClosedLoop ~ 電流スイッチ | 交流電流センサ | CurrentSenseMonitor | 磁気抵抗性、開ル-プ | - | ホール効果 | ホール効果、閉ループ ~ 電流センサ | フラックスゲ-ト、閉ル-プ | 電流インジケータ ~ 電流センサ | - | 電流スイッチ |
周波数 | 3.5kHz ~ 700kHz | DC~50kHz ~ DC~400kHz | 1MHz ~ 400kHz | 1MHz ~ DC~120kHz | - | DC~60kHz ~ 250kHz | - | DC~50kHz ~ DC~150kHz | - | 70Hzto18kHz | 100kHz | - | 80kHz | DC~50kHz ~ 100kHz | - | 30Hz~100Hz ~ 50Hz~60Hz | - | - |
精度 | ±0.2% ~ ±2.25% | ±0.1% ~ ±2.5% | ±0.5% ~ ±1.3% | ±0.6% ~ ±7% | - | ±0.1% ~ ±2% | - | ±0.24% ~ ±2% | - | 1.6% ~ 3.5% | - | - | - | ±0.3% ~ ±1% | ±0.02% | ±0.25% | - | - |
応答時間 | 0.2µs ~ 400ns | 0.3µs ~ 10µs | 0.5µs ~ 500ns | 3µs ~ 700ns | - | 2.5µs ~ 8µs | - | 0.2µs ~ 100µs | - | 3.5µs ~ 57us | - | - | 4µs | 1µs | - | 300ms | 330ms(AC)、40ms(DC) | - |
供給電圧 | 3.3V ~ 自己電力供給 | 2.97V~3.63V ~ ±15V~24V | 2.7V~3.63V ~ 4.5V~5.5V | 3V~3.6V ~ 5V | - | 4.5V~5.5V ~ 5V | - | 4.5VDCto10.5VDC ~ 15VDCto24VDC | - | 3.1V~3.5V ~ 3.3V | 12V | - | 4.5V~5.5V | 12V~15V ~ 15V~24V | 3V~5.5V | 10V~30V | 20V~30V | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針