(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
通常価格(税別) : | 6,399円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
・圧力の読取りタイプ = ゲージ
・最小圧力 = -100kPa
・最大圧力の読み = 100kPa
・精度 = ±1 %
・出力タイプ = PNPオープンコレクタ
・メディアは、測定 = 非腐食性ガス
・プロセス接続 = G1/8
・電気的接続 = ワイヤリード
・応答時間 = 2.5 ms
・電源電圧 = 12 → 24 V dc
・ハウジング材質 = PBT
・IP評価 = IP40
・最大使用温度 = +50℃
通常価格(税別) : | 12,578円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
GEMS SENSORS
・圧力の読取りタイプ = ゲージ
・最小圧力 = -1バール
・最大圧力の読み = 9バール
・精度 = ±0.25 %
・出力タイプ = 電圧
・メディアは、測定 = ガス、液面
・プロセス接続 = G1/4
・アナログ出力 = 0 → 5 V
・応答時間 = 1 ms
・電流 Max = 4.5 mA
・電源電圧 = 7 → 30 V dc
・ハウジング材質 = ステンレススチール
・IP評価 = IP65
・最大使用温度 = +125℃
通常価格(税別) : | 19,528円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
・圧力の読取りタイプ = ゲージ
・最小圧力 = -100kPa
・最大圧力の読み = 100kPa
・出力タイプ = PNP
・メディアは、測定 = 非腐食性ガス
・プロセス接続 = G1/8
・アナログ出力 = 1 → 5 V dc、4 → 20 mA
・応答時間 = 5000 ms
・電流 Max = 100 mA
・電源電圧 = 12 → 24 V dc
・ハウジング材質 = PBT
・IP評価 = IP40
・最大使用温度 = +50℃
通常価格(税別) : | 11,447円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
GEMS SENSORS
・圧力の読取りタイプ = ゲージ
・最小圧力 = 0バール
・最大圧力の読み = 160バール
・精度 = 0.25 %
・出力タイプ = アナログ
・プロセス接続 = G1/4
・アナログ出力 = 4 → 20 mA
・応答時間 = 1 ms
・電源電圧 = 8 → 30 V dc
・IP評価 = IP65
・最大使用温度 = +125℃
通常価格(税別) : | 12,243円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | Vishay | Panasonic | GEMS SENSORS | Panasonic | GEMS SENSORS |
シリーズ名 | |||||
通常価格 (税別) | 6,399円~ 数量別スライド値引 | 12,578円 | 19,528円 | 11,447円 | 12,243円 |
通常出荷日 | 4日目 | 6日目 | 2日目 | 2日目 | 6日目 |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針