基板用近接センサ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
検出距離
センサタイプ
出力タイプ
供給電圧

    【Schneider Electric】  基板用近接センサ

      【テキサスインスツルメンツ】 基板用近接センサ

        【Vishay】  基板用近接センサ

          【AMS TAOS USA】 基板用近接センサ

            ローム, 静電容量 センサスイッチコントローラ IC, 1.7~3.3 V、2.5~3.3 V, 32-Pin VQFN

              【ハネウェル】  基板用近接センサ

                【RED LION CONTRO】 基板用近接センサ

                メーカー

                Schneider Electric

                テキサスインスツルメンツ

                Vishay

                AMS TAOS USA

                ローム

                ハネウェル

                RED LION CONTRO

                シリーズ名

                【Schneider Electric】 基板用近接センサ

                【テキサスインスツルメンツ】 基板用近接センサ

                【Vishay】 基板用近接センサ

                【AMS TAOS USA】 基板用近接センサ

                ローム, 静電容量 センサスイッチコントローラ IC, 1.7~3.3 V、2.5~3.3 V, 32-Pin VQFN

                【ハネウェル】 基板用近接センサ

                【RED LION CONTRO】 基板用近接センサ

                通常価格

                1,087円~

                数量別スライド値引

                101円~

                数量別スライド値引

                119円

                数量別スライド値引

                1,254円~

                数量別スライド値引

                549円~

                数量別スライド値引

                1,264円~

                16,602円~

                数量別スライド値引

                通常出荷日 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目
                実装タイプフリーハンギング / パネルマウント表面実装表面実装表面実装--フリーハンギング
                検出距離0.8mm ~ 60mm-1mmto200mm100mm-60mmto500mm0.059インチ(1.5mm) ~ 0.079インチ(2mm)
                センサタイプ容量性 / 誘導性 / 超音波誘導性光学光学-超音波誘導性
                出力タイプNC ~ PNP,NPNプッシュプル-OpenDrain-PNPNPN-NO、3ワイヤ
                供給電圧-1.71V~3.46V----10V~30V ~ 12V
                1. 1

                基板用近接センサに関連するカテゴリ

                基板用近接センサに関連する通販・販売特集