位置・角度センサ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
種類
アクチュエータタイプ
供給電圧(範囲)
供給電圧(Min)
供給電圧(Max)

    【村田製作所】  位置・角度センサ

      【PANASONIC】  位置・角度センサ

        RDC50シリーズ ロータリタイプ

          RDC10シリーズ リニアタイプ

            【旭化成】 位置・角度センサ

              RD6R1Aシリーズ ロータリタイプ

                【タイコエレクトロニクス(TE)】  位置・角度センサ

                  【ZF】 位置・角度センサ

                    RDCC0シリーズ 磁気式回転タイプ

                      【NXP】  位置・角度センサ

                        【MELEXIS】 位置・角度センサ

                          【Bourns】  位置・角度センサ

                            【ハネウェル】  位置・角度センサ

                              RD7シリーズ リニアタイプ

                                【Vishay】  位置・角度センサ

                                  【TT Electronics】 位置・角度センサ

                                    RDC90シリーズ ロータリタイプ

                                      【Infineon】 位置・角度センサ

                                        【BEI】 位置・角度センサ

                                          【アルプス電気】  位置・角度センサ

                                            【NVE】 位置・角度センサ

                                              【C&K Components】 位置・角度センサ

                                                【Greyhill】 位置・角度センサ

                                                  RDC40シリーズ ロータリタイプ

                                                    【ALLEGRO MICROSY】 位置・角度センサ

                                                      【Diodes】 位置・角度センサ

                                                        【AMS TAOS USA】 位置・角度センサ

                                                          【Analog Devices】  位置・角度センサ

                                                            【Monolithic Power Systems】 位置・角度センサ

                                                              Murata, フレネルレンズ, 直径 10.2mm

                                                              メーカー

                                                              村田製作所

                                                              Panasonic

                                                              アルプス電気

                                                              アルプス電気

                                                              旭化成

                                                              アルプス電気

                                                              タイコエレクトロニクス(TE)

                                                              ZF

                                                              アルプス電気

                                                              NXP

                                                              MELEXIS

                                                              Bourns

                                                              ハネウェル

                                                              アルプス電気

                                                              Vishay

                                                              TT Electronics

                                                              アルプス電気

                                                              Infineon

                                                              BEI

                                                              アルプス電気

                                                              NVE

                                                              C&K Components

                                                              Grayhill

                                                              アルプス電気

                                                              ALLEGRO MICROSY

                                                              Diodes

                                                              AMS TAOS USA

                                                              Analog Devices

                                                              Monolithic Power Systems

                                                              村田製作所

                                                              シリーズ名

                                                              【村田製作所】 位置・角度センサ

                                                              【PANASONIC】 位置・角度センサ

                                                              RDC50シリーズ ロータリタイプ

                                                              RDC10シリーズ リニアタイプ

                                                              【旭化成】 位置・角度センサ

                                                              RD6R1Aシリーズ ロータリタイプ

                                                              【タイコエレクトロニクス(TE)】 位置・角度センサ

                                                              【ZF】 位置・角度センサ

                                                              RDCC0シリーズ 磁気式回転タイプ

                                                              【NXP】 位置・角度センサ

                                                              【MELEXIS】 位置・角度センサ

                                                              【Bourns】 位置・角度センサ

                                                              【ハネウェル】 位置・角度センサ

                                                              RD7シリーズ リニアタイプ

                                                              【Vishay】 位置・角度センサ

                                                              【TT Electronics】 位置・角度センサ

                                                              RDC90シリーズ ロータリタイプ

                                                              【Infineon】 位置・角度センサ

                                                              【BEI】 位置・角度センサ

                                                              【アルプス電気】 位置・角度センサ

                                                              【NVE】 位置・角度センサ

                                                              【C&K Components】 位置・角度センサ

                                                              【Greyhill】 位置・角度センサ

                                                              RDC40シリーズ ロータリタイプ

                                                              【ALLEGRO MICROSY】 位置・角度センサ

                                                              【Diodes】 位置・角度センサ

                                                              【AMS TAOS USA】 位置・角度センサ

                                                              【Analog Devices】 位置・角度センサ

                                                              【Monolithic Power Systems】 位置・角度センサ

                                                              Murata, フレネルレンズ, 直径 10.2mm

                                                              通常価格

                                                              114円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              110円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              281円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              308円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              206円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              366円

                                                              数量別スライド値引

                                                              107円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              4,448円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              3,333円

                                                              数量別スライド値引

                                                              301円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              385円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              124円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              161円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              206円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              9,227円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              3,079円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              2,773円

                                                              数量別スライド値引

                                                              76円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              5,345円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              694円

                                                              数量別スライド値引

                                                              285円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              664円

                                                              数量別スライド値引

                                                              9,190円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              1,929円

                                                              数量別スライド値引

                                                              1,058円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              833円

                                                              数量別スライド値引

                                                              1,931円

                                                              数量別スライド値引

                                                              800円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              418円~

                                                              数量別スライド値引

                                                              643円

                                                              数量別スライド値引

                                                              通常出荷日 1日目~ 4日目 在庫品1日目~
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              4日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              4日目 4日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              4日目 4日目 1日目~ 4日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              4日目 4日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              4日目 4日目 4日目 1日目~ 4日目 1日目
                                                              実装タイプ表面実装表面実装表面実装 / スルーホールスルーホール表面実装ソケット表面実装 / カスタム / パネルマウントシャーシマウントソケット表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール / シャーシマウント表面実装 / カスタム / シャーシマウント / パネルマウントスルーホールカスタムシャーシマウント / パネルマウント表面実装表面実装シャーシマウント-表面実装-パネルマウントソケット表面実装-表面実装表面実装表面実装-
                                                              種類位置センサ -位置センサ -位置センサ -位置センサ -位置センサ -位置センサ -位置センサ --位置センサ -位置センサ --位置センサ -位置センサ -位置センサ -位置センサ -位置センサ -位置センサ ------位置センサ -位置センサ ----位置センサ -位置センサ --
                                                              アクチュエータタイプ-シャフト用穴ロータリタイプスライドタイプ外部磁石を含まずロータリタイプストリングポテンショメータ ~ 外部磁石を含まずスロット付きシャフト ~ 外部磁石付属磁気式回転タイプ-外部磁石を含まずラウンドシャフトラウンドシャフトスライドタイプラウンドシャフトラウンドシャフトロータリタイプ外部磁石を含まず ~ 外部磁石付属シャフト ~ ラウンドシャフト-外部磁石を含まず ~ 外部磁石付属--ロータリタイプ外部磁石を含まず-外部磁石を含まず外部磁石を含まず外部磁石を含まず-
                                                              供給電圧(範囲)----4.5 V~5.5 V / 2.7 V~3.3 V / 4 V~5.5 V-0 V~8.5 V / 5V / 8 V~40 V / 30V5V-2.7 V~5.5 V / 4.5 V~5.5 V / 5V4.5 V~5.5 V5V40V / 1 V~25 V / 5V / 4.75 V~5.25 V / 6 V~24 V / 10 V~30 V / 12 V~30 V / 18 V~40 V / 30V-5V / 2 V~10 V4.5 V~5.5 V-2.7 V~3.5 V / 4.5 V~5.5 V4.75~5.25 V-2.45 V~5.5 V / 5.5 V-4.5 V~5.5 V-4.5 V~5.5 V / 4.5 V~14.5 V-4.5 V~5.5 V3 V~5.5 V3 V~3.6 V-
                                                              供給電圧(Min)15V-----------------------------
                                                              供給電圧(Max)3V-----------------------------
                                                              1. 1

                                                              位置・角度センサに関連するカテゴリ

                                                              位置・角度センサに関連する通販・販売特集