(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
通常価格(税別) : | 2,912円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機システムサービス
【特長】
・省エネルギー製品です。
・水滴がでません(ドレンレス)。
・0℃以下でも除湿能力を発揮します。
・無騒音です。
・小形・軽量です。
・加湿器としても使用できます。
通常価格(税別) : | 19,906円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,489円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
村田製作所
・ライトソース = 赤外線
・長さ = 4.7mm
・幅 = 4.7mm
・高さ = 2.4mm
・取り付けタイプ = 基板実装
通常価格(税別) : | 860円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立電子産業
シャットダウンモード搭載。
【特長】
・本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。
・動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)
・測定温度範囲は-55℃~+150℃。
・デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
通常価格(税別) : | 2,464円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
村田製作所
・ライトソース = 赤外線
・直径 = 10 mm
・高さ = 10.25mm
・寸法 = 9.5 (直径) x 10.25 mm
通常価格(税別) : | 895円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,060円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
通常価格(税別) : | 12,882円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = RTD
・プローブの長さ = 2.3mm
・プローブ径 = 2mm
・最低検出温度 = -50℃
・最大検出温度 = +400℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 5,233円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立電子産業
人体に反応する赤外線センサーモジュール。
【特長】
・感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。
・リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
通常価格(税別) : | 1,909円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,153円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT100
・プローブの長さ = 2.3mm
・最低検出温度 = -30℃
・最大検出温度 = +350℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 1,398円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT100
・プローブの長さ = 3mm
・最低検出温度 = -70℃
・最大検出温度 = +500℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 2,053円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT1000
・プローブの長さ = 3mm
・最低検出温度 = -70℃
・最大検出温度 = +500℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 1,040円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,962円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75°C に +250°C
RS PRO
熱電対タイプ = K
最低検出温度 = -75°C
最大検出温度 = +250°C
ケーブル長 = 5m
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC
通常価格(税別) : | 2,508円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
通常価格(税別) : | 28,737円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,667円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,170円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,124円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT100
・プローブの長さ = 9.5mm
・最低検出温度 = -30℃
・最大検出温度 = +350℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 1,384円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機システムサービス
【特長】
・防雨カバー
除湿器を屋外盤に使用する場合、放湿口からの雨水及び虫等の浸入防止用部品。
・アダプターセット
除湿器を既設の屋外盤に使用する場合、放湿口の加工が丸穴で取付可能な、放湿口からの雨水及び虫等の浸入防止用部品。専用排気カバー付。
通常価格(税別) : | 4,564円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
JAPPY
ネジの緩みと異常発熱を同時にチェック。
異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色!
【特長】
・接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。
・ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能。
通常価格(税別) : | 2,998円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 8,954円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SPARKFUN ELECTR
【特長】
• 3.0-5.5V input voltage
• Waterproof
• -55℃~125℃ temperature range
• ±0.5℃ accuracy from -10℃ to +85℃
• 1 Wire interface
通常価格(税別) : | 2,595円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT1000
・プローブの長さ = 8mm
・プローブ径 = 2.8mm
・最低検出温度 = -70℃
・最大検出温度 = +500℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.5秒
通常価格(税別) : | 4,350円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT100
・プローブの長さ = 4mm
・プローブ径 = 2mm
・最低検出温度 = -70℃
・最大検出温度 = +850℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 5,990円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT1000
・プローブの長さ = 9.5mm
・最低検出温度 = -30℃
・最大検出温度 = +350℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 2,316円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT1000
・プローブの長さ = 2.3mm
・最低検出温度 = -30℃
・最大検出温度 = +350℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 1,418円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT100
・プローブの長さ = 3.9mm
・最低検出温度 = -30℃
・最大検出温度 = +350℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 1,811円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HERAEUS
・センサータイプ = PT1000
・プローブの長さ = 3.9mm
・最低検出温度 = -30℃
・最大検出温度 = +350℃
・ターミナルタイプ = PC Pin
・精度 = クラスB
・応答時間 = 0.4 m/s
通常価格(税別) : | 1,803円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機システムサービス
【特長】
・省エネルギー製品です。
・水滴がでません(ドレンレス)。
・0℃以下でも除湿能力を発揮します。
・無騒音です。
・小形・軽量です。
・加湿器としても使用できます。
通常価格(税別) : | 58,311円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | オムロン | 三菱電機システムサービス | RS PRO | 村田製作所 | 共立電子産業 | 村田製作所 | 村田製作所 | 三菱電機システムサービス | HERAEUS | 共立電子産業 | ハネウェル | HERAEUS | HERAEUS | HERAEUS | RS PRO | RS PRO | CYNERGY3 | SENSATA TECHNOL | DIGILENT | ADAFRUIT | HERAEUS | 三菱電機システムサービス | JAPPY | タイコエレクトロニクス(TE) | SPARKFUN ELECTR | HERAEUS | HERAEUS | HERAEUS | HERAEUS | HERAEUS | HERAEUS | 三菱電機システムサービス |
シリーズ名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 2,912円~ 数量別スライド値引 | 19,906円~ 数量別スライド値引 | 1,489円~ 数量別スライド値引 | 860円 数量別スライド値引 | 2,464円 数量別スライド値引 | 895円 | 1,060円 | 12,882円~ 数量別スライド値引 | 5,233円 | 1,909円~ 数量別スライド値引 | 2,153円~ 数量別スライド値引 | 1,398円 数量別スライド値引 | 2,053円 | 1,040円 | 2,962円~ 数量別スライド値引 | 2,508円 数量別スライド値引 | 28,737円~ 数量別スライド値引 | 2,667円~ 数量別スライド値引 | 2,170円 | 2,124円~ | 1,384円 | 4,564円~ 数量別スライド値引 | 2,998円 数量別スライド値引 | 8,954円~ 数量別スライド値引 | 2,595円 | 4,350円 | 5,990円 数量別スライド値引 | 2,316円 数量別スライド値引 | 1,418円 数量別スライド値引 | 1,811円 数量別スライド値引 | 1,803円 | 58,311円~ 数量別スライド値引 |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 6日目 | 3日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目~ | 2日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 2日目 | 2日目~ | 1日目 | 4日目 | 4日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目~ |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針