基板用サーモスタット

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
シリーズ
製品タイプ
センシング温度
精度
定格電圧
定格電流

    基板用サーモスタット OHDTM/TRS5TMシリーズ

      【SENSATA TECHNOL】 基板用サーモスタット

        【ハネウェル】  基板用サーモスタット

          【CANTHERM】 基板用サーモスタット

            サーモスタット Honeywell

              【Bourns】 基板用サーモスタット

                サーモスタット Honeywell

                  サーモスタット Honeywell

                    サーモスタット Honeywell

                      サーモスタット Honeywell

                        サーモスタット Honeywell

                          サーモスタット Honeywell

                            【テキサスインスツルメンツ】  基板用サーモスタット

                              【リテルヒューズ】 基板用サーモスタット

                                サーモスタット Honeywell

                                  サーモスタット Honeywell

                                    サーモスタット Honeywell

                                      サーモスタット Honeywell

                                        サーモスタット Honeywell

                                          サーモスタット Honeywell

                                            サーモスタット Honeywell

                                              サーモスタット Honeywell

                                                サーモスタット Honeywell

                                                  サーモスタット Honeywell

                                                    サーモスタット Honeywell

                                                      サーモスタット Honeywell

                                                        サーモスタット Honeywell

                                                          サーモスタット Honeywell

                                                            サーモスタット Honeywell

                                                              サーモスタット Honeywell

                                                                サーモスタット Honeywell

                                                                  サーモスタット Honeywell

                                                                    サーモスタット Honeywell

                                                                      サーモスタット Honeywell

                                                                        サーモスタット Honeywell

                                                                          サーモスタット Honeywell

                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                              【Hammond】 基板用サーモスタット

                                                                                サーモスタット Honeywell

                                                                                  サーモスタット Honeywell

                                                                                    サーモスタット Honeywell

                                                                                      サーモスタット Honeywell

                                                                                        サーモスタット Honeywell

                                                                                          サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            メーカー

                                                                                            NECトーキン

                                                                                            SENSATA TECHNOL

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            CANTHERM

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            Bourns

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            テキサスインスツルメンツ

                                                                                            リテルヒューズ

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            Hammond

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            ハネウェル

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            基板用サーモスタット OHDTM/TRS5TMシリーズ

                                                                                            【SENSATA TECHNOL】 基板用サーモスタット

                                                                                            【ハネウェル】 基板用サーモスタット

                                                                                            【CANTHERM】 基板用サーモスタット

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            【Bourns】 基板用サーモスタット

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            【テキサスインスツルメンツ】 基板用サーモスタット

                                                                                            【リテルヒューズ】 基板用サーモスタット

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            【Hammond】 基板用サーモスタット

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            サーモスタット Honeywell

                                                                                            通常価格

                                                                                            1,316円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,790円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            691円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            969円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,168円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            695円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,220円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,467円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            977円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,168円

                                                                                            1,095円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,220円

                                                                                            700円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            612円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,467円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,095円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,133円

                                                                                            1,168円

                                                                                            1,467円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,168円

                                                                                            1,244円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            935円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,244円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,095円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,133円

                                                                                            1,024円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,079円

                                                                                            1,220円

                                                                                            1,225円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,225円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,070円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,070円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,133円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,133円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,467円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,161円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,099円

                                                                                            9,424円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,168円

                                                                                            1,220円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,168円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,467円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,095円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,214円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,099円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目~ 4日目 1日目 4日目 1日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 5日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            シリーズTRS5™ ~ OHD™5003 ~ 6700RCG1 ~ 3800A10V ~ MQT-Komatsulite™、AA ~ SA------LM27MHP-TAM-----------------------SKTD-------
                                                                                            製品タイプサーマルリードスイッチ ~ 温度センサ温度センサ-サーモスタット-機械式CeramicAutomaticResetThermostats ~ 温度レギュレ-タ温度センサ-サーモスタット-機械式-温度センサ-サーモスタット-機械式 ~ 温度レギュレ-タ-------温度センサ-サーモスタット-機械式-------------------------------
                                                                                            センシング温度86°F(30°C) ~ 266°F(130°C)50°F(10°C) ~ 266°F(130°C)-52Cto+150C ~ 315°F(157°C)32°F(0°C) ~ 320°F(160°C)-162°F(72°C) ~ 185°F(85°C)-------162°F(72°C) ~ 194°F(90°C)-------------------------------
                                                                                            精度±4.5°F(±2.5°C)±5°F(±2.8°C) ~ ±9°F(±5°C)2.2C ~ 13.9C±5.4°F(±3°C) ~ ±9°F(±5°C)-±9°F(±5°C) ~ ±9°F(±5°C)-------±9°F(±5°C)-------------------------------
                                                                                            定格電圧--28VAC/DC ~ 250VAC,50VDC------------------------------------------
                                                                                            定格電流--2A ~ 500mA------------------------------------------

                                                                                            基板用サーモスタットに関連するカテゴリ

                                                                                            基板用サーモスタットに関連する通販・販売特集