RTD(測温抵抗体)

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
種類
抵抗(単位)
抵抗(値)
許容誤差
実装タイプ

    【ADAFRUIT】 RTD(測温抵抗体)

      PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 °C

        【Vishay】  RTD(測温抵抗体)

          PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

            【HERAEUS】 RTD(測温抵抗体)

              PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                【タイコエレクトロニクス(TE)】  RTD(測温抵抗体)

                  PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.15 °C

                    【ハネウェル】  RTD(測温抵抗体)

                      【Diodes】 RTD(測温抵抗体)

                        PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                          PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.15 °C

                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.3 °C

                              PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 °C

                                PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.15 °C

                                  PT1000センサ TE Connectivity PT1000 0.15 %

                                    PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.15 °C

                                      PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.3 °C

                                        【Kemet & NECトーキン】 RTD(測温抵抗体)

                                          PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 °C

                                              PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                                                  PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.15 °C

                                                    PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                                                      PT1000センサ TE Connectivity PT1000 0.15 %

                                                        PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                          PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                            メーカー

                                                            ADAFRUIT

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            Vishay

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            HERAEUS

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            ハネウェル

                                                            Diodes

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            NECトーキン

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                            シリーズ名

                                                            【ADAFRUIT】 RTD(測温抵抗体)

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 °C

                                                            【Vishay】 RTD(測温抵抗体)

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                                                            【HERAEUS】 RTD(測温抵抗体)

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                                                            【タイコエレクトロニクス(TE)】 RTD(測温抵抗体)

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.15 °C

                                                            【ハネウェル】 RTD(測温抵抗体)

                                                            【Diodes】 RTD(測温抵抗体)

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.15 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.3 °C

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.15 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 0.15 %

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.15 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.3 °C

                                                            【Kemet & NECトーキン】 RTD(測温抵抗体)

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.15 °C

                                                            PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 0.15 %

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                            PT1000センサ TE Connectivity PT1000 ±0.1 °C

                                                            通常価格

                                                            2,477円

                                                            753円

                                                            数量別スライド値引

                                                            102円~

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,735円

                                                            数量別スライド値引

                                                            163円~

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,174円

                                                            数量別スライド値引

                                                            659円~

                                                            数量別スライド値引

                                                            861円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,948円~

                                                            数量別スライド値引

                                                            777円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,313円

                                                            数量別スライド値引

                                                            808円

                                                            数量別スライド値引

                                                            787円

                                                            765円

                                                            数量別スライド値引

                                                            971円

                                                            数量別スライド値引

                                                            833円

                                                            数量別スライド値引

                                                            784円

                                                            数量別スライド値引

                                                            981円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,722円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,218円

                                                            数量別スライド値引

                                                            765円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,368円

                                                            数量別スライド値引

                                                            2,098円

                                                            数量別スライド値引

                                                            994円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,060円

                                                            数量別スライド値引

                                                            793円

                                                            998円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,815円

                                                            数量別スライド値引

                                                            1,563円

                                                            数量別スライド値引

                                                            通常出荷日 4日目 1日目 4日目 1日目 4日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目~ 4日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目 1日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目 4日目
                                                            種類測温抵抗体-測温抵抗体-測温抵抗体-測温抵抗体-測温抵抗体測温抵抗体--------測温抵抗体----------
                                                            抵抗(単位)Ω-Ω / kΩ / µΩ / mΩ-Ω / kΩ-Ω / kΩ-Ω / kΩkΩ--------kΩ----------
                                                            抵抗(値)100-0.0001 ~ 500-1 ~ 500-1 ~ 100-1 ~ 1001.14--------47----------
                                                            許容誤差--±1% / ±5%-±0.1% / ±0.15% / ±0.3%-±0.12% / ±0.001% / ±0.23% / ±0.5%-±0.1%±5%--------±5%----------
                                                            実装タイプフリーハンギング-表面実装 / ネジ取り付け-表面実装 / スルーホール / フリーハンギング-表面実装 / スルーホール / フリーハンギング-----------ネジ取り付け----------
                                                            1. 1

                                                            RTD(測温抵抗体)に関連するカテゴリ

                                                            RTD(測温抵抗体)に関連する通販・販売特集