タイマーIC

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
機能タイプ
カウント
周波数(MAX)
供給電圧(範囲)

    【テキサスインスツルメンツ】  タイマーIC

      【Maxim Integrated】  タイマーIC

        【新日本無線】  タイマーIC

          【PANASONIC】  タイマーIC

            【フェアチャイルド】  タイマーIC

              【Linear Technology】  タイマーIC

                【Intersil】 タイマーIC

                  【STMicroelectronics】  タイマーIC

                    【オンセミコンダクター】  タイマーIC

                      【NXP】  タイマーIC

                        【Diodes】 タイマーIC

                          【ADVANCED LINEAR】 タイマーIC

                            【Microchip】 タイマーIC

                              【ZILOG】 タイマーIC

                                【Fox Electronics】 タイマーIC

                                  ルネサス, 汎用 タイマーIC, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin SOIC

                                    ルネサス, デュアル タイマーIC, 1MHz, 2 → 18 V, 14-Pin PDIP

                                      【Analog Devices】  タイマーIC

                                        Texas Instruments, デュアル タイマーIC, 4.5 → 18 V, 14-Pin CDIP

                                          Texas Instruments, タイマーIC, 4.5 → 18 V, 8-Pin CDIP

                                            ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin PDIP

                                              【Silicon Laboratories】 タイマーIC

                                                Texas Instruments, タイマーIC, 2.1MHz, 2 → 15 V, 8-Pin CDIP

                                                  ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 10MHz, 4.5 → 5.5 V, 24-Pin PDIP

                                                    ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 8MHz, 4.5 → 5.5 V, 24-Pin PDIP

                                                      ルネサス, タイマーIC, 13MHz, 2 → 16 V, 8-Pin PDIP

                                                      メーカー

                                                      テキサスインスツルメンツ

                                                      Maxim Integrated

                                                      新日本無線

                                                      Panasonic

                                                      フェアチャイルド

                                                      Linear Technology

                                                      Intersil

                                                      STMicroelectronics

                                                      オンセミコンダクター

                                                      NXP

                                                      Diodes

                                                      ADVANCED LINEAR

                                                      Microchip

                                                      ZILOG

                                                      Fox Electronics

                                                      ルネサスエレクトロニクス

                                                      ルネサスエレクトロニクス

                                                      Analog Devices

                                                      テキサスインスツルメンツ

                                                      テキサスインスツルメンツ

                                                      ルネサスエレクトロニクス

                                                      Silicon Laboratories

                                                      テキサスインスツルメンツ

                                                      ルネサスエレクトロニクス

                                                      ルネサスエレクトロニクス

                                                      ルネサスエレクトロニクス

                                                      シリーズ名

                                                      【テキサスインスツルメンツ】 タイマーIC

                                                      【Maxim Integrated】 タイマーIC

                                                      【新日本無線】 タイマーIC

                                                      【PANASONIC】 タイマーIC

                                                      【フェアチャイルド】 タイマーIC

                                                      【Linear Technology】 タイマーIC

                                                      【Intersil】 タイマーIC

                                                      【STMicroelectronics】 タイマーIC

                                                      【オンセミコンダクター】 タイマーIC

                                                      【NXP】 タイマーIC

                                                      【Diodes】 タイマーIC

                                                      【ADVANCED LINEAR】 タイマーIC

                                                      【Microchip】 タイマーIC

                                                      【ZILOG】 タイマーIC

                                                      【Fox Electronics】 タイマーIC

                                                      ルネサス, 汎用 タイマーIC, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin SOIC

                                                      ルネサス, デュアル タイマーIC, 1MHz, 2 → 18 V, 14-Pin PDIP

                                                      【Analog Devices】 タイマーIC

                                                      Texas Instruments, デュアル タイマーIC, 4.5 → 18 V, 14-Pin CDIP

                                                      Texas Instruments, タイマーIC, 4.5 → 18 V, 8-Pin CDIP

                                                      ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin PDIP

                                                      【Silicon Laboratories】 タイマーIC

                                                      Texas Instruments, タイマーIC, 2.1MHz, 2 → 15 V, 8-Pin CDIP

                                                      ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 10MHz, 4.5 → 5.5 V, 24-Pin PDIP

                                                      ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 8MHz, 4.5 → 5.5 V, 24-Pin PDIP

                                                      ルネサス, タイマーIC, 13MHz, 2 → 16 V, 8-Pin PDIP

                                                      通常価格

                                                      13円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      94円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      585円

                                                      数量別スライド値引

                                                      525円

                                                      数量別スライド値引

                                                      54円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      185円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      33円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      62円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      18円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      573円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      13円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      711円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      73円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      996円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      4,891円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      576円

                                                      数量別スライド値引

                                                      686円

                                                      数量別スライド値引

                                                      4,785円

                                                      数量別スライド値引

                                                      2,236円

                                                      数量別スライド値引

                                                      2,390円

                                                      数量別スライド値引

                                                      132円

                                                      数量別スライド値引

                                                      532円~

                                                      数量別スライド値引

                                                      1,774円

                                                      数量別スライド値引

                                                      2,318円

                                                      数量別スライド値引

                                                      2,275円

                                                      数量別スライド値引

                                                      1,006円

                                                      数量別スライド値引

                                                      通常出荷日 在庫品1日目~
                                                      当日出荷可能
                                                      1日目~ 4日目 4日目 在庫品1日目~
                                                      当日出荷可能
                                                      1日目~ 1日目~ 4日目 1日目~ 4日目 4日目 4日目 1日目~ 1日目~ 4日目 4日目 1日目 4日目 5日目 1日目 1日目 4日目 5日目 4日目 4日目 4日目
                                                      実装タイプ表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホールスルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装--表面実装---表面実装----
                                                      機能タイプVCO / VCO(デュアル) / クロック発振器 / プログラマブルタイマ / 555タイプ、タイマ/発振器(シングル) / 555タイプ、タイマ/発振器(デュアル)カウンタ/タイマ回路(CTC)、バイナリ / クロック発振器 / プログラマブルタイマ / 発振器 - 発振器 / 発振器、固定周波数(デュアル) / 4桁 アップ/ダウン カウンタ / 555タイプ、タイマ/発振器(シングル) / 555タイプ、タイマ/発振器(デュアル)555タイプ、タイマ/発振器(シングル)発振器 - 水晶555タイプ、タイマ/発振器(シングル)発振器 - 発振器カウンタ/タイマ回路(CTC)、バイナリ / プログラマブルタイマ / 555タイプ、タイマ/発振器(シングル) / 555タイプ、タイマ/発振器(デュアル)発振器 - 発振器 / 555タイプ、タイマ/発振器(シングル) / 555タイプ、タイマ/発振器(デュアル)VCO / プログラマブルタイマ / 発振器 - 水晶 / 555タイプ、タイマ/発振器(シングル)タイマ/オシレータ(シングル) / プログラマブルタイマ555タイプ、タイマ/発振器(シングル)555タイプ、タイマ/発振器(クワッド) / 555タイプ、タイマ/発振器(シングル) / 555タイプ、タイマ/発振器(デュアル)555タイプ、タイマ/発振器(シングル)カウンタ/タイマ回路(CTC)VCXO / クロック発振器--発振器 - 正弦---発振器 - 発振器----
                                                      カウント- / 2~2²⁴ / 65536- / 1、128 / 5959 / 9999------------------------
                                                      周波数(MAX)1Hz~60MHz ~ -1MHz ~ ----1kHz ~ 20MHz ~ 488Hz~1MHz0.1Hz~13MHz ~ 12MHz2.7MHz ~ 12MHz1.1GHz ~ -36MHz ~ 89MHz500kHz2MHz ~ 2.5MHz5MHz6MHz ~ 10MHz125MHz、156.25MHz、250MHz、312.5MHz ~ 212.5MHz、250MHz、300MHz、312.5MHz--2kHz~20kHz---5.2kHz~90kHz ~ 9kHz~300kHz----
                                                      供給電圧(範囲)1V~15V ~ 5V~18V2V~16V ~ -4.5V~16V2.3V~5.5V ~ 2.6V~5.5V4.5V~16V1.7V ~ 5.5V ~ 3V ~ 3.6V2V~16V ~ 4.5V~5.5V2V~16V ~ 4.5V~5.5V2.97V~3.63V ~ 4.5V~16V2V~6V ~ 4.5V~15.5V4.5V~15V ~ 4.5V~16V2V~10V ~ 2V~12V2.7V~18V4.5V~5.5V3.135V~3.465V--±4.75V~5.25V---0.9V~1.8V ~ 1.55V~5.25V----
                                                      1. 1

                                                      タイマーICに関連するカテゴリ

                                                      タイマーICに関連する通販・販売特集