リアルタイムクロック

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
機能タイプ
時刻形式
日付形式
メモリサイズ
データ通信インターフェイス
供給電圧(範囲)
供給電圧(Min)
供給電圧(Max)

    【セイコー】  リアルタイムクロック

      【STMicroelectronics】  リアルタイムクロック

        エプソン SG-8002CA 16.384MHz PHB5V 水晶発振器, 16.384 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

          【Maxim Integrated】  リアルタイムクロック

            【SII】 リアルタイムクロック

              エプソン Q3204DC21053300 水晶発振器, 1 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                エプソン X1E000021017711 水晶振動子 40MHz 基本波, 4-Pin SMD

                  エプソン Q3204DC21033300 水晶発振器, 2 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                    【NXP】  リアルタイムクロック

                      エプソン Q3204DC21012600 水晶発振器, 4.096 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                        エプソン, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 12-Pin VSOJ

                          エプソン CA-301 20.000MHZ 水晶振動子 20MHz 基本波, 2-Pin シリンダ型

                            【新日本無線】  リアルタイムクロック

                              エプソン Q22FA2380019411 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                エプソン Q3306JA41017401 水晶発振器, 64 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                  エプソン Q33519E40004212 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                    【Microchip】  リアルタイムクロック

                                      【ローム】 リアルタイムクロック

                                        NXP, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin TSSOP

                                          エプソン FC-255 水晶振動子 32.768kHz 基本波, 2-Pin SMD

                                            エプソン MA-406 13.560MHZ 水晶振動子 13.56MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                              エプソン MA-406 19.6608MHZ 水晶振動子 19.661MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                エプソン Q22FA2380001312 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                  エプソン Q22FA23V0001912 水晶振動子 12MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                    エプソン Q3204DC21000500 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                      エプソン Q3204DC21006800 水晶発振器, 10 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                        エプソン Q3204DC21025900 水晶発振器, 5 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                          エプソン Q3204DC21034000 水晶発振器, 30 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                            エプソン Q3309CA40007901 水晶発振器, 60 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                              エプソン Q33310F70001711 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                エプソン Q33310F70002511 水晶発振器, 48 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                  エプソン Q33310F70020211 水晶発振器, 16 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                    エプソン Q33519E40003612 水晶発振器, 12.288 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                      エプソン Q3806CA10003901 水晶発振器, 125 MHz, LVDS出力, 6-Pin SMD

                                                                        エプソン SG-8002CA 4.9152MHz PHB5V 水晶発振器, 4.915 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                          【京セラ】  リアルタイムクロック

                                                                            【テキサスインスツルメンツ】  リアルタイムクロック

                                                                              【Intersil】 リアルタイムクロック

                                                                                【Abracon】 リアルタイムクロック

                                                                                  【Diodes】 リアルタイムクロック

                                                                                    【Fox Electronics】 リアルタイムクロック

                                                                                      NXP, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOIC

                                                                                        Crystal unit,12.000MHz,Silinder 3mm,16pF

                                                                                          エプソン CA-301 10.000MHZ 水晶振動子 10MHz 基本波, 2-Pin シリンダ型

                                                                                            エプソン CA-301 16.000MHZ 水晶振動子 16MHz 基本波, 2-Pin シリンダ型

                                                                                            メーカー

                                                                                            セイコー

                                                                                            STMicroelectronics

                                                                                            セイコー

                                                                                            Maxim Integrated

                                                                                            SII

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            NXP

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            新日本無線

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            Microchip

                                                                                            ローム

                                                                                            NXP

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            京セラ

                                                                                            テキサスインスツルメンツ

                                                                                            Intersil

                                                                                            Abracon

                                                                                            Diodes

                                                                                            Fox Electronics

                                                                                            NXP

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            【セイコー】 リアルタイムクロック

                                                                                            【STMicroelectronics】 リアルタイムクロック

                                                                                            エプソン SG-8002CA 16.384MHz PHB5V 水晶発振器, 16.384 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            【Maxim Integrated】 リアルタイムクロック

                                                                                            【SII】 リアルタイムクロック

                                                                                            エプソン Q3204DC21053300 水晶発振器, 1 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                                                            エプソン X1E000021017711 水晶振動子 40MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q3204DC21033300 水晶発振器, 2 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                                                            【NXP】 リアルタイムクロック

                                                                                            エプソン Q3204DC21012600 水晶発振器, 4.096 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                                                            エプソン, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 12-Pin VSOJ

                                                                                            エプソン CA-301 20.000MHZ 水晶振動子 20MHz 基本波, 2-Pin シリンダ型

                                                                                            【新日本無線】 リアルタイムクロック

                                                                                            エプソン Q22FA2380019411 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q3306JA41017401 水晶発振器, 64 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q33519E40004212 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            【Microchip】 リアルタイムクロック

                                                                                            【ローム】 リアルタイムクロック

                                                                                            NXP, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin TSSOP

                                                                                            エプソン FC-255 水晶振動子 32.768kHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                                            エプソン MA-406 13.560MHZ 水晶振動子 13.56MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン MA-406 19.6608MHZ 水晶振動子 19.661MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q22FA2380001312 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q22FA23V0001912 水晶振動子 12MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q3204DC21000500 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                                                            エプソン Q3204DC21006800 水晶発振器, 10 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                                                            エプソン Q3204DC21025900 水晶発振器, 5 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                                                            エプソン Q3204DC21034000 水晶発振器, 30 MHz, CMOS出力, 4-Pin PDIP

                                                                                            エプソン Q3309CA40007901 水晶発振器, 60 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q33310F70001711 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q33310F70002511 水晶発振器, 48 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q33310F70020211 水晶発振器, 16 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q33519E40003612 水晶発振器, 12.288 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            エプソン Q3806CA10003901 水晶発振器, 125 MHz, LVDS出力, 6-Pin SMD

                                                                                            エプソン SG-8002CA 4.9152MHz PHB5V 水晶発振器, 4.915 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            【京セラ】 リアルタイムクロック

                                                                                            【テキサスインスツルメンツ】 リアルタイムクロック

                                                                                            【Intersil】 リアルタイムクロック

                                                                                            【Abracon】 リアルタイムクロック

                                                                                            【Diodes】 リアルタイムクロック

                                                                                            【Fox Electronics】 リアルタイムクロック

                                                                                            NXP, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOIC

                                                                                            Crystal unit,12.000MHz,Silinder 3mm,16pF

                                                                                            エプソン CA-301 10.000MHZ 水晶振動子 10MHz 基本波, 2-Pin シリンダ型

                                                                                            エプソン CA-301 16.000MHZ 水晶振動子 16MHz 基本波, 2-Pin シリンダ型

                                                                                            通常価格

                                                                                            227円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            104円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            715円

                                                                                            140円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            689円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            889円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            501円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            889円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            34円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            835円

                                                                                            960円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            941円

                                                                                            677円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            383円

                                                                                            788円

                                                                                            1,034円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            73円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            627円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            258円

                                                                                            1,012円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            774円

                                                                                            774円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            307円

                                                                                            293円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            889円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            835円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            889円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            720円

                                                                                            895円

                                                                                            968円

                                                                                            690円

                                                                                            912円

                                                                                            993円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            2,835円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            682円

                                                                                            1,825円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            81円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            146円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            90円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            639円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            800円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            134円

                                                                                            720円

                                                                                            680円

                                                                                            776円

                                                                                            通常出荷日 4日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 5日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 1日目 1日目 4日目 1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            実装タイプ表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール-表面実装 / スルーホール表面実装---表面実装---表面実装 / スルーホール---表面実装 / スルーホール表面実装-----------------表面実装表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装----
                                                                                            機能タイプクロック/カレンダ / タイムイベントレコーダクロック/カレンダ / ファントムタイムチップ-クロック/カレンダ / タイムイベントレコーダ / バイナリカウンタ / ファントムタイムチップ / ポータブルシステムコントローラ / 積算時間カウンタ / Alarm, Calendar, Clock / Clock, Calendarクロック/カレンダ---クロック/カレンダ---クロック/カレンダ---クロック/カレンダクロック/カレンダ-----------------クロック/カレンダクロック/カレンダ / タイマー クロック ペリフェラル(TCP) / Clock, Calendarクロック/カレンダ / タイムイベントレコーダクロック/カレンダクロック/カレンダクロック/カレンダ----
                                                                                            時刻形式HH:MM:SS / HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS(24時間)HH:MM:SS / HH:MM:SS:hh(24時間) / HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS(24時間)-HH:MM:SS / HH:MM:SS:hh(12/24時間) / HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS(24時間) / 2進 / BinaryHH:MM:SS(12/24時間)---HH:MM:SS:hh(12/24時間) / HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS(24時間)---HH:MM:SS(24時間)---HH:MM:SS:hh(12/24時間) / HH:MM:SS(12/24時間)HH:MM:SS(12/24時間)-----------------HH:MM:SSHH:MM:SS:hh / HH:MM:SS:hh(12/24時間) / HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS(24時間)HH:MM:SS:hh(12/24時間) / HH:MM:SS:hh(24時間) / HH:MM:SS(12/24時間)HH:MM:SS / HH:MM:SS:hh / HH:MM:SS:hh(24時間) / HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS(24時間)HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS(24時間)HH:MM:SS(12/24時間) / HH:MM:SS (12 hr, 24 hr)----
                                                                                            日付形式YY-MM-DD / YY-MM-DD-ddYY-MM-DD-dd-YY-MM-DD-dd / 2進YY-MM-DD-dd---YY-MM-DD / YY-MM-DD-dd---YY-MM-DD-dd---YY-MM-DD-ddYY-MM-DD-dd-----------------YY-MM-DD-ddYY-MM-DD-ddYY-MM-DD-ddYY-MM-DD / YY-MM-DD-ddYY-MM-DD-ddYY-MM-DD-dd----
                                                                                            メモリサイズ128b(16x8) ~ -7B ~ --2KB ~ -----8B ~ --------64B-------------------44B ~ -2B ~ 128B8B ~ 512B31B ~ 56B56B----
                                                                                            データ通信インターフェイスI²C、2線シリアル ~ パラレルI2C、2線シリアル ~ パラレル-1-Wire?シリアル ~ パラレルI²C、2線シリアル ~ 3線シリアル---I?C、2線シリアル、SPI ~ SPI---4線シリアル---I2C、2線シリアル ~ SPII²C、2線シリアル-----------------I2C、2線シリアルI2C、2線シリアル ~ パラレルI²C、2線シリアル ~ SPII2C ~ SPII²C、2線シリアル ~ 3線シリアルI2C ~ I²C、2線シリアル----
                                                                                            供給電圧(範囲)4.5 V~5.5 V / 1.6 V~5.5 V / 1.7 V~5.5 V / 1.8 V~5.5 V / 2.4 V~5.5 V / 2.5 V~5.5 V2.7 V~3.6 V / 2.7 V~5.5 V / 3 V~3.6 V / 3 V~5.5 V / 4.5 V~5.5 V / 4.75 V~5.5 V / 1.3 V~4.4 V / 1.5 V~4.4 V / 2 V~5.5 V / 2.38 V~5.5 V-2.7 V~3.3 V / 2.7 V~3.7 V / 2.7 V~5.5 V / 2.97 V~3.63 V / 2.97 V~5.5 V / 3 V~3.6 V / 3 V~5.5 V / 4.5 V~5.5 V / 1.7 V~5.5 V / 1.71 V~1.89 V / 1.71 V~5.5 V / 1.8 V~2.2 V / 1.8 V~5.5 V / 2 V~5.5 V / 2.3 V~4.5 V / 2.3 V~5.5 V / 2.4 V~5.5 V / 2.5 V~5.5 V1.3 V~5.5 V---0.9 V~5.5 V / 1.6 V~5.5 V / 1.8 V~4.2 V / 1.8 V~5.5 V / 2.5 V~6 V---4.5 V~5.5 V---1.8 V~3.6 V / 1.8 V~5.5 V1.8 V~5.5 V-----------------1.3 V~5.5 V2.7 V~3.6 V / 2.7 V~5.5 V / 3 V~3.6 V / 4.5 V~5.5 V2.7 V~5.5 V / 3 V~6 V / 1.8 V~3.6 V1.5 V~3.6 V / 1 V~4.4 V / 1.1 V~5.5 V / 1.2 V~5.5 V / 1.3 V~5.5 V / 1.4 V~5.5 V / 1.7 V~3.6 V2.7 V~5.5 V / 4.5 V~5.5 V / 1.2 V~5.5 V / 1.3 V~5.5 V / 1.8 V~5.5 V3.3 V~5.5 V / 2 V~5.5 V----
                                                                                            供給電圧(Min)---2V ~ 2.7V--------------------------------3V-1.3V-3.3V----
                                                                                            供給電圧(Max)---5.5V--------------------------------3.6V-5.5V-5.5V----

                                                                                            リアルタイムクロックに関連するカテゴリ

                                                                                            リアルタイムクロックに関連する通販・販売特集