クロックバッファ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
入力タイプ
出力タイプ
機能タイプ
周波数
回路数
供給電圧(範囲)
供給電圧(Min)
供給電圧(Max)

    【テキサスインスツルメンツ】  クロックバッファ

      タイムスイッチ(表面実装タイプ) Panasonic アナログ

        タイムスイッチ(表面実装タイプ) Panasonic アナログ

          【Silicon Laboratories】 クロックバッファ

            【Fox Electronics】 クロックバッファ

              Panasonic S1DXタイマ(エスワン) 電源オンディレー シングル動作

                【Cypress】  クロックバッファ

                  【オンセミコンダクター】  クロックバッファ

                    【Microchip】 クロックバッファ

                      【Diodes】 クロックバッファ

                        カウンタ Panasonic LCD パネル取り付け

                          【Linear Technology】  クロックバッファ

                            【Analog Devices】  クロックバッファ

                              【Maxim Integrated】  クロックバッファ

                                Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                  デジタルカウンタ Curtis LCD 基板実装

                                    Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                      Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                        Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                          サイプレス, 10 → 133.3 MHz PLL クロックバッファ, 3 → 3.6 V, 16-Pin SOIC

                                            【STMicroelectronics】  クロックバッファ

                                              【Microsemi】 クロックバッファ

                                                Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                  カウンタ Panasonic パネル取り付け

                                                    東芝, クロックディバイダ, 16-Pin

                                                      Crouzet タイマリレー オンディレー シングル動作

                                                        NXP, フェーズロックループ VCO + PLL IC, 2 → 6 V, 16-Pin SOIC

                                                          カウンタ Panasonic パネル取り付け

                                                            カウンタ Panasonic パネル取り付け

                                                              IDT, クロック発生器, CMOS, 8-Pin SOIC

                                                                Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                  Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                    Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                      Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                        Curtis アワーカウンタ 基板実装 6桁

                                                                          Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                            デジタルカウンタ Curtis LCD Uクランプ

                                                                              デジタルカウンタ Curtis LCD Uクランプ

                                                                                Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                  Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                                                                    Panasonic LT4H デジタルタイマ マルチ動作

                                                                                      Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー シングル動作

                                                                                        Panasonic LT4H デジタルタイマ マルチ動作

                                                                                          Panasonic LT4H デジタルタイマ 電源オンディレー マルチ動作

                                                                                            Preset counter scalable 24 V ac / dc

                                                                                            メーカー

                                                                                            テキサスインスツルメンツ

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Silicon Laboratories

                                                                                            Fox Electronics

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Cypress

                                                                                            オンセミコンダクター

                                                                                            Microchip

                                                                                            Diodes

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Linear Technology

                                                                                            Analog Devices

                                                                                            Maxim Integrated

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Cypress

                                                                                            STMicroelectronics

                                                                                            Microsemi

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            Panasonic

                                                                                            東芝

                                                                                            Crouzet

                                                                                            NXP

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Fox Electronics

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            CURTIS INDUSTRI

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            【テキサスインスツルメンツ】 クロックバッファ

                                                                                            タイムスイッチ(表面実装タイプ) Panasonic アナログ

                                                                                            タイムスイッチ(表面実装タイプ) Panasonic アナログ

                                                                                            【Silicon Laboratories】 クロックバッファ

                                                                                            【Fox Electronics】 クロックバッファ

                                                                                            Panasonic S1DXタイマ(エスワン) 電源オンディレー シングル動作

                                                                                            【Cypress】 クロックバッファ

                                                                                            【オンセミコンダクター】 クロックバッファ

                                                                                            【Microchip】 クロックバッファ

                                                                                            【Diodes】 クロックバッファ

                                                                                            カウンタ Panasonic LCD パネル取り付け

                                                                                            【Linear Technology】 クロックバッファ

                                                                                            【Analog Devices】 クロックバッファ

                                                                                            【Maxim Integrated】 クロックバッファ

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            デジタルカウンタ Curtis LCD 基板実装

                                                                                            Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                                                                            Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                                                                            Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                                                                            サイプレス, 10 → 133.3 MHz PLL クロックバッファ, 3 → 3.6 V, 16-Pin SOIC

                                                                                            【STMicroelectronics】 クロックバッファ

                                                                                            【Microsemi】 クロックバッファ

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            カウンタ Panasonic パネル取り付け

                                                                                            東芝, クロックディバイダ, 16-Pin

                                                                                            Crouzet タイマリレー オンディレー シングル動作

                                                                                            NXP, フェーズロックループ VCO + PLL IC, 2 → 6 V, 16-Pin SOIC

                                                                                            カウンタ Panasonic パネル取り付け

                                                                                            カウンタ Panasonic パネル取り付け

                                                                                            IDT, クロック発生器, CMOS, 8-Pin SOIC

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            Curtis アワーカウンタ 基板実装 6桁

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            デジタルカウンタ Curtis LCD Uクランプ

                                                                                            デジタルカウンタ Curtis LCD Uクランプ

                                                                                            Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

                                                                                            Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー マルチ動作

                                                                                            Panasonic LT4H デジタルタイマ マルチ動作

                                                                                            Panasonic PM4H-A マルチレンジタイマ オンディレー シングル動作

                                                                                            Panasonic LT4H デジタルタイマ マルチ動作

                                                                                            Panasonic LT4H デジタルタイマ 電源オンディレー マルチ動作

                                                                                            Preset counter scalable 24 V ac / dc

                                                                                            通常価格

                                                                                            86円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            4,846円

                                                                                            10,822円

                                                                                            621円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            41円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            3,721円

                                                                                            865円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            112円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            274円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            72円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            11,461円

                                                                                            1,770円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            781円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            491円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            5,638円

                                                                                            5,214円

                                                                                            5,154円

                                                                                            6,103円

                                                                                            4,696円

                                                                                            818円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            780円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,280円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            5,092円

                                                                                            6,089円

                                                                                            302円

                                                                                            6,750円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            184円

                                                                                            7,401円

                                                                                            6,989円

                                                                                            778円

                                                                                            5,508円

                                                                                            5,821円

                                                                                            5,673円

                                                                                            4,525円

                                                                                            4,319円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            4,012円

                                                                                            4,049円

                                                                                            5,881円

                                                                                            9,395円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            5,576円

                                                                                            12,921円

                                                                                            6,103円

                                                                                            12,921円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            9,452円

                                                                                            15,189円

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 4日目 1日目~ 1日目 4日目 1日目~ 1日目~ 4日目 1日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目 5日目 5日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目
                                                                                            実装タイプ表面実装--表面実装表面実装-表面実装表面実装表面実装表面実装-表面実装表面実装 / スルーホール表面実装------表面実装表面実装-----------------------
                                                                                            入力タイプCML、HSTL、LVCMOS、LVDS、LVTTL、SSTL-2、VML ~ クロック--CML,HCSL,LVCMOS,LVDS,LVPECL ~ LVDS,LVPECLCML、HCSL、LVDS、LVHSTL、LVPECL ~ クロック-3ステ-ト ~ クロックCML、HSCL、LVDS、LVPECL ~ クロックCML、CMOS、HSTL、LVDS、LVPECL、TTL ~ クロックCML、HCSL、LVDS、LVHSTL、LVPECL、SSTL ~ クロック、推奨-CML、CMOS、LVDS、LVPECL ~ LVCMOS、LVDS、LVPECLCML ~ クロックECL、PECL、LVECL、LVPECL ~ LVPECL------LVDS ~ クロックCML,HCSL,LVCMOS,LVDS,LVPECL,SSTL ~ CMOS、水晶-----------------------
                                                                                            出力タイプLVTTL、3ステ-ト ~ クロック--CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL ~ LVPECL3ステート、CMOS ~ クロック-AVCMOS ~ クロックCML ~ RSECL、RSNECL、RSPECLCML ~ クロックCMOS ~ LVPECL-CMOS ~ LVPECLCML ~ クロックECL、PECL、LVECL、LVPECL ~ LVPECL------LVDS ~ クロックCML、CMOS、HCSL、HSTL、LVDS、LVPECL、SSTL ~ LVPECL-----------------------
                                                                                            機能タイプバッファ/ライバ / バッファ/ライバ、乗算器 / ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、データ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ、トランスレータ / ファンアウトバッファ(分配)、分周器 / ファンアウトバッファ(分配)、分周器、マルチプレクサ--ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、トランスレータ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ、トランスレータファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、分周器 / ファンアウトバッファ(分配)、分周器、マルチプレクサ / マルチプレクサ / マルチプレクサ、データ / マルチプレクサ、遅延ゼロバッファ-バッファ/ライバ / ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、分周器、マルチプレクサバッファ/ライバ / バッファ/ライバ、トランスレータ / ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、データ / ファンアウトバッファ(分配)、トランスレータ / ファンアウトバッファ(分配)、トランスレータ、データ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ、データ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ、トランスレータ / マルチプレクサ、トランスレータバッファ/ライバ / ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、トランスレータ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ、トランスレータ / ファンアウトバッファ(分配)、分周器 / ファンアウトバッファ(分配)、分周器、マルチプレクサ / マルチプレクサファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ-ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、分周器バッファ/ライバ / バッファ/ライバ、データ / バッファ/ライバ、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、分周器クロック/データドライバ / ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、データ / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ、データ------ファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサファンアウトバッファ(分配) / ファンアウトバッファ(分配)、マルチプレクサ / ファンアウトバッファ(分配)、分周器、マルチプレクサ-----------------------
                                                                                            周波数1.1GHz ~ 800MHz--1.25GHz ~ 725MHz1GHz ~ 900MHz-1.5GHz ~ -1GHz ~ 800MHz1GHz ~ 800MHz1.5GHz ~ 800MHz-1.4GHz ~ 300MHz1.1GHz ~ 800MHz1GHz ~ 700MHz------52MHz ~ 900MHz1.035GHz ~ 750MHz-----------------------
                                                                                            回路数1--11 / 2-1111 / 2-111 / 2------11-----------------------
                                                                                            供給電圧(範囲)0.3V~1.8V ~ 4.75V~5.25V--1.7V~3.65V ~ 2.38V~3.63V1.14V~1.89V ~ 4.75V~5.25V-1.71V ~ 3.465V ~ -1.35V~3.465V ~ 4.2V~5.7V1.62V~3.63V ~ 4.75V~5.25V1.1V~1.6V ~ 3.135V~3.465V-3.15V ~ 3.45V ~ 3.15V~3.45V-3.13V~-3.47V ~ 14.25V~15.75V2.25V~3.8V ~ 3V~5.5V------2.375V~2.625V ~ 2.5V~5.1V1.35V~3.465V ~ 2.375V~3.465V-----------------------
                                                                                            供給電圧(Min)-0.5V--1.71V1.7V ~ 5V---1.62V ~ 4.75V------------------------------------
                                                                                            供給電圧(Max)4.6V--3.63V1.9V ~ 5.5V---3.3V ~ 5.5V------------------------------------

                                                                                            クロックバッファに関連するカテゴリ

                                                                                            クロックバッファに関連する通販・販売特集