プログラマブル発振器

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
供給電圧(V)
周波数範囲
周波数安定性
出力レベル

    【Microchip】 プログラマブル発振器

      【SiTIME】 プログラマブル発振器

        【Silicon Laboratories】 プログラマブル発振器

          【CARDINAL COMPON】 プログラマブル発振器

            【Analog Devices】 プログラマブル発振器

              【ECS】 プログラマブル発振器

              メーカー

              Microchip

              SiTIME

              Silicon Laboratories

              CARDINAL COMPON

              Analog Devices

              ECS

              シリーズ名

              【Microchip】 プログラマブル発振器

              【SiTIME】 プログラマブル発振器

              【Silicon Laboratories】 プログラマブル発振器

              【CARDINAL COMPON】 プログラマブル発振器

              【Analog Devices】 プログラマブル発振器

              【ECS】 プログラマブル発振器

              通常価格

              598円~

              数量別スライド値引

              73円~

              数量別スライド値引

              632円~

              数量別スライド値引

              1,222円~

              数量別スライド値引

              3,779円~

              数量別スライド値引

              858円~

              数量別スライド値引

              通常出荷日 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
              実装タイプ表面実装表面実装表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール
              供給電圧(V)1.71V~3.63V ~ 2.25V~3.6V1.8V ~ 3.3V1.71V~3.63V ~ 3.3V3V~5.5V ~ 5V4.75V ~ 5.25V3.3V、5V
              周波数範囲1MHz~150MHz ~ 10MHz~460MHz1MHz~80MHz ~ 220MHz~625MHz10MHz~1.4175GHz ~ 125MHz~160MHz1MHz~133MHz2kHz ~ 20kHz1MHz~125MHz ~ 1MHz~150MHz
              周波数安定性±10ppm ~ ±50ppm±10ppm、±20ppm、±25ppm、±50ppm ~ ±50ppm、±100ppm±25ppm ~ ±100ppm±25ppm-±50ppm、±100ppm
              出力レベルCMOS / HCSL / LVDS / LVPECLLVDS / LVPECL / CML、HCSL、LVDS、LVPECL / HCMOS、LVCMOS / LVCMOSCMOS / LVDS / LVPECL / LVCMOSCMOS, TTLHCSLCMOS
              1. 1

              プログラマブル発振器に関連するカテゴリ