水晶発振器

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
タイプ
周波数
周波数安定性
供給電圧(V)

    【京セラ】  水晶発振器

      【セイコー】  水晶発振器

        【Fox Electronics】 水晶発振器

          【Abracon】 水晶発振器

            【日本電波工業】  水晶発振器

              【CONNOR-WINFIELD】 水晶発振器

                【SiTIME】 水晶発振器

                  【TXC Corporation】 水晶発振器

                    【ECS】 水晶発振器

                      【CRYSTEK CORPORA】 水晶発振器

                        【Microchip】  水晶発振器

                          【TAITIEN】 水晶発振器

                            【新日本無線】  水晶発振器

                              【CITIZEN】 水晶発振器

                                【Silicon Laboratories】 水晶発振器

                                  エプソン Q22FA2380013312 水晶振動子 16MHz, 表面実装, 4-pin, FA-238 基本波

                                    京セラ 水晶発振器, 9.8304 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                      京セラ 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                        日本電波工業 水晶振動子 20MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                          【STMicroelectronics】  水晶発振器

                                            【Diodes】 水晶発振器

                                              京セラ 水晶振動子 16MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                京セラ 水晶振動子 48MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                  京セラ 水晶振動子 10MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                    京セラ 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                      京セラ 水晶発振器, 19.6608 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                        京セラ 水晶発振器, 30 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                          京セラ 水晶発振器, 4.9152 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                            Abracon 水晶振動子 16MHz 基本波, 2-Pin HC-49-US SMD

                                                              エプソン X1G004171003112 水晶発振器, 24 MHz, CMOS出力, 4-Pin SG-210STF シリーズ

                                                                【Microsemi 】  水晶発振器

                                                                  京セラ 水晶振動子 3.58MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                    京セラ 水晶振動子 6MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                      京セラ 水晶振動子 12MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                        京セラ 水晶発振器, 18 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                          京セラ 水晶振動子 8MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                            京セラ 水晶振動子 25MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                              京セラ 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                                                日本電波工業 水晶振動子 25MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                                  Abracon 水晶振動子 12MHz 基本波, 2-Pin HC-49-US SMD

                                                                                    エプソン Q22MA5061031211 水晶振動子 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD 基本波

                                                                                      エプソン X1G004171000512 水晶発振器, 1 MHz, CMOS出力, 4-Pin SG-210STF シリーズ

                                                                                        エプソン X1E000021058112 水晶振動子 20MHz, 表面実装, 4-pin, TSX-3225 基本波

                                                                                          エプソン SG-8002CA 32MHz PHB5V 水晶発振器, 32 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            Abracon 水晶発振器, 50 MHz, HCMOS, TTL出力, 4-Pin SMD

                                                                                            メーカー

                                                                                            京セラ

                                                                                            セイコー

                                                                                            Fox Electronics

                                                                                            Abracon

                                                                                            日本電波工業

                                                                                            CONNOR-WINFIELD

                                                                                            SiTIME

                                                                                            TXC Corporation

                                                                                            ECS

                                                                                            CRYSTEK CORPORA

                                                                                            Microchip

                                                                                            TAITIEN

                                                                                            新日本無線

                                                                                            CITIZEN

                                                                                            Silicon Laboratories

                                                                                            セイコー

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            日本電波工業

                                                                                            STMicroelectronics

                                                                                            Diodes

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            Abracon

                                                                                            セイコー

                                                                                            Microsemi

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            京セラ

                                                                                            日本電波工業

                                                                                            Abracon

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            セイコー

                                                                                            Abracon

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            【京セラ】 水晶発振器

                                                                                            【セイコー】 水晶発振器

                                                                                            【Fox Electronics】 水晶発振器

                                                                                            【Abracon】 水晶発振器

                                                                                            【日本電波工業】 水晶発振器

                                                                                            【CONNOR-WINFIELD】 水晶発振器

                                                                                            【SiTIME】 水晶発振器

                                                                                            【TXC Corporation】 水晶発振器

                                                                                            【ECS】 水晶発振器

                                                                                            【CRYSTEK CORPORA】 水晶発振器

                                                                                            【Microchip】 水晶発振器

                                                                                            【TAITIEN】 水晶発振器

                                                                                            【新日本無線】 水晶発振器

                                                                                            【CITIZEN】 水晶発振器

                                                                                            【Silicon Laboratories】 水晶発振器

                                                                                            エプソン Q22FA2380013312 水晶振動子 16MHz, 表面実装, 4-pin, FA-238 基本波

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 9.8304 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            日本電波工業 水晶振動子 20MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                                            【STMicroelectronics】 水晶発振器

                                                                                            【Diodes】 水晶発振器

                                                                                            京セラ 水晶振動子 16MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶振動子 48MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶振動子 10MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 19.6608 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 30 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 4.9152 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                                                            Abracon 水晶振動子 16MHz 基本波, 2-Pin HC-49-US SMD

                                                                                            エプソン X1G004171003112 水晶発振器, 24 MHz, CMOS出力, 4-Pin SG-210STF シリーズ

                                                                                            【Microsemi 】 水晶発振器

                                                                                            京セラ 水晶振動子 3.58MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶振動子 6MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶振動子 12MHz 基本波, 4-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 18 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶振動子 8MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶振動子 25MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                                            京セラ 水晶発振器, 20 MHz, CMOS出力, 4-Pin CSMD

                                                                                            日本電波工業 水晶振動子 25MHz 基本波, 2-Pin SMD

                                                                                            Abracon 水晶振動子 12MHz 基本波, 2-Pin HC-49-US SMD

                                                                                            エプソン Q22MA5061031211 水晶振動子 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD 基本波

                                                                                            エプソン X1G004171000512 水晶発振器, 1 MHz, CMOS出力, 4-Pin SG-210STF シリーズ

                                                                                            エプソン X1E000021058112 水晶振動子 20MHz, 表面実装, 4-pin, TSX-3225 基本波

                                                                                            エプソン SG-8002CA 32MHz PHB5V 水晶発振器, 32 MHz, CMOS出力, 4-Pin SMD

                                                                                            Abracon 水晶発振器, 50 MHz, HCMOS, TTL出力, 4-Pin SMD

                                                                                            通常価格

                                                                                            85円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            84円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            70円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            65円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            92円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            139円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            76円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            93円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            81円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            174円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            134円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            553円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            18円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            139円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            365円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            265円

                                                                                            885円

                                                                                            1,080円

                                                                                            697円

                                                                                            103円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            68円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            673円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            690円

                                                                                            720円

                                                                                            885円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            885円

                                                                                            885円

                                                                                            885円

                                                                                            149円

                                                                                            826円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,525円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            640円

                                                                                            665円

                                                                                            628円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            839円

                                                                                            688円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            720円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            885円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            719円

                                                                                            138円

                                                                                            339円

                                                                                            826円

                                                                                            256円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            652円

                                                                                            698円

                                                                                            通常出荷日 1日目~ 4日目 1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目~ 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 5日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 5日目 5日目 1日目 5日目
                                                                                            実装タイプ表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール / フリーハンギング表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装----表面実装表面実装---------表面実装--------------
                                                                                            タイプDCXO ~ 標準クロック発振器SO(SAW) ~ 標準クロック発振器TCVCXOオシレ-タ- ~ 標準クロック発振器MEMS(シリコン) ~ 標準クロック発振器TCXO ~ XO(標準)OCXO ~ XO(標準)DCXO ~ 標準クロック発振器MEMS(シリコン) ~ 標準クロック発振器OCXO ~ 標準クロック発振器RFクロック源 ~ 標準クロック発振器MEMS(シリコン) ~ 標準クロック発振器OCXO ~ XO(標準)XO(標準) ~ タイマ-&サポ-ト製品VCXO ~ 標準クロック発振器CMEMS? ~ 標準クロック発振器----タイマ-&サポ-ト製品TCXO ~ XO(標準)---------クロックシンセサイザ-/ジッタクリ-ナ- ~ クロックバッファ--------------
                                                                                            周波数1.8432MHz ~ 312.5MHz1MHz ~ 400MHz1GHz ~ 2000MHz1GHz ~ 698.812334MHz13MHz ~ 32.768kHz1.544MHz ~ 625MHz1Hz ~ 256Hz1.8432MHz ~ 312.5MHz1MHz ~ 250MHz1GHz ~ 622.08MHz1MHz ~ 2125MHz2.048MHz ~ 614.4MHz50MHz1.8432MHz ~ 80MHz8MHz ~ 622.08MHz-----2.048MHz ~ 644.53125MHz------------------------
                                                                                            周波数安定性-120ppm、+10ppm ~ ±500ppb-120ppm、+10ppm ~ --140ppm、+10ppm ~ ±100ppm-170ppm、+10ppm ~ ±500ppb±0.5ppm ~ ±30ppm±1ppm ~ ±500ppb+/-100PPM ~ ±150ppm0.28PPM ~ ±500ppb-140ppm、+30ppm ~ ±200ppm-150ppm、+100ppm ~ ±150ppm+/-50PPM ~ 200PPM±1ppm ~ ±500ppb±1ppm50PPM ~ ±100ppm7PPM ~ +100ppm-----±2ppm ~ ±500ppb------------------------
                                                                                            供給電圧(V)1.6Vto3.63V ~ 5V0.9V~3.6V ~ 5V1.8V ~ 3.3V1.2V~3.63V ~ 12V1.8V ~ 3.3V2.5V ~ 12V1.2V~3.63V ~ 3.3V1.8V ~ 5V1.5V~5.5V ~ 5V1.8V ~ 5.5V1.7V~3.6V ~ 3.3V1.8V ~ 12V1.62V~3.63V ~ 5V1.8V ~ 5V1.7V〜3.6V ~ 3.3V-----1.6V~3.6V ~ 5V------------------------

                                                                                            水晶発振器に関連するカテゴリ

                                                                                            水晶発振器に関連する通販・販売特集