サイリスタ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日

    新電元工業, 双方向サイリスタ, 180V, 2-Pin AX 10

      Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin D 55

        Vishay, デュアルサイリスタモジュール, 1200V, 160A, 7-Pin INT-A-PAK

          Infineon IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 75 A シングル

            Littelfuse トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220

              ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 60 A, 1MHz シングル

                ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1000 V, 80 A, 1MHz シングル

                  ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-3P, 600 V, 120 A シングル

                    WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR, 500V, 3-Pin TO-220AB

                      新電元工業, 双方向サイリスタ, 270V, 2-Pin AX 10

                        新電元工業, 双方向サイリスタ, 180V, 2-Pin AX 10

                          新電元工業, 双方向サイリスタ, 40V, 2-Pin AX 10

                            新電元工業, 双方向サイリスタ, 90V, 2-Pin AX 10

                              STMicroelectronics Nチャンネル IGBT, 3-Pin DPAK, 435 V, 25 A 1 シングル

                                STMicroelectronics Nチャンネル IGBT, 3-Pin D2PAK, 475 V, 25 A 1 シングル

                                  Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-93

                                    Vishay サイリスタ SCR, 400V, 2-Pin TO-48

                                      Vishay, 制御可能ブリッジ整流器, 1600V, 110A, 6-Pin INT-A-PAK

                                        Vishay サイリスタ SCR, 1000V, 3-Pin D 55

                                          Vishay サイリスタ PCT, 800V, 3-Pin TO-94

                                            Vishay サイリスタ PCT, 1600V, 3-Pin TO-200AB

                                              Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

                                                Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247AC

                                                  Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

                                                    Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-220AC

                                                      Infineon Pチャンネル IGBT, 4-Pin TO-247, 650 V, 80 A 1 シングル

                                                        Infineon Pチャンネル IGBT, 4-Pin TO-247, 650 V, 80 A 1 シングル

                                                          Infineon Pチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 100 A 1 シングル

                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 50 A シングル

                                                              Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 45 A シングル

                                                                Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 50 A シングル

                                                                  Infineon, Nチャンネル IGBTモジュール, 1200 V, 200 A AG-ECONO3-4

                                                                    Infineon, Nチャンネル IGBTモジュール, 1200 V, 150 A AG-34MM-1

                                                                      Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 50 A, 1MHz シングル

                                                                        Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 30 A シングル

                                                                          Infineon, Nチャンネル IGBTモジュール, 1200 V, 675 A, 11-Pin 62 mmモジュール

                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 75 A シングル

                                                                              Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 80 A シングル

                                                                                Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 45 A シングル

                                                                                  IXYS サイリスタ PCT, 1000 → 1800V

                                                                                    IXYS サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247

                                                                                      Littelfuse トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220

                                                                                        Littelfuse サイリスタ SCR, 400V, 3-Pin TO-220

                                                                                          NXP サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-220AB

                                                                                            ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 70 A シングル

                                                                                            メーカー

                                                                                            新電元工業

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Infineon

                                                                                            リテルヒューズ

                                                                                            オンセミコンダクター

                                                                                            オンセミコンダクター

                                                                                            オンセミコンダクター

                                                                                            WEEN SEMICONDUC

                                                                                            新電元工業

                                                                                            新電元工業

                                                                                            新電元工業

                                                                                            新電元工業

                                                                                            STMicroelectronics

                                                                                            STMicroelectronics

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Vishay

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            Infineon

                                                                                            IXYS

                                                                                            IXYS

                                                                                            リテルヒューズ

                                                                                            リテルヒューズ

                                                                                            NXP

                                                                                            オンセミコンダクター

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            新電元工業, 双方向サイリスタ, 180V, 2-Pin AX 10

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin D 55

                                                                                            Vishay, デュアルサイリスタモジュール, 1200V, 160A, 7-Pin INT-A-PAK

                                                                                            Infineon IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 75 A シングル

                                                                                            Littelfuse トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220

                                                                                            ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 60 A, 1MHz シングル

                                                                                            ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1000 V, 80 A, 1MHz シングル

                                                                                            ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-3P, 600 V, 120 A シングル

                                                                                            WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR, 500V, 3-Pin TO-220AB

                                                                                            新電元工業, 双方向サイリスタ, 270V, 2-Pin AX 10

                                                                                            新電元工業, 双方向サイリスタ, 180V, 2-Pin AX 10

                                                                                            新電元工業, 双方向サイリスタ, 40V, 2-Pin AX 10

                                                                                            新電元工業, 双方向サイリスタ, 90V, 2-Pin AX 10

                                                                                            STMicroelectronics Nチャンネル IGBT, 3-Pin DPAK, 435 V, 25 A 1 シングル

                                                                                            STMicroelectronics Nチャンネル IGBT, 3-Pin D2PAK, 475 V, 25 A 1 シングル

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-93

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 400V, 2-Pin TO-48

                                                                                            Vishay, 制御可能ブリッジ整流器, 1600V, 110A, 6-Pin INT-A-PAK

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 1000V, 3-Pin D 55

                                                                                            Vishay サイリスタ PCT, 800V, 3-Pin TO-94

                                                                                            Vishay サイリスタ PCT, 1600V, 3-Pin TO-200AB

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247AC

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

                                                                                            Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-220AC

                                                                                            Infineon Pチャンネル IGBT, 4-Pin TO-247, 650 V, 80 A 1 シングル

                                                                                            Infineon Pチャンネル IGBT, 4-Pin TO-247, 650 V, 80 A 1 シングル

                                                                                            Infineon Pチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 100 A 1 シングル

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 50 A シングル

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 45 A シングル

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 50 A シングル

                                                                                            Infineon, Nチャンネル IGBTモジュール, 1200 V, 200 A AG-ECONO3-4

                                                                                            Infineon, Nチャンネル IGBTモジュール, 1200 V, 150 A AG-34MM-1

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 50 A, 1MHz シングル

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 30 A シングル

                                                                                            Infineon, Nチャンネル IGBTモジュール, 1200 V, 675 A, 11-Pin 62 mmモジュール

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 1200 V, 75 A シングル

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 80 A シングル

                                                                                            Infineon Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 45 A シングル

                                                                                            IXYS サイリスタ PCT, 1000 → 1800V

                                                                                            IXYS サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247

                                                                                            Littelfuse トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220

                                                                                            Littelfuse サイリスタ SCR, 400V, 3-Pin TO-220

                                                                                            NXP サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-220AB

                                                                                            ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 3-Pin TO-247, 600 V, 70 A シングル

                                                                                            通常価格

                                                                                            247円

                                                                                            5,210円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            8,780円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,525円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            674円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,282円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            881円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,488円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            130円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            231円

                                                                                            757円

                                                                                            186円

                                                                                            836円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            730円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            810円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            9,840円

                                                                                            2,681円

                                                                                            10,336円

                                                                                            2,882円

                                                                                            10,397円

                                                                                            10,462円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            241円

                                                                                            1,094円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            699円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            761円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,536円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,863円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            2,497円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,174円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,044円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,416円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            23,838円

                                                                                            9,195円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,442円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            926円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            21,589円

                                                                                            2,027円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,206円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,229円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            12,236円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            326円

                                                                                            792円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            689円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            60円

                                                                                            1,202円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            通常出荷日 1日目 5日目 5日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 1日目 5日目 5日目 5日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 5日目 5日目 4日目 4日目 5日目 4日目

                                                                                            サイリスタに関連するカテゴリ