(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 118円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
通常価格(税別) : | 135円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Linear Technology
表面実装形 16Pin-SSOPパッケージ品。 CCFLコントローラ等 各種光源用コントローラIC。
通常価格(税別) : | 2,221円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Maxim Integrated
表面実装形 各種パッケージ品。 CCFLコントローラ、ELランプドライバ等 各種光源用コントローラIC。
通常価格(税別) : | 914円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NXP
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 CCFLコントローラ、HIDランプコントローラ、バラストコントローラ等 各種光源用コントローラIC。
通常価格(税別) : | 97円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【STMicroelectronics】 光源用コントローラ
STMicroelectronics
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 CCFLドライバ、CFL/TLコントローラ、PFC/バラストコントローラ等 各種光源用コントローラIC。
通常価格(税別) : | 140円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テキサスインスツルメンツ
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 CCFLコントローラ、蛍光灯コントローラ、HIDランプコントローラ等 各種光源用コントローラIC。
通常価格(税別) : | 1,930円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 597円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ON Semiconductor デュアル MOSFETパワードライバ, 650mA, 11~14 V, 8-Pin SOP
オンセミコンダクター
・ドライバ数 = 2
・動作供給電圧 Min = 11 V
・動作供給電圧 Max = 14 V
・トポロジー = ハイ/ローサイド
・実装タイプ = 表面実装
・ピーク出力電流 = 650mA
・出力数 = 2
・極性 = 非反転
・パッケージタイプ = SOP
・ピン数 = 8
・ブリッジタイプ = ハーフブリッジ
・高/低サイド依存性 = シンクロナス
・寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.575mm
通常価格(税別) : | 358円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
通常価格(税別) : | 323円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | Infineon | Microchip | Linear Technology | Maxim Integrated | NXP | STMicroelectronics | テキサスインスツルメンツ | Microsemi | オンセミコンダクター | オンセミコンダクター |
シリーズ名 | ON Semiconductor デュアル MOSFETパワードライバ, 650mA, 11~14 V, 8-Pin SOP | |||||||||
通常価格 (税別) | 118円~ 数量別スライド値引 | 135円~ 数量別スライド値引 | 2,221円 数量別スライド値引 | 914円~ 数量別スライド値引 | 97円~ 数量別スライド値引 | 140円~ 数量別スライド値引 | 1,930円~ 数量別スライド値引 | 597円~ 数量別スライド値引 | 358円 数量別スライド値引 | 323円~ 数量別スライド値引 |
通常出荷日 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針