アナログスイッチ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
オン抵抗
スイッチ回路構成
スイッチ数
機能
供給電圧(範囲)
供給電圧(Max)
供給電圧(Min)
デュアル電源電圧 (V±)
シングル電源電圧(V+)

    【Analog Devices】  アナログスイッチ

      【テキサスインスツルメンツ】  アナログスイッチ

        【Maxim Integrated】  アナログスイッチ

          【東芝】  アナログスイッチ

            【Vishay】  アナログスイッチ

              【Avago Technologies】 アナログスイッチ

                【新日本無線】  アナログスイッチ

                  【Linear Technology】  アナログスイッチ

                    【オンセミコンダクター】  アナログスイッチ

                      【ローム】  アナログスイッチ

                        【NXP】  アナログスイッチ

                          【STMicroelectronics】  アナログスイッチ

                            【Microchip】  アナログスイッチ

                              【Intersil】 アナログスイッチ

                                【Fox Electronics】 アナログスイッチ

                                  【フェアチャイルド】  アナログスイッチ

                                    【Diodes】 アナログスイッチ

                                      ON Semiconductor SP8T マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3~18 V dc, 16-Pin SOIC

                                        【PANASONIC】  アナログスイッチ

                                          【AMS TAOS USA】 アナログスイッチ

                                            【IXYS】 アナログスイッチ

                                              【Semtech】 アナログスイッチ

                                                【ADVANCED LINEAR】 アナログスイッチ

                                                  【Microsemi】 アナログスイッチ

                                                    Power Switch 0.1A 10 pin MSOP

                                                      Vishay シングル 8 x 1 マルチプレクサ 3~16 V, 16-Pin SOIC

                                                        ON Semiconductor シングル4PDT アナログスイッチ 3 V, 16-Pin MLP

                                                          ON Semiconductor シングルSPST アナログスイッチ 3 V、5 V, 6-Pin SC-70

                                                            ON Semiconductor シングルSPDT アナログスイッチ 3 V、5 V, 6-Pin SC-70

                                                              ON Semiconductor シングルDPDT アナログスイッチ 3~4.4 V, 10-Pin UMLP

                                                                ON Semiconductor DP4T マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3~18 V dc, 16-Pin TSSOP

                                                                  ON Semiconductor アナログスイッチ

                                                                    Analog Devices クワッドSPST アナログスイッチ 3 V, 16-Pin TSSOP

                                                                    メーカー

                                                                    Analog Devices

                                                                    テキサスインスツルメンツ

                                                                    Maxim Integrated

                                                                    東芝

                                                                    Vishay

                                                                    Avago Technologies

                                                                    新日本無線

                                                                    Linear Technology

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    ローム

                                                                    NXP

                                                                    STMicroelectronics

                                                                    Microchip

                                                                    Intersil

                                                                    Fox Electronics

                                                                    フェアチャイルド

                                                                    Diodes

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    Panasonic

                                                                    AMS TAOS USA

                                                                    IXYS

                                                                    Semtech

                                                                    ADVANCED LINEAR

                                                                    Microsemi

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    Vishay

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    オンセミコンダクター

                                                                    Analog Devices

                                                                    シリーズ名

                                                                    【Analog Devices】 アナログスイッチ

                                                                    【テキサスインスツルメンツ】 アナログスイッチ

                                                                    【Maxim Integrated】 アナログスイッチ

                                                                    【東芝】 アナログスイッチ

                                                                    【Vishay】 アナログスイッチ

                                                                    【Avago Technologies】 アナログスイッチ

                                                                    【新日本無線】 アナログスイッチ

                                                                    【Linear Technology】 アナログスイッチ

                                                                    【オンセミコンダクター】 アナログスイッチ

                                                                    【ローム】 アナログスイッチ

                                                                    【NXP】 アナログスイッチ

                                                                    【STMicroelectronics】 アナログスイッチ

                                                                    【Microchip】 アナログスイッチ

                                                                    【Intersil】 アナログスイッチ

                                                                    【Fox Electronics】 アナログスイッチ

                                                                    【フェアチャイルド】 アナログスイッチ

                                                                    【Diodes】 アナログスイッチ

                                                                    ON Semiconductor SP8T マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3~18 V dc, 16-Pin SOIC

                                                                    【PANASONIC】 アナログスイッチ

                                                                    【AMS TAOS USA】 アナログスイッチ

                                                                    【IXYS】 アナログスイッチ

                                                                    【Semtech】 アナログスイッチ

                                                                    【ADVANCED LINEAR】 アナログスイッチ

                                                                    【Microsemi】 アナログスイッチ

                                                                    Power Switch 0.1A 10 pin MSOP

                                                                    Vishay シングル 8 x 1 マルチプレクサ 3~16 V, 16-Pin SOIC

                                                                    ON Semiconductor シングル4PDT アナログスイッチ 3 V, 16-Pin MLP

                                                                    ON Semiconductor シングルSPST アナログスイッチ 3 V、5 V, 6-Pin SC-70

                                                                    ON Semiconductor シングルSPDT アナログスイッチ 3 V、5 V, 6-Pin SC-70

                                                                    ON Semiconductor シングルDPDT アナログスイッチ 3~4.4 V, 10-Pin UMLP

                                                                    ON Semiconductor DP4T マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3~18 V dc, 16-Pin TSSOP

                                                                    ON Semiconductor アナログスイッチ

                                                                    Analog Devices クワッドSPST アナログスイッチ 3 V, 16-Pin TSSOP

                                                                    通常価格

                                                                    106円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    11円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    99円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    11円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    40円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    2,273円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    618円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    921円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    8円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    28円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    9円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    17円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    1,444円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    83円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    38円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    343円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    86円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    505円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    887円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    149円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    1,382円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    6,125円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    1,108円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    2,417円~

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    517円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    736円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    570円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    570円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    77円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    154円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    543円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    519円

                                                                    数量別スライド値引

                                                                    800円

                                                                    通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目~
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目~
                                                                    当日出荷可能
                                                                    1日目~ 1日目~ 4日目 4日目 4日目 在庫品1日目~
                                                                    当日出荷可能
                                                                    1日目~ 1日目~ 4日目 4日目 1日目~ 4日目 在庫品1日目~
                                                                    当日出荷可能
                                                                    4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目
                                                                    実装タイプ表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール-表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装-表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装-----------
                                                                    オン抵抗1.1Ω ~ *1Ω ~ -1Ω ~ -7Ω ~ 160Ω1Ω ~ 500Ω-100Ω ~ 240Ω90Ω ~ -1.15Ω ~ -3Ω ~ -1Ω ~ -1Ω ~ -14Ω ~ *1.8キロΩ ~ 860mΩ7Ω ~ 40Ω1Ω ~ -1.2Ω ~ 750mΩ--850mΩ15Ω,28Ω,70Ω,100Ω ~ 29Ω-135Ω65Ω---------
                                                                    スイッチ回路構成1xSPDT-NC/NO ~ SPST-NO/NC1xDPDT ~ SPST-NO1 x DPDT ~ SPST-NO/NC1xSPST ~ SPST-NO1xSPDT ~ SPST-NO/NC-1x8:1 ~ 6x1:2、2x1:11x8:1 ~ 4xSPST-NO1xDPDT ~ SPDT1xDPDT ~ SPST1xSPDT ~ SPST-NO1xSPDT ~ 7x2:42x1:1 ~ SPST1xDPDT ~ SPST-NO4PST-NO ~ SPST-NO1xDPDT ~ 16x1:24x2:1 ~ SPST-NO-4x2:1 ~ -2xSPDT4xSPST1x2:2SPST-NC ~ SPST-NO/NC----------
                                                                    スイッチ数-4Switch1Switch----------2Switch ~ 4Switch2Switch-----6Switch------------
                                                                    機能* ~ マルチプレクサスイッチUSBスイッチ ~ マルチプレクサスイッチICUSBスイッチ ~ マルチプレクサスイッチICUSBスイッチ ~ マルチプレクサ/デマルチプレクサUSBスイッチ ~ マルチプレクサ-スイッチ ~ マルチプレクサ/デマルチプレクサスイッチ ~ マルチプレクサUSBスイッチ ~ マルチプレクサスイッチICスイッチ ~ マルチプレクサ/デマルチプレクサスイッチ、DDR2、DDR3 ~ マルチプレクサスイッチICスイッチ ~ マルチプレクサ/デマルチプレクサスイッチ ~ マルチプレクサUSBスイッチ ~ マルチプレクサ/デマルチプレクサアナログスイッチIC ~ マルチプレクサスイッチICUSBスイッチ ~ マルチプレクサ/デマルチプレクサスイッチ-スイッチ ~ ビデオスイッチオ-ディオスイッチスイッチ ~ スイッチIC-各種クロスポイントスイッチ-----------
                                                                    供給電圧(範囲)1.65V~2.75V ~ *0.8V~2.7V ~ -±1V~6V ~ -1.65V~3.6V ~ 3V~18V1.65V~4.3V ~ ---.5V~20V ~ -±2.25V ~ 6V ~ -1.65V~4.5V ~ 3V~18V2.5V~5.5V ~ 8V~14.6V、±4V~7.3V±0.5V~3V ~ 4.5V~5.5V、±1V~5V1.4V~4.3V ~ ±4.5V~5.5V2.375V~2.625V、1.14V~1.9V ~ 50/-10V~±110V1.1V~4.5V ~ ±15V2.3Vto3.6V ~ 5V1.5V~3V ~ -3.3V-4.5V~5.25V、10.5V~12.6V ~ -1.8V~5.5V4.75V~5.25V ~ 5V3V~3.6V±1.5V~6V±4.5V---------
                                                                    供給電圧(Max)-3.6V ~ 12V5.5V-----12V-5.5V--34V ~ 44V5.25V-----5.5V------------
                                                                    供給電圧(Min)-2V ~ 3V1.8V-----2V-2.3V--5V4.75V-----4.5V------------
                                                                    デュアル電源電圧 (V±)±2V~6V ~ ±15V±1V~5V ~ ±5V~18V±1V~6V ~ ±5V~18V±2V~6V±3V~6V ~ ±15V-----±1.5V~5V-±40V~160V±1.5V~6V ~ ±2V~6V--------±1.5V~6V±4.5V---------
                                                                    シングル電源電圧(V+)1.65V~2.75V ~ 12V1.6V~3.6V ~ 10V~36V1.6V~3.6V ~ 10V~30V2V~6V ~ 3V~18V1.65V~4.3V ~ 12V---1.65V~4.5V ~ 3V~5.5V2.9V~3.7V1.4V~4.3V ~ 3V~3.6V-40V~200V1.1V~4.5V ~ 2.7V~12V5V-1.2V~1.8V ~ 5V-----3V~12V1.8V~3.3V ~ 4.5V~13.2V---------
                                                                    1. 1

                                                                    アナログスイッチに関連するカテゴリ

                                                                    アナログスイッチに関連する通販・販売特集