• 【重要なお知らせ】サイトリニューアルにともない、ログインができない、二重ログインになる事象が発生しています。ご対応については、こちらをご確認ください。
  • 2017/8/27 14:00 ~ 8/28 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

DRAM

KOA抵抗器在庫拡充
基盤用スイッチ 大幅在庫拡充
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  1. 1
メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
メモリタイプ
メモリサイズ、構成
インターフェイス
最高クロック周波数
供給電圧(範囲)
使用温度範囲(Max)(℃)
使用温度範囲(Min)(℃)
デバイスパッケージ
ピン数

    【ローム】  DRAM

      【Micron Technology】  DRAM

      メーカー

      ローム

      Micron Technology

      シリーズ名

      【ローム】 DRAM

      【Micron Technology】 DRAM

      通常価格

      751円~

      1,138円~

      通常出荷日 4日目 4日目
      メモリタイプDRAM / SDRAMDDR SDRAM / DDR2 SDRAM / SDRAM / モバイルLPDDR SDRAM
      メモリサイズ、構成16M(1M x 16) ~ 64M(4M x 16)1G(64M x 16) ~ 256M(64Mx4)
      インターフェイスパラレルパラレル
      最高クロック周波数50ns ~ 143MHz2.5ns ~ 200MHz
      供給電圧(範囲)3 V~3.6 V / 4.5 V~5.5 V1.7 V~1.9 V / 1.7 V~1.95 V / 2.3 V~2.7 V / 2.5 V~2.7 V / 3 V~3.6 V
      使用温度範囲(Max)(℃)--
      使用温度範囲(Min)(℃)--
      デバイスパッケージ--
      ピン数--

      Loading...

      1. 1

      DRAMに関連するカテゴリ