SRAM

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
メモリタイプ
メモリサイズ、構成
インターフェイス
最高クロック周波数
供給電圧(範囲)

    【Cypress】  SRAM

      【Microchip】  SRAM

        ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 2.7 → 3.6 V, 32-Pin 3.6 V

          ルネサス 1Mbit SRAM メモリ, 128 K x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 32-Pin 5.5 V

            ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 3 → 3.6 V, 36-Pin 3.6 V

              ルネサス 16Mbit SRAM メモリ, 1Mワード x 16ビット, 2Mワード x 8ビット, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin

                ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 256 Kワード x 16ビット, 3 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                  ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 256 K x 16ビット, 2.7 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                    ルネサス 8Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 16ビット, 2.7 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                      ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 36-Pin 5.5 V

                        ルネサス 256kbit SRAM メモリ, 32 K x 8ビット, 32-Pin 5.5 V

                          ルネサス 256kbit SRAM メモリ, 32 K x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 28-Pin 5.5 V

                            ルネサス 16Mbit SRAM メモリ, 1 M x 16ビット, 48-Pin 3.6 V

                              ルネサス 32Mbit SRAM メモリ, 2 M x 16ビット、4 M x 8ビット, 2.7 → 3.6 V, 52-Pin 3.6 V

                                Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 3 → 3.6 V, 36-Pin 3.6 V

                                  Alliance Memory, 256kbit SRAM メモリ, 32 Kワード x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 28-Pin 5.5 V

                                    Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 256 Kワード x 16ビット, 4.5 → 5.5 V, 44-Pin 5.5 V

                                      Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 44-Pin 5.5 V

                                        Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 3 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                                          Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 K x 8ビット, 3 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                                          メーカー

                                          Cypress

                                          Microchip

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ルネサスエレクトロニクス

                                          ALLIANCE MEMORY

                                          ALLIANCE MEMORY

                                          ALLIANCE MEMORY

                                          ALLIANCE MEMORY

                                          ALLIANCE MEMORY

                                          ALLIANCE MEMORY

                                          シリーズ名

                                          【Cypress】 SRAM

                                          【Microchip】 SRAM

                                          ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 2.7 → 3.6 V, 32-Pin 3.6 V

                                          ルネサス 1Mbit SRAM メモリ, 128 K x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 32-Pin 5.5 V

                                          ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 3 → 3.6 V, 36-Pin 3.6 V

                                          ルネサス 16Mbit SRAM メモリ, 1Mワード x 16ビット, 2Mワード x 8ビット, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin

                                          ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 256 Kワード x 16ビット, 3 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                                          ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 256 K x 16ビット, 2.7 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                                          ルネサス 8Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 16ビット, 2.7 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                                          ルネサス 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 36-Pin 5.5 V

                                          ルネサス 256kbit SRAM メモリ, 32 K x 8ビット, 32-Pin 5.5 V

                                          ルネサス 256kbit SRAM メモリ, 32 K x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 28-Pin 5.5 V

                                          ルネサス 16Mbit SRAM メモリ, 1 M x 16ビット, 48-Pin 3.6 V

                                          ルネサス 32Mbit SRAM メモリ, 2 M x 16ビット、4 M x 8ビット, 2.7 → 3.6 V, 52-Pin 3.6 V

                                          Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 3 → 3.6 V, 36-Pin 3.6 V

                                          Alliance Memory, 256kbit SRAM メモリ, 32 Kワード x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 28-Pin 5.5 V

                                          Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 256 Kワード x 16ビット, 4.5 → 5.5 V, 44-Pin 5.5 V

                                          Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 4.5 → 5.5 V, 44-Pin 5.5 V

                                          Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 Kワード x 8ビット, 3 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                                          Alliance Memory, 4Mbit SRAM メモリ, 512 K x 8ビット, 3 → 3.6 V, 44-Pin 3.6 V

                                          通常価格

                                          637円~

                                          数量別スライド値引

                                          178円~

                                          数量別スライド値引

                                          2,110円

                                          数量別スライド値引

                                          1,266円

                                          3,248円

                                          数量別スライド値引

                                          4,551円

                                          数量別スライド値引

                                          4,365円

                                          1,746円

                                          3,145円

                                          数量別スライド値引

                                          3,295円

                                          741円

                                          907円

                                          6,596円

                                          6,885円

                                          1,346円

                                          数量別スライド値引

                                          768円

                                          数量別スライド値引

                                          1,346円

                                          数量別スライド値引

                                          1,078円

                                          数量別スライド値引

                                          1,346円

                                          数量別スライド値引

                                          1,346円

                                          数量別スライド値引

                                          通常出荷日 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目
                                          メモリタイプSRAM / SRAM - デュアルポート、MoBL / SRAM - デュアルポート、同期 / SRAM - デュアルポート、非同期 / SRAM - 同期 / SRAM - 同期QDR II / SRAM - 同期、DDR II / SRAM - 同期、DDR II+ / SRAM - 同期、QDR II+ / SRAM - 非同期 / SRAM - 同期、DDRSRAM------------------
                                          メモリサイズ、構成1M(64K x 16) ~ 576K(64K x 9)1M(128Kx8) ~ 512K(64Kx8)------------------
                                          インターフェイスパラレルSPIシリアル------------------
                                          最高クロック周波数7.5ns ~ 633MHz20MHz------------------
                                          供給電圧(範囲)1.42 V~1.58 V、1.7 V~1.9 V / 1.65 V~2.25 V / 1.7 V~1.9 V / 1.8 V~3.3 V / 2.2 V~3.6 V / 2.2 V~3.7 V / 4.5 V~5.5 V1.7 V~1.95 V / 1.7 V~2.2 V / 2.5 V~5.5 V / 2.7 V~3.6 V------------------
                                          1. 1

                                          SRAMに関連するカテゴリ

                                          SRAMに関連する通販・販売特集