フラッシュメモリ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
メモリタイプ
メモリサイズ、構成
インターフェイス
最高クロック周波数
供給電圧(範囲)
供給電圧(Max)
供給電圧(Min)

    【Micron Technology】 フラッシュメモリ

      【Microchip】  フラッシュメモリ

        【東芝】 フラッシュメモリ

          マイクロチップ, 8Mbit フラッシュメモリ, 2.7 → 3.6 V, 8-Pin PDIP

            Toshiba, 1 Gbyte フラッシュメモリ NAND, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin TSOP

              Spansion, 32Mbit フラッシュメモリ NOR, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin TSOP

                Spansion, 64Mbit フラッシュメモリ NOR, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin TSOP

                  Macronix, 64Mbit フラッシュメモリ NOR, 1.65 → 2 V, 8-Pin SOP

                    【STMicroelectronics】 フラッシュメモリ

                      マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ, 2.7 → 3.6 V, 8-Pin SOIC

                        Atmel, 16Mbit フラッシュメモリ, 2.5 → 3.6 V, 8-Pin UDFN

                          Adesto Technologies, 4194304bit フラッシュメモリ, 1.65 → 3.6 V, 8-Pin SOIC

                          メーカー

                          Micron Technology

                          Microchip

                          東芝

                          Microchip

                          東芝

                          Cypress

                          Cypress

                          MACRONIX

                          STMicroelectronics

                          Microchip

                          Microchip

                          ADESTO TECHNOLO

                          シリーズ名

                          【Micron Technology】 フラッシュメモリ

                          【Microchip】 フラッシュメモリ

                          【東芝】 フラッシュメモリ

                          マイクロチップ, 8Mbit フラッシュメモリ, 2.7 → 3.6 V, 8-Pin PDIP

                          Toshiba, 1 Gbyte フラッシュメモリ NAND, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin TSOP

                          Spansion, 32Mbit フラッシュメモリ NOR, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin TSOP

                          Spansion, 64Mbit フラッシュメモリ NOR, 2.7 → 3.6 V, 48-Pin TSOP

                          Macronix, 64Mbit フラッシュメモリ NOR, 1.65 → 2 V, 8-Pin SOP

                          【STMicroelectronics】 フラッシュメモリ

                          マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ, 2.7 → 3.6 V, 8-Pin SOIC

                          Atmel, 16Mbit フラッシュメモリ, 2.5 → 3.6 V, 8-Pin UDFN

                          Adesto Technologies, 4194304bit フラッシュメモリ, 1.65 → 3.6 V, 8-Pin SOIC

                          通常価格

                          588円~

                          数量別スライド値引

                          101円~

                          数量別スライド値引

                          980円~

                          数量別スライド値引

                          225円

                          1,527円

                          3,830円

                          4,077円

                          328円

                          2,790円~

                          数量別スライド値引

                          597円

                          数量別スライド値引

                          653円

                          226円

                          通常出荷日 1日目~ 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 5日目 1日目
                          メモリタイプFLASH - NOR / フラッシュ / フラッシュ - NANDフラッシュ / フラッシュ - NANDフラッシュ - NAND / NAND-----フラッシュ---
                          メモリサイズ、構成2M(256Kx8) ~ 512M(32Mx16)1M(128Kx8) ~ 512K(64Kx8)2Gbit ~ 32G(4Gx8)-----1M(128Kx8)---
                          インターフェイスSPIシリアル / パラレルSPI / SPIシリアル / パラレルパラレル-----パラレル---
                          最高クロック周波数75 MHz / 133 MHz / その他 / 70 ns / 75ns / 85ns40 MHz / 50 MHz / 80 MHz / 30 ns / 45 ns / 55 ns / 70 ns / 90 ns / 33 MHz25 ns-----150ns / 200ns---
                          供給電圧(範囲)1.7 V~2 V / 2.3 V~3.6 V / 2.7 V~3.6 V1.65 V~1.95 V / 2.7 V~3.6 V / 3 V~3.6 V / 4.5 V~5.5 V2.7 V~3.6 V-----3 V~3.6 V---
                          供給電圧(Max)-3.6 V / 5.5 V3.6 V---------
                          供給電圧(Min)-2.7 V / 3 V / 4.5 V2.7 V---------
                          1. 1

                          フラッシュメモリに関連するカテゴリ

                          フラッシュメモリに関連する通販・販売特集