(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Microchip
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 MIPS、8051等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ 内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 35円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【ルネサスエレクトロニクス】 マイクロコントローラ(MCU)
ルネサスエレクトロニクス
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 SH、H8等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ 内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 90円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NXP
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 ARM、8051等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ 内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 74円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【STMicroelectronics】 マイクロコントローラ(MCU)
STMicroelectronics
・ファミリー名 = STM32F
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 48
・デバイスコア = ARM Cortex M4
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 128 kB
・最大周波数 = 72MHz
・RAMサイズ = 32 kB
・USBチャンネル = 1
・PWMユニット数 = 5
・ADCチャンネル数 = 39
・SPIチャンネル数 = 2
・標準動作供給電圧 = 3.6 V
・寸法 = 7.2 x 7.2 x 1.45mm
STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM ® Cortex™ 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 → 3 V 超高速コンパレータ(<30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)
通常価格(税別) : | 74円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
富士通
表面実装形パッケージ品。 F²MCMB96320、FM3MB9B100等 各種シリーズ、 8/16/32ビット等 各種データバス幅 マイクロコントローラ。
【仕様】
・ コアプロセッサ : F²MC-8FX、F²MC-16FX 、ARM® Cortex®-M3 等
・ データバス幅 : 8、16、32 bit
・ 最高クロック周波数 : 16MHz、24MHz、56MHz、80MHz
通常価格(税別) : | 1,571円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Cypress
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。ARM、8051等 各種CPUコア搭載。各種メモリサイズ、およびオシレータ内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 115円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
XMOS
XE、XLF、XS1、XEF、XL、他各種シリーズ。
【主な仕様】
・実装タイプ:表面実装形。
・搭載CPUコア:Xcore。
・最高クロック周波数:500MIPS~4000MIPS。
・データバス幅:32bit。
・オシレータ:内蔵/外付け。
通常価格(税別) : | 1,392円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【テキサスインスツルメンツ】 マイクロコントローラ(MCU)
テキサスインスツルメンツ
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 ARM、C28x等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ 内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 51円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,658円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東芝
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 ARM、900等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ 内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 274円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【Silicon Laboratories】 マイクロコントローラ(MCU)
Silicon Laboratories
表面実装形 SOIC、QFN、QFP、BGA等 各種パッケージ品。 ARM(R) CorteX(R)、8051、CIP-51(TM)等 各種コアタイプ。 OTP、フラッシュ等 各種メモリ搭載、 マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 58円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F70854AD80FPV 32ビット RISC SuperHファミリ, 80MHz, 256 kB フラッシュ
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = SuperH
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 144
・デバイスコア = SH7085
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 256 kB
・最大周波数 = 80MHz
・RAMサイズ = 16 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 1
・ADCチャンネル数 = 8
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 V
・CANチャンネル数 = 0
通常価格(税別) : | 5,778円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5S72060W200FPV 32ビット RISC SuperHファミリ, 200MHz , ROMレス, 176-Pin LQFP
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = SuperH
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 176
・デバイスコア = SH7206
・データバス幅 = 32bit
・最大周波数 = 200MHz
・RAMサイズ = 128 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 1
・ADCチャンネル数 = 8
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 1.15 → 1.35 V、3 → 6 V
・I2Cチャンネル数 = 1
通常価格(税別) : | 4,384円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,642円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン HD64F2144AFA20-V 16/32bit CISC H8Sファミリ, 20MHz, 128 kB フラッシュ, 100-Pin
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = H8S
・パッケージタイプ = PQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 100
・デバイスコア = H8S/2000
・データバス幅 = 16/32bit
・プログラムメモリサイズ = 128 kB
・最大周波数 = 20MHz
・RAMサイズ = 4 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 2
・ADCチャンネル数 = 16
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 V
・イーサネットチャンネル数 = 0
通常価格(税別) : | 3,401円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F51105ADFL#30 32ビット CISC RXファミリ, 32MHz, 128 kB フラッシュ, 48-Pin
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = RX
・パッケージタイプ = LFQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 48
・デバイスコア = RX
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 128 kB
・最大周波数 = 32MHz
・RAMサイズ = 16 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 0
・ADCチャンネル数 = 10
・標準動作供給電圧 = 1.8 → 3.6 V
・プログラムメモリタイプ = フラッシュ
通常価格(税別) : | 708円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 1,430円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 1,170円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics R8Cファミリ マイコン 16ビット, 20MHz CISC, 16 kB フラッシュ LQFP, 32-Pin R5F21114FP
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = R8C
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 32
・デバイスコア = R8C/11
・データバス幅 = 16bit
・プログラムメモリサイズ = 16 kB
・最大周波数 = 20MHz
・RAMサイズ = 1 kB
・USBチャンネル = 0
・ADCチャンネル数 = 12
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
・I2Cチャンネル数 = 0
通常価格(税別) : | 1,199円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Microchip PIC16F191 マイコン 8ビット, 32MHz RISC, 28 kB フラッシュ SPDIP, 28-Pin PIC16F19156-I/SP
Microchip
・ファミリー名 = PIC16F191
・パッケージタイプ = SPDIP
・実装タイプ = スルーホール
・ピン数 = 28
・デバイスコア = 8ビットCPU
・データバス幅 = 8bit
・プログラムメモリサイズ = 28 kB
・最大周波数 = 32
・RAMサイズ = 2.048 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 1
・ADCチャンネル数 = 20
・SPIチャンネル数 = 1
・標準動作供給電圧 = 1.8 → 3.6 V
・ADCユニット数 = 1
通常価格(税別) : | 540円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ローム
表面実装形 各種パッケージ品。 nX-U8/100CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ
通常価格(税別) : | 93円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F562TADDFP#V1 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 256 kB フラッシュ
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = RX
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 100
・デバイスコア = RX
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 256 kB
・最大周波数 = 100MHz
・RAMサイズ = 16 kB
・USBチャンネル = 0
・ADCチャンネル数 = 4、12
・SPIチャンネル数 = 1
・標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V
・LINチャネルの数 = 1
通常価格(税別) : | 1,304円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ルネサスエレクトロニクス
SH7285グループは、最大100MHz動作を実現したSH-2Aコア搭載ハイエンドシングルチップマイコンです。
通常価格(税別) : | 3,348円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5S72690W266BG#U0 32ビット RISC SuperHファミリ, 266MHz , ROMレス, 272-Pin BGA
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = SuperH
・パッケージタイプ = BGA
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 272
・デバイスコア = SH2A-FPU
・データバス幅 = 32bit
・最大周波数 = 266MHz
・RAMサイズ = 2.5 MB (SRAM)、64 kB (URAM)
・USBチャンネル = 1
・PWMユニット数 = 0
・ADCチャンネル数 = 8
・標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V
・時間分解能 = 10 bit, 16 bit
通常価格(税別) : | 3,134円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
表面実装形 各種パッケージ品。 ARM、SH等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ内蔵等 各種マイクロコントローラ
通常価格(税別) : | 1,489円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F21206JFP 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 32 kB フラッシュ, 48-Pin LQFP
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = R8C
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 48
・デバイスコア = R8C/20
・データバス幅 = 16bit
・プログラムメモリサイズ = 32 kB
・最大周波数 = 20MHz
・RAMサイズ = 2 kB
・USBチャンネル = 0
・ADCチャンネル数 = 12
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
・CANチャンネル数 = 0
通常価格(税別) : | 1,745円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F563NECDFC#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 2 MB フラッシュ, 2xUSB
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = RX
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 176
・デバイスコア = RX
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 2 MB
・最大周波数 = 100MHz
・RAMサイズ = 128 kB
・USBチャンネル = 2
・ADCチャンネル数 = 8、21
・SPIチャンネル数 = 16
・標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V
・ADC解像度 = 10 bit, 12 bit
通常価格(税別) : | 2,398円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン 16ビット, 20MHz CISC, 256 kB フラッシュ LQFP, 80-Pin UPD78F1156AGK-GAK-AX
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = 78K0R
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 80
・デバイスコア = 78K0R
・データバス幅 = 16bit
・プログラムメモリサイズ = 256 kB
・最大周波数 = 20MHz
・RAMサイズ = 12 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 2
・ADCチャンネル数 = 8
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
・幅 = 12mm
通常価格(税別) : | 1,153円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン 16ビット, 32MHz, 32 kB フラッシュ LSSOP, 20-Pin R5F1076CGSP
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = RL78/I1A
・パッケージタイプ = LSSOP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 20
・デバイスコア = RL78
・データバス幅 = 16bit
・プログラムメモリサイズ = 32 kB
・最大周波数 = 32MHz
・RAMサイズ = 2 kB
・USBチャンネル = 0
・ADCチャンネル数 = 6
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
・プログラムメモリタイプ = フラッシュ
通常価格(税別) : | 484円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 832円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Infineon
表面実装形 各種パッケージ品。 ARM、8051等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ 内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 110円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,454円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン HD64N3664FP-V 16ビット CISC H8ファミリ, 16MHz, 32 kB フラッシュ, 64-Pin
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = H8
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 64
・デバイスコア = H8/300H
・データバス幅 = 16bit
・プログラムメモリサイズ = 32 kB
・最大周波数 = 16MHz
・RAMサイズ = 2 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 3
・ADCチャンネル数 = 8
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V
・CANチャンネル数 = 0
通常価格(税別) : | 1,674円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F1026AGSP#V0 CISC RL78ファミリ, 24MHz, 16 kB フラッシュ, 20-Pin LSSOP
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = RL78
・パッケージタイプ = LSSOP
・ピン数 = 20
・デバイスコア = RL78
・プログラムメモリサイズ = 16 kB
・最大周波数 = 24MHz
・RAMサイズ = 1.5 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 0
・ADCチャンネル数 = 11
・標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 414円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F21154SP 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB、2 kB フラッシュ
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = R8C
・パッケージタイプ = LSSOP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 20
・デバイスコア = R8C/15
・データバス幅 = 16bit
・プログラムメモリサイズ = 16 kB、2 kB
・最大周波数 = 20MHz
・RAMサイズ = 1 kB
・USBチャンネル = 0
・ADCチャンネル数 = 4
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
・CANチャンネル数 = 0
通常価格(税別) : | 738円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = R8C / 2B
・パッケージタイプ = LFQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 64
・デバイスコア = R8C
・データバス幅 = 16bit
・プログラムメモリサイズ = 128 kB (ROM), 2 kB (Flash)
・最大周波数 = 20MHz
・RAMサイズ = 7.5 KB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 0
・ADCチャンネル数 = 12
・標準動作供給電圧 = 2.2 → 5.5 V
・タイマー数 = 2
通常価格(税別) : | 1,338円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F70865AN80FPV 32ビット RISC SuperHファミリ, 80MHz, 512 kB フラッシュ
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = SuperH
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 176
・デバイスコア = SH7086
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 512 kB
・最大周波数 = 80MHz
・RAMサイズ = 32 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 1
・ADCチャンネル数 = 16
・SPIチャンネル数 = 0
・標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 V
・タイマー数 = 3(MTU2S), 8 x 16 bit
通常価格(税別) : | 6,371円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F563TEBDFB#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 512 kB フラッシュ
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = RX
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 144
・デバイスコア = RX
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 512 kB
・最大周波数 = 100MHz
・RAMサイズ = 48 kB
・USBチャンネル = 1
・ADCチャンネル数 = 4、20
・SPIチャンネル数 = 7
・標準動作供給電圧 = 3 V
・プログラムメモリタイプ = フラッシュ
通常価格(税別) : | 2,046円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Renesas Electronics マイコン R5F72855N100FP#U2 32ビット RISC SuperHファミリ, 100MHz, 512 kB フラッシュ
ルネサスエレクトロニクス
・ファミリー名 = SuperH
・パッケージタイプ = LFQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 144
・デバイスコア = SH-2A
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 512 kB
・最大周波数 = 100MHz
・RAMサイズ = 24 kB
・USBチャンネル = 1
・PWMユニット数 = 0
・ADCチャンネル数 = 8
・標準動作供給電圧 = 3.3 V、5 V
・ADCユニット数 = 1
通常価格(税別) : | 4,750円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Zilog マイコン Z84C4006PEG 8ビット CISC, 6MHz , ROMレス, 40-Pin PDIP
ZILOG
・ファミリー名 = Z80
・パッケージタイプ = PDIP
・実装タイプ = スルーホール
・ピン数 = 40
・デバイスコア = Z8
・データバス幅 = 8bit
・最大周波数 = 6MHz
・USBチャンネル = 0
・SPIチャンネル数 = 1
・標準動作供給電圧 = 5 V
・CANチャンネル数 = 0
通常価格(税別) : | 2,077円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
STMicroelectronics マイコン 32ビット, ARM Cortex M4コア, 72MHz, 64 kB フラッシュ LQFP, 48-Pin
STMicroelectronics
・ファミリー名 = STM32F
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 48
・デバイスコア = ARM Cortex M4
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 64 kB
・最大周波数 = 72MHz
・RAMサイズ = 16 kB
・USBチャンネル = 1
・PWMユニット数 = 11
・ADCチャンネル数 = 11、16、21
・SPIチャンネル数 = 3
・標準動作供給電圧 = 3.6 V
・プログラムメモリタイプ = フラッシュ
通常価格(税別) : | 1,115円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Microchip ATtiny マイコン 8ビット AVR, 20MHz RISC, 16 kB フラッシュ SOIC, 14-Pin ATTINY1614-SSNR
Microchip
・ファミリー名 = ATTINY16
・パッケージタイプ = SOIC
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 14
・デバイスコア = AVR
・データバス幅 = 8bit
・プログラムメモリサイズ = 16 kB
・最大周波数 = 20
・RAMサイズ = 2.048 kB
・USBチャンネル = 0
・PWMユニット数 = 0
・ADCチャンネル数 = 14
・SPIチャンネル数 = 1
・標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
・プログラムメモリタイプ = フラッシュ
通常価格(税別) : | 320円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ルネサスエレクトロニクス
【特長】
・H8S/2000CPU高速動作:5V/20MHz、3V/10MHz動作
・基本命令は1ステートで実行可能。
通常価格(税別) : | 2,696円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 3,200円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
セイコー
表面実装形 各種パッケージ品。 S1C7等 各種CPUコア搭載。 各種メモリサイズ、およびオシレータ 内蔵/外付け等 各種マイクロコントローラ。
通常価格(税別) : | 515円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
コアプロセッサ |
データ バス幅 |
最高クロック周波数 |
実装タイプ |
プログラムメモリサイズ |
プログラムメモリタイプ |
データRAMサイズ |
供給電圧 |
供給電圧(Max) |
供給電圧(Min) |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | Microchip | ルネサスエレクトロニクス | NXP | STMicroelectronics | 富士通 | Cypress | XMOS | テキサスインスツルメンツ | ルネサスエレクトロニクス | 東芝 | Silicon Laboratories | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | Arduino | ルネサスエレクトロニクス | Microchip | ローム | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | Panasonic | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | Infineon | シャープ | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | ZILOG | STMicroelectronics | Microchip | ルネサスエレクトロニクス | ルネサスエレクトロニクス | セイコー |
シリーズ名 | Renesas Electronics マイコン R5F70854AD80FPV 32ビット RISC SuperHファミリ, 80MHz, 256 kB フラッシュ | Renesas Electronics マイコン R5S72060W200FPV 32ビット RISC SuperHファミリ, 200MHz , ROMレス, 176-Pin LQFP | Renesas Electronics マイコン HD64F2144AFA20-V 16/32bit CISC H8Sファミリ, 20MHz, 128 kB フラッシュ, 100-Pin | Renesas Electronics マイコン R5F51105ADFL#30 32ビット CISC RXファミリ, 32MHz, 128 kB フラッシュ, 48-Pin | Renesas Electronics R8Cファミリ マイコン 16ビット, 20MHz CISC, 16 kB フラッシュ LQFP, 32-Pin R5F21114FP | Microchip PIC16F191 マイコン 8ビット, 32MHz RISC, 28 kB フラッシュ SPDIP, 28-Pin PIC16F19156-I/SP | Renesas Electronics マイコン R5F562TADDFP#V1 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 256 kB フラッシュ | Renesas Electronics マイコン R5S72690W266BG#U0 32ビット RISC SuperHファミリ, 266MHz , ROMレス, 272-Pin BGA | Renesas Electronics マイコン R5F21206JFP 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 32 kB フラッシュ, 48-Pin LQFP | Renesas Electronics マイコン R5F563NECDFC#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 2 MB フラッシュ, 2xUSB | Renesas Electronics マイコン 16ビット, 20MHz CISC, 256 kB フラッシュ LQFP, 80-Pin UPD78F1156AGK-GAK-AX | Renesas Electronics マイコン 16ビット, 32MHz, 32 kB フラッシュ LSSOP, 20-Pin R5F1076CGSP | Renesas Electronics マイコン HD64N3664FP-V 16ビット CISC H8ファミリ, 16MHz, 32 kB フラッシュ, 64-Pin | Renesas Electronics マイコン R5F1026AGSP#V0 CISC RL78ファミリ, 24MHz, 16 kB フラッシュ, 20-Pin LSSOP | Renesas Electronics マイコン R5F21154SP 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB、2 kB フラッシュ | Renesas Electronics マイコン R5F70865AN80FPV 32ビット RISC SuperHファミリ, 80MHz, 512 kB フラッシュ | Renesas Electronics マイコン R5F563TEBDFB#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 512 kB フラッシュ | Renesas Electronics マイコン R5F72855N100FP#U2 32ビット RISC SuperHファミリ, 100MHz, 512 kB フラッシュ | STMicroelectronics マイコン 32ビット, ARM Cortex M4コア, 72MHz, 64 kB フラッシュ LQFP, 48-Pin | Microchip ATtiny マイコン 8ビット AVR, 20MHz RISC, 16 kB フラッシュ SOIC, 14-Pin ATTINY1614-SSNR | |||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 35円~ 数量別スライド値引 | 90円~ 数量別スライド値引 | 74円~ 数量別スライド値引 | 74円~ 数量別スライド値引 | 1,571円~ 数量別スライド値引 | 115円~ 数量別スライド値引 | 1,392円~ 数量別スライド値引 | 51円~ 数量別スライド値引 | 2,658円 数量別スライド値引 | 274円~ 数量別スライド値引 | 58円~ 数量別スライド値引 | 5,778円 | 4,384円 | 1,642円~ 数量別スライド値引 | 3,401円 数量別スライド値引 | 708円 数量別スライド値引 | 1,430円~ 数量別スライド値引 | 1,170円 | 1,199円 | 540円 数量別スライド値引 | 93円~ 数量別スライド値引 | 1,304円 | 3,348円 数量別スライド値引 | 3,134円 | 1,489円~ 数量別スライド値引 | 1,745円 | 2,398円 | 1,153円 | 484円 | 832円 | 110円~ 数量別スライド値引 | 2,454円~ 数量別スライド値引 | 1,674円 | 414円 | 738円 | 1,338円 | 6,371円 数量別スライド値引 | 2,046円 | 4,750円 | 2,077円 数量別スライド値引 | 1,115円 数量別スライド値引 | 320円 数量別スライド値引 | 2,696円 | 3,200円 数量別スライド値引 | 515円~ 数量別スライド値引 |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 4日目 | 4日目~ | 4日目 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 1日目 | 4日目 | 2日目~ | 2日目 | 2日目 | 1日目 | 2日目 | 2日目 | 1日目 | 4日目 | 2日目 | 4日目 | 4日目 | 2日目 | 1日目 | 2日目 | 4日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 1日目 | 4日目~ | 4日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 |
コアプロセッサ | ARM®Cortex®-M0+ ~ dsPIC | SH-4 ~ RX | ARM®Cortex®-M0 ~ PowerPC | ARM Cortex-M0 ~ 8032 | F²MC-16FX ~ ARM®Cortex®-M3 | F²MC-16FX ~ 8051 | XCore | C2xxDSP ~ CPUX | H8/300H | ARM®Cortex®-M0 ~ 870/C | CIP-518051 ~ 8051 | - | - | H8S/2000 | - | - | H8/300H | AVR | - | - | nX-U8/100 ~ nX-U16/100 | - | SH-2A | - | AM13L ~ MN101C | - | - | - | - | H8/300H | ARM®Cortex®-M0 ~ TriCore™ | ARM7 ~ ARM9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H8S/2000 | SH2A-FPU | ARM®Cortex®-M0+ ~ S1C17 |
データ バス幅 | 8 bit / 8/16 bit / 16 bit / 16/32 bit / 32 bit | 8 bit / 16 bit / 16/32 bit / 32 bit | 8 bit / 16 bit / 16/32 bit / 32 bit | 8 bit / 32 bit | 16 bit / 32 bit | 8 bit / 16 bit / 32 bit | 32 bit | 8 bit / 16 bit / 16/32 bit / 32 bit | 16 bit | 8 bit / 32 bit | 8 bit / 32 bit | - | - | 16 bit | - | - | 16 bit | 8 bit | - | - | 8 bit / 16 bit | - | 32 bit | - | 8 bit | - | - | - | - | 16 bit | 8 bit / 16 bit / 16/32 bit / 32 bit | 32 bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit | 32 bit | 16 bit / 32 bit |
最高クロック周波数 | 1MHz ~ 536MHz | 4MHz ~ - | 2MHz ~ 500MHz | 8MHz ~ 400MHz | 24MHz ~ 80MHz | 10MHz ~ 200MHz | 400MIPS ~ 4000MIPS | 4MHz ~ 220MHz | 25MHz | 16MHz ~ 200MHz | 20MHz ~ 100MHz | - | - | 33MHz ~ 34MHz | - | - | 25MHz | 20MHz | - | - | 4.096MHz ~ 16.8MHz | - | 100MHz | - | 10MHz ~ 20MHz | - | - | - | - | 20MHz | 20MHz ~ 200MHz | 84MHz ~ 200MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20MHz | 200MHz | 4.2MHz ~ 21MHz |
実装タイプ | 表面実装 / スルーホール | 表面実装 | 表面実装 / スルーホール | 表面実装 | - | 表面実装 | - | 表面実装 | - | 表面実装 | 表面実装 | - | - | - | - | - | 表面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プログラムメモリサイズ | 1KB(1Kx8) ~ 2048B | 1KB(1Kx8) ~ - | 1MB ~ - | 1KB(1Kx8) ~ 768KB(768Kx8) | 256KB(256Kx8) ~ 512KB(512Kx8) | 1MB(1Mx8) ~ 560KB(560Kx8) | 1MB(1Mx8) ~ 128KB(32Kx32) | 1KB(1Kx8) ~ - | 512K バイト | 1MB(1Mx8) ~ - | 1MB(1Mx8) ~ 512KB(512Kx8) | - | - | 384K バイト | - | - | 128K バイト ~ 256K バイト | 32KB(16Kx16) | - | - | 4KB(2Kx16) ~ 128KB(64Kx16) | - | 768KB | - | 64KB(64Kx8) ~ 224KB(224Kx8) | - | - | - | - | 32K バイト | 1MB(1Mx8) ~ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128K バイト | 0KB | 16KB(16Kx8) ~ 512KB(512Kx8) |
プログラムメモリタイプ | EPROM ~ 外付けプログラムメモリ | - ~ フラッシュ | EEPROM ~ フラッシュ | Flash ~ フラッシュ | フラッシュ | OTP ~ フラッシュ | ROMなし ~ フラッシュ | FRAM ~ フラッシュ | ROM | OTP ~ フラッシュ | EPROM ~ フラッシュ | - | - | ROM | - | - | ROM | フラッシュ | - | - | フラッシュ | - | Flash memory | - | ReRAM ~ フラッシュ | - | - | - | - | ROM | OTP ~ フラッシュ | ROMなし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROM | ROMless | フラッシュ |
データRAMサイズ | 1Kx8 ~ 3936x8 | 1Kx8 ~ - | 1kB ~ 4032B | 1kB ~ 768x8 | 12Kx8 ~ 64Kx8 | 1Kx8 ~ 1008x8 | 1Mx8 ~ 512Kx8 | 1Kx8 ~ 512x8 | 16K バイト | 2Kx8 ~ 512x8 | 1Kx8 ~ 8448B | - | - | 24K バイト ~ 32K バイト | - | - | 4K バイト ~ 8K バイト | 2Kx8 | - | - | 2Kx8 ~ 256x8 | - | 32KB | - | 4Kx8 ~ 10Kx8 | - | - | - | - | 4K バイト | 1.75Kx8 ~ 768x8 | 32Kx8 ~ 80Kx8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4K バイト | 112KB | 2Kx8 ~ 128Kx8 |
供給電圧 | 0.9V~1.1V ~ 4.5V~6V | 1.1V~1.3V ~ - | 0.9V~3.6V ~ 8Vto18V | 1.14V~1.32V ~ 4.5V~5.5V | 2.7V~5.5V ~ 3V~5.5V | 1.65V~3.6V ~ 4.75V ~ 5.25V | 0.90V~5.5V ~ 3V~3.6V | 0.9V~1.65V ~ 3V~3.6V | 5V | 1.4V~3.6V ~ 4.5V~5.5V | 0.9Vto3.6V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | 5V | 1.8V~5.5V | - | - | 1.1V~3.6V ~ 2.7V~5.5V | - | 3V~5.5V | - | 1.8V~3.6V ~ 2V~5.5V | - | - | - | - | - | 1.17V~1.43V,2.97V~5.5V ~ 5.5V~27V | 1.7V~3.6V ~ 1.71V~3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | 3V~3.6V | 1.2V~3.6V ~ 1.8V~5.5V |
供給電圧(Max) | 3.6V ~ 5.5V | - | 2.7V,5.25V ~ 18V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | 2.7V,5.25V ~ 5.25V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | 3.6V | - |
供給電圧(Min) | 1.8V ~ 4.5V | - | -0.3V ~ 8V | - | - | - | - | - | 4.5V | - | 0.9V ~ 3V | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 3V | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針