マルチバイブレータ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
論理ファミリ
ロジックタイプ
素子数
伝搬遅延時間
シュミットトリガ入力
供給電圧
供給電圧(Max)
供給電圧(Min)

    【テキサスインスツルメンツ】  マルチバイブレータ

      【NXP】  マルチバイブレータ

        【東芝】  マルチバイブレータ

          【Linear Technology】  マルチバイブレータ

            Dual monostable multivibrator,74HC123D

              NXP 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin SOIC

                Toshiba 74 VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 8mA, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP

                  【STMicroelectronics】  マルチバイブレータ

                    Texas Instruments LSシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 4mA, 4.5~5.5 V, 16-Pin

                      Renesas Electronics 74 LVシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 12mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP

                        Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin SOP

                          Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

                            【フェアチャイルド】  マルチバイブレータ

                              【オンセミコンダクター】  マルチバイブレータ

                                Renesas Electronics 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V

                                  NXP 4000シリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 3~15 V, 14-Pin SOIC

                                    Texas Instruments 74 LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 32mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin VSSOP

                                      Texas Instruments 74 LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 32mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP

                                        Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP

                                          Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

                                            Toshiba 74 VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 8mA, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP

                                              Renesas Electronics 74 LVシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 12mA, 3~5.5 V, 8-Pin SSOP

                                                Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP

                                                  Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin SOP

                                                    ON Semiconductor 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 25mA, 2~5.5 V

                                                    メーカー

                                                    テキサスインスツルメンツ

                                                    NXP

                                                    東芝

                                                    Linear Technology

                                                    NXP

                                                    NXP

                                                    東芝

                                                    STMicroelectronics

                                                    テキサスインスツルメンツ

                                                    ルネサスエレクトロニクス

                                                    東芝

                                                    東芝

                                                    フェアチャイルド

                                                    オンセミコンダクター

                                                    ルネサスエレクトロニクス

                                                    NXP

                                                    テキサスインスツルメンツ

                                                    テキサスインスツルメンツ

                                                    東芝

                                                    東芝

                                                    東芝

                                                    ルネサスエレクトロニクス

                                                    東芝

                                                    東芝

                                                    オンセミコンダクター

                                                    シリーズ名

                                                    【テキサスインスツルメンツ】 マルチバイブレータ

                                                    【NXP】 マルチバイブレータ

                                                    【東芝】 マルチバイブレータ

                                                    【Linear Technology】 マルチバイブレータ

                                                    Dual monostable multivibrator,74HC123D

                                                    NXP 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin SOIC

                                                    Toshiba 74 VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 8mA, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP

                                                    【STMicroelectronics】 マルチバイブレータ

                                                    Texas Instruments LSシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 4mA, 4.5~5.5 V, 16-Pin

                                                    Renesas Electronics 74 LVシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 12mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP

                                                    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin SOP

                                                    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

                                                    【フェアチャイルド】 マルチバイブレータ

                                                    【オンセミコンダクター】 マルチバイブレータ

                                                    Renesas Electronics 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V

                                                    NXP 4000シリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 3~15 V, 14-Pin SOIC

                                                    Texas Instruments 74 LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 32mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin VSSOP

                                                    Texas Instruments 74 LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 32mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP

                                                    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP

                                                    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

                                                    Toshiba 74 VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 8mA, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP

                                                    Renesas Electronics 74 LVシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ, 12mA, 3~5.5 V, 8-Pin SSOP

                                                    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP

                                                    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin SOP

                                                    ON Semiconductor 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 25mA, 2~5.5 V

                                                    通常価格

                                                    18円~

                                                    数量別スライド値引

                                                    13円~

                                                    数量別スライド値引

                                                    12円~

                                                    数量別スライド値引

                                                    196円~

                                                    数量別スライド値引

                                                    486円

                                                    521円

                                                    200円

                                                    数量別スライド値引

                                                    540円

                                                    数量別スライド値引

                                                    3,027円

                                                    104円

                                                    200円

                                                    数量別スライド値引

                                                    181円

                                                    数量別スライド値引

                                                    519円~

                                                    数量別スライド値引

                                                    22円~

                                                    数量別スライド値引

                                                    212円

                                                    数量別スライド値引

                                                    536円

                                                    302円

                                                    数量別スライド値引

                                                    383円

                                                    数量別スライド値引

                                                    301円

                                                    数量別スライド値引

                                                    292円

                                                    150円

                                                    数量別スライド値引

                                                    74円

                                                    193円

                                                    数量別スライド値引

                                                    182円

                                                    104円

                                                    数量別スライド値引

                                                    通常出荷日 在庫品1日目~
                                                    当日出荷可能
                                                    1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目 4日目 5日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                    実装タイプ表面実装表面実装表面実装表面実装---------表面実装-----------
                                                    論理ファミリ4000B / 74AHC / 74AHCT / 74HC / 74HCT / 74LS / 74LV / 74LVCAEC-Q100、74LVC / 4000B / 74AHC / 74AHCT / 74HC / 74HCT / 74LV / 74LVC74HC / 74VHC / TC74HCLTC®6993---74HC----74VHC4000B / 74HC-----------
                                                    ロジックタイプ単安定単安定単安定単安定---単安定----単安定単安定-----------
                                                    素子数21 / 221---------2-----------
                                                    伝搬遅延時間5.3ns ~ 100ns5ns ~ 265ns,53ns,45ns9.6ns ~ 25ns11ns---22ns----8.1ns30ns ~ 95ns-----------
                                                    シュミットトリガ入力有 / 無有 / 無-------有 / 無-----------
                                                    供給電圧1.65V~5.5V ~ 4.75V~5.25V1V~5.5V ~ 4.5V~15.5V2V~5.5V ~ 2V~6V2.25V ~ 5.5V ~ 2.25V~5.5V---2V~6V----2V~5.5V2V~6V ~ 3V~18V-----------
                                                    供給電圧(Max)5.5V6V-----------------------
                                                    供給電圧(Min)4.5V2V-----------------------
                                                    1. 1

                                                    マルチバイブレータに関連するカテゴリ

                                                    マルチバイブレータに関連する通販・販売特集