FIFOバッファメモリ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
メモリサイズ
同期機能
論理ファミリ
データレート
アクセス時間
バス方向性
供給電圧(範囲)
供給電圧(Max)
供給電圧(Min)

    【Cypress】  FIFOバッファメモリ

      【テキサスインスツルメンツ】  FIFOバッファメモリ

        【Fox Electronics】 FIFOバッファメモリ

          【NXP】  FIFOバッファメモリ

            FTDI Chip FIFOメモリ

              FTDI Chip FIFOメモリ

              メーカー

              Cypress

              テキサスインスツルメンツ

              Fox Electronics

              NXP

              FTDI

              FTDI

              シリーズ名

              【Cypress】 FIFOバッファメモリ

              【テキサスインスツルメンツ】 FIFOバッファメモリ

              【Fox Electronics】 FIFOバッファメモリ

              【NXP】 FIFOバッファメモリ

              FTDI Chip FIFOメモリ

              FTDI Chip FIFOメモリ

              通常価格

              7,470円~

              数量別スライド値引

              624円~

              数量別スライド値引

              1,337円~

              数量別スライド値引

              680円

              数量別スライド値引

              1,050円

              996円

              数量別スライド値引

              通常出荷日 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目
              実装タイプ表面実装表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装--
              メモリサイズ36M(1M x 36) / 144K(8K x 18) / 288K(16K x 18) / 576K(32K x 18) / 1.125M(128K x 9) / 1.125M(64K x 18) / 18M(512K x 36)64(16 x 4) / 80(16 x 5) / 128(64 x 1 x 2) / 256(64 x 4) / 512(256 x 1 x 2) / 4.5K(256 x 18) / 9K(512 x 18) / 18K(1K x 9 x 2) / 72K(4K x 18) / 144K(8K x 18)(16K x 9) / 288K(16K x 18)(32K x 9) / 288K(8K x 36) / 576K(32K x 18)(64K x 9) / 1.125M(64K x 18)(128K x 9)9K(1K x 9) / 18K(2K x 9) / 36K(4K x 9) / 72K(4K x 18)(8K x 9) / 72K(8K x 9) / 4.5M(256K x 18) / 4.5M(256K x 18)(512K x 9) / 4.5M(512K x 9) / 4.7M(131K x 36) / 9M (512K x 18)(1M x 9) / 9M(128K x 72) / 512(256 x 1 x 2) / 2.25K(256 x 9) / 4.5K(256 x 18) / 4.5K(512 x 9) / 9K(512 x 18) / 18K(1K x 18) / 18K(1K x 9 x 2) / 72K(4K x 18) / 144K(16K x 9) / 144K(8K x 18) / 144K(8K x 18)(16K x 9) / 288K(16K x 18) / 288K(16K x 18)(32K x 9) / 288K(32K x 9) / 288K(8K x 36) / 576K(64K x 9) / 1.125M(64K x 18)(128K x 9)64(16 x 4)--
              同期機能--同期 / 非同期 / 非同期、同期---
              論理ファミリCY7C / その他4000B / 74ACT / 74ALS / 74ALVC / 74HC / 74HCT / 74S / 74V7200 / 72T74HC--
              データレート66.7MHz / 100MHz / 133MHz10MHz / 16.7MHz / 22MHz / 25MHz / 30MHz / 60MHz / 66.7MHz / 67MHz / 100MHz / 133MHz / 166MHz / その他15MHz / 10MHz / 40MHz / 50MHz / 66.7MHz / 100MHz / 133.3MHz / 166MHz / 22.2MHz / 22.22MHz / 28.5MHz / 33.3MHz / 50MHz、100MHz / 83MHz、200MHz / 100MHz、225MHz36MHz--
              アクセス時間8ns ~ 10ns4.5ns ~ -4ns ~ 80ns34ns--
              バス方向性単方向単方向 / 双方向単方向 / 双方向単方向--
              供給電圧(範囲)3V ~ 3.6V ~ 4.5V ~ 5.5V2V~6V ~ 4.75V~5.25V2.375V~2.625V ~ 4.5V~5.5V2V~6V--
              供給電圧(Max)--2.625V ~ 5.5V---
              供給電圧(Min)--2.375V ~ 4.5V---
              1. 1

              FIFOバッファメモリに関連するカテゴリ