(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【テキサスインスツルメンツ】 セレクタ・マルチプレクサ・デマルチプレクサ
テキサスインスツルメンツ
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(4000シリーズ、74シリーズ等) バススイッチ・セレクタ・マルチプレクサ・デマルチプレクサIC
通常価格(税別) : | 14円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東芝
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(TC7MB、TC7WP等) マルチプレクサ・バススイッチIC
通常価格(税別) : | 12円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【Analog Devices】 セレクタ・マルチプレクサ・デマルチプレクサ
Analog Devices
スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種マルチプレクサ・バススイッチIC。
通常価格(税別) : | 523円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Toshiba 74 HCTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIP
東芝
・ロジックファミリー = HCT
・ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
・1チップ当たりのチャンネル数 = 8
・入力タイプ = シングルエンド
・出力タイプ = 3ステート
・極性 = 非反転
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 20
・高レベル出力電流 Max = -6mA
・低レベル出力電流 Max = 6mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 29 ns @ 4.5 V
・寸法 = 25.1 x 6.4 x 3.5mm
・高さ = 3.5mm
・動作温度 Min = -40 ℃
通常価格(税別) : | 300円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3 V、5 V, 16-Pin SOP
東芝
・構成 = デュアル4:1
・パッケージタイプ = SOP
・実装タイプ = 表面実装
・標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
・スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ
・ピン数 = 16
・電源タイプ = デュアル, シングル
・入力信号タイプ = シングエンド
・出力信号タイプ = シングルエンド
・標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V
・動作温度 Min = -40 ℃
・動作温度 Max = +85 ℃
・1チップ当たりのチャンネル数 = 2
・最大パワー消費 = 180 mW
通常価格(税別) : | 320円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝
・ロジックファミリー = HC
・ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ
・1チップ当たりのエレメント数 = 2
・高レベル出力電流 Max = -5.2mA
・低レベル出力電流 Max = 5.2mA
・最小パルス幅 = 13 ns
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 250 ns @ 2 V
・最大静止電流 = 0.004mA
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 16
・寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
・高さ = 3.5mm
・長さ = 19.25mm
・動作温度 Min = -40 ℃
通常価格(税別) : | 540円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東芝
・入力数 = 2 (ストロボ)、4 (アドレス)
・出力数 = 2
・出力電流 Max = 25mA
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOP
・ピン数 = 16
・寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm
・長さ = 10.8mm
・幅 = 5.3mm
・高さ = 1.5mm
・入力電圧 Max = 4.20 V
・動作温度 Max = +85 ℃
・入力電圧 Min = 1.80 V
・動作温度 Min = -40 ℃
通常価格(税別) : | 280円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Toshiba NPN 高電圧 パワートランジスタ, 800 V, 5 A, 3-Pin TO-3PN
東芝
・トランジスタタイプ = NPN
・最大DCコレクタ電流 = 5 A
・最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 800 V
・パッケージタイプ = TO-3PN
・実装タイプ = スルーホール
・最大パワー消費 = 100 W
・最小DC電流ゲイン = 10
・トランジスタ構成 = シングル
・最大コレクタ-ベース間電圧 = 900 V
・最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
・ピン数 = 3
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・高さ = 20mm
通常価格(税別) : | 787円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【Maxim Integrated】 セレクタ・マルチプレクサ・デマルチプレクサ
Maxim Integrated
表面実装形 各種パッケージ品。 マルチプレクサ・バススイッチIC。
通常価格(税別) : | 1,407円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC, 3ステート 2~6 V, 20-Pin SOP
東芝
・ロジックファミリー = HC
・ロジック機能 = D タイプ
・入力タイプ = シングルエンド
・出力タイプ = 3ステート
・出力信号タイプ = シングルエンド
・トリガータイプ = 正エッジ
・極性 = 非反転
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOP
・ピン数 = 20
・1チップ当たりのエレメント数 = 8
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 2 V
・寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm
・動作温度 Min = -40 ℃
通常価格(税別) : | 336円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC, 3ステート 2~6 V, 20-Pin PDIP
東芝
・ロジックファミリー = HC
・ロジック機能 = D タイプ
・入力タイプ = シングルエンド
・出力タイプ = 3ステート
・出力信号タイプ = シングルエンド
・トリガータイプ = 正エッジ
・極性 = 非反転
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 20
・1チップ当たりのエレメント数 = 8
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 2 V
・寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm
・動作温度 Min = -40 ℃
通常価格(税別) : | 260円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
実装タイプ |
論理ファミリ |
ロジックタイプ |
回路構成 |
供給電圧(範囲) |
供給電圧 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | テキサスインスツルメンツ | 東芝 | Analog Devices | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | Maxim Integrated | 東芝 | 東芝 |
シリーズ名 | Toshiba 74 HCTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIP | Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP | |||||||||
通常価格 (税別) | 14円~ 数量別スライド値引 | 12円~ 数量別スライド値引 | 523円~ 数量別スライド値引 | 300円 | 320円 数量別スライド値引 | 540円 数量別スライド値引 | 280円 数量別スライド値引 | 787円 数量別スライド値引 | 1,407円~ 数量別スライド値引 | 336円 | 260円 |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 2日目~ | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 |
実装タイプ | 表面実装 / スルーホール | 表面実装 | 表面実装 | - | - | - | - | - | 表面実装 | - | - |
論理ファミリ | 74CBTLV / 74CBTR / 74CBTS / 74F / 74FCT / 74HC / 74HCT / 74LS / 74LV / 74LVC / TCA / - / 4000B / 65LVCP / 65LVDS / 65LVDT / 74AC / 74ACT / 74AHC / 74AHCT / 74ALS / 74AS / 74AUP / 74CB / 74CBT / 74CBTD / 74CBTH / 74CBTK | TC7MB / TC7MP / TC7QP / TC7S / TC7SB / TC7USB / TC7WB / TC7WP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ロジックタイプ | FET バススイッチ / クロスポイントスイッチ / バスFETエクスチェンジスイッチ / バススイッチ / 双方向、FETスイッチ / FETマルチプレクサ/デマルチプレクサ / デマルチプレクサ / データセレクタ/マルチプレクサ / マルチプレクサ / マルチプレクサ/デマルチプレクサ | SPSTスイッチ / バススイッチ / 双方向、FETスイッチ / マルチプレクサ/デマルチプレクサ | FET バススイッチ / クロスポイントスイッチ / バススイッチ / FETマルチプレクサ/デマルチプレクサ / マルチプレクサ/デマルチプレクサ | - | - | - | - | - | クロスポイントスイッチ / マルチプレクサ | - | - |
回路構成 | 1 x 1:1 ~ 16 x 1:2 | 1 x 1:1 ~ 8 x 1:1 | 1 x 1:1 ~ 10 x 1:1 | - | - | - | - | - | 1 x 2:2 ~ 4 x 1:1 | - | - |
供給電圧(範囲) | 1.5 V~5.5 V ~ 4.75V~5.25V | 1.1V~2.7V、1.65V~3.6V ~ 4.5V~5.5V | 1.6V ~ 3.6V ~ 3V ~ 3.6V、4.5V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | 3V~3.6V ~ ±3V~18V | - | - |
供給電圧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針