SAWフィルタ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
周波数
帯域幅
フィルタタイプ
挿入損失

    【村田製作所】  SAWフィルタ

      【太陽誘電】  SAWフィルタ

        【京セラ】  SAWフィルタ

          【TDK】  SAWフィルタ

            【PANASONIC】  SAWフィルタ

              【Abracon】 SAWフィルタ

                【Qualcomm】 SAWフィルタ

                  【CRYSTEK CORPORA】 SAWフィルタ

                    【ECS】 SAWフィルタ

                      【STMicroelectronics】  SAWフィルタ

                        【JOHANSON】 SAWフィルタ

                        メーカー

                        村田製作所

                        太陽誘電

                        京セラ

                        TDK

                        Panasonic

                        Abracon

                        Qualcomm

                        CRYSTEK CORPORA

                        ECS

                        STMicroelectronics

                        JOHANSON

                        シリーズ名

                        【村田製作所】 SAWフィルタ

                        【太陽誘電】 SAWフィルタ

                        【京セラ】 SAWフィルタ

                        【TDK】 SAWフィルタ

                        【PANASONIC】 SAWフィルタ

                        【Abracon】 SAWフィルタ

                        【Qualcomm】 SAWフィルタ

                        【CRYSTEK CORPORA】 SAWフィルタ

                        【ECS】 SAWフィルタ

                        【STMicroelectronics】 SAWフィルタ

                        【JOHANSON】 SAWフィルタ

                        通常価格

                        118円~

                        数量別スライド値引

                        27円~

                        数量別スライド値引

                        36円~

                        数量別スライド値引

                        24円~

                        数量別スライド値引

                        574円~

                        数量別スライド値引

                        53円~

                        数量別スライド値引

                        36円~

                        数量別スライド値引

                        5,804円~

                        数量別スライド値引

                        735円~

                        数量別スライド値引

                        20円

                        数量別スライド値引

                        48円~

                        数量別スライド値引

                        通常出荷日 1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                        実装タイプ表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装 / スルーホール表面実装フリーハンギング表面実装 / スルーホール表面実装表面実装
                        周波数1.61GHz ~ 5375MHz1.575GHz ~ 2450MHz1.575GHzセンタ ~ 5425MHz2.339GHz中心 ~ 2450MHz1.575GHzセンタ ~ 881.5MHzセンタ1.575GHz ~ 2442MHz1.575GHz ~ 916MHz1.57542GHz ~ 915MHz400MHzセンタ ~ 947.5MHzセンタ2.45GHz1.2GHz ~ 2450MHz,5400MHz
                        帯域幅0.5MHz ~ 1150kHz2MHz ~ -0.3dB ~ 26MHz5.5MHz ~ 400MHzto1.8GHz-2MHz ~ 600kHz1MHz ~ 600kHz7MHz ~ 83.5MHz2MHz2.45GHz824MHzto2500MHz ~ 2400MHzto2500MHz,5150MHzto5875MHz
                        フィルタタイプバンドパスバンドパスバンドパスバンドパスバンドパスバンドパス--バンドパス--
                        挿入損失0.45dB ~ 10.5dB0.3dB ~ 3.4dB-0.5dB ~ 15dB,20dB0.6dBto1dB ~ 3.3dB1.1dB ~ -0.9dB ~ 8.5dB0.6dB ~ 4.2dB1.66dB ~ 3dB3.3dB ~ 23dB0.66dB0.5dB ~ 3dB
                        1. 1

                        SAWフィルタに関連するカテゴリ

                        SAWフィルタに関連する通販・販売特集