(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

水晶フィルタ

水晶フィルタとは、水晶振動子を用いたフィルタです。特定の周波数帯のみを通過させるバンドパスフィルタの一種です。なかでもMCFとも略されるモノリシック水晶フィルタは、水晶板の上下に2対以上の電極を有した構造によって一度に複数の振動子が働く仕組みで、急峻な通過特性を持つことが特徴です。中心周波数や通過帯域幅の範囲は比較的狭いものの、小型で軽量なため無線通信機器もしくは有線伝送装置などに利用されます。実装タイプはスルーホール実装形や表面実装形が選択可能で、極数は2つまたは4つから選べます。中心周波数は10.7MHzや21.4MHz、45MHzのものに分かれ、帯域幅も7.5kHzや15kHz、30kHzと製品によってさまざまです。
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【ECS】 水晶フィルタ

    メーカー

    ECS

    シリーズ名

    【ECS】 水晶フィルタ

    通常価格
    (税別)

    458円~

    数量別スライド値引

    通常出荷日 4日目
    1. 1

    水晶フィルタに関連するカテゴリ

    水晶フィルタに関連する通販・販売特集