フィードスルーコンデンサ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
フィルタ種類
静電容量
定格電圧
定格電流
DC抵抗

    【村田製作所】  フィードスルーコンデンサ

      【TDK】  フィードスルーコンデンサ

        【Schaffner】 フィードスルーコンデンサ

          【京セラ】  フィードスルーコンデンサ

            【API TECHNOLOGIE】 フィードスルーコンデンサ

              【KNOWLES】 フィードスルーコンデンサ

              メーカー

              村田製作所

              TDK

              Schaffner

              京セラ

              API TECHNOLOGIE

              KNOWLES

              シリーズ名

              【村田製作所】 フィードスルーコンデンサ【1~4,000個入り】

              【TDK】 フィードスルーコンデンサ

              【Schaffner】 フィードスルーコンデンサ

              【京セラ】 フィードスルーコンデンサ

              【API TECHNOLOGIE】 フィードスルーコンデンサ

              【KNOWLES】 フィードスルーコンデンサ

              通常価格

              5円~

              数量別スライド値引

              10円~

              数量別スライド値引

              7,802円~

              数量別スライド値引

              16円~

              数量別スライド値引

              1,706円~

              数量別スライド値引

              51円~

              数量別スライド値引

              通常出荷日 在庫品1日目~
              当日出荷可能
              1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目
              フィルタ種類フィードスルーコンデンサフィードスルーコンデンサフィードスルーコンデンサフィードスルーコンデンサフィードスルーコンデンサフィードスルーコンデンサ
              静電容量0.022µF ~ 3300pF0.015µF ~ 10000pF0.033µF ~ 10000pF0.01uF ~ 10000pF1000pF ~ 5000pF0.022µF ~ 10000pF
              定格電圧2.5V ~ 100V4V ~ 600V130V ~ 250V6.3V ~ 100V50V ~ 100V50V ~ 500V
              定格電流1A ~ 700mA1A ~ 500mA10A ~ 200A1A ~ 500mA5A ~ 10A2A ~ 300mA
              DC抵抗1.5mΩ ~ 300ミリオ-ム最大1.5mΩ ~ -0.14mΩ ~ 0.8mΩ20mΩ最大 ~ 600mΩ5mΩ ~ 10mΩ-
              1. 1

              フィードスルーコンデンサに関連するカテゴリ

              フィードスルーコンデンサに関連する通販・販売特集