RFフィルタ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
フィルタタイプ
周波数
帯域幅
挿入損失

    【CRYSTEK CORPORA】 RFフィルタ

      【TDK】  RFフィルタ

        【Walsin】  RFフィルタ

          【太陽誘電】  RFフィルタ

            【TAOGLAS LIMITED】 RFフィルタ

              【京セラ】  RFフィルタ

                【Yageo】  RFフィルタ

                  【JOHANSON】 RFフィルタ

                    【Abracon】 RFフィルタ

                      【Avago Technologies】  RFフィルタ

                        【Wurth Electronics】 RFフィルタ

                        メーカー

                        CRYSTEK CORPORA

                        TDK

                        Walsin

                        太陽誘電

                        TAOGLAS LIMITED

                        京セラ

                        Yageo

                        JOHANSON

                        Abracon

                        Avago Technologies

                        Wurth Electronics

                        シリーズ名

                        【CRYSTEK CORPORA】 RFフィルタ

                        【TDK】 RFフィルタ

                        【Walsin】 RFフィルタ

                        【太陽誘電】 RFフィルタ

                        【TAOGLAS LIMITED】 RFフィルタ

                        【京セラ】 RFフィルタ

                        【Yageo】 RFフィルタ

                        【JOHANSON】 RFフィルタ

                        【Abracon】 RFフィルタ

                        【Avago Technologies】 RFフィルタ

                        【Wurth Electronics】 RFフィルタ

                        通常価格

                        3,317円~

                        数量別スライド値引

                        17円~

                        数量別スライド値引

                        13円~

                        数量別スライド値引

                        29円~

                        数量別スライド値引

                        4,284円

                        数量別スライド値引

                        55円~

                        数量別スライド値引

                        464円~

                        数量別スライド値引

                        21円~

                        数量別スライド値引

                        19円~

                        数量別スライド値引

                        1,175円

                        数量別スライド値引

                        126円~

                        数量別スライド値引

                        通常出荷日 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                        実装タイプフリーハンギング表面実装表面実装表面実装フリーハンギング表面実装表面実装表面実装--表面実装
                        フィルタタイプハイパス / ローパスハイパス / バランス / バンドパス / ローパスハイパス / バランス / バンドパスバランス / バンドパス / ローパスバンドパスローパスバンドパス / ローパスバンドパス / ローパス--バンドパス
                        周波数1GHz ~ 900MHz1.4525GHzセンタ ~ *1.4GHz中心 ~ 575MHzセンタ1.34GHzセンタ ~ 3.96GHzセンタ-2.4GHzセンター1.88GHzセンタ ~ 947.5MHzセンタ2.45GHzCenter ~ 5.5GHzセンタ1.748GHzセンタ ~ 915MHzセンタ--2.4GHz~2.5GHz ~ 2.45GHzセンタ
                        帯域幅2GHz ~ 2.7GHz1.05GHz ~ *1GHz ~ 800MHz1.584GHz ~ 940MHz100MHz10MHz ~ 300MHz-1.02GHz ~ 975MHz--100MHz
                        挿入損失-0.33dB ~ *0.6dB ~ 3.5dB0.45dB ~ -1.3dB0.2dB ~ 0.95dB0.48dB ~ 1.8dB0.5dB ~ 5dB--2.5dB
                        1. 1

                        RFフィルタに関連するカテゴリ

                        RFフィルタに関連する通販・販売特集