EMI/RFIフィルタ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
回路構成
遮断周波数
減衰値
電流(単位)
電流(数値)
チャンネル数
回路定数(R,C,L)
回路定数(R:単位)
回路定数(R:数値)
回路定数(L:単位)
回路定数(L:数値)
回路定数(C:単位)
回路定数(C:数値)
チャンネル抵抗(Ω)

    【村田製作所】  EMI/RFIフィルタ

      【TDK】  EMI/RFIフィルタ

        Panasonic, DV0PM20077, ケーブル 電源接続ケーブル

          村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

            RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ

              村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ) DSS9シリーズ

                【Alpha And Omega Semiconductors】 EMI/RFIフィルタ

                  【Semtech】 EMI/RFIフィルタ

                    Panasonic, DV0P38330, ケーブル パネルB接続ケーブル

                      Panasonic, DV0P38310, ケーブル パネルB接続ケーブル

                        【NXP】  EMI/RFIフィルタ

                          【STMicroelectronics】  EMI/RFIフィルタ

                            【Bourns】  EMI/RFIフィルタ

                              【オンセミコンダクター】  EMI/RFIフィルタ

                                【Cornell Dublier Electronics】 EMI/RFIフィルタ

                                  【Abracon】 EMI/RFIフィルタ

                                    村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                      Schneider Electric, VW3A1104R100, ケーブル ケーブル

                                        Panasonic, DV0P3811, 取り付けキット DINレール取り付けユニット

                                          【PANASONIC】  EMI/RFIフィルタ

                                            【テキサスインスツルメンツ】  EMI/RFIフィルタ

                                              【Vishay】  EMI/RFIフィルタ

                                                【API TECHNOLOGIE】 EMI/RFIフィルタ

                                                  【KNOWLES】 EMI/RFIフィルタ

                                                    【RED LION CONTRO】 EMI/RFIフィルタ

                                                      村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                        村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                          村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                            KEMET RCコンデンサ

                                                              KEMET RCコンデンサ

                                                                Schneider Electric, VW3A1101, キーパッド Keypad

                                                                  Schneider Electric, VW3CANCARR03, ケーブル ケーブル Motor

                                                                    Schneider Electric, VW3G48101, リモート接続 Remote Connection ATS48

                                                                      Schneider Electric, VW3A1103, ドア ドア

                                                                        Schneider Electric, VW3A1102, 取り付けキット 取り付けキット

                                                                          Schneider Electric, LU9MRC, コネクタ コネクタ Motor

                                                                            Schneider Electric, LU9MR1C, コネクタ コネクタ Motor

                                                                              Schneider Electric, LU9C2, パネル Panel Contact Block

                                                                                Schneider Electric, VW3A3319, 通信カード 通信カード Altivar 61

                                                                                  Schneider Electric, VW3A3326, 通信カード 通信カード Altivar 71

                                                                                    Schneider Electric, VW3A4424, EMIフィルタ EMC入力フィルタ AVT32

                                                                                      Schneider Electric, VW3A4423, EMIフィルタ EMC入力フィルタ AVT32、LXM32

                                                                                        Schneider Electric, VW3A31407, EMIフィルタ EMC入力フィルタ

                                                                                          Schneider Electric, VW3A31404, EMIフィルタ EMC入力フィルタ

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ BNX02シリーズ 1GHz

                                                                                            メーカー

                                                                                            村田製作所

                                                                                            TDK

                                                                                            Panasonic

                                                                                            村田製作所

                                                                                            RS PRO

                                                                                            村田製作所

                                                                                            Alpha And Omega Semiconductors

                                                                                            Semtech

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            NXP

                                                                                            STMicroelectronics

                                                                                            Bourns

                                                                                            オンセミコンダクター

                                                                                            Cornell Dublier Electronics

                                                                                            Abracon

                                                                                            村田製作所

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Panasonic

                                                                                            Panasonic

                                                                                            テキサスインスツルメンツ

                                                                                            Vishay

                                                                                            API TECHNOLOGIE

                                                                                            KNOWLES

                                                                                            RED LION CONTRO

                                                                                            村田製作所

                                                                                            村田製作所

                                                                                            村田製作所

                                                                                            NECトーキン

                                                                                            NECトーキン

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            Schneider Electric

                                                                                            村田製作所

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            【村田製作所】 EMI/RFIフィルタ【1~4,000個入り】

                                                                                            【TDK】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            Panasonic, DV0PM20077, ケーブル 電源接続ケーブル

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                                                            RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ) DSS9シリーズ

                                                                                            【Alpha And Omega Semiconductors】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【Semtech】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            Panasonic, DV0P38330, ケーブル パネルB接続ケーブル

                                                                                            Panasonic, DV0P38310, ケーブル パネルB接続ケーブル

                                                                                            【NXP】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【STMicroelectronics】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【Bourns】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【オンセミコンダクター】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【Cornell Dublier Electronics】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【Abracon】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                                                            Schneider Electric, VW3A1104R100, ケーブル ケーブル

                                                                                            Panasonic, DV0P3811, 取り付けキット DINレール取り付けユニット

                                                                                            【PANASONIC】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【テキサスインスツルメンツ】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【Vishay】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【API TECHNOLOGIE】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【KNOWLES】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            【RED LION CONTRO】 EMI/RFIフィルタ

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ (3端子コンデンサ)

                                                                                            KEMET RCコンデンサ

                                                                                            KEMET RCコンデンサ

                                                                                            Schneider Electric, VW3A1101, キーパッド Keypad

                                                                                            Schneider Electric, VW3CANCARR03, ケーブル ケーブル Motor

                                                                                            Schneider Electric, VW3G48101, リモート接続 Remote Connection ATS48

                                                                                            Schneider Electric, VW3A1103, ドア ドア

                                                                                            Schneider Electric, VW3A1102, 取り付けキット 取り付けキット

                                                                                            Schneider Electric, LU9MRC, コネクタ コネクタ Motor

                                                                                            Schneider Electric, LU9MR1C, コネクタ コネクタ Motor

                                                                                            Schneider Electric, LU9C2, パネル Panel Contact Block

                                                                                            Schneider Electric, VW3A3319, 通信カード 通信カード Altivar 61

                                                                                            Schneider Electric, VW3A3326, 通信カード 通信カード Altivar 71

                                                                                            Schneider Electric, VW3A4424, EMIフィルタ EMC入力フィルタ AVT32

                                                                                            Schneider Electric, VW3A4423, EMIフィルタ EMC入力フィルタ AVT32、LXM32

                                                                                            Schneider Electric, VW3A31407, EMIフィルタ EMC入力フィルタ

                                                                                            Schneider Electric, VW3A31404, EMIフィルタ EMC入力フィルタ

                                                                                            村田製作所 EMIフィルタ BNX02シリーズ 1GHz

                                                                                            通常価格

                                                                                            16円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            20円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            5,103円

                                                                                            86円

                                                                                            4,152円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            137円

                                                                                            519円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            52円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            9,985円

                                                                                            6,896円

                                                                                            10円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            16円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            29円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            13円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,801円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            13円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            69円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            6,336円

                                                                                            9,268円

                                                                                            31円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            34円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            34円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,117円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            62円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            2,515円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            86円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            80円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            83円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            353円

                                                                                            634円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            23,300円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            2,928円

                                                                                            17,599円

                                                                                            5,127円

                                                                                            8,086円

                                                                                            2,681円

                                                                                            6,249円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            612円

                                                                                            22,777円

                                                                                            22,777円

                                                                                            23,247円

                                                                                            16,600円

                                                                                            28,132円

                                                                                            10,635円

                                                                                            1,675円

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 5日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 4日目 4日目 5日目 5日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 5日目 5日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 4日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 4日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目
                                                                                            回路構成LC / LC(Pi) / LC(T型) / RCLC / LC(Pi) / LC(T型)--LC(Pi)-RC(Pi)LC(Pi) / RC(Pi)--RC / RC(Pi)LC(Pi) / RC(Pi)LC(T型)LC(Pi) / RC(Pi)RCRC(Pi)---LC(T型) / RC(Pi)RC(Pi)RC(Pi)LC / LC(Pi)LC(Pi)RC--------------------
                                                                                            遮断周波数10MHz ~ -1.2GHz(遮断) ~ -----250MHz(遮断)150MHz(遮断) ~ 155MHz(遮断)---60MHz、70MHz(遮断) ~ 900MHz(遮断)-16MHz ~ --100MHz(遮断) ~ 500MHz(遮断)---1MHz(遮断) ~ 500kHz(遮断)100MHz(遮断) ~ 294MHz(遮断)100MHz ~ 100MHz(遮断)-----------------------
                                                                                            減衰値6dB@0MHz~70MHz ~ 40dB@100kHz~1GHz10dB@470MHz~2GHz ~ -----20dB@1GHz~3GHz20dB@800MHz~2.7GHz ~ 40dB@800MHz~2.7GHz--25dB@800MHz~1GHz ~ 45dB@800MHz~3GHz-34dB@900MHz~1.8GHz ~ 40dB@900MHz3dB@21MHz ~ 25dB@800MHz~1GHz-30dB@800MHz~900MHz ~ --20dB@1GHz~2GHz ~ 20dB@800MHz~2GHz---15dB@1.2GHz~1.5GHz ~ 15dB@700MHz~1.5GHz25dB@1GHz ~ --45dB@100MHz ~ 70dB@100MHz~1GHz4dB@100MHz ~ 44dB@100MHz---------------------
                                                                                            電流(単位)mA / AmA / A--A-mA---mAmAmA / AmA-mA---A-AAA---------------------
                                                                                            電流(数値)2 ~ 3001 ~ 350--10-20---1010 ~ 8005 ~ 5030-200 ~ 300---2 ~ 6-410 ~ 151 ~ 10---------------------
                                                                                            チャンネル数1 ~ 4Channel1 ~ 4--1----------------------------------------
                                                                                            回路定数(R,C,L)C=0.01µF ~ C=6800pF-----R=100Ω、C=9pFL=2nH、C=100pF ~ R=100Ω、C=16pF--R=0.95Ω、C=280pF ~ R=200Ω、C=30pFR=1キロΩ、C=24pF ~ -C=0.01µF ~ C=2200pFL=2.3nH、C=240pF ~ R=110Ω、C=22pFR=22Ω、C=0.1µF ~ R=220Ω、C=0.50µFR=0.8Ω ~ R=1.5Ω---C=0.01µF ~ C=2200pFR=100Ω、C=17pF ~ R=100Ω、C=30pF(合計)R=100Ω、C=60pFC=1.4µF ~ C=4000pFC=0.015µF ~ C=10000pFR=47Ω、C=0.1µF--------------------
                                                                                            回路定数(R:単位)Ω------------Ω------ΩΩ-----------------------
                                                                                            回路定数(R:数値)22 ~ 430------------10 ~ 850------100100-----------------------
                                                                                            回路定数(L:単位)nH------------nH-------------------------------
                                                                                            回路定数(L:数値)60 ~ 350------------4.9 ~ 70-------------------------------
                                                                                            回路定数(C:単位)pF / uFpF / uF--nF-----pFpFpFpF------pFpF-----------------------
                                                                                            回路定数(C:数値)0.022 ~ 220000.01 ~ 22000--5------20 ~ 10522007 ~ 205------8.560-----------------------
                                                                                            チャンネル抵抗(Ω)-------33 ~ 47、100---1k ~ 100-100-0.8 ~ 1.5------0.005 ~ 0.01-47--------------------

                                                                                            EMI/RFIフィルタに関連するカテゴリ

                                                                                            EMI/RFIフィルタに関連する通販・販売特集