フェライト

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
シリーズ
商品分類
コアタイプ
インダクタンス
許容誤差(%)
パッケージサイズ
外形寸法(内径)(mm)
外形寸法(外形)(mm)
外形寸法(外高)(mm)

    フェライト

      【TDK】 フェライト

        【村田製作所】 フェライト

          【Laird Technologies】 フェライト

            Fair-Rite, 3078990871 フェライトロッド

              クランプフィルタ, 56.4 x 27.45 x 42.95mm, 内径:25.65mm Fair-Rite

                Fair-Rite, 3061990911 フェライトロッド

                  TDK フェライトリング, 8 x 4 x 4mm

                    TDK フェライトリング, 31 x 19 x 13mm

                      Fair-Rite, 3078990821 フェライトロッド

                        【Wurth Electronics】 フェライト

                          TDK フェライトリング, 31 (Dia.) x 8mm

                            TDK HF70SH27X1.3X10 フラットケーブル用フェライトコア

                              Fair-Rite, 3078990851 フェライトロッド

                                TDK フェライトリング, 6 x 3 x 3.8mm

                                  TDK HF70SH35X0.8X12 フラットケーブル用フェライトコア

                                    Fair-Rite, 3078990901 フェライトロッド

                                      クランプフィルタ, 20 x 9.8 x 39.4mm, 内径:6.6mm Fair-Rite

                                        フェライトコアトランス EPCOS (エプコス)

                                          TDK フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 3mm

                                            TDK フェライトリング, 5 x 2 x 5mm

                                              TDK フェライトリング, 22 x 14 x 10mm

                                                クランプフィルタ, 29.2 x 14.7 x 42mm, 内径:18.8mm Fair-Rite

                                                  TDK フェライトリング, 9 x 4.5 x 10mm

                                                    TDK フェライトリング, 10 (Dia.) x 20mm

                                                      TDK フェライトリング, 14 (Dia.) x 14mm

                                                        TDK フェライトリング, 16 x 9 x 17mm

                                                          TDK フェライトリング, 16 x 9 x 28mm

                                                            TDK フェライトリング, 26 x 13 x 29mm

                                                              TDK HF70SH52X1X12 フラットケーブル用フェライトコア

                                                                TDK フェライトリング, 28 x 16 x 13mm

                                                                  クランプフィルタ, 29 x 14.8 x 32.5mm, 内径:13.05mm Fair-Rite

                                                                    Fair-Rite フェライトリング, 6.35 x 2.95 x 15.9mm

                                                                      Fair-Rite フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 3.25mm

                                                                        フェライトスリーブ, 6.2 x 4.2 x 7mm, 内径:1.7mm Fair-Rite

                                                                          Fair-Rite, 3078990881 フェライトロッド

                                                                            Fair-Rite フェライトリング, 9.5 x 4.75 x 3.3mm

                                                                              【Api Delevan】 フェライト

                                                                                TDK フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 10mm

                                                                                  EPCOS フェライトリング, 13.6 (Dia.) x 5.95mm

                                                                                    TDK フェライトリング, 3.4 x 1 x 3mm

                                                                                      TDK フェライトリング, 3.5 x 0.8 x 5mm

                                                                                        TDK フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 5mm

                                                                                          TDK フェライトリング, 3 x 1 x 5mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 12 x 7.3 x 15mm

                                                                                            メーカー

                                                                                            NECトーキン

                                                                                            TDK

                                                                                            村田製作所

                                                                                            Laird Technologies

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            Wurth Electronics

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            FAIR RITE

                                                                                            Api Delevan

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            TDK

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            フェライト

                                                                                            【TDK】 フェライト

                                                                                            【村田製作所】 フェライト

                                                                                            【Laird Technologies】 フェライト

                                                                                            Fair-Rite, 3078990871 フェライトロッド

                                                                                            クランプフィルタ, 56.4 x 27.45 x 42.95mm, 内径:25.65mm Fair-Rite

                                                                                            Fair-Rite, 3061990911 フェライトロッド

                                                                                            TDK フェライトリング, 8 x 4 x 4mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 31 x 19 x 13mm

                                                                                            Fair-Rite, 3078990821 フェライトロッド

                                                                                            【Wurth Electronics】 フェライト

                                                                                            TDK フェライトリング, 31 (Dia.) x 8mm

                                                                                            TDK HF70SH27X1.3X10 フラットケーブル用フェライトコア

                                                                                            Fair-Rite, 3078990851 フェライトロッド

                                                                                            TDK フェライトリング, 6 x 3 x 3.8mm

                                                                                            TDK HF70SH35X0.8X12 フラットケーブル用フェライトコア

                                                                                            Fair-Rite, 3078990901 フェライトロッド

                                                                                            クランプフィルタ, 20 x 9.8 x 39.4mm, 内径:6.6mm Fair-Rite

                                                                                            フェライトコアトランス EPCOS (エプコス)

                                                                                            TDK フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 3mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 5 x 2 x 5mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 22 x 14 x 10mm

                                                                                            クランプフィルタ, 29.2 x 14.7 x 42mm, 内径:18.8mm Fair-Rite

                                                                                            TDK フェライトリング, 9 x 4.5 x 10mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 10 (Dia.) x 20mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 14 (Dia.) x 14mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 16 x 9 x 17mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 16 x 9 x 28mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 26 x 13 x 29mm

                                                                                            TDK HF70SH52X1X12 フラットケーブル用フェライトコア

                                                                                            TDK フェライトリング, 28 x 16 x 13mm

                                                                                            クランプフィルタ, 29 x 14.8 x 32.5mm, 内径:13.05mm Fair-Rite

                                                                                            Fair-Rite フェライトリング, 6.35 x 2.95 x 15.9mm

                                                                                            Fair-Rite フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 3.25mm

                                                                                            フェライトスリーブ, 6.2 x 4.2 x 7mm, 内径:1.7mm Fair-Rite

                                                                                            Fair-Rite, 3078990881 フェライトロッド

                                                                                            Fair-Rite フェライトリング, 9.5 x 4.75 x 3.3mm

                                                                                            【Api Delevan】 フェライト

                                                                                            TDK フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 10mm

                                                                                            EPCOS フェライトリング, 13.6 (Dia.) x 5.95mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 3.4 x 1 x 3mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 3.5 x 0.8 x 5mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 3.5 x 1.3 x 5mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 3 x 1 x 5mm

                                                                                            TDK フェライトリング, 12 x 7.3 x 15mm

                                                                                            通常価格

                                                                                            213円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            64円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            29円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            109円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            75円

                                                                                            3,414円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            475円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            108円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            444円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            30円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            528円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            388円

                                                                                            194円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            41円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            78円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            274円

                                                                                            377円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            752円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            223円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            76円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            62円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            182円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,197円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            127円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            201円

                                                                                            159円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            260円

                                                                                            212円

                                                                                            424円

                                                                                            774円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            236円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            1,057円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            437円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            24円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            32円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            121円

                                                                                            34円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            593円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            76円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            140円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            74円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            78円

                                                                                            60円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            56円

                                                                                            160円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目~ 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            シリーズB-20 ~ ESD-SRB62152 ~ SMDCoilFormerwithgullwingterminals(Clamp)FSRB ~ FSRH28B ~ HFA------STAR-BUENO ~ WE-TOF--------------------------BF ~ CF-------
                                                                                            商品分類-フェライトコア-フェライトコア-----------------------------------------
                                                                                            コアタイプBeadCore ~ TubeCoreマルチホール(2) ~ トロイドFerriteBeadCore ~ RingCoreBroadbandEMIFerriteCylindricalCoreforRoundCableandWiringHarnesses ~ トロイド------EMISuppressionAxialFerriteBead ~ ToroidFerrite--------------------------CylindricalEMISuppressionFerrite ~ SplitFerriteSuppressorforRoundCable-------
                                                                                            インダクタンス-1µH ~ 6500nH-2.214µH ~ 2001nH-----------------------------------------
                                                                                            許容誤差(%)-±2% / ±3% / ±5% / ±10% / ±25% / ±30% / -20%、+30% / -30%、+40%-±25% / ±30% / ±20%-----------------------------------------
                                                                                            パッケージサイズ-P3.3x2.6 ~ U141x78x30-------------------------------------------
                                                                                            外形寸法(内径)(mm)0.8mm ~ 32.4mm1.7mm ~ 153mm1mm ~ 6mm2.39mm ~ 35.56mm------3.3mm ~ 35.5mm--------------------------2mm ~ 6.5mm-------
                                                                                            外形寸法(外形)(mm)2.5mm ~ 61mm2.25mm ~ 202mm1.95mm ~ 10mm2.54mm ~ 37.27mm------1.2mm ~ 61mm--------------------------4mm-------
                                                                                            外形寸法(外高)(mm)1.2mm ~ 8mm0.5mm ~ 91mm2mm ~ 10mm1.27mm ~ 56.64mm------3.7mm ~ 100mm--------------------------17.8mm-------

                                                                                            フェライトに関連するカテゴリ

                                                                                            フェライトに関連する通販・販売特集